MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Cobot Stand, Fixed 30" (CBT STAND-FIXED 30)

Product Image

SCARICA IL TUO PREVENTIVO IMMEDIATO PER UNA QUALSIASI MACCHINA HAAS

RICHIEDI PREVENTIVO


Supporto per cobot, altezza fissa 30"

    SOLO CNY
Supporto robusto per il cobot
  • Informazioni sulle opzioni
  • Specifiche

PANORAMICA

DOCUMENTI TECNICI

DISPONIBILI SU QUESTE MACCHINE

Questo robusto supporto in acciaio tubolare solleva il cobot Haas da 30" (762 mm) dal pavimento per fornire una portata aggiuntiva, a seconda dell'applicazione. La piastra di montaggio superiore ha più sagome fori per viti per accettare tutti i cobot Haas.

  • Altezza fissa 30" (762 mm)
  • La piastra di montaggio superiore accetta tutti i cobot Haas
  • La piastra di base ha viti di livellamento per una facile regolazione
  • Costruzione in tubo quadrato/lamiera per impieghi gravosi

 

DOCUMENTI TECNICI

Dimensioni della piastra superiore e della piastra di base

Scarica il modello 3D

  • Modello 3D (ZIP)
DOCUMENTI SULL’ASSISTENZA
DISPONIBILE SULLE SEGUENTI MACCHINE
Sistema di misurazione Universale - ANSI, ISO
Sistema di misurazione Universale - ANSI, ISO
Tipo Piedistallo
Serie Robot HC5 (5 kg x 800 mm),  HC10 (10 kg x 1.000 mm), HC15 (15 kg x 1.300 mm)
Materiale Acciaio
[a] Dimensioni 10,551 pollici \ 268,0 mm
[b] Dimensioni 8,976 pollici \ 228,0 mm
[c] Dimensioni 9,449 pollici \ 240,0 mm
[d] Dimensioni 8,465 pollici \ 215,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 11,8 pollici \ 300,0 mm
[OAW] Larghezza totale 11,8 pollici \ 300,0 mm
[OAH] Altezza totale 30,0 pollici \ 762,0 mm
Peso 87,3 lb \ 39,6 kg

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.