MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Cobot Stand, Fixed 30" (CBT STAND-FIXED 30)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


Cobot-stativ, 30" fast høyde

    KUN CNY
Solid støtte for din cobot
  • Info om alternativ
  • Spesifikasjoner

OVERSIKT

TEKNISKE DOKUMENTER

TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

Dette solide rørformede stålstativet hever Haas-coboten din 30" (762 mm) over gulvet for å gi ekstra rekkevidde, avhengig av bruksområdet ditt. Den øverste monteringsplaten har flere bolthullmønstre for å godta alle Haas-coboter.

  • 30" (762 mm) fast høyde
  • Øvre monteringsplate godtar alle Haas-coboter
  • Bunnplaten har utjevningsskruer for enkel justering
  • Kraftig firkantet tube/metallplatekonstruksjon

 

TEKNISKE DOKUMENTER

Størrelser på topplate og baseplate

Last ned 3D-modell

  • 3D-modell (ZIP)
SERVICEDOKUMENTER
TILGJENGELIG PÅ FØLGENDE MASKINER
System for måling Universell – ANSI, ISO
System for måling Universell – ANSI, ISO
Skriv Sokkel
Robotserie HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm)
Materiale Stål
[a] Dimensjon 10,551 tommer (268,0 mm)
[b] Dimensjon 8,976 tommer (228,0 mm)
[c] Dimensjon 9,449 tommer (240,0 mm)
[d] Dimensjon 8,465 tommer (215,0 mm)
[OAL] Total lengde 11,8 tommer (300,0 mm)
[OAW] Total bredde 11,8 tommer (300,0 mm)
[OAH] Total høyde 30,0 tommer (762,0 mm)
Vekt 87,3 pund (39,6 kg)

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.