Cobot Stand, Fixed 30" (CBT STAND-FIXED 30)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


協働ロボットスタンド、30インチ固定高さ

    CNY限定
協働ロボットの頑丈なサポート
  • オプション情報
  • 仕様

概要

技術ドキュメント

これらの機械で使用可能

この頑丈な筒状スチールスタンドは、用途に応じてHaas協働ロボットを床から 30 インチ(762 mm)持ち上げて、さらに手の届く範囲を提供します。上部取付けプレートには、すべてのHaas協働ロボットを受け入れるための複数のボルト穴パターンがあります。

  • 30インチ(762 mm)の固定高さ
  • 上部取付けプレートはすべてのHaas協働ロボットを受け付けます
  • ベースプレートには調整が容易な水平調整ねじがあります
  • 頑丈な角形チューブ/シートメタル構造

 

技術ドキュメント

トッププレートとベースプレートの寸法

3Dモデルをダウンロード

  • 3Dモデル (ZIP)
サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です
測定システム ユニバーサル - ANSI、ISO
測定システム ユニバーサル - ANSI、ISO
タイプ 台座
ロボットシリーズ HC5(5kg x 800mm)、 HC10(10kg x 1000mm)、HC15(15kg x 1300mm)
材料 スチール
[a]寸法 268.0mm
[b]寸法 228.0mm
[c]寸法 240.0mm
[d]寸法 215.0mm
[OAL]全長 300.0 mm
[OAW] 全幅 300.0 mm
[OAH] 全高 762.0mm
重量 87.3 ポンド / 39.6 kg