My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-10Y-EU

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-10Y-EU

Vain Eurooppa

ST-10Y-EU

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 44 mm:n tankokapasiteetilla

ST-10Y-EU on erikoiskokoonpanoversio pienikokoisesta ST-10Y-mallistamme, jota tarjoamme Euroopan markkinoille erikoishintaan.

MUKANA TOIMITETTAVAT LISÄVARUSTEET:
✓ 6 000 rpm:n pyörivien työkalujen päivitys
✓ Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä
✓ Hihnatyyppinen lastunkuljetin

  • Erittäin pieni jalanjälki
  • Y-akselin jyrsintä, poraus ja kierteitys
  • Korkea pyörintänopeus ja pikaliikkeet

TÄMÄ MALLI ON SAATAVILLA VAIN EUROOPASSA

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 6.5" Istukan koko
  • 1.75" TANKOKAP.
  • 6k RPM
  • 15 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
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
  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli

Mittaus

  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT45 Moottoroitu työkalupidinsarja
  • BMT45 Metrimittainen vakiomallinen työkalunpidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • 165 mm tehoistukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

BMT45-MALLISET PYÖRIVÄT TYÖKALUT NYT VAKIO-OMINAISUUTENA!

✓ Parempi työkaluvälys | ✓ Jäykempi työkaluliitäntä | ✓ Enemmän työkaluvaihtoehtoja ja monipuolisuutta | ✓ ER20-kiinnitysholkin pyörivätyökalu

Product Image

12-asemainen, pyörivät työkalut, BMT45

Parempi välys, jäykempi työkalun liitäntä, monipuolisempi

  • 4 000 nopeus
  • 10 hp teho
  • Sisäinen käyttömoottori
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT

VF-3YT/50

ST-10Y + Haas-robottipakkaus-1

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

SUUREMPI TANKOKAPASITEETTI

Haas ST-15Y

ST-15Y-EU

Y-akseli-CNC-sorvi 279 x 406 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 63.5 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

NOPEAMMAT NOPEUDET

Haas ST-20Y

ST-20Y-EU

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 64 mm:n tankokapasiteetilla

  • 8.3" Istukan koko
  • 2.5" TANKOKAP.
  • 4k RPM
  • 20 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

ENEMMÄN TEHOA

Haas ST-25Y

ST-25Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm:n tankokapasiteetilla

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 6 000 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 6 000 rpm päivitys pyöriville työkaluille
  • Pyörivät työkalut kierrosnopeudella 4 000 rpm, 12-asemainen BMT45-revolveri ja C-akseli

Mittaus

  • Automaattinen työkalujen esiasettaja

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
  • 30 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
  • Visuaalinen ohjelmointijärjestelmä
  • Kiinteä kierteytys
  • Karan suuntaus
  • Käyttäjän määritettävät makrot
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetutjohdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • BMT45 Moottoroitu työkalupidinsarja
  • BMT45 Metrimittainen vakiomallinen työkalunpidinsarja

Työkappaleen kiinnitys

  • 165 mm tehoistukka, A2-5

Toimitus

  • Nostovaruste

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

ST-10Y + Haas-robottipakkaus-1

Yhdistä ulkomitoiltaan pieni ST-10Y-sorvauskeskus 7 kg:n Haas-robottipakkaus-1:een, niin saat mahdollisuuden käyttää monimutkaisia osia ilman valvontaa kompaktissa, täysin integroidussa järjestelmässä.

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 6.5 in 165 mm
Osakeinun enimmäismäärä 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 16.0 in 406 mm
TANKOKAP. 1.75 in 44 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 7.88 in 200 mm
Y-akseli ± 2.0 in ± 51 mm
Z-akseli 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Y-akselilla 472 ipm 12.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 2400 lbf 10676 N
Maks työntövoima Y 2300 lbf 10231 N
Maks työntövoima Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin teho 15.0 hp 11.2 kW
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Enimmäisvääntömomentti 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
Vetoputken sisäläpimitta ø 1.81 in 46 mm
Karan sisäläpimitta 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Suurin nopeus 60 rpm 60 rpm
Paikoitus (±) 0.02 ° 0.02 °
Jarrun läpimitta 9.5 in 241 mm
Jarrun pitelemä vääntömomentti 140 ft-lbf 190 Nm
Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 5.3 in 135 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Kartio MT3 MT3
Hydraulisen pinolin liikealue 3.8 in 95 mm
Manuaalinen kappaleen paikoitus 20.0 in 508 mm
Maks työntövoima (vain hydraulipinoli) 1130 lbf 5026 N
Minimityöntövoima (vain hydraulipinoli) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Työkalut BMT45 BMT45
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Vientipaletti 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Paino 7900 lb 3584.0 kg

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.