My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-10Y-EU

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-10Y-EU

Uniquement valable pour l’Europe

ST-10Y-EU

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 44 mm

Le ST-10Y-EU est une version spéciale de notre ST-10Y de taille petite que nous proposons sur le marché européen à un prix spécial.

OPTIONS INCLUSES :
  ✓ Mise à niveau de l’outil tournant 6 000 tr/min
  ✓ Dispositif de préréglage d’outil automatique
  ✓ Convoyeur de copeaux à courroie

  • Encombrement au sol extra-petit
  • Fraisage, perçage et taraudage sur axe Y
  • Vitesse et rapides élevées

CE MODÈLE N’EST DISPONIBLE QU’EN EUROPE

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Passage de barre
  • 6k RPM
  • 15 hp Puissance
Comparer les machines
PARCOUREZ L’INVENTAIRE
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
  • Broche 6 000 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Augmentation de la vitesse à 6 000 tr/min pour outils tournants
  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT45 12 stations et axe C

Palpage

  • Dispositif de préréglage automatique d’outil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à bandes, Tour
  • Réservoir de liquide de coupe, 30 gallons
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
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil tournant BMT45
  • Kit porte-outil standard BMT45

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin automatique 165 mm, A2-5

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

OUTIL TOURNANT BMT45 DÉSORMAIS STANDARD !

✓ Meilleur dégagement d’outil | ✓ Liaison plus rigide de l’outil | ✓ Plus de choix d’outils et de polyvalence | ✓ Porte-outil entraîné ER20

Product Image

Outils tournants BMT45, 12 positions

Meilleur dégagement, connexion d’outil plus rigide, plus polyvalent

  • 4 000 vitesse
  • 10 hp puissance
  • Interne Transmission
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
VIDÉOS

VF-3YT/50

Le ST-10Y et le pack robot Haas 1

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outil Tournant

PRODUITS CONCERNÉS

PASSAGE DE BARRE PLUS GRAND

ST-15Y Haas

ST-15Y-EU

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 279 x 406 mm et passage de barre 63,5 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

DES VITESSES PLUS ÉLEVÉES

Haas ST-20Y 

ST-20Y-EU

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 64 mm

  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Passage de barre
  • 4k RPM
  • 20 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

PLUS DE PUISSANCE

Haas ST-25Y

ST-25Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm et passage de barre 76 mm

  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 6 000 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Augmentation de la vitesse à 6 000 tr/min pour outils tournants
  • Outil tournant à 4 000 tr/min avec tourelle BMT45 12 stations et axe C

Palpage

  • Dispositif de préréglage automatique d’outil

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Convoyeur de copeaux à bandes, Tour
  • Réservoir de liquide de coupe, 30 gallons
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
  • Système de programmation de pièces visuel
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit porte-outil tournant BMT45
  • Kit porte-outil standard BMT45

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin automatique 165 mm, A2-5

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Le ST-10Y et le pack robot Haas 1

Combinez le centre de tournage ST-10Y à faible encombrement au sol avec le pack robot Haas 1 de 7 kg, et réalisez des pièces complexes sans surveillance dans un système compact et entièrement intégré.

Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 6.5 in 165 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 16.5 in 419 mm
Max Cutting Diameter (with BMT45 turret) 11.00 in 279 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 16.0 in 406 mm
Passage de barre 1.75 in 44 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 7.88 in 200 mm
Axe Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axe Z 16.00 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 2400 lbf 10676 N
Effort max. Y 2300 lbf 10231 N
Effort max. Z 3700 lbf 16458 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-5 A2-5
Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Couple max. 75.0 ft-lbf @ 1300 rpm 102.0 Nm @ 1300 rpm
ø d’alésage du tube de traction 1.81 in 46 mm
ø d’alésage de la broche 2.31 in 58.7 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Vitesse max. 60 rpm 60 rpm
Positionnement (±) 0.02 ° 0.02 °
Diamètre de frein 9.5 in 241 mm
Couple d’arrêt au freinage 140 ft-lbf 190 Nm
Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Taille du mandrin 5.3 in 135 mm
Nez de broche A2-5 A2-5
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 10 m/min
Tailstock S.A.E METRIC
Cône de broche MT3 MT3
Course de fourreau hydraulique 3.8 in 95 mm
Positionnement manuel du corps 20.0 in 508 mm
Effort max. (fourreau hyd. uniquement) 1130 lbf 5026 N
Effort min. (fourreau hyd. uniquement) 140 lbf 623 N
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 3.80 in 96.5 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Outillage BMT45 BMT45
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Exporter palette 126.0 in x 70.0 in x 81.0 in 321 cm x 178 cm x 206 cm
Poids 7900 lb 3584.0 kg

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.