My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
Trouver votre distributeur
  1. Sélectionner la langue
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - ES
    4. Français
    5. Italiano
    6. Nederlands
    7. Polski
×

Résultats de la recherche

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HAE HMM430

Logiciel de mesure

TouchDMIS

TouchDMIS est un logiciel de métrologie dimensionnelle conçu pour simplifier et optimiser le processus d’inspection de la machine à mesurer tridimensionnelle (Coordinate Measuring Machine, CMM). Il est doté d’une interface intuitive et d’un flux de travail simplifié qui améliore la productivité tout en réduisant la complexité des tâches de mesure.

Principales caractéristiques :

  • Fonctions de l’écran tactile :
    En plus des moniteurs standard, TouchDMIS est entièrement compatible avec les moniteurs à écran tactile, offrant une interface tactile qui prend en charge les grandes icônes et les mouvements intuitifs tels que le balayage et le pincement pour zoomer. Les utilisateurs peuvent facilement naviguer dans les fonctionnalités, créer des programmes de mesure, capturer des données et générer des rapports, le tout via de simples interactions tactiles.
  • Environnement basé sur la CAO :
    Créez et modifiez des programmes de mesure avec l’environnement intuitif basé sur la CAO. Modifiez les points et les trajectoires de balayage avec des mises à jour en temps réel et des commentaires graphiques clairs. Toutes les modifications peuvent être simulées hors ligne avant l’exécution, ce qui garantit la précision et minimise les erreurs. Examinez instantanément les résultats en formats graphique et texte, et obtenez ainsi un contrôle complet sur chaque mesure. 
  • Module de CAO :
    TouchDMIS prend en charge une gamme de formats CAO natifs et neutres, notamment STEP et IGES. Cela permet aux utilisateurs d’importer des modèles 3D complexes directement dans le logiciel pour une programmation d’inspection basée sur des modèles.
  • Mesure de l’entité géométrique :
    TouchDMIS permet la mesure précise d’un large éventail d’entités géométriques, notamment les cônes, les rainures, les caractéristiques angulaires, les bossages internes et externes, les courbes, les surfaces, etc. Avec une grande précision, les utilisateurs peuvent mesurer des géométries complexes directement à partir de modèles CAO 3D importés, assurant une inspection détaillée et fiable.
  • Trajectoire de mesure générée automatiquement :
    TouchDMIS rationalise les inspections de la CMM en créant des trajectoires de mesure automatique, qui calculent la séquence d’inspection la plus efficace en fonction de la géométrie des pièces, des types de fonctions et de l’accessibilité. Ce processus réduit le temps de programmation, minimise les actions de l’opérateur et améliore les performances, la répétabilité et la traçabilité, tout en réduisant le temps de cycle et en limitant les erreurs potentielles.
  • Langage de programmation DMIS :
    En plus de la programmation standard et tactile, TouchDMIS permet aux opérateurs de créer et de modifier des programmes à l’aide du langage DMIS natif. Le logiciel prend également en charge les commandes DMIS, les variables et les macros. TouchDMIS garantit une validation complète du programme avant l’exécution avec des capacités de programmation et de simulation hors ligne.
  • Gestionnaire de palpeur tactile :
    TouchDMIS est doté d’un gestionnaire de palpeur tactile intuitif et convivial qui permet une configuration et un étalonnage rapides et faciles du palpeur.
  • Fonction GD&T et génération de rapports :
    TouchDMIS offre une prise en charge complète des fonctions de cotation et de tolérancement géométrique (Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T) sur tous les principaux types de commandes, notamment les formes, orientations, profil, emplacement et faux-rond, qui sont entièrement conformes aux normes ANSI et ISO. Il évalue automatiquement les tolérances et affiche les résultats à code couleur en temps réel directement sur le modèle 3D pour une analyse rapide et intuitive. Les outils de reporting permettent de générer des rapports entièrement personnalisables, un suivi des résultats en direct et des options d’exportation.
  • Programme de formation autonome et de certification :
    TouchDMIS propose un programme de formation autonome qui aide les opérateurs à apprendre rapidement et efficacement à utiliser le logiciel. À la fin du programme, les utilisateurs peuvent être certifiés officiellement comme opérateurs TouchDMIS.

REMARQUES :

1.      Le modèle HMM430 comprend une licence permanente pour le logiciel TouchDMIS, assurant un accès permanent sans frais d’expiration ou de renouvellement.

2.      La HMM430 est équipée d’un moniteur à écran non tactile standard ; cependant, les clients qui souhaitent utiliser les capacités de TouchDMIS sur un moniteur à écran tactile peuvent ajouter leur propre configuration ; aucune configuration ou aucun logiciel supplémentaire n’est nécessaire. 

Programme de certification de formation autonome à TouchDMIS

Généralités :

Le programme de certification TouchDMIS est un cours de formation autonome en ligne qui est fourni par le biais de la plateforme officielle TouchDMIS Academy. Conçu tant pour les utilisateurs débutants qu’expérimentés, il fournit des leçons structurées couvrant des domaines clés tels que le réglage du palpeur, l’alignement du système de coordonnées, l’intégration de la CAO, l’application de GD&T, le reporting automatique, etc. Les apprenants peuvent progresser à leur propre rythme tout en acquérant des compétences pratiques et une certification reconnue en programmation et inspection de CMM avec TouchDMIS.

Contenu du cours :

  • Chapitre 1 : Exploration de l’interface TouchDMIS
    • Dans ce chapitre, l’environnement TouchDMIS est présenté aux participants, notamment ses fonctions de base, les commandes d’interface, la navigation de la souris et les mouvements tactiles. Ce module de base familiarise les utilisateurs avec l’interaction dans les flux de travail traditionnels et tactiles.
  • Chapitre 2 : Gestion des palpeurs
    • Le chapitre 2 couvre la gestion des objets d’étalonnage et des assemblages de palpeur, y compris leurs procédures d’étalonnage appropriées. Les participants apprendront à organiser et calibrer efficacement ces composants essentiels pour assurer des mesures précises et fiables.
  • Chapitre 3 : Création de votre premier programme de mesure :
    • Dans le chapitre 3, les participants apprendront à créer un programme de mesure, en commençant par l’importation du modèle CAO, la réalisation d’un alignement, puis la mesure des caractéristiques spécifiées.
  • Chapitre 4 : Compréhension des coordonnées :   
    • Dans le chapitre 4, les utilisateurs approfondiront leur compréhension des systèmes de coordonnées, des vecteurs, des angles et de leurs applications pratiques au sein de TouchDMIS.
  • Chapitre 5 : Structure et alignements de référence :
    • Dans le chapitre 5, les utilisateurs apprendront que les structures de référence et leur relation avec les six degrés de liberté sont essentielles pour assurer des inspections précises et conformes des pièces. Ils exploreront également différentes méthodes d’alignement des pièces. De nombreux exemples sont fournis pour illustrer ces concepts.
  • Chapitre 6 : Compréhension des codes DMIS
    • Dans le chapitre 6, les utilisateurs approfondiront leur apprentissage des opérations d’édition et de gestion des programmes dans TouchDMIS à l’aide du code DMIS. Le DMIS (Dimensional Measurement Interface Standard) est un langage standard utilisé en métrologie pour programmer et communiquer les instructions de mesure des machines de mesure de coordonnées (Coordinate Measuring Machines, CMM).
  • Chapitre 7 : Création d’un programme CNC sans CAO
    • Dans le chapitre 7, les utilisateurs développeront les compétences nécessaires pour créer un programme de mesure CNC sans s’appuyer sur un modèle de CAO.
  • Chapitre 8 : Construction
    • Dans le chapitre 8, les utilisateurs examinent la construction de caractéristiques de pièce et de coupes pour soutenir une planification efficace des trajectoires de mesure pour les géométries arrondies.
  • Chapitre 9 : Application des références GD&T
    • Dans le chapitre 9, les utilisateurs acquerront une compréhension approfondie des tolérances GD&T, comme la forme, l’orientation, l’emplacement et les commandes de faux-rond. Les utilisateurs apprendront également à appliquer efficacement ces références dans leurs programmes d’inspection.
  • Chapitre 10 : Génération de rapports
    • Dans le chapitre 10, les utilisateurs découvriront comment générer des rapports sous forme de tableaux et de graphiques dans TouchDMIS. Ils apprendront à ajouter des données aux rapports, à personnaliser les en-têtes et à intégrer des représentations visuelles des résultats d’inspection. L’accent est mis sur la création de rapports graphiques sous forme de schémas, offrant une documentation claire et professionnelle des flux de travail de mesure.
  • Chapitre 11 : Programmation hors ligne
    • Dans le chapitre 11, les méthodes de création de programmes de mesure hors ligne sont présentées, ce qui permet d’éliminer le besoin d’un accès constant à une CMM physique. La leçon couvre le positionnement du modèle CAO et les techniques de réglage essentielles pour une programmation hors ligne efficace et une validation précoce des routines d’inspection.
  • Chapitre 12 : Mesure à 5 axes
    • Dans le chapitre 12, les utilisateurs découvrent les capacités de mesure à 5 axes à l’aide de la tête de palpeur Renishaw PH20. La leçon explique comment appliquer efficacement la technologie à 5 axes dans TouchDMIS pour obtenir une inspection plus rapide et précise.
  • Chapitre 13 : Mesure de lecture analogique
    • Dans le chapitre 13, les utilisateurs découvriront la technologie de lecture analogique, qui offre une haute précision et une grande quantité de données en peu de temps. Les avantages de la lecture de palpeur analogique seront détaillés et les participants apprendront à mesurer les surfaces et les courbes à l’aide du palpeur Renishaw SP25.
  • Chapitre 14 : Programmation DMIS de haut niveau
    • Dans le chapitre 14, les utilisateurs approfondiront leur apprentissage de la programmation DMIS avec des éléments plus complexes. Les sujets comprennent la déclaration de variables, l’affectation de valeurs, l’utilisation d’instructions d’obtention et de demande, les fonctions intrinsèques et la mise en œuvre de boucles macro pour créer des programmes de mesure avancés et flexibles.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.