My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
VF-12SS

  1. Vertikalne glodalice
  2. Serija VF
  3. VF-12SS

VF-12SS

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 3810 x 813 x 762 mm

Haas Super-Speed vertikalni obradni centri pružaju velike brzine glavnog vretena, brze hodove i brzo izmjenjivanje alata neophodno za proizvodnju velikog volumena i skraćeno vrijeme ciklusa. Svaki SS stroj ima značajku od 12.000-rpm, linijski direktni pogon glavnog vretena, ultra brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata i brzim pomacima na svim osima. VF-12SS nudi 30" (762 mm) viši hod osi u X-osi nego VF-10SS.

  • Hod X i Y osi od 150" x 32" (3810 x 813 mm)
  • Glavno vreteno velike brzine
  • Brzi hodovi
  • Super brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 3 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

SERIJA VF

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju
    • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 150.00 in 3810 mm
    Os Y 32.00 in 813 mm
    Z os 30.00 in 762 mm
    Nos vretena do stola (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Nos vretena do stola (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tablica S.A.E METRIC
    Dužina 150.0 in 3810 mm
    Širina 28.0 in 711 mm
    Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Udaljenost središta T-utora 4.92 in 125 mm
    Broj standardnih T-utora 5 5
    Maksimalna težina na stolu (jednako raspoređena) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 360 ipm 9.1 m/min
    Brzi pomaci na X 360 ipm 9.1 m/min
    Brzi pomaci na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Brzi pomaci na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 3400 lbf 15124 N
    Maksimalni potisak Y 3400 lbf 15124 N
    Maksimalni potisak Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 16.00 in 406 mm
    Maksimalna težina alata 12.0 lb 5.4 kg
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.83 s 1.83 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 3.28 s 3.28 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 30.0 hp 22.4 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Sanduk za izvoz 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Težina 36300 lb 16466.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    DOKUMENTI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Programabilna mlaznica rashladne tekućine
    • Window Air Blast
    • 95-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Višestupanjska pumpa rashladnog sredstva
    • Značajka ispiranja strugotina

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • HaasDrop
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Poklopci kanala od nehrđajućeg čelika
    • Stalak za punjenje telefona

    Dostava

    • Provedba podizanja

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Predložak za ankeriranje
    • Nacrt
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    POVEZANI PROIZVODI

    MANJI OMOT OBRATKA

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Super-Speed CNC vertikalna glodalica s hodom od 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    VEĆE SUŽENJE VRETENA

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    CNC vertikalna glodalica s hodom od 3810 x 813 x 762 mm

    • 50 Konus
    • 3 Os
    • 7.5k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    DRUKČIJI PRISTUP

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    CNC horizontalna glodalica s hodom od 1626 x 1270 x 1016 mm

    • 50 Konus
    • 3 Os
    • 7.5k o/min
    • 50+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price
    HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
    TH450 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA2TS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C2 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C3 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C4 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5CS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRC160 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRC210 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160-2 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160SP VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT160SS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210-2 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210M VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210SP VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310SP VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT450 VF-12SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HRTA5 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRTA6 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    T5C VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    T5C2 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    T5C3 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    T5C4 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR160 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR160-2 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR200Y VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR210 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR310 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TRT100 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TRT160 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TRT210 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TRT70 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210HT VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TH240 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210SS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C-T VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C3-T VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C4-T VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HA5C2-T VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TRT310 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT310SS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    LT350 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210VM VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    LT260 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT200HS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HQDA5 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    TR500SS VF-12SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
    HQDA6 VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HRT210S VF-12SS POZITIVNI SKLOP
    HDD255 VF-12SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.

    Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

    Sastavljanje i cijena

    Dopustite da vam pomognemo da pronađete pravu za vašu radionicu.

    Početak

    Trebate dodatne informacije?

    Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

    Language Preference :
    Loading

    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.