My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
VF-12SS

  1. Vertikale Fräsmaschinen
  2. VF-Baureihe
  3. VF-12SS

VF-12SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Super-Speed CNC-Vertikalfräse mit 3.810 × 813 × 762 mm Verfahrwegen

Die vertikalen Hochleistungs-Super-Speed-Bearbeitungszentren von Haas bieten die hohen Spindeldrehzahlen, die schnellen Eilgänge und die schnellen Werkzeugwechsel, die für die Produktion hoher Stückzahlen und reduzierte Zykluszeiten erforderlich sind. Jede SS-Maschine verfügt über eine Spindel mit „inline“-Direktantrieb mit 12.000 U/min, einen ultraschnellen, seitlich angeordneten Werkzeugwechsler und Hochgeschwindigkeits-Eilgängen an allen Achsen. Die VF-12SS bietet 30" (762 mm) mehr X-Achsenverfahrweg als die VF-10SS.

  • 150" × 32" (3.810 × 813 mm) XY-Verfahrwege
  • „High-Speed“-Spindel
  • Schnelle Eilgänge
  • Superschneller seitlich angeordneter Werkzeugwechsler

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 12k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
VF-BAUREIHE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    Maschinen vergleichen
    MODELL UND PREIS
    Händler kontaktieren
    • Modell und Preis
    • Technische Daten
    • Angaben zur Maschine
    • Kompatibilität von Drehtischen

    Verfahrwege S.A.E METRIC
    X-Achse 150.00 in 3810 mm
    Y-Achse 32.00 in 813 mm
    Z-Achse 30.00 in 762 mm
    Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 34.0 in 864 mm
    Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Max. Geschwindigkeit 12000 rpm 12000 rpm
    Max. Drehmoment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kegel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kühlung Coolant Jacket Coolant Jacket
    Tisch S.A.E METRIC
    Länge 150.0 in 3810 mm
    Breite 28.0 in 711 mm
    Breite der T-Nuten 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Mittenabstand der T-Nuten 4.92 in 125 mm
    Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 5 5
    Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. Vorschub für Zerspanen 360 ipm 9.1 m/min
    Eilgänge an X 360 ipm 9.1 m/min
    Eilgänge auf Y 600 ipm 15.2 m/min
    Eilgänge an Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. Schubkraft X 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Y 3400 lbf 15124 N
    Max. Schubkraft Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Tragfähigkeit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 16.00 in 406 mm
    Max. Werkzeuggewicht 12.0 lb 5.4 kg
    Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 1.83 s 1.83 s
    Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.28 s 3.28 s
    Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
    Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Inline-Druckluftschlauch 3/8 in 3/8 in
    Kupplungsglied (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. Luftdruck 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindeldrehzahl 12000 rpm 12000 rpm
    Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
    Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
    Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Inländische Palette 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportkiste 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Gewicht 36300 lb 16466.0 kg

    HINWEIS: Alle aufgeführten technischen Daten beziehen sich auf die Standardkonfiguration der Maschine. Die optionalen Ausstattungen können die technischen Daten der Maschine beeinflussen.

    *Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 VAC (200-240 VAC) ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle mit Ausnahme der Desktop-Maschinen und der Router der Serien CL-1, CM-1 und SR erhältlich. Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden, sondern muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.

    Haas-Maschinen, die für Europa und das Vereinigte Königreich bestimmt sind, sind mit einem internen Nicht-Trenntrafo für den Betrieb mit 400 VAC konfiguriert, mit Ausnahme der Desktop-Maschinen, CL-1, CM-1 und der Router der SR-Serie. 

    **Optionale Werkzeugwechsler haben möglicherweise eine andere maximale Werkzeuggröße als der Standard-Werkzeugwechsler. Bei XL-Werkzeugen sind möglicherweise zwei benachbarte Fächer zwischen den Werkzeugen leer. Klicken Sie hier für die technischen Daten des Werkzeughalters.

    ACHTUNG! Optionale Hochleistungsspindeln haben unter Umständen einen höheren Leistungsbedarf als die Spindel (Grundausstattung). Wenn sich die Spindelleistung (kW) jedoch nicht ändert, bleiben die Leistungsanforderungen gleich. Überprüfen Sie die Leistungsanforderungen vor dem Stromanschluss Ihrer Maschine.

    † Der Luftverbrauch bei Maschinen der SK 40-DC-Serie kann höher sein, wenn das Abblasen durch das Werkzeug (TAB) aktiviert ist.

     

    ERHÄLTLICHE OPTIONEN

    DOKUMENTE

    VERBUNDENE PRODUKTE

    Grundausstattung

    Spindeln

    • Spindel mit 12.000 rpm

    Werkzeugwechsler

    • Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 30+1 Magazinplätzen

    Späneabfuhr- und Kühlmittelverwaltung

    • Programmierbare Kühlmitteldüse
    • Abblasen der Maschinentürinnenseite
    • 95-Gallonen-Kühlmitteltank
    • Filtersatz für Spänewanne
    • Mehrstufige Kühlmittelpumpe
    • Spänewaschfunktion

    Die Haas Steuerung

    • Steuerung des Breitbildmonitors
    • Großes tragbares Bedienpult mit Touchscreen-Anzeige
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
    • Edelstahl-Führungsbahnabdeckungen
    • Telefon-Ladestation

    Versand

    • Hebeösen

    Garantie

    • Ein Jahr Standardgarantie
    Erhältliche Optionen

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatisierungsoptionen
    TECHNISCHE DOKUMENTE
    • 3D-Modell (ZIP)
    • Installationsanleitung
    • Verankerungs-Werkstückvorlage
    • Maschinenabmessungen
    • Drehmomentkurve
    • Bedienerhandbuch

    * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

    VERBUNDENE PRODUKTE

    KLEINERER ARBEITSBEREICH

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Super-Speed CNC-Vertikalfräse mit 3.048 × 1.016 × 762 mm

    • 40 Kegel
    • 3 Achse
    • 12k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    GRÖSSERER SPINDELKONUS

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.810 x 813 x 762 mm

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

    UNTERSCHIEDLICHER ANSATZ

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    CNC Horizontalfräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    • 50 Kegel
    • 3 Achse
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Werkzeugplätze
        NUR CNY
    Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
    DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
    TH450 VF-12SS PASST
    HA2TS VF-12SS PASST
    HA5C VF-12SS PASST
    HA5C2 VF-12SS PASST
    HA5C3 VF-12SS PASST
    HA5C4 VF-12SS PASST
    HA5CS VF-12SS PASST
    HRC160 VF-12SS PASST
    HRC210 VF-12SS PASST
    HRT160 VF-12SS PASST
    HRT160-2 VF-12SS PASST
    HRT160SP VF-12SS PASST
    HRT160SS VF-12SS PASST
    HRT210 VF-12SS PASST
    HRT210-2 VF-12SS PASST
    HRT210M VF-12SS PASST
    HRT210SP VF-12SS PASST
    HRT310 VF-12SS PASST
    HRT310SP VF-12SS PASST
    HRT450 VF-12SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HRTA5 VF-12SS PASST
    HRTA6 VF-12SS PASST
    T5C VF-12SS PASST
    T5C2 VF-12SS PASST
    T5C3 VF-12SS PASST
    T5C4 VF-12SS PASST
    TR160 VF-12SS PASST
    TR160-2 VF-12SS PASST
    TR200Y VF-12SS PASST
    TR210 VF-12SS PASST
    TR310 VF-12SS PASST
    TRT100 VF-12SS PASST
    TRT160 VF-12SS PASST
    TRT210 VF-12SS PASST
    TRT70 VF-12SS PASST
    HRT210HT VF-12SS PASST
    TH240 VF-12SS PASST
    HRT210SS VF-12SS PASST
    HA5C-T VF-12SS PASST
    HA5C3-T VF-12SS PASST
    HA5C4-T VF-12SS PASST
    HA5C2-T VF-12SS PASST
    TRT310 VF-12SS PASST
    HRT310SS VF-12SS PASST
    LT350 VF-12SS PASST
    HRT210VM VF-12SS PASST
    LT260 VF-12SS PASST
    HRT200HS VF-12SS PASST
    HQDA5 VF-12SS PASST
    TR500SS VF-12SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
    HQDA6 VF-12SS PASST
    HRT210S VF-12SS PASST
    HDD255 VF-12SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.

    Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

    Modell und Preis

    Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

    Erste Schritte

    Hätten Sie gern mehr Informationen?

    Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

    Language Preference :
    Loading

    Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.