VF-12SS

  1. 立式加工中心
  2. VF 系列
  3. VF-12SS

VF-12SS

    仅人民币
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

超速数控立式加工中心,行程为 3,810 x 813 x 762 毫米

该 Haas 高性能超速立式加工中心提供必要的高主轴转速、快速快移及快速换刀,以实现大批量生产并缩短循环时间。各种 SS 机床针对各类轴,采用 12,000 rpm、内嵌式直驱主轴、超快侧挂式刀库及高速快移功能。 较之 VF-10SS,VF-12SS 提供 30"(762 毫米)的更大 X 轴行程。

  • 150" x 32"(3810 x 813 毫米)XY 行程
  • 高速主轴
  • 快速快移
  • 快速侧挂式刀库

See Available Stock

当前交付周期

筛选器

  • 40 锥度
  • 3 轴
  • 12k RPM
  • 30+1 刀库容量
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商

VF 系列

下载手册

HAAS JOURNAL

    机床对比
    配置和价格
    联系经销商
    • 配置和价格
    • 规格
    • 机床信息
    • 回转件装配表

    行程 S.A.E METRIC
    X 轴 150.00 in 3810 mm
    Y 轴 32.00 in 813 mm
    Z 轴 30.00 in 762 mm
    主轴鼻端到台面(最大) 34.0 in 864 mm
    主轴鼻端到台面(最小) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    最大额定功率 30.0 hp 22.4 kW
    最高速度 12000 rpm 12000 rpm
    最大扭矩 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    锥度 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    轴承润滑 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    冷却 Coolant Jacket Coolant Jacket
    工作台 S.A.E METRIC
    长度 150.0 in 3810 mm
    宽度 28.0 in 711 mm
    T 型槽宽度 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T 型槽中心距离 4.92 in 125 mm
    标准 T 型槽数量 5 5
    工作台最大重量(均匀分布) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    最大切削 360 ipm 9.1 m/min
    X 轴快移 360 ipm 9.1 m/min
    Y 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Z 轴快移 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    最大推力 X 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Y 轴 3400 lbf 15124 N
    最大推力 Z 轴 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    类型 SMTC SMTC
    容量 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    最大刀具强度(从测线起) 16.00 in 406 mm
    最大刀具重量 12.0 lb 5.4 kg
    刀具间距(平均) 1.83 s 1.83 s
    切屑间距(平均) 3.28 s 3.28 s
    一般信息 S.A.E METRIC
    冷却液容量 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    内衬输气软管 3/8 in 3/8 in
    联接器(空气) 3/8 in 3/8 in
    最小空气压力 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    主轴速度 12000 rpm 12000 rpm
    传动系统 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    主轴电源 30.0 hp 22.4 kW
    输入交流电压(3 相)- 低 220 VAC 220 VAC
    满载电流(3 相)- 低 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    国产托盘 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    出口箱 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    重量 36300 lb 16466.0 kg
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
    文档

    相关产品

    标准特征

    主轴

    • 12,000-rpm 主轴

    刀库

    • 30+1 高速侧挂式刀库

    切屑和冷却液管理

    • 可编程冷却液喷嘴
    • 窗口吹气装置
    • 95 加仑冷却液箱
    • 屑盘过滤器套件
    • 多级冷却液泵
    • 切屑冲洗功能

    Haas 控制系统

    • 控制宽屏监视器
    • 带触控屏显示的大遥控手轮
    • 以太网接口
    • Haas 控制系统的 WiFi 连接
    • 电涌保护
    • 早期断电保护装置
    • 高级刀具管理
    • M130 媒体显示器 M 代码
    • HaasConnect:远程监控
    • HaasDrop
    • 刚性攻丝
    • 标准程序内存,1 GB
    • 生态模式

    产品选项

    • 不锈钢导轨护板
    • 手机充电支架

    运输

    • 起吊装置

    保修期

    • 1 年标准保修
    可用的选项

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    自动化选件
    技术文档
    • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
    • 安装指南
    • 地脚模板
    • 布局图
    • 扭矩图表
    • 操作手册

    *注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

    相关产品

    加工范围更小

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    超速数控立式加工中心,行程为 3048 毫米 x 1016 毫米 x 762 毫米

    • 40 锥度
    • 3 轴
    • 12k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    主轴锥度更大

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    数控立式加工中心,行程为 3,810 毫米 x 813 毫米 x 762 毫米

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 7.5k RPM
    • 30+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格

    其他方法

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    数控卧式加工中心,行程为 1,626 x 1,270 x 1,016 毫米

    • 50 锥度
    • 3 轴
    • 7.5k RPM
    • 50+1 刀库容量
        仅人民币
    了解更多…… 配置和价格
    HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
    TH450 VF-12SS 正向装配
    HA2TS VF-12SS 正向装配
    HA5C VF-12SS 正向装配
    HA5C2 VF-12SS 正向装配
    HA5C3 VF-12SS 正向装配
    HA5C4 VF-12SS 正向装配
    HA5CS VF-12SS 正向装配
    HRC160 VF-12SS 正向装配
    HRC210 VF-12SS 正向装配
    HRT160 VF-12SS 正向装配
    HRT160-2 VF-12SS 正向装配
    HRT160SP VF-12SS 正向装配
    HRT160SS VF-12SS 正向装配
    HRT210 VF-12SS 正向装配
    HRT210-2 VF-12SS 正向装配
    HRT210M VF-12SS 正向装配
    HRT210SP VF-12SS 正向装配
    HRT310 VF-12SS 正向装配
    HRT310SP VF-12SS 正向装配
    HRT450 VF-12SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HRTA5 VF-12SS 正向装配
    HRTA6 VF-12SS 正向装配
    T5C VF-12SS 正向装配
    T5C2 VF-12SS 正向装配
    T5C3 VF-12SS 正向装配
    T5C4 VF-12SS 正向装配
    TR160 VF-12SS 正向装配
    TR160-2 VF-12SS 正向装配
    TR200Y VF-12SS 正向装配
    TR210 VF-12SS 正向装配
    TR310 VF-12SS 正向装配
    TRT100 VF-12SS 正向装配
    TRT160 VF-12SS 正向装配
    TRT210 VF-12SS 正向装配
    TRT70 VF-12SS 正向装配
    HRT210HT VF-12SS 正向装配
    TH240 VF-12SS 正向装配
    HRT210SS VF-12SS 正向装配
    HA5C-T VF-12SS 正向装配
    HA5C3-T VF-12SS 正向装配
    HA5C4-T VF-12SS 正向装配
    HA5C2-T VF-12SS 正向装配
    TRT310 VF-12SS 正向装配
    HRT310SS VF-12SS 正向装配
    LT350 VF-12SS 正向装配
    HRT210VM VF-12SS 正向装配
    LT260 VF-12SS 正向装配
    HRT200HS VF-12SS 正向装配
    HQDA5 VF-12SS 正向装配
    TR500SS VF-12SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
    HQDA6 VF-12SS 正向装配
    HRT210S VF-12SS 正向装配
    HDD255 VF-12SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。