VF-12SS

  1. 수직 밀
  2. VF 시리즈
  3. VF-12SS

VF-12SS

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

이동거리 3,810 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

Haas 고성능 초고속 수직 머시닝 센터는 고용량 생산 및 사이클 시간 단축에 필요한 높은 스핀들 속도, 고속 이송 및 신속한 공구 교환을 제공합니다. 모든 SS 기계는 12,000rpm, 인라인 직접 구동 스핀들, 초고속 측면 장착 공구 교환장치, 모든 축에서 고속 급속 이동의 특장점을 제공합니다. VF-12SS는 VF-10SS보다 30"(762mm) 더 많은 X축 이동거리를 제공합니다.

  • XY 이동거리 150" x 32"(3,810 x 813mm)
  • 고속 스핀들
  • 고속 이송
  • 초고속 측면 장착 공구 교환장치

See Available Stock

현재 리드 타임

필터

  • 40 테이퍼
  • 3 축
  • 12k RPM
  • 30+1 공구 용량
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처

VF 시리즈

안내 책자 다운로드

HAAS 저널

    기계 비교
    제작 및 가격
    대리점 연락처
    • 제작 및 가격
    • 규격
    • 기계 정보
    • 로터리 피트 차트

    이동거리 S.A.E METRIC
    X축 150.00 in 3810 mm
    Y축 32.00 in 813 mm
    Z축 30.00 in 762 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최대) 34.0 in 864 mm
    주축단과 테이블 사이의 거리(~ 최소) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    최대 정격 30.0 hp 22.4 kW
    최대 속도 12000 rpm 12000 rpm
    최대 토크 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    테이퍼 CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    냉각 Coolant Jacket Coolant Jacket
    테이블 S.A.E METRIC
    길이 150.0 in 3810 mm
    폭 28.0 in 711 mm
    T–슬롯 폭 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    T-슬롯 중앙 거리 4.92 in 125 mm
    표준 T-슬롯 수 5 5
    테이블에 실리는 최대 무게(골고루 배분 시) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    최대 절삭 360 ipm 9.1 m/min
    X에서 급속 360 ipm 9.1 m/min
    Y에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
    Z에서 급속 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    최대 스러스트 X 3400 lbf 15124 N
    최대 스러스트 Y 3400 lbf 15124 N
    최대 스러스트 Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    유형 SMTC SMTC
    용량 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    최대 공구 길이(게이지 라인부터) 16.00 in 406 mm
    최대 공구 무게 12.0 lb 5.4 kg
    공구간 거리(평균) 1.83 s 1.83 s
    칩 간(평균) 3.28 s 3.28 s
    일반 S.A.E METRIC
    절삭유 탱크 용량 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    인라인 에어 호스 3/8 in 3/8 in
    커플러(공기) 3/8 in 3/8 in
    기압 최소 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    스핀들 회전수 12000 rpm 12000 rpm
    드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    스핀들 동력 30.0 hp 22.4 kW
    입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
    최대 부하 전류(3상) - 낮음 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    국내용 팔레트 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    수출용 크레이트 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    무게 36300 lb 16466.0 kg

    참고: 나열된 모든 규격은 표준 기계 구성을 위한 것입니다. 옵션 장비는 기계의 규격을 변경할 수 있습니다.

    *Haas 기계는 220VAC(200~240VAC) 전력에서 작동하도록 고안되었습니다. 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외한 모든 모델에 대해 옵션 사항인 내부 고전압 변압기(380~480VAC)를 사용할 수 있습니다. 이 옵션 사항인 고전압 내부 변압기는 현장 설치가 불가능하고, 기계와 함께 주문해야 합니다.

    유럽 및 영국으로 판매되는 Haas 기계는 데스크톱 기계, CL-1, CM-1 및 SR 시리즈 라우터를 제외하면, 400VAC에서 작동하도록 내부 고전압 비절연 변압기로 구성되어 있습니다. 

    **옵션 공구 교환장치는 표준 공구 교환장치와 최대 공구 크기가 다를 수 있습니다. 초대형 공구는 공구 사이에 인접한 두 개의 포켓이 비어 있어야 할 수도 있습니다. 공구 홀더 규격을 보려면 여기를 클릭하십시오.

    주의! 옵션 사항인 고성능 스핀들은 표준 스핀들보다 더 높은 소요 전력을 가지고 있을 수 있습니다. 하지만 스핀들 마력(kW)이 변경되지 않으면 소요 전력은 동일합니다. 기계의 전원을 작동시키기 전에 소요 전력을 확인하십시오.

    † 공구통과 공기 분사장치(TAB)가 작동되면 40-테이퍼 DC 시리즈 기계의 공기 소모량이 더 높아질 수 있습니다.

     

    가용한 선택품

    문서

    관련 제품

    표준 특장점

    스핀들

    • 12,000rpm스핀들

    공구 교환장치

    • 고속 30+1 측면 장착 공구 교환장치

    칩 및 절삭유 관리

    • 프로그래밍형 절삭유 노즐
    • 창문 공기 분사장치
    • 95갤런 절삭유 탱크
    • 칩 트레이 필터 키트
    • 다단 절삭유 펌프
    • 칩 세척 기능

    Haas Control

    • 제어용 와이드스크린 모니터
    • 터치스크린 화면이 탑재된 대형 원격 조그 핸들
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
    배송

    • 리프팅 준비품

    보증

    • 1년 표준 계약
    가용한 선택품

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    자동화 옵션
    기술 문서
    • 3D 모델(ZIP)
    • 설치 안내서
    • 고정 템플릿
    • 레이아웃 도면
    • 토크 차트
    • 작업자 안내서

    *참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

    관련 제품

    더 작은 공작물 가공범위

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    이동거리 3,048 x 1,016 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

    • 40 테이퍼
    • 3 축
    • 12k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    더 큰 스핀들 테이퍼

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    이동거리 3810 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    • 50 테이퍼
    • 3 축
    • 7.5k RPM
    • 30+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격

    차별화된 접근법

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    이동거리 1,626mm x 1,270mm x 1,016mm의 CNC 수평 밀

    • 50 테이퍼
    • 3 축
    • 7.5k RPM
    • 50+1 공구 용량
        CNY 전용
    더 알아보기 제작 및 가격
    HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
    TH450 VF-12SS 포지티브 핏
    HA2TS VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C2 VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C3 VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C4 VF-12SS 포지티브 핏
    HA5CS VF-12SS 포지티브 핏
    HRC160 VF-12SS 포지티브 핏
    HRC210 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT160 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT160-2 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT160SP VF-12SS 포지티브 핏
    HRT160SS VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210-2 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210M VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210SP VF-12SS 포지티브 핏
    HRT310 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT310SP VF-12SS 포지티브 핏
    HRT450 VF-12SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HRTA5 VF-12SS 포지티브 핏
    HRTA6 VF-12SS 포지티브 핏
    T5C VF-12SS 포지티브 핏
    T5C2 VF-12SS 포지티브 핏
    T5C3 VF-12SS 포지티브 핏
    T5C4 VF-12SS 포지티브 핏
    TR160 VF-12SS 포지티브 핏
    TR160-2 VF-12SS 포지티브 핏
    TR200Y VF-12SS 포지티브 핏
    TR210 VF-12SS 포지티브 핏
    TR310 VF-12SS 포지티브 핏
    TRT100 VF-12SS 포지티브 핏
    TRT160 VF-12SS 포지티브 핏
    TRT210 VF-12SS 포지티브 핏
    TRT70 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210HT VF-12SS 포지티브 핏
    TH240 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210SS VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C-T VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C3-T VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C4-T VF-12SS 포지티브 핏
    HA5C2-T VF-12SS 포지티브 핏
    TRT310 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT310SS VF-12SS 포지티브 핏
    LT350 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210VM VF-12SS 포지티브 핏
    LT260 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT200HS VF-12SS 포지티브 핏
    HQDA5 VF-12SS 포지티브 핏
    TR500SS VF-12SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
    HQDA6 VF-12SS 포지티브 핏
    HRT210S VF-12SS 포지티브 핏
    HDD255 VF-12SS 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
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
    모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.