My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
VF-12SS

  1. Freze verticale
  2. Seria VF
  3. VF-12SS

VF-12SS

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 3810 x 813 x 762 mm

Centrele de prelucrare verticale de mare viteză (Super-Speed) și de înaltă performanță Haas asigură turații ridicate ale arborelui principal, curse rapide de mare viteză și schimbări rapide ale sculei, necesare pentru producția de volum mare și pentru o durată redusă a ciclurilor. Fiecare mașină SS are un arbore principal cu acționare directă coaxială cu 12.000 rpm, un schimbător de scule lateral foarte rapid și curse rapide de mare viteză pe toate axele. Modelul VF-12SS oferă o cursă pe axa X cu 30" (762 mm) mai mare decât modelul VF-10SS.

  • Curse XY de 150" x 32" (3810 x 813 mm)
  • Arbore principal de mare viteză
  • Curse rapide de mare viteză
  • Schimbător de scule lateral de mare viteză (Super-speed)
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
SERIA VF

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină
    • Diagramă de corespondență masă rotativă

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 150.00 in 3810 mm
    Axa Y 32.00 in 813 mm
    Axa Z 30.00 in 762 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 34.0 in 864 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 30.0 hp 22.4 kW
    Viteză maximă 12000 rpm 12000 rpm
    Cuplu maxim 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Con CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrifiere lagăr Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Răcire Coolant Jacket Coolant Jacket
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 150.0 in 3810 mm
    Lățime 28.0 in 711 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 4.92 in 125 mm
    Număr de canale T standard 5 5
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 360 ipm 9.1 m/min
    Curse rapide pe X 360 ipm 9.1 m/min
    Curse rapide pe Y 600 ipm 15.2 m/min
    Curse rapide pe Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 3400 lbf 15124 N
    Tracțiune Y maximă 3400 lbf 15124 N
    Tracțiune Z maximă 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Capacitate 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 16.00 in 406 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 1.83 s 1.83 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 3.28 s 3.28 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Furtun de aer liniar 3/8 in 3/8 in
    Cuplaj (aer) 3/8 in 3/8 in
    Presiune pneumatică minimă 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 12000 rpm 12000 rpm
    Sistem de antrenare Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Putere arbore principal 30.0 hp 22.4 kW
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Ladă export 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Greutate 36300 lb 16466.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 12.000 rpm

    Schimbătoare de scule

    • Schimbătorul de scule lateral de mare viteză, scule 30+1

    Gestionarea lichidului de răcire și șpanului

    • Ajutajul programabil pentru lichidul de răcire
    • Jet de aer comprimat pentru geam
    • Rezervor pentru lichidul de răcire de 95 de galoane
    • Kit filtru tavă de șpan
    • Pompa de lichid de răcire de răcire cu mai multe trepte
    • Funcție de spălare a șpanului

    Unitatea de comandă Haas

    • Monitor pentru unitatea de comandă cu ecran lat
    • Manetă de comandă avans rapid de la distanță cu ecran tactil mare
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
    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Șablon de ancorare
    • Schiță
    • Tabel cuplu
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    PRODUSE ASOCIATE

    INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Freză verticală CNC de mare viteză cu curse de 3.048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 12k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    CON ARBORE PRINCIPAL MAI MARE

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    Freză verticală CNC, cu curse de 3810 x 813 x 762 mm

    • 50 Con
    • 3 Axa
    • 7.5k Rot/min
    • 30+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    ABORDARE DIFERITĂ

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    Freză orizontală CNC, cu curse de 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    • 50 Con
    • 3 Axa
    • 7.5k Rot/min
    • 50+1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price
    ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
    TH450 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA2TS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5CS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC160 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRC210 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160-2 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SP VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT160SS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210-2 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210M VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SP VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SP VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT450 VF-12SS POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HRTA5 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRTA6 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C2 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C3 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    T5C4 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR160-2 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR200Y VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR210 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR310 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT100 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT160 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT210 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT70 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210HT VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TH240 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210SS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C-T VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C3-T VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C4-T VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HA5C2-T VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TRT310 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT310SS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT350 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210VM VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    LT260 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT200HS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HQDA5 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    TR500SS VF-12SS POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
    HQDA6 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HRT210S VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
    HDD255 VF-12SS POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.