My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
VF-12SS

  1. Lodrette fræsere
  2. VF-serie
  3. VF-12SS

VF-12SS

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

Vertikal Super Speed CNC-fræser med vandringer på 3810 x 813 x 762 mm

Haas' højtydende højhastigheds vertikale bearbejdningscentre giver de høje spindelhastigheder, hurtig Ilgang og hurtige værktøjsskift, der er nødvendige til stor produktionsmængde og reducerede cyklustider. Hver SS-maskine omfatter en inline spindel med 12.000 o/m, en ultrahurtig sidemonteret værktøjsveksler og hurtig ilgang på alle akser. VF-12SS har 30" (762 mm) mere X-aksedrejning end VF-10SS.

  • 150" x 32" (3810 x 813 mm) XY-vandring
  • Højhastighedsspindel
  • Høj Ilgang
  • Sidemonteret værktøjsveksler med høj hastighed

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

VF-SERIE

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine
    • Monteringsdiagram for rundbord

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 150.00 in 3810 mm
    Y-akse 32.00 in 813 mm
    Z-akse 30.00 in 762 mm
    Spindelnæse til bord (~ maks.) 34.0 in 864 mm
    Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
    Bord S.A.E METRIC
    Længde 150.0 in 3810 mm
    Bredde 28.0 in 711 mm
    Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Centerafstand for T-åbning 4.92 in 125 mm
    Antal std. T-åbninger 5 5
    Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 360 ipm 9.1 m/min
    Ilgang på X 360 ipm 9.1 m/min
    Ilgang på Y 600 ipm 15.2 m/min
    Ilgang på Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks. stød X 3400 lbf 15124 N
    Maks. stød Y 3400 lbf 15124 N
    Maks. stød Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 16.00 in 406 mm
    Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.83 s 1.83 s
    Spån-til-spån (gns.) 3.28 s 3.28 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Eksportkasse 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Vægt 36300 lb 16466.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

    † Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

     

    TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

    DOKUMENTER

    RELATEREDE PRODUKTER

    Standardfunktioner

    Spindler

    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Programmerbar kølevandsdyse
    • Luftafblæsning til vindue
    • Kølevandstank til 95 gallons
    • Spånbakke-filtersæt
    • Kølevandspumpe med flere trin
    • Spånnedvaskningsfunktion

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • HaasDrop
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Guideafskærmninger i rustfrit stål
    • Telefonens ladestander

    Forsendelse

    • Løfteanvisning

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Muligheder for automatisering
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-model (ZIP)
    • Installationsvejledning
    • Forankringsskabelon
    • Layouttegning
    • Momentdiagram
    • Betjeningsvejledning

    *BEMÆRK: Pga. løbende forbedringer i designet er 3D-modeller og tegninger ikke nødvendigvis nøjagtige i forhold til den seneste model.

    RELATEREDE PRODUKTER

    MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Super Speed CNC vertikal fræser med vandringer på 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Konus
    • 3 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    STØRRE SPINDELKONUS

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    Vertikal CNC-fræser med vandringer på 3810 x 813 x 762 mm

    • 50 Konus
    • 3 Akse
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    ANDERLEDES TILGANG

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    Vandret CNC-fræsemaskine med vandringer på 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    • 50 Konus
    • 3 Akse
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris
    HAAS-RUNDBORD HAAS-MASKINE MONTERINGSTYPE FOR RUNDBORD ADVARSEL!
    TH450 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA2TS VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C2 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C3 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C4 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5CS VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRC160 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRC210 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT160 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT160-2 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT160SP VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT160SS VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210-2 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210M VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210SP VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT310 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT310SP VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT450 VF-12SS ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HRTA5 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRTA6 VF-12SS POSITIV MONTERING
    T5C VF-12SS POSITIV MONTERING
    T5C2 VF-12SS POSITIV MONTERING
    T5C3 VF-12SS POSITIV MONTERING
    T5C4 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR160 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR160-2 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR200Y VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR210 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR310 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TRT100 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TRT160 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TRT210 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TRT70 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210HT VF-12SS POSITIV MONTERING
    TH240 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210SS VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C-T VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C3-T VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C4-T VF-12SS POSITIV MONTERING
    HA5C2-T VF-12SS POSITIV MONTERING
    TRT310 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT310SS VF-12SS POSITIV MONTERING
    LT350 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210VM VF-12SS POSITIV MONTERING
    LT260 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT200HS VF-12SS POSITIV MONTERING
    HQDA5 VF-12SS POSITIV MONTERING
    TR500SS VF-12SS ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.
    HQDA6 VF-12SS POSITIV MONTERING
    HRT210S VF-12SS POSITIV MONTERING
    HDD255 VF-12SS ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL ALTERNATIV MONTERING: ADVARSEL Dette rundbord passer til denne specifikke maskine, men kan kræve alternativ monteringsanordning for korrekt positionering, såsom en underplade eller anden T-åbning.

    Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

    Modeller og pris

    Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige drejeenhed til dit værksted.

    Kom i gang

    Har du brug for mere information?

    Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

    Language Preference :
    Loading

    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.