My Haas Vítejte
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
VF-12SS

  1. Vertikální frézy
  2. Řada VF
  3. VF-12SS

VF-12SS

    JEN CNY
 
Momentálně není k dispozici ve vaší oblasti

Chcete-li zjistit nejlepší ceny ve vaší oblasti, kontaktutje místní podnikovou prodejnu Haas.

Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 810 × 813 × 762 mm

Velmi výkonná vertikální obráběcí centra Haas Super-Speed nabízejí vysoké rychlosti otáčení vřetena, rychloposuvy a rychlou výměnu nástrojů, jež jsou potřebné pro velkoobjemovou výrobu a zkrácení doby cyklů. Každý stroj SS je vybaven přímo hnaným „inline“ vřetenem s rychlostí 12 000 rpm, ultrarychlým bočním zásobníkem nástrojů a vysokorychlostními rychloposuvy na všech osách. Model VF-12SS nabízí o 30" (762 mm) delší pojezd v ose X než model VF-10SS.

  • Pojezdy XY 150" x 32" (3 810 x 813 mm)
  • Vysokorychlostní vřeteno
  • Rychlé rychloposuvy
  • Super rychlý boční zásobník nástrojů

See Available Stock

Aktuální dodací doba

Filtry

  • 40 Kužel
  • 3 Osa
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástroje
Porovnat stroje
PROZKOUMAT CELOU NABÍDKU
Kontaktovat distributora

ŘADA VF

STÁHNOUT BROŽURU

DENÍK HAAS

    Porovnat stroje
    SESTAVENÍ A CENA
    Kontaktovat distributora
    • Sestavení a cena
    • Specifikace
    • Informace o stroji
    • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

    Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
    Osa X 150.00 in 3810 mm
    Osa Y 32.00 in 813 mm
    Osa Z 30.00 in 762 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 34.0 in 864 mm
    Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. výkon 30.0 hp 22.4 kW
    Max. rychlost 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krouticí moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužel CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chlazení Coolant Jacket Coolant Jacket
    Stůl S.A.E METRIC
    Délka 150.0 in 3810 mm
    Šířka 28.0 in 711 mm
    Šířka T-drážek 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
    Počet standardních T-drážek 5 5
    Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. obrábění 360 ipm 9.1 m/min
    Rychloposuv na X 360 ipm 9.1 m/min
    Rychloposuv na Y 600 ipm 15.2 m/min
    Rychloposuv na Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. síla X 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Y 3400 lbf 15124 N
    Max. síla Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 16.00 in 406 mm
    Max. hmotnost nástroje 12.0 lb 5.4 kg
    Nástroj k nástroji (prům.) 1.83 s 1.83 s
    Tříska-tříska (prům.) 3.28 s 3.28 s
    Všeobecně S.A.E METRIC
    Objem chladicí kapaliny 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Rychlost vřetena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vřetena 30.0 hp 22.4 kW
    Vstupní střídavé napětí (3 fáze) – nízké 220 VAC 220 VAC
    Jmenovitý odběr (3 fáze) – nízký 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Tuzemská paleta 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Exportní přepravka 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Hmotnost 36300 lb 16466.0 kg

    POZNÁMKA: Všechny uvedené specifikace jsou pro standardní konfiguraci stroje. Volitelné vybavení může změnit specifikace stroje.

    *Stroje Haas jsou konstruovány na napájení 220 Vstř. (200 - 240 Vstř.).

    Pro všechny modely, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů, je k dispozici doplňkový vysokonapěťový transformátor (380–480 V AC).Tento doplňkový vysokonapěťový transformátor není určen k instalaci u zákazníka; je nutno jej objednat se strojem. 

    Stroje Haas určené pro Evropu a Velkou Británii jsou vybaveny vnitřním vysokonapěťovým neoddělovacím transformátorem pro provoz na 400 VAC, s výjimkou stolních strojů, CL-1, CM-1 a fréz řady SR na obrysové frézování plechů.

     

    **Volitelné měniče nástrojů mohou mít jinou maximální velikost nástroje než standardní měnič nástrojů.

    Extra velké nástroje mohou vyžadovat dvě prázdné sousední kapsy mezi nástroji. Klikněte sem pro specifikace nástrojového držáku.

    POZOR! Doplňková vysoce výkonná vřetena mohou mít vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Pokud se však výkon vřetena (kW) nezmění, zůstává požadované napájení stejné. Před rozeběhnutím stroje zkontrolujte požadované napájení.

    † Když je aktivována funkce ofukování středem nástroje (TAB), může být vyšší spotřeba vzduchu u strojů řady DC s kuželem 40.

     

    DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

    DOKUMENTY

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    Standardní prvky

    Vřetena

    • Vřeteno 12 000 rpm

    Měniče nástrojů

    • Vysokorychlostní boční zásobník nástrojů s kapacitou 30+1 nástroj

    Správa třísek a chladicí kapaliny

    • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
    • Ofukovací tryska okna
    • Nádrž chladicí kapaliny s kapacitou 95 galonů
    • Sada filtrů vany na třísky
    • Čerpadlo vícestupňové čerpadlo chladicí kapaliny
    • Funkce mytí třísek

    Řízení Haas

    • Ovládací prvek širokoúhlé obrazovky
    • Velké dálkové ovládací kolečko s dotykovou obrazovkou
    • Rozhraní Ethernet
    • WiFi připojení pro řízení Haas
    • Ochrana proti přepětí napájení
    • Detekční modul výpadku napájení
    • Pokročilá správa nástrojů
    • Media Display M-kód; M130
    • HaasConnect: Vzdálené monitorování
    • HaasDrop
    • Pevné závitování
    • Standardní programová paměť, 1 GB
    • ECO Mode

    Možnosti produktů

    • Kryty vedení z nerezové oceli
    • Nabíjecí stojan telefonu

    Doprava

    • Výbava pro zvedání

    Záruka

    • Standardní záruka 1 rok
    Dostupné možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Možnosti automatizace
    TECHNICKÁ DOKUMENTACE
    • 3D model (ZIP)
    • Pokyny k instalaci
    • Šablona ukotvení
    • Dispoziční výkres
    • Tabulka krouticích momentů
    • Návod k obsluze

    *POZNÁMKA: Vzhledem k neustálému zlepšování designu nemusí být 3D modely a výkresy rozvržení shodné s nejnovějším výrobním modelem.

    SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

    MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Super rychlá vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 048 x 1 016 x 762 mm

    • 40 Kužel
    • 3 Osa
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    VĚTŠÍ KUŽEL VŘETENA

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    Vertikální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 3 810 × 813 × 762 mm

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena

    JINÝ PŘÍSTUP

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    Horizontální fréza CNC s pojezdy o rozměrech 1 626 × 1 270 × 1 016 mm

    • 50 Kužel
    • 3 Osa
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Kapacita nástroje
        JEN CNY
     
    Více informací Sestavení a cena
    OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY VÝSTRAHA
    TH450 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA2TS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5CS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC160 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRC210 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160-2 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SP VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT160SS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210-2 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210M VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SP VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SP VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT450 VF-12SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HRTA5 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRTA6 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C2 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C3 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    T5C4 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR160-2 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR200Y VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR210 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR310 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT100 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT160 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT210 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT70 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210HT VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TH240 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210SS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C-T VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C3-T VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C4-T VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HA5C2-T VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TRT310 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT310SS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT350 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210VM VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    LT260 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT200HS VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HQDA5 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    TR500SS VF-12SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.
    HQDA6 VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HRT210S VF-12SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
    HDD255 VF-12SS KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR KOMPATIBILNÍ S OMEZENÍM: POZOR Tento otočný produkt je kompatibilní s tímto konkrétním strojem, ale jeho správné umístění může vyžadovat dodatečné upevnění, například pomocnou desku nebo alternativní T-drážku.

    Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

    Sestavení a cena

    Dovolte nám najít ten správný pro vaši dílnu.

    Začínáme
    Potřebujete další informace?

    Pokud se chcete dozvědět více informací o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

    Language Preference :
    Loading
    Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

    Dopravné, náklady na smontování, státní a místní daně a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Odpovědnost za tiskové nebo typografické chyby vyloučena. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Zpětná vazba
    Haas Logo

    Cena dodávky společnosti Haas

    Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.