MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
VF-12SS

  1. Fresadoras verticais
  2. Série VF
  3. VF-12SS

VF-12SS

    APENAS CNY
 
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos de 3810 x 813 x 762 mm

Os centros de maquinagem vertical com Super Velocidade de alto desempenho da Haas fornecem as elevadas velocidades do spindle, os binários rápidos e as mudanças rápidas das ferramentas necessárias para uma produção de elevado volume e ciclos reduzidos. Cada máquina SS possui um spindle de acionamento direto em linha de 12 000 rpm, um trocador de ferramenta de instalação lateral ultra-rápido e binários de alta velocidade em todos os eixos. O VF-12SS oferece mais 30" (762 mm) de percurso do eixo X do que o VF-10SS.

    Percursos XY de
  • 150" x 32" (3810 x 813 mm)
  • Spindle de alta velocidade
  • Avanços rápidos
  • Trocador de ferramenta de instalação lateral de super velocidade

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 40 Cone
  • 3 Eixo
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacidade da ferramenta
Comparar máquinas
EXPLORE TODO O INVENTÁRIO
Contacto do distribuidor

SÉRIE VF

DESCARREGAR A BROCHURA
JORNAL HAAS


    Comparar máquinas
    CONSTRUÇÃO E PREÇO
    Contacto do distribuidor
    • Construção e preço
    • Especificações
    • Informações sobre a máquina
    • Gráfico de encaixe rotativo

    Cursos S.A.E METRIC
    Eixo X 150.00 in 3810 mm
    Eixo Y 32.00 in 813 mm
    Eixo Z 30.00 in 762 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ máx) 34.0 in 864 mm
    Do nariz do spindle à mesa (~ mín) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Valor nominal máximo 30.0 hp 22.4 kW
    Velocidade máxima 12000 rpm 12000 rpm
    Torque máximo 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cone CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
    Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Líquido de refrigeração Coolant Jacket Coolant Jacket
    Mesa S.A.E METRIC
    Comprimento 150.0 in 3810 mm
    Largura 28.0 in 711 mm
    Largura da ranhura T 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
    Distância do centro da ranhura T 4.92 in 125 mm
    Número de ranhuras T padrão 5 5
    Peso máximo na mesa (distribuição uniforme) 4000 lb 1814 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Corte máximo 360 ipm 9.1 m/min
    Rápidos em X 360 ipm 9.1 m/min
    Rápidos em Y 600 ipm 15.2 m/min
    Rápidos em Z 600 ipm 15.2 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Impulso máximo X 3400 lbf 15124 N
    Impulso máximo Y 3400 lbf 15124 N
    Impulso máximo Z 5600 lbf 24910 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tipo SMTC SMTC
    Capacidade 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max Tool Diameter, Extra-Large (adjacent empty)** 6.0 in 152 mm
    Comprimento máximo da ferramenta (a partir da linha do indicador) 16.00 in 406 mm
    Peso máximo da ferramenta 12.0 lb 5.4 kg
    Ferramenta a ferramenta (média) 1.83 s 1.83 s
    Limalha a limalha (média) 3.28 s 3.28 s
    Geral S.A.E METRIC
    Capacidade de refrigeração 95 gal 360 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
    Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
    Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Velocidade do spindle 12000 rpm 12000 rpm
    Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Potência do fuso 30.0 hp 22.4 kW
    Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
    Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palete doméstica 343.0 in x 110.0 in x 130.0 in 871 cm x 280 cm x 331 cm
    Caixa de exportação 343.0 in x 110.0 in x 134.5 in 871 cm x 280 cm x 342 cm
    Peso 36300 lb 16466.0 kg

    NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

    * As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

    As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

    **Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

    ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

    † O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

     

    OPÇÕES DISPONÍVEIS

    DOCUMENTOS

    PRODUTOS RELACIONADOS

    Funcionalidades padrão

    Spindles

    • Spindle de 12 000 rpm

    Trocadores da ferramenta

    • Trocador de ferramenta de instalação lateral 30+1 de alta velocidade

    Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

    • Bico de refrigeração programável
    • Jato de ar da janela
    • Depósito do fluido de refrigeração de 95 galões
    • Kit de filtro de bandeja de limalha
    • Bomba de refrigeração multifase
    • Funcionalidade de limpeza de limalha

    O controlador Haas

    • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
    • Manípulo de deslocamento remoto grande com ecrã tátil
    • Interface Ethernet
    • Ligação WiFi para o controlador Haas
    • Proteção contra picos de energia
    • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
    • Gestão Avançada de Ferramentas
    • Código M de visualização multimédia; M130
    • HaasConnect: Monitorização Remota
    • HaasDrop
    • Roscagem rígida
    • 1 GB de memória do programa
    • Modo ECO

    Opções de Produtos

    • Forras do eixo Aço inoxidável
    • Suporte de carregamento do telefone

    Envio

    • Provisão de Levantamento

    Garantia

    • Garantia padrão de 1 ano
    Opções disponíveis

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opções de automatização
    DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
    • Modelo 3D (ZIP)
    • Guia de instalação
    • Template de ancoragem
    • Desenho de layout
    • Gráfico de torque
    • Manual do Utilizador

    *NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

    PRODUTOS RELACIONADOS

    MENOR ÁREA DE TRABALHO

    Haas VF-11SS

    VF-11SS

    Fresadora Vertical CNC com Super Velocidade com percursos de 3048 x 1016 x 762 mm

    • 40 Cone
    • 3 Eixo
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    MAIOR CONE DO SPINDLE

    Haas VF-1250

    VF-12/50

    Fresadora Vertical CNC com percursos de 3810 x 813 x 762 mm

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 7.5k RPM
    • 30+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço

    ABORDAGEM DIFERENTE

    Haas EC-1600ZT

    EC-1600ZT

    Fresadora horizontal CNC com percursos de 1626 x 1270 x 1016 mm

    • 50 Cone
    • 3 Eixo
    • 7.5k RPM
    • 50+1 Capacidade da ferramenta
        APENAS CNY
     
    Saiba mais Construção e preço
    ROTATIVO HAAS MÁQUINA HAAS TIPO DE ENCAIXE ROTATÓRIO AVISO
    TH450 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA2TS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5CS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRC160 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRC210 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT160 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT160-2 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SP VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT160SS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210-2 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210M VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SP VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT310 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SP VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT450 VF-12SS ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HRTA5 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRTA6 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    T5C VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    T5C2 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    T5C3 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    T5C4 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR160 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR160-2 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR200Y VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR210 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR310 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TRT100 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TRT160 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TRT210 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TRT70 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210HT VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TH240 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210SS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C-T VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C3-T VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C4-T VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HA5C2-T VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TRT310 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT310SS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    LT350 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210VM VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    LT260 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT200HS VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HQDA5 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    TR500SS VF-12SS ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
    HQDA6 VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HRT210S VF-12SS ENCAIXE POSITIVO
    HDD255 VF-12SS ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO ENCAIXE ALTERNATIVO: CUIDADO Este encaixe rotatório adapta-se a esta máquina em particular, mas pode exigir uma fixação alternativa para um posicionamento adequado, tal como uma sub-placa ou uma ranhura T alternativa.
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
    Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preçário de entregas da Haas

    Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.