MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      • Haas dodavač šipke 12
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
×

Rezultati pretrage

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobro došli,
!
Haas Tooling Povijest naloga posjetilaca MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Početna stranica servisa Upute za izvršenje Pretraga alarma: 4.103 TRT Rotacijska naprava zračne stezaljke - Instalacija - AD0524

TRT Rotacijska naprava zračne stezaljke - Instalacija - AD0524

- Preskoči na odjeljak - Back to Top

7.3 TRT Rotacijska naprava zračne stezaljke - Instalacija

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

TRT Rotacijska jedinica - naprava zračne stezaljke - Instalacija


AD0524

Introduction

1

Ovaj postupak objašnjava kako instalirati rotacijsku zračnu spojnicu na sljedeće jedinice:

  • TRT160 izrađen nakon 16.8.2019.
  • TRT210 izrađen nakon 16.3.2020.
  • TRT310 izrađen nakon 01.10.2021

NAPOMENA:  TRT160, TRT210, i TRT310 moraju imati poklopac motora s ulazom AUX 1 i AUX 2 na rotacijskoj osovini.

Zahtjevi za stroj:

  • Kontrolna jedinica nove generacije
  • Zahtjevi softvera za automatski škripac: 100.20.000.1200 ili noviji. 
  • Minimalni IO glavni firmver: verzija 4.0 ili novija. 

Ovaj se postupak odnosi na sljedeće komplete:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Samo za napravu zračne stezaljke.
  • AIR CLAMP AUTO 160 Komplet za automatsku napravu zračne stezaljke.  Ovaj komplet isporučuje se s prekidačem nožne papučice.
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 - Komplet za ručno postavljanje naprave zračne stezaljke.  Ovaj komplet se isporučuje s ručnom sklopkom

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210  Samo za komplet naprave zračne stezaljke.
  • AIR CLAMP PRO-MANU Komplet za ručno postavljanje naprave zračne stezaljke.  Ovaj komplet se isporučuje s ručnom sklopkom
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  Komplet za automatsku napravu zračne stezaljke.  Ovaj komplet isporučuje se s prekidačem nožne papučice.

TRT310

  • AIR CLAMP MANU 310 Komplet za ručno postavljanje naprave zračne stezaljke.  Ovaj komplet se isporučuje s ručnom sklopkom
  • AIR CLAMP AUTO 310  Komplet za automatsku napravu zračne stezaljke.  Ovaj komplet isporučuje se s prekidačem nožne papučice.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100 mm zračni škripac za uporabu s ručnim prekidačem
  • 100MM AIR VISE-AUT 100 mm zračni škripac za uporabu s prekidačem nožne papučice. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Upozorenje: Vratite jedinicu u referentnu točku prije instaliranja sklopa stezaljke zračne spojnice [1].

Upotrijebite SHCS 10-32 [2] za instaliranje sklopa na uređaj. 

NAPOMENA: TRT160 će imati x4 10-32 vijka, dok će TRT210 i TRT310 imati 3.

 

2

TRT160 i TRT210

Spojnicu zračne stezaljke treba instalirati u ispravnom smjeru kako je prikazano. Pomoćni otvor 1 označen je kao [1] a pomoćni otvor 2 kao [2].  

3

TRT310

Spojnicu zračne stezaljke treba instalirati u ispravnom smjeru kako je prikazano. Pomoćni otvor 1 označen je kao [1] a pomoćni otvor 2 kao [2]. 

4

Za TRT160's s jednako razmaknutim vijcima ploče, upotrijebite prikazanu orijentaciju s aux 1 označenim kao [1] i aux 2 označenim kao [2].

5

Pomaknite NPT utikače iz pomoćnih priključaka ispod jedinice [1] u priključke prikazane u poziciji [2].

6

Instalirajte bakrene vodove i priključke kao što je prikazano.

[1] Bakrene cijevi (broj dijela ovisit će o TRT modelu)

[2] 58-2110 FITG PODMAZIVANJE COMP MATICA BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG PODMAZIVANJE COMP RUKAV 5/32 MESING

[4] 58-1550 FITG PODMAZIVANJE BIJUR-F NPT1/8M STR MESING

7

Izvadite utikače [1].

Ugradite 90° kompresijske fitinge [2] tamo gdje su uklonjeni čepovi.

Napomena: Ako se TRT ukloni iz stroja, utaknite priključke s 1/8 NPT utikačima kako biste spriječili onečišćenje zračnog sustava.

Manual - Air Clamp Provision

1

Slijedite ovaj korak za opciju ručne naprave zračne stezaljke.

Instalirajte zračni prekidač [1], prekidač se može ugraditi s unutarnje ili vanjske strane stroja pomoću magneta.

Spojite dovod zraka [3] na zračni prekidač [1]. 

Spojite dovode zraka s prekidača [1] na jedinicu [2].

Napomena: AUX 1 priključak služit će kao stezaljka, a AUX 2 priključak otkopčat će se.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Slijedite ove korake za opciju automatske naprave zračne stezaljke.

Spojite SS pletena crijeva [1] od sklopa selenoida na kompresijske fitinge od 90° [2] na AUX 1 i AUX 2.

Napomena: Kompleti za ugradnju više se neće isporučivati s vezicama u boji. Za referencu, crvena vezica označava stezanje, a zelena vezica označava otvaranje.

2

Selenoid 30-13112 OTPUŠTANJE/STEZANJE:

 Upozorenje: Zaustavite i isključite stroj prije bilo kakve električne instalacije

Izvadite utikač NPT iz razvodnika zraka u ormariću za podmazivanje i ugradite solenoid [1] na mnogostruk zraka na mjesto APC BLOKADA VRATA/PROGRAMABILNI ZRAK prikazan na ZRAK - SUSTAV PODMAZIVANJA - SLIKOVNI PRIKAZ.

Spojite crveno crijevo na gornji priključak [2], a zeleno crijevo na donji priključak [3].

Napomena: Kompleti za ugradnju više se neće isporučivati s vezicama u boji. Za referencu, crvena vezica označava stezanje, a zelena vezica označava otvaranje.

 Napomena: Otvori na koje su ugrađena ta crijeva utvrdit će hoće li škripac ostati stegnut kada se stroj isključi s napajanja. Ispitivanje na kraju instalacije.

Utaknite kabel 33-0631 na P50 na I/O ploči. Drugi kraj kabela priključite na mjesto APC blokada vrata/Programabilni zrak na nosaču selenoida.

Uključite selenoid u 33-0631 na Molex priključak za APC blokada vrata/Programabilni zrak.

Spojite kabel 33-0732 na tlačni prekidač na solenoidu 30-13112. Utaknite kabel 33-0738 u P13 na ulazno/izlaznoj tiskanoj pločici i spojite drugi kraj na kabel 33-0732.

3

Instalacija nožne papučice

VF/VM modeli

Ugradite kabel nožne papučice na otvor koji se nalazi na prednjem štitniku stroj.

NAPOMENA: Ako otvor kabela nožne papučice nije prisutan, izbušite rupu od 5/8" na prednjem štitniku kako biste instalirali kabel nožne papučice.

Provedite kabel 32-1390 s P14 na ulazno/izlaznoj tiskanoj pločici do prednjeg štitnika stroja za povezivanje s nožnom papučicom.

Napomena: Za postavljanje Pnuematskog škripca pogledajte TRT Pneumatski škripac - Postupak postavljanja. 
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
Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.