MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Ricerca allarme: 4.103 Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione - AD0524

Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione - AD0524

- Vai alla sezione - Back to Top

7.3 Configurazione morsetto aria rotante TRT - Installazione

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

Tavola rotante TRT - Fornitura morsetto aria - Installazione


AD0524

Introduction

1

Questa procedura spiega come installare il raccordo aria rotante sulle seguenti unità:

  • TRT160 costruito dopo il 16/8/2019
  • TRT210 costruito dopo il 16/03/2020
  • TRT310 costruito dopo il 10/01/2021

NOTA:  Il TRT160, TRT210, E TRT310 deve avere il coperchio del motore con il AUX 1 E AUX 2 porta sull'asse rotante.

Requisiti della macchina:

  • Controllo di nuova generazione
  • Requisiti del software morsa automatica: 100.20.000.1200 o successive. 
  • Firmware IO principale minimo: versione 4.0 o superiore. 

Questa procedura si applica ai seguenti kit:

TRT160

  • MORSETTO-ARIVA-PROV-160 Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO ARIA AUTO 160 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • 93-1000427 PRESA PNEUMATICA TRT160 - Kit predisposizione pinza pneumatica manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale

TRT 210

  • MORSETTO-ARIA-PROV-210   Solo fornitura morsetto aria.
  • MORSETTO-ARIA-PRO-MANU Kit di fornitura del morsetto pneumatico manuale.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO-ARIA-PRO-AUTO   Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.

TRT310

  • MORSETTO ARIA MANU 310 Kit di fornitura manuale della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore manuale
  • MORSETTO ARIA AUTO 310 Kit di fornitura automatica della pinza pneumatica.  Questo kit viene fornito con un interruttore a pedale.
  • MORSA ARIA 100MM-MNL Morsa pneumatica da 100 mm da utilizzare con interruttore manuale
  • MORSA PNEUMATICA 100 MM-AUTOMATICA 100 mm morsa pneumatica da utilizzare con interruttore a pedale. 

Air Clamp Provision - Installation

1

   Avvertenza:Zero restituire l’unità prima di installare il gruppo di giunzione del morsetto pneumatico [1].

Utilizzare gli SHCS 10-32 [2] per installare il gruppo sull’unità. 

 NOTA: Il TRT160 avrà x4 viti 10-32, mentre il TRT210 E IL TRT310 ne avranno 3.

 

2

TRT160 e TRT210

Il raccordo del morsetto pneumatico deve essere installato nell'orientamento corretto come mostrato. La porta ausiliaria 1 è indicata come [1] e la porta ausiliaria 2 come [2]. 

3

TRT310

Il raccordo del morsetto pneumatico deve essere installato nell'orientamento corretto come mostrato. La porta ausiliaria 1 è indicata come [1] e la porta ausiliaria 2 come [2]. 

4

Per i TRT160 con bulloni del piatto equidistanti, utilizzare l’orientamento mostrato con l’ausiliario 1 indicato come [1] e l’ausiliario 2 indicato come [2].

5

Spostare i tappi NPT dalle porte ausiliarie sotto l’unità [1] alle porte mostrate in posizione [2].

6

Installare le linee e i raccordi in rame come illustrato.

[1] Tubi in rame (il codice articolo dipenderà dal modello TRT)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 OTTONE

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR OTTONE

7

Rimuovere i tappi [1].

Installare i raccordi di compressione a 90° [2] da cui sono stati rimossi i tappi.

Nota: Se il TRT viene rimosso dalla macchina, tappare le porte con tappi da 1/8 NPT per evitare la contaminazione del sistema pneumatico.

Manual - Air Clamp Provision

1

Seguire questo passaggio per l’opzione morsetto aria manuale.

Installare l’interruttore dell’aria [1], l’interruttore può essere montato all’interno o all’esterno della macchina tramite un magnete.

Collegare l’alimentazione dell’aria [3] all’interruttore dell’aria [1]. 

Collegare le linee aeree dall'interruttore [1] all'unità [2].

Nota: La porta AUX 1 fungerà da morsetto e la porta AUX 2 da sblocco.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Seguire questi passaggi per l’opzione morsetto aria automatico.

Collegare le porte del solenoide rosso e verde dal flessibile [1] intrecciato ai raccordi di compressione a 90° [2] in corrispondenza di AUX 1 e AUX 2.

Nota: I kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.

2

BLOCCO/SBLOCCO Solenoide 30-13112:

 Avvertenza:  Spegnere e spegnere la macchina prima di qualsiasi installazione elettrica

Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide [1] sul collettore dell’aria nell’ubicazione dell’interblocco della porta APC/ARIA PROGRAMMABILE mostrata sul SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE - PICTORIAL.

Collegare il tubo rosso al raccordo superiore [2] e collegare il tubo verde al raccordo inferiore [3].

Nota: i kit di installazione non saranno più spediti con fascette colorate. per riferimento, la fascetta rossa indica il morsetto, mentre la fascetta verde indica lo sblocco.

 Nota: le porte che questi tubi sono installate determineranno se la morsa rimane clampata quando l’alimentazione viene tagliata alla macchina. Testare al termine dell’installazione.

Collegare il cavo 33-0631 in P50 sulla scheda I/O. Inserire l’altra estremità del cavo nella posizione di blocco dello sportello APC sulla staffa del solenoide.

Collegare il solenoide in 33-0631 al connettore molex aria programmabile/interblocco sportello APC.

Collegare il cavo 33-0732 sul pressostato sul solenoide 30-13112. Inserire il cavo 33-0738 in P13 sul PCB I/O e collegare l'altra estremità al cavo 33-0732.

3

Installazione del pedale

Modelli VF/VM

Installare il cavo del pedale folle sul foro situato sulla gonna anteriore della macchina.

Nota: Se il foro per il cavo del pedale non è presente, forare un 5/8" foro nella gonna anteriore per installare il cavo del pedale.

Instradare il cavo 32-1390 da P14 sul PCB I/O alla gonna anteriore della macchina per il collegamento al pedale.

Nota: Per installare il pneumatico Morsa, fare riferimento al Morsa pneumatica TRT - Installazione procedura. 
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.