MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      • Haas Stangenlader 12
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
      • Drehmaschinen-Werkstückspannen-Sätze
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
      • Werkzeuge und Sätze zum Abwaschen von Teilen
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Service Home How-To-Verfahren Alarmsuche: 4.103 TRT Drehtisch-Luftklemmvorrichtung – Installation – AD0524

TRT Drehtisch-Luftklemmvorrichtung – Installation – AD0524

- Zum Abschnitt springen - Back to Top

7.3 TRT Drehtisch-Luftklemmvorrichtung – Installation

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

TRT-Drehtisch – Druckluft-Klemmvorrichtung – Installation


AD0524

Introduction

1

In diesem Verfahren wird erläutert, wie die Drehluftdurchführung bei folgenden Geräten installiert wird:

  • TRT160 gebaut nach 8/16/2019
  • TRT210 gebaut nach 03/16/2020
  • TRT310 gebaut nach dem 01.10.2021

HINWEIS:  TRT160, TRT210 und TRT310 müssen über die Motorabdeckung mit dem Anschluss AUX 1 und AUX 2 auf der Drehachse verfügen.

Maschinenanforderungen:

  • Steuerung der nächsten Generation
  • Softwareanforderungen: 100.20.000.1200 oder höher.
  • Minimale Haupt-E/A-Firmware: Version 4.0  oder höher

Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Nur Druckluft-Klemmvorrichtung.
  • AIR CLAMP AUTO 160 Automatischer pneumatischer Klemmen-Vorbereitungssatz.  Dieser Satz wird mit einem Fußpedalschalter geliefert.
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 Manueller Druckluft-Klemmvorrichtungssatz.  Dieser Satz wird mit einem manuellen Schalter geliefert.

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210 Nur Druckluft-Klemmvorrichtungssatz.
  • AIR CLAMP PRO-MANU Manueller Druckluft-Klemmvorrichtungssatz.  Dieser Satz wird mit einem manuellen Schalter geliefert.
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  Automatischer pneumatischer Klemmen-Vorbereitungssatz.  Dieser Satz wird mit einem Fußpedalschalter geliefert.

TRT310

  • AIR CLAMP MANU 310 Manuelles Luftklammer-Bereitstellungskit.  Dieser Satz wird mit einem manuellen Schalter geliefert.
  • AIR CLAMP AUTO 310  Automatischer pneumatischer Klemmen-Vorbereitungssatz.  Dieser Satz wird mit einem Fußpedalschalter geliefert.
  • 100MM AIR VISE-MNL  100mm Luftschraubstock zur Verwendung mit Fußpedalschalter.
  • 100MM AIR VISE-AUT  100mm Luftschraubstock zur Verwendung mit Fußpedalschalter. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Warnung: Bringen Sie das Gerät vor dem Einbau der Luftklemmverbindung [1] auf den Nullpunkt zurück.

Verwenden Sie für die Installation der Baugruppe auf dem Gerät die SHCS 10-32 [2].

HINWEIS: Der TRT160 ist mit vier 10-32-Schrauben ausgestattet, der TRT210 und TRT310 ist mit drei Schrauben ausgestattet.

 

2

TRT160 und TRT210

Die Druckluftklemme sollte in der richtigen Ausrichtung wie abgebildet installiert werden. Hilfsanschluss 1 wird als [1] und Hilfsanschluss 2 als [2] bezeichnet. 

3

TRT310

Die Druckluftklemme sollte in der richtigen Ausrichtung wie abgebildet installiert werden. Hilfsanschluss 1 wird als [1] und Hilfsanschluss 2 als [2] bezeichnet.

4

Verwenden Sie für TRT160 mit gleich beabstandeten Spannflächenschrauben die gezeigte Ausrichtung, wobei Aux 1 als [1] und Aux 2 als [2] bezeichnet wird.

5

Versetzen Sie die NPT-Stopfen von den Auxiliary-Anschlüssen unter dem Gerät [1] zu den in Position [2] abgebildeten Anschlüssen.

6

Installieren Sie die Kupferleitungen und Armaturen wie abgebildet.

[1] Kupferrohre (Teilenummer hängt vom TRT-Modell ab)

[2] 58-2110 FITG SCHMIEREN ÜBERW.-MUTTER BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG SCHMIEREN PRESSHÜLSE 5/32 MESSING

[4] 58-1550 FITG SCHMIEREN BIJUR-F NPT1/8M STR MESSING

7

Entfernen Sie die Stopfen [1].

Installieren Sie 90°-Klemmverschraubungen [2] dort, wo die Stopfen entfernt wurden.

Hinweis: Wird der TRT aus der Maschine ausgebaut, verschließen Sie die Anschlüsse mit 1/8-NPT-Stopfen, um eine Verunreinigung des Luftsystems zu verhindern.

Manual - Air Clamp Provision

1

Führen Sie diesen Schritt für die Option "Pneumatische Klemmvorrichtung" aus.

Installieren Sie den Luftschalter [1]. Er kann mit einen Magneten innen oder außen an der Maschine montiert werden.

Schließen Sie die Luftversorgung [3] am Luftschalter [1] an.

Verbinden Sie die Luftleitungen vom Schalter [1] mit dem Gerät [2].

Hinweis: Der Anschluss AUX 1 fungiert als Klemme und der Anschluss AUX 2 als Entklemmung.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Die folgenden Schritte für die automatische Druckluft-Klemmvorrichtung ausführen.

Verbinden Sie die roten und grünen Magnetschalteranschlüsse des Geflechtschlauchs [1] mit den 90°-Klemmverschraubungen [2] bei AUX 1 und AUX 2.

Hinweis: Die Einbausätze werden nicht mehr mit farbigen Kabelbindern ausgeliefert. Der rote Kabelbinder steht für das Festklemmen, der grüne für das Lösen der Klemme.

2

Magnetschalter 30-13112 LÖSEN/FESTKLEMMEN:

 Warnung: Nothalt und ausschalten der Maschine, bevor Sie eine elektrische Installation durchführen

Entfernen Sie einen NPT-Stopfen vom Luftverteiler im Inneren des Schmierschranks und installieren Sie das Magnetventil [1] am Luftverteiler an der Stelle APC TÜRVERRIEGELUNG/PROGRAMMIERBARE LUFT, die auf LUFT – SCHMIERSYSTEM – BILD abgebildet ist.

Schließen Sie den roten Schlauch an den oberen Anschluss [2] und den grünen Schlauch an den unteren Anschluss [3] .

Hinweis: Die Installationssätze werden nicht mehr mit farbigen Kabelbindern geliefert. Der rote Kabelbinder steht für das Festklemmen, der grüne für das Lösen der Klemme.

 Hinweis: Die Anschlüsse, an denen diese Schläuche installiert sind, bestimmen, ob der Schraubstock beim Abschalten der Maschine festgeklemmt bleibt. Test am Ende der Installation.

Stecken Sie das Kabel 33-0631 an P50 auf der E/A-Platine ein. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die APC-Türverriegelung/Programmierbare Luftposition auf der Magnethalterung.

Stecken Sie den Magnetschalter in 33-0631 am APC-Türverriegelungs-/Programmierbarer Luft-Molex-Steckverbinder ein.

Verbinden Sie das Kabel 33-0732 mit dem Druckschalter am Magneten 30-13112. Stecken Sie das Kabel 33-0738 in P13 auf der E/A-Platine und verbinden Sie das andere Ende mit dem Kabel 33-0732.

3

Fußpedalinstallation

VF/VM-Modelle

Installieren Sie das Torpedalkabel an der Bohrung an der vorderen Schürze der Maschine.

Hinweis: Wenn das Kabelloch des Fußpedals nicht vorhanden ist, bohren Sie ein 5/8" Loch in die Frontschürze, um das Fußpedalkabel zu installieren.

Führen Sie Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine zur Frontschürze der Maschine, um das Fußpedal anzuschließen.

Hinweis: Zur Installation des pneumatischen Schraubstocks siehe TRT Pneumatischer Schraubstock – Installation.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.