MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet Hälytyshaku: 4.103 TRT-pyöröpöydän ilmapuristinvalmius – Asennus – AD0524

TRT-pyöröpöydän ilmapuristinvalmius – Asennus – AD0524

- Siirry osioon - Back to Top

7.3 TRT-pyöröpöydän ilmapuristinvalmius – Asennus

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

TRT-pyöröpöytä – ilmapuristinvalmius – asennus


AD0524

Introduction

1

Tässä toimenpiteessä selitetään, miten pyöröpöydän ilmaliitos asennetaan seuraaviin yksiköihin:

  • 16.8.2019 jälkeen valmistettu TRT-160
  • 16.3.2020 jälkeen valmistettu TRT-210
  • 10.1.2021 jälkeen asennettu TRT310

HUOMAUTUS:  TRT160-, TRT210- ja TRT310-mallissa on oltava moottorisuojus ja AUX 1- ja AUX 2 -portti pyörintäakselilla.

Koneen vaatimukset:

  • Seuraavan sukupolven ohjaus
  • Automaattisen puristimen ohjelmistovaatimukset: 100.20.000.1200 tai uudempi. 
  • Pää-IO-laiteohjelmisto vähintään: versio 4.0 tai uudempi. 

Tämä toimintamenettely koskee seuraavia sarjoja:

TRT160

  • Vain AIR-CLAMP-PROV-160-ilmapuristinvalmius.
  • AIR CLAMP AUTO 160 Automaattisen ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä pakkaus sisältää jalkakytkimen.
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 – Manuaalisen ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä sarja sisältää manuaalisen kytkimen

TRT 210

  • Vain AIR-CLAMP-PROV-210 ilmapuristinvalmiussarja.
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU Manuaalisen ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä sarja sisältää manuaalisen kytkimen
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO Automaattisen ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä pakkaus sisältää jalkakytkimen.

TRT310

  • Käsikäyttöisen AIR CLAMP MANU 310 -ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä sarja sisältää manuaalisen kytkimen
  • AIR CLAMP AUTO 310 Automaattisen ilmapuristimen valmiussarja.  Tämä pakkaus sisältää jalkakytkimen.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100 mm:n ilmapuristin käytettäväksi käsikäyttöisen kytkimen kanssa
  • 100MM AIR VISE-AUT 100 mm:n ilmapuristin käytettäväksi jalkakytkimen kanssa. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Varoitus: Palauta yksikkö nollaan ennen ilmapuristinliitoksen asentamista [1].

Asenna kokoonpano laitteeseen SHCS 10-32 [2] -järjestelmällä. 

 HUOMAUTUS: TRT160:ssa on x4 10-32 ruuvia, kun taas TRT210:ssä ja TRT310:ssä on 3.

 

2

TRT160 ja TRT210

Ilmapuristimen liitos on asennettava oikeaan suuntaan kuvan mukaisesti. Lisäportti 1 on merkitty [1] ja lisäportti 2 merkinnällä [2]. 

3

TRT310

Ilmapuristimen liitos on asennettava oikeaan suuntaan kuvan mukaisesti. Lisäportti 1 on merkitty [1] ja lisäportti 2 merkinnällä [2]. 

4

Käytä TRT160:n tasavälein aseteltujen pöytäpulttien kanssa kuvassa näkyvää suuntaa, kun aux 1 on [1] ja aux 2 on [2].

5

Siirrä NPT-tulpat yksikön [1] alapuolella olevista lisäporteista asennossa [2] näkyviin portteihin.

6

Asenna kupariputket ja liittimet kuvan osoittamalla tavalla.

[1] kupariputki (osanumero määräytyy TRT-mallin mukaan)

[2] 58-2110 LIITINVOITELUKOMP. MUTTERI BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 LIITINVOITELUKOMP. HOLKKI 5/32 MESSINKI

[4] 58-1550 LIITINVOITELU BIJUR-F NPT1/8M STR MESSINKI

7

Irrota pistokkeet [1].

Asenna 90 asteen puristusliittimet [2] kohtaan, josta tulpat irrotettiin.

 Huomautus: Jos TRT on irrotettu koneesta, tulppaa portit 1/8 NPT -tulpilla ilmajärjestelmän kontaminoitumisen estämiseksi.

Manual - Air Clamp Provision

1

Noudata tätä vaihetta automaattisen ilmapuristimen valmiuden tapauksessa.

Asenna ilmakytkin [1], jonka avulla kytkin voidaan asentaa koneen sisä- tai ulkopuolelle magneetin avulla.

Liitä ilmansyöttö [3] ilmakytkimeen [1]. 

Liitä ilmaletkut kytkimestä [1] yksikköön [2].

Huomautus:  AUX (APU) 1 -portti toimii puristimena ja AUX 2 -portti toimii vapauttajana.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Noudata näitä vaiheita automaattisen ilmapuristimen valmiuden tapauksessa.

Liitä solenoidikokoonpanon punotut SS-letkut [1] solenoidiportit 90 asteen puristusliittimiin [2] kohdissa AUX 1 ja AUX 2.

Huomautus: Asennussarjojen mukana ei toimiteta enää värillisiä nippusiteitä. Punainen nippuside tarkoittaa puristettua ja vihreä nippuside tarkoittaa irrotettua.

2

Solenoidi 30-13112 AVAA/LUKITSE:

 Varoitus: Käytä hätäpysäytystä ja sammuta kone ennen mitään sähköasennusta

Irrota NPT-tulppa voitelukaapin sisällä olevasta ilmapuhalluksen jakotukista ja asenna solenoidi [1] ilmapuhalluksen jakotukkiin kohtaan APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR shown on the AIR - LUBRICATION SYSTEM - PICTORIAL.

Kytke punainen letku yläliittimeen [2] ja vihreä letku alaliittimeen [3].

Huomautus: Asennussarjojen mukana ei toimiteta enää värillisiä nippusiteitä. Punainen nippuside tarkoittaa puristettua ja vihreä nippuside tarkoittaa irrotettua.

 Huomautus: Portit, joihin nämä letkut asennetaan, määrittävät, pysyykö puristin kiinni, kun koneen virta katkaistaan. Testaa asennuksen lopussa.

Liitä kaapeli 33-0631 I/O-piirilevyn kohtaan P50. Kytke kaapelin toinen pää solenoidin kiinnikkeen APC-oven lukituksen / ohjelmoitavan paineilman kohtaan.

Kytke solenoidi kohtaan 33-0631 APC-oven lukituksen / ohjelmoitavan paineilman Molex-liittimeen.

Liitä kaapeli 33-0732 solenoidin 30-13112 painekytkimeen. Kytke kaapeli 33-0738 I/O-piirilevyn kohtaan P13 ja liitä toinen pää kaapeliin 33-0732.

3

Jalkapolkimen asennus

VF/VM-mallit

Asenna jalkakytkimen kaapeli koneen etuhelmassa olevaan reikään.

Huomautus: Jos jalkakytkimen kaapelin reikää ei ole, poraa etuhelmaan 5/8" reikä jalkakytkimen kaapelin asentamista varten.

Reititä kaapeli 32-1390 I/O-piirikortin P14:stä koneen etuhelmaan kytkeäksesi sen jalkakytkimeen.

Huomautus: Katso paineilmapuristimen asennusohjeet kohdasta TRT-pneumaattisen puristimen  – Asennusmenettely. 
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
Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.