MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 TRT luchtklemvoorziening draaitafel - Installatie - AD0524

TRT luchtklemvoorziening draaitafel - Installatie - AD0524

- Spring naar sectie - Back to Top

7.3 TRT luchtklemvoorziening draaitafel - Installatie

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

TRT draaitafel - Luchtklemvoorziening draaitafel - Installatie


AD0524

Introduction

1

In deze procedure wordt uitgelegd hoe de roterende luchtkoppeling op de volgende units moet worden geïnstalleerd:

  • TRT160 gebouwd na 16-08-2019
  • TRT210 gebouwd na 16-03-2020
  • TRT310 gebouwd na 10/01/2021

OPMERKING : De TRT160, TRT210, en TRT310 moeten zijn voorzien van de motorkap met de AUX 1 en AUX 2 poort op de draaitafelas hebben.

Machinevereisten:

  • Next Generation-besturing
  • Auto Vise Software-vereisten: 100.20.000.1200 of later. 
  • Minimale IO-firmwareversie van de hoofdbesturingprintplaat: 4.0 of hoger. 

Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Alleen luchtklembevestigingsset.
  • LUCHTKLEM AUTO 160 Automatische luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een voetpedaalschakelaar.
  • 93-1000427 AIR CLAMPING PROVISION TRT160 - Handbediende luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een handbediende schakelaar

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210 Alleen luchtklembevestigingsset.
  • LUCHTKLEM PRO-MANU Handbediende luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een handbediende schakelaar
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO Automatische luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een voetpedaalschakelaar.

TRT310

  • AIR CLAMP MANU 310 Handbediende luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een handbediende schakelaar
  • AIR CLAMP AUTO 310 Automatische luchtklembevestigingsset.  Deze set wordt geleverd met een voetpedaalschakelaar.
  • 100MM AIR VISE-MNL 100mm luchtspantang voor gebruik met handbediende schakelaar
  • 100MM AIR VISE-AUT 100mm luchtspantang voor gebruik met voetpedaalschakelaar. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Waarschuwing: Zet de eenheid op nul voordat u de luchtklemkoppeling [1] installeert.

Gebruik de SHCS 10-32 [2] om de unit op de eenheid te monteren. 

Opmerking: de TRT160 heeft vier 10-32 bouten, terwijl de TRT210 en TRT310 er drie hebben.

 

2

TRT160 en TRT210

De luchtklemverbinding moet in de juiste richting worden geïnstalleerd, zoals afgebeeld. Hulppoort 1 wordt aangeduid als [1] en hulppoort 2 als [2].  

3

TRT310

 Hulpaansluiting 1 wordt aangeduid als [1] en aansluiting 2 als [2]. 

4

Gebruik voor TRT160's met gelijkmatig verdeelde schotelbouten de getoonde oriëntatie met de aux 1 aangeduid als [1] en aux 2 aangegeven als [2].

5

Verplaats de NPT-pluggen van de hulppoorten onder de unit [1] naar de poorten die zijn weergegeven in positie [2].

6

Installeer de koperen leidingen en fittingen zoals afgebeeld.

[1] Koperen buizen (het artikelnummer is afhankelijk van het TRT-model)

[2] 58-2110 FITG SMEERMIDDEL COMP MOER BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG SMEERMIDDEL COMP MOUW 5/32 KOPER

[4] 58-1550 FITG SMEERMIDDEL BIJUR-F NPT1/8M STR KOPER

7

Verwijder de stekkers [1].

Installeer 90 ° knelfittingen [2] waar de pluggen vandaan werden gehaald.

Opmerking: wanneer de TRT van de machine is verwijderd de poorten afsluiten met 1/8 NPT pluggen om vervuiling van het luchtsysteem te voorkomen.

Manual - Air Clamp Provision

1

Volg deze stap voor de handbediende luchtklemvoorziening.

Installeer de luchtschakelaar [1], de schakelaar kan via een magneet aan de binnen- of buitenkant van de machine worden gemonteerd.

Sluit de luchttoevoer [3] aan op de luchtschakelaar [1]. 

Sluit de luchtleidingen van de schakelaar [1] aan op de eenheid [2].

Opmerking: De  AUX 1-poort werkt als klem en de AUX 2-poort werkt als ontklem.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Volg deze stappen voor de optie handbediende luchtklemvoorziening.

Sluit de RVS gevlochten slangen [1] van de solenoïde aan op de 90° knelkoppelingen [2] bij AUX 1 en AUX 2.

Opmerking: De installatiesets worden niet langer geleverd met gekleurde kabelbinders. Ter referentie: de rode kabelbinder geeft klemmen aan en de groene kabelbinder geeft ontklemmen aan.

2

Ventiel 30-13112 ONTKELM/KLEM:

 Waarschuwing:  Noodstop en zet de machine uit voordat u een elektrische installatie uitvoert

Verwijder een NPT-plug uit het luchtverdeelstuk in de smeerkast en installeer het ventiel [1] op het luchtverdeelstuk op de locatie APC DEURVERGRENDELING/PROGRAMMEERBARE LUCHT die wordt weergegeven op het LUCHTSMEERSYSTEEM - PICTURAAL.

Sluit de rode slang aan op de bovenste fitting [2] en sluit de groene slang aan op de onderste fitting [3].

Opmerking: De installatiesets worden niet langer geleverd met gekleurde kabelbinders. Ter referentie: de rode kabelbinder geeft klemmen aan en de groene kabelbinder geeft ontklemmen aan.

 NB: De poorten waarop deze slangen zijn geïnstalleerd, bepalen of de gereedschapklem geklemd blijft wanneer de stroom naar de machine wordt onderbroken. Test aan het einde van de installatie.

Steek de kabel 33-0631 in op P50 op de I/O-printplaat. Steek het andere uiteinde van de kabel in de APC-deurvergrendelingslocatie/programeerbare lucht locatie op de ventielbeugel.

Steek de solenoïde in 33-0631 op de APC deurvergrendeling/programmeerbare lucht Molex-connector.

Sluit kabel 33-0732 aan op de drukschakelaar op ventiel 30-13112. Steek kabel 33-0738 in P13 op de I/O-printplaat en sluit het andere uiteinde aan op kabel 33-0732.

3

Installatie voetpedaal

VF/VM-modellen

Installeer de kabel van het dwaze pedaal in de opening aan de voorkant van de machine.

Opmerking: Als het kabelgat voor het voetpedaal niet aanwezig is, boor dan een gat van 5/8" in de voorste rok om de kabel van het voetpedaal te installeren.

Leid kabel 32-1390 van P14 op de I/O-printplaat naar de voorste rok van de machine om deze aan te sluiten op het voetpedaal.

Opmerking: Zie de procedure TRT Pneumatische klauwplaat - Installeren om de pneumatische klauwplaat  te installeren. 
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.