MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      • Podajalec palic Haas 12
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Servisna domača stran Kako poteka postopek Iskanje alarma: 4.103 Rotacijski priklop za zračno vpenjanje TRT - Namestitev - AD0524

Rotacijski priklop za zračno vpenjanje TRT - Namestitev - AD0524

- Skok na razdelek - Back to Top

7.3 Rotacijsko ročno zračno vpenjanje TRT - Namestitev

Recently Updated Last updated: 04/22/2022

Rotacijska enota TRT - priklop za zračno vpenjanje - namestitev


AD0524

Introduction

1

Ta postopek prikazuje namestitev rotacijskega spoja zraka na naslednjih enotah:

  • TRT160 izdelan po 16. avgustu 2019
  • TRT210 izdelan po 16. marcu 2020
  • TRT310 izdelano po 10. 1. 2021

OPOMBA:  TRT160, TRT 210 in TRT 310 morajo imeti pokrov motorja z vrati AUX 1 in AUX 2 na rotacijski osi.

Strojne zahteve:

  • Nadzor naslednje generacije
  • Zahteve za programsko opremo: 100.20.000.1200 ali novejša. 
  • Najmanjša glavna vdelana programska oprema IO: različica 4.0 ali novejša. 

Ta postopek velja za naslednje komplete:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Samo priklop za zračno vpenjanje.
  • AIR CLAMP AUTO 160Komplet za priklop za avtomatsko zračno vpenjanje.  Kompletu je priloženo stikalo stopalke.
  • 93-1000427 OPREMA ZA ZRAČNO VPENJANJE TRT160 – Komplet za priklop za ročno zračno vpenjanje.  Kompletu je priloženo ročno stikalo

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210  Samo komplet za priklop za zračno vpenjanje.
  • AIR-CLAMP-PRO-MANU Komplet za priklop za ročno zračno vpenjanje.  Kompletu je priloženo ročno stikalo
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  Komplet za priklop za avtomatsko zračno vpenjanje.  Kompletu je priloženo stikalo stopalke.

TRT310

  • AIR CLAMP MANU 310 Komplet ročnega zračnega vpenjanja.  Kompletu je priloženo ročno stikalo
  • AIR CLAMP AUTO 310Komplet za priklop za avtomatsko zračno vpenjanje.  Kompletu je priloženo stikalo stopalke.
  • 100MM AIR VISE-MNL100 mm zračni primež za uporabo z ročnim stikalom
  • 100MM AIR VISE-AUT 100 mm zračni primež za uporabo s stikalom za stopalko. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Opozorilo: Izvedite »Vrnitev v ničelno točko« za enoto, preden namestite sklop spojke za zrak [1].

Za namestitev sklopa na enoto uporabite vijak z valjasto glavo s šestrobno odprtino (SHCS) 10-32 [2]. 

OPOMBA: TRT160 ima 4 vijake 10-32, medtem ko imata TRT210 in TRT310 3 vijake.

 

2

TRT160 in TRT210

Enota zračne sponke mora biti nameščena v pravilni smeri, kot je prikazano. Pomožna odprtina 1 je označena kot [1] in pomožna odprtina 2 kot [2]. 

3

TRT310

Enota zračne sponke mora biti nameščena v pravilni smeri, kot je prikazano. Pomožna odprtina 1 je označena kot [1] in pomožna odprtina 2 kot [2]. 

4

Za nagibne vrtljive mize različice TRT160, ki imajo enakomerno razporejene vijake vrtljivega pladnja, uporabite prikazano usmeritev; na prikazu je pomožni priključek 1 (aux 1) označen [1], in pomožni priključek 2 (aux 2) je označen [2].

5

Prestavite navojna čepa NPT iz pomožnih priključkov pod enoto [1] v priključka, prikazana v položaju [2].

6

Namestite bakrene vode in priključne elemente, kot je prikazano.

[1] Bakrene cevi (številka dela je odvisna od modela TRT)

[2] 58-2110 PRIKLJUČEK, MAZIVO, TLAČNA MATICA, BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 PRIKLJUČEK, MAZIVO, TLAČNA OBOJKA 5/32, MEDENINA

[4] 58-1550 PRIKLJUČEK, MAZIVO, BIJUR-F NPT1/8M STR MEDENINA

7

Odstranite čepe [1].

Namestite tlačna priključka 90° [2], na čelni odprtini, iz katerih ste odstranili navojna čepa.

Opomba: Če boste kdaj nagibno rotacijsko mizo (TRT) odstranili iz stroja, zamašite čelni odprtini z navojnima čepoma 1/8 NPT, da preprečite onesnaženje zračnega sistema.

Manual - Air Clamp Provision

1

Za možnost priklopa ročnega zračnega vpenjanja, sledite temu koraku.

Namestite stikalo za zrak [1]; stikalo lahko namestite na notranjo ali zunanjo stran stroja s pomočjo magneta.

Priključite dovod zraka [3] na stikalo za zrak [1]. 

Priključite cevi za zrak iz stikala [1] na enoto [2].

Opomba: Vrata AUX 1 delujejo kot vpenjanje, vrata AUX 2 pa kot razpenjanje.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Za možnost priklopa avtomatskega zračnega vpenjanja, sledite tem korakom.

Priključite pletene gibke cevi SS [1] na tlačna priključka 90° [2] označena z AUX 1 in AUX 2 (pomožna priključka 1 in 2).

Opomba: Kompleti za namestitev ne bodo več dobavljeni z barvnimi zadrgami. Rdeča zadrga označuje vpenjanje in zelena zadrga pomeni, da je vpenjanje odprto.

2

Selenoid 30-13112 ODPENJANJE/VPENJANJE:

 Opozorilo: Pred napeljavo elektrike pritisnite E-Stop in izklopite stroj

Odstranite čep NPT iz zračnega razdelilnika v mazalni omarici in selenoid [1] namestite na zračni razdelilnik na mesto AVTOMATSKO ZAKLEPANJE VRAT APC/PROGRAMABILNO DOVAJANJE ZRAKA, kot je prikazano na sliki ZRAK - MAZALNI SISTEM - ILUSTRACIJA.

Rdečo cev priključite na zgornji priključek [2] in zeleno cev priključite na spodnji priključek [3].

Opomba: Kompleti za namestitev ne bodo več dobavljeni z barvnimi zadrgami. Rdeča zadrga označuje vpenjanje in zelena zadrga pomeni, da je vpenjanje odprto.

 Opomba: Ali bo primež ob izklopu napajanja stroja ostal vpet, je odvisno od vrat, na katerih so nameščene te cevi. Preizkus izvedite na koncu namestitve.

Priključite kabel 33-0631 na P50 na V/I plošči. Drugi konec kabla priključite na mesto Avtomatsko zaklepanje vrat APC/programabilno dovajanje zraka na nosilcu selenoida.

Selenoid vključite v 33-0631 na Molex konektor na mestu Avtomatsko zaklepanje vrat APC/zračni konektor Molex.

Priključite kabel 33-0732 na tlačno stikalo na selenoidu 30-13112. Priključite kabel 33-0738 v P13 na V/I ploščo tiskanega vezja in priključite drugi konec na kabel 33–0732.

3

Namestitev stopalke

Modeli VF/VM

Namestite kabel nožne stopalke na luknjo, ki se nahaja na sprednjem krilu stroja.

Opomba: Če ni luknje kabla nožne stopalke, izvrtajte 5/8" luknjo v sprednjem krilu, da namestite kabel stopalke.

Napeljite kabel 32-1390 od P14 na vhodno/izhodni plošči tiskanega vezja (I/O PCB) do sprednjega roba stroja, da ga priključite na stopalko

Opomba: Za namestitev pnevmatskega primeža glejte postopek TRT pnevmatski primež – Namestitev. 
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.