MyHaas Witaj,
!
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      • Podajnik pręta Haas 12
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny CO NOWEGO? CO NOWEGO? TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
      Akcesoria do automatyzacji Wsparcie w hali produkcyjnej Oprawki narzędziowe do frezarek Narzędzia tnące do frezarek Systemy do wytaczania Mill Workholding Oprawki narzędziowe do tokarek Narzędzia tnace do tokarek Uchwyty robocze dla tokarek Zestawy pakietów Tulejki zaciskowe i uchwyty ER Wykonywanie otworów Gwintowanie Przeciąganie Prostopadłościany i zestawy Ręczne uchwyty do frezowania Gratowanie i materiały ścierne Sonda narzędziowa i maszyny z pasowaniem skurczowym Składowanie i przewożenie Obsługa maszyny Oprzyrządowanie do obróbki Ubrania i akcesoria Pomiary i przeglądy Winner's Circle Winner's Circle Prześwit Dzisiejsze oferty promocyjne
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
      • Zestawy uchwytów roboczych do stołów obrotowych
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
      • Narzędzia i zestawy do mycia części
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
Haas Tooling Historia zamówienia jako gość MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling Moje konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
TRT Rotary Air Union - Installation - AD0524

Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wyszukiwanie alarmu: 4.103 Wyposażenie obrotowego zacisku powietrza TRT - Instalacja - AD0524

Wyposażenie obrotowego zacisku powietrza TRT - Instalacja - AD0524

- Przejdź do sekcji - Back to Top

7.3 Wyposażenie obrotowego zacisku powietrza TRT - Instalacja

Recently Updated Last updated: 04/21/2022

System obrotowy TRT - Przygotowanie zacisku pneumatycznego - instalacja


AD0524

Introduction

1

Ta procedura wyjaśnia, jak zainstalować obrotowe złącze powietrza w następujących urządzeniach:

  • TRT160 zbudowany po 16.08.2019
  • TRT210 zbudowany po 16.03.2020
  • TRT310 wyprodukowana po 10.01.2021

UWAGA : Maszyna TRT160, TRT210 i TRT310 musi mieć osłonę silnika z portem AUX 1 i AUX 2 na osi obrotowej.

Wymagania dotyczące maszyny:

  • Układ sterowania nowej generacji
  • Wymagania dotyczące oprogramowania: 100.20.000.1200 lub nowsze. 
  • Minimalne oprogramowanie układowe głównego we/wy: wersja4.0 lub nowsza

Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:

TRT160

  • AIR-CLAMP-PROV-160 Tylko przygotowanie zacisku pneumatycznego.
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 160 Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.
  • 93-1000427 AIR-CLAMP-PROV-MANU TRT160 - Zestaw przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny

TRT 210

  • AIR-CLAMP-PROV-210  Tylko zestaw przygotowania zacisku pneumatycznego.
  • AIR-CLAMP-PROV-MANU Zestaw przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO  Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.

TRT310

  • RĘCZNY ZACISK POWIETRZA 310 Zestaw przygotowania ręcznego zacisku powietrza.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik ręczny
  • AIR-CLAMP-PRO-AUTO 310 Zestaw przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.  Ten zestaw jest wyposażony w przełącznik nożny.
  • 100 MM Imadło pneumatyczne 100 mm do użytku z ręcznym przełącznikiem
  • 100 MM Imadło pneumatyczne 100 mm do użytku z przełącznikiem nożnym. 

Air Clamp Provision - Installation

1

 Ostrzeżenie: Ustaw zespół w położeniu zerowym przed zamontowaniem zespołu złączki zacisku powietrza [1].

Użyj śruby SHCS 10-32 [2], aby zainstalować zespół na urządzeniu. 

 UWAGA: Zespół TRT160 będzie miał 4 śruby 10-32, a zespół TRT210 i TRT310 będzie miał 3 śruby.

 

2

TRT160 i TRT210

Złącze zacisku powietrza powinno być zainstalowane w prawidłowej orientacji, jak pokazano na ilustracji. Port pomocniczy 1 jest oznaczony jako [1], a port pomocniczy 2 jako [2].  

3

TRT310

Złącze zacisku powietrza powinno być zainstalowane w prawidłowej orientacji, jak pokazano na ilustracji. Port pomocniczy 1 jest oznaczony jako [1], a port pomocniczy 2 jako [2].

4

W przypadku TRT160 z równomiernie rozmieszczonymi śrubami płyty, użyj pokazanej orientacji, gdzie aux 1 oznacza [1] i aux 2 oznacza [2].

5

Przenieś wtyki NPT z portów dodatkowych poniżej jednostki [1] do portów pokazanych w pozycji [2].

6

Zainstaluj miedziane przewody i złączki, jak pokazano.

[1] Rurki miedziane (Numer katalogowy zależy od modelu TRT)

[2] 58-2110 FITG LUBE COMP NUT BIJUR-M 5/32 (2x)

[3] 58-2100 FITG LUBE COMP SLEEVE 5/32 MOSIĄDZ

[4] 58-1550 FITG LUBE BIJUR-F NPT1/8M STR MOSIĄDZ

7

Wyjąć zatyczki [1].

Zainstaluj złączki zaciskowe 90° [2] w miejscu, z którego zostały wyjęte zaślepki.

Uwaga: Jeśli TRT zostanie kiedykolwiek usunięte z maszyny, należy zatkać porty zatyczkami 1/8 npt, aby zapobiec zanieczyszczeniu układu powietrznego.

Manual - Air Clamp Provision

1

Postępuj zgodnie z tym krokiem w przypadku opcji przygotowania ręcznego zacisku pneumatycznego.

Zamontuj przełącznik powietrza [1], przełącznik można zamontować wewnątrz lub na zewnątrz maszyny za pomocą magnesu.

Podłącz dopływ powietrza [3] do przełącznika powietrza [1]. 

Podłącz przewody powietrzne z przełącznika [1] do urządzenia [2].

Uwaga: Port AUX 1 będzie działał jako zacisk, a port AUX 2 będzie działał jako zwolnienie zacisku.

Automatic - Air Clamp Provision - Installation

1

Postępuj zgodnie z tym krokiem w przypadku opcji przygotowania automatycznego zacisku pneumatycznego.

Podłącz węże w oplocie SS [1] od zespołu elektrozaworu do złączek zaciskowych 90° [2] na AUX 1 i AUX 2.

Uwaga: Zestawy instalacyjne nie będą już dostarczane z kolorowymi opaskami zaciskowymi. Dla przykładu, czerwony kolor opaski oznacza zaciskanie, a zielony zwolnienie zacisku.

2

Elektrozawór 30-13112 zaciskania/zwolnienia:

 Ostrzeżenie:  E-Stop i wyłączyć maszynę przed jakąkolwiek instalacją elektryczną

Wyjmij wtyczkę NPT z kolektora powietrza wewnątrz szafy smarowania i zainstaluj elektrozawór [1] na kolektorze powietrza w miejscu BLOKADA DRZWI APC/PROGRAMOWALNY ZESTAW PNEUMATYCZNY pokazanym na ilustracji POWIETRZE – UKŁAD SMAROWANIA – ILUSTRACJA.

Podłącz czerwony wąż do górnego łącznika [2] i podłącz zielony wąż do dolnego łącznika [3].

Uwaga: Zestawy instalacyjne nie będą już dostarczane z kolorowymi opaskami zaciskowymi. Dla przykładu, czerwony kolor opaski oznacza zaciskanie, a zielony zwolnienie zacisku.

 Uwaga: Porty, do których są zainstalowane te przewody, określą, czy imadło pozostanie zaciśnięte po odłączeniu zasilania maszyny. Test na koniec instalacji.

Podłącz przewód 33-0631 do P50 na płytce PCB we/wy. Podłącz drugi koniec przewodu do miejsca blokady drzwi APC/powietrza programowalnego na wsporniku elektrozaworu

Podłączyć elektrozawór do złącza 33-0631 na złączu molex blokady drzwi APC/powietrza programowalnego.

Podłącz przewód 33-0732 do wyłącznika ciśnienia na elektrozaworze 30-13112. Podłącz przewód 33-0738 do portu P13 na płytce PCB we/wy i podłącz jego drugi koniec do przewodu 33-0732.

3

Instalacja pedału nożnego

Modele VF/VM

Zainstaluj kabel pedału na otworze znajdującym się na przedniej osłonie maszyna.

Uwaga: Jeśli otwór na przewód pedału nożnego nie jest obecny, wywierć otwór 5/8" w przedniej osłonie, aby zainstalować przewód pedału nożnego.

Poprowadź kabel 32-1390 z P14 na płytce PCB we/wy do przedniego płaszcza maszyny w celu podłączenia do pedału.

Uwaga: Aby zamontować imadło pneumatyczne, zapoznaj się z   Procedurą instalacji  imadła pneumatycznego TRT. 
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
Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.