MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
VM-6

FØRINSTALLASJONS [VEILEDNING}

Nettleseren din støtter ikke HTML5-video. Nettleseren din støtter ikke HTML5-video.

VM-6

    KUN CNY
 
CNC-vertikal formbyggermaskin med 1626 mm x 813 mm x 762 mm vandring

  • 40 Kone
  • 3 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet

  • Oppsettstegning
  • Løfteinstruksjoner
  • Luft / elektrisk / kjølevæske / forsendelse
  • Tilpasning av dreieenhet
  • Ytterligere ressurser
  • Additional Resources
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
Du må sette maskinen din på et solid og stabilt betongfundament. Standard 6" (150 mm) betonggulv i industrielle bygninger er vanligvis tilstrekkelig. Referer til disse spesifikasjonene:

  • Betongen må helles direkte på graderingen.
  • Betongen må være 3500 psi (240 bar) ved 28-dagers styrke.
  • Betongaggregatet må være 1" (25 mm) blanding.
  • Stålfortsterkningen må være 40 ksi (2700 bar) strekkfasthet.
  • Utgravingen må gjøres nær flat bakke. Fjern alle løse materialer fra utgravingsstedet. Dette forhindrer stabilisering.
  • Følg alle lokale byggekoder og -forskrifter.
  • Kontinuerlig blokk

☑ Forankring

For best skjæreytelse anbefaler Haas å forankre maskinen din. Klikk her for å se forankringssett for din maskin

Forankringssett for maskiner er tilgjengelige fra ditt HFO. Disse settene oppfyller ikke installasjonsspesifikasjoner for bygge-, seismisk eller stasjonært utstyr. Kontakt en spesialist dersom du må oppfylle disse spesifikasjonene.

  • Klikk her for forankringsinstruksjonene og forankringsfotspor. 

☑ Plassering av maskin

Du kan bruke en gaffeltruck, rulledolly eller en overliggende kran for å flytte maskinen din. Sørg for å bruke en løfteenhet med tilstrekkelig kapasitet.
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
Du må ha tilgang til kontrollkabinettet for sikkerhets- og normal drift. Sørg for at du har en avstand på 3' (1 m) mellom kontrollkabinettet og andre strukturer.
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
DET ER SVÆRT VIKTIG AT FORBEREDELSE FOR OG LØFTING AV MASKINEN UTFØRES AV PROFESJONELLE RIGGERE. DISSE INSTRUKSJONENE SKAL KUN BRUKES SOM EN REFERANSEVEILEDNING.

VIKTIG: VF-serien – De øverste kolonnefestepunktene er de viktigste løftepunktene og bør holdes vertikalt orientert med gulvet under hele løftet.  Referer til løfteplakaten for å finne alle kritiske løftepunkter.

Spesialutstyr er nødvendig for å sikre at maskinen er sikker og i vater under løfting. Frontkjettingene festet til basen hjelper med å stabilisere maskinen, og bør ikke bære hovedvekten. Ved løfting av maskinen, løft sakte til alle kjettingene er stramme, og løft så maskinen, mens du sørger for at den holder seg balansert. Fjern løftebraketter og maskinvare før maskindrift, med mindre noe annet er angitt. Løftesett er tilgjengelige for de fleste maskiner. Sett inkluderer løftebraketter og monteringsmaskinvare. Det er kundens ansvar å skaffe alle kjettinger og spredningsstenger nødvendig for å kunne løfte maskinen riktig. Kontakt et lokalt Haas fabrikkutsalg (HFO) for mer informasjon. Oppbevar løftebraketter og maskinvare på et trygt sted for bruk dersom du flytter maskinen igjen. Bruk kun løftemaskinvare levert av Haas. Hvis løftemaskinvare mistes eller blir skadet, kontakt ditt HFO. Referer til løfteplakaten på baksiden av maskinen for modellspesifikk løfteinformasjon.

Referer til løfteplakaten. Fest løftebrakettene og kjettingene som vist. Sørg for at kjettingene ikke er i kontakt med metallplatekabinettet eller elektriske kabler. Merk deg bruken av spredningsstenger. Haas Automation, Inc. leverer ikke spredningsstenger.

Luftkrav | Forsendelsesdimensjoner | Elektriske spesifikasjoner

Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelkraft 30.0 hp 22.4 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 195.0 in x 102.0 in x 129.0 in 496 cm x 259 cm x 328 cm
Eksportkasse 195.0 in x 105.0 in x 130.0 in 496 cm x 267 cm x 331 cm
Vekt 24000 lb 10887.0 kg
Lokal palle m./50+1 SMTC 195 in x 102 in x 131 in 496 cm x 260 cm x 333 cm
Eksportkasse m./50+1 SMTC 195 in x 105 in x 133 in 496 cm x 267 cm x 338 cm
Vekt m./50+1 SMTC 24000 lb 10887 kg
Last ned alle forsendelsesdimensjoner (PDF)

Luftkrav for Haas-maskiner

Maskinen din må ha en ren, tørr luftforsyning med minimumstrykk og -volum for å fungere korrekt. Referer til tabellen nedenfor.

  • For plasseringen av luftinntaket, referer til tegningen av maskinoppsettet som kan finnes på  http://haascnc.com.

Merk: Hvis du setter opp ekstra lufttilkoblinger må disse være på inntakssiden (den uregulerte) av luftfilteret/-regulatoren eller ventilen for luftavstenging.

  • Tilfør komprimert luft med en minimum 2 hk (1,5 kW) kompressor med en minimum 20-gallon (75 L) tank, laget for kontinuerlig bruk.
  • Kompressoren din må ha 2 hk (1,5 kW) for hver maskin (f.eks. vil en installasjon av 5 maskiner kreve en 10 hk (7,5 kW) kompressor).

* Hvis innkommende lufttrykk er høyere enn 120 psi (8,2 bar) må du sette på en lufttrykksregulator.

Kjølevæske


Advarsel:
 Ikke bruk rene eller "ublandede" mineraloljeprodukter som kjølevæske. Disse produktene kan forårsake skade på slangene og forseglingene på maskinen. Hvis du bruker et minimums-kvantitet smøringssystem, bruk kun de anbefalte oljene.

Merk: Sørg for å vedlikeholde kjølevæskeblandingen din for å holde kjølevæskekonsentrisiteten på akseptable nivåer. Uriktig vedlikeholdte kjølevæskeblandinger kan la maskinkomponenter ruste. Rustskade er ikke dekket av garantien din.

  • Gå til din ressurs for maskinverktøykjølevæske på www.haascnc.com/video. Videoserien om maskinverktøykjølevæske gir deg fullstendig informasjon om vedlikehold av kjølevæske.
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
  • Haas-maskiner er utformet for å fungere med vekselstrøm på 220 V. En alternativ intern høyspenningstransformator (380 - 480 VAC) er tilgjengelig for alle modeller, bortsett fra CL-1 og CM-1.
  • Merk:  Denne alternative interne høyspenningstransformatoren kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Jording

  • Jordingskabelen er påkrevd for operatørsikkerhet og korrekt drift.
  • En separat jordingskabel må være koblet til maskinens chassis. Kabelen må være av samme lederstørrelse som inngangsstrømmen. Kabelen må ha et minimum tverrsnittsområde på 10 mm²(AWG #7).
  • Jordingskabelen må komme fra bygningens hovedjordingskabel.
  • Ikke bruk en ledning som en jordingskabel.
  • Ikke bruk et kaldtvannsrør eller jordstang for å tilføre maskinens jordingsbuss.

Trefasestrøm

  • For MINIFRES krever noen alternativer, slik som kjølevæske gjennom spindel trefasestrøm.
  • Mange maskiner bruker trefasestrøm. Denne kan være av type Wye eller Delta.
  • Du må jorde strømkilden. Ett ben eller midtre ben for Delta. Nøytral for Wye.
  • Alle faser må være balanserte. Spenninger må holdes konstante innen +/- 10 %.

Énfasestrøm

  • For MINIFRES krever noen alternativer, slik som kjølevæske gjennom spindel trefasestrøm.
  • Noen maskiner lar deg bruke énfasestrøm. Referer til tabellen for "Elektriske spesifikasjoner" ovenfor.
  • Den tilførte strømmen må være 208-240 V AC og holdes konstant innen +/- 10 %.

Kabelstørrelse

  • Kabelstørrelsekravene avhenger av kabellengdene dine. Referer til dine lokale elektriske koder.

Servicebryter

  • Sørg for at strømbryteren som kobles til maskinen oppfyller Haas-spesifikasjonen. Referer til kolonnen "Full last forsterkere" i tabellen for "Elektriske spesifikasjoner" ovenfor.
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
HA2TS VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C2 VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C3 VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C4 VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5CS VM-6 POSITIV PASSFORM
HRC160 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRC210 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT160 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT160-2 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT160SP VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT160SS VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210-2 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210M VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210SP VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT310 VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SP VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT450 VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRTA5 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRTA6 VM-6 POSITIV PASSFORM
T5C VM-6 POSITIV PASSFORM
T5C2 VM-6 POSITIV PASSFORM
T5C3 VM-6 POSITIV PASSFORM
T5C4 VM-6 POSITIV PASSFORM
TR160 VM-6 POSITIV PASSFORM
TR160-2 VM-6 POSITIV PASSFORM
TR200Y VM-6 POSITIV PASSFORM
TR210 VM-6 POSITIV PASSFORM
TR310 VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
TRT100 VM-6 POSITIV PASSFORM
TRT210 VM-6 POSITIV PASSFORM
TRT70 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT100 VM-6 POSITIV PASSFORM
TRT160 VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT210HT VM-6 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210SS VM-6 POSITIV PASSFORM
TH240 VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C-T VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C3-T VM-6 POSITIV PASSFORM
HA5C4-T VM-6 POSITIV PASSFORM
TRT310 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HA5C2-T VM-6 POSITIV PASSFORM
LT350 VM-6 POSITIV PASSFORM
LT260 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210VM VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT200HS VM-6 POSITIV PASSFORM
HQDA5 VM-6 POSITIV PASSFORM
TR500SS VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HQDA6 VM-6 POSITIV PASSFORM
HRT210S VM-6 POSITIV PASSFORM
HDD255 VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
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
Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.