MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
High-Speed 120+1 Side-Mount (SMTC-120-40T-HS)

Product Image

LAST NED ET ØYEBLIKKELIG SKREDDERSYDD PRISTILBUD FOR HVILKEN SOM HELST HAAS-MASKIN

FÅ PRISTILBUD


120+1 sidemontert verktøyveksler med høy hastighet

    KUN CNY
Høyproduksjonsverktøyveksler for VF-serien
  • Ekstern lastestasjon med automatisk lockout
  • Toveis servodrevet posisjonering for raskt verktøyoppsett
  • Monteres på maskinens bro og base for stabilitet
  • Høyhastighets verktøybytter reduserer ikke-skjære-tid
  • Verktøybord gir full kontroll over verktøyveksleren
  • Identifiser verktøy som STORE for å la lommene på hver side være tomme
  • Identifiser verktøy som TUNGE for å bremse bevegelse i verktøyveksleren
  • 120+1 Verktøy
  • 40 Kone
  • Sidemontert Type

Beregnet levering for VF-3SS og VF-4SS: Juni 2026.
Beregnet levering for UMC-1000SS: Andre kvartal 2026.

120+1 sidemontert verktøyveksler

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    • Info om alternativ
    • Spesifikasjoner

    OVERSIKT

    DOKUMENTER

    TILGJENGELIG PÅ DISSE MASKINENE

    Denne Haas-designede 120+1 sidemonterte verktøyveksleren har plass til 120 verktøy pluss ett i spindelen, og gir rikelig med plasseringer for reserveverktøy, eller oppsett av verktøy for flere jobber. Den er det perfekte valget for produksjon med høyt volum, eller for operasjon etter arbeidstid med et palettmagasin, en cobot eller robot.

    Verktøyveksleren har en høyhastighets dobbel arm-griper som bytter verktøy raskt for å minimere ikke-skjære-tid og et toveis servodrevet system som muliggjør direkte posisjonering for alle verktøy i karusellen. Raskere posisjonering reduserer syklustider under korte maskineringsoperasjoner, eller når karusellen ikke er forhåndsopprettet for det neste verktøyet. En ekstern lastestasjon med automatisk lockout-funksjon muliggjør verktøyinspeksjon, lasting og lossing mens maskinen skjærer, forenkler verktøyvedlikehold og eliminerer behovet for å laste verktøy gjennom spindelen.

    Når tilstøtende lommer er tomme, vil verktøyveksleren godta maskinering av store størrelser, og det finnes en innebygd automatisk gjenopprettingsprosess hvis et verktøyskifte skulle bli avbrutt av noen grunn.

    For øyeblikket tilgjengelig for disse modellene: UMC-500SS, UMC-750SS, VF-3SS og VF-4SS.

    TEKNISKE DOKUMENTER

        *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

        SERVICEDOKUMENTER
        Verktøyveksler S.A.E METRISK
        Type SMTC SMTC
        Kapasitet 120+1 120+1
        Maks verktøydiameter (full) 2,5 tommer 64 mm
        Maks verktøydiameter (tilgrensende tom) 5,0 tommer 127 mm
        Maks verktøylengde (fra målelinje) 12,00 in 305 mm
        Maks verktøyvekt 12,0 lb 5,4 kg

        Trenger du mer informasjon?

        Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

        Language Preference :
        Loading

        Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Tilbakemelding
        Haas Logo

        Haas-levert pris

        Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.