My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
High-Speed 120+1 Side-Mount (SMTC-120-40T-HS)

Product Image

INDIVIDUELLE ANGEBOT FÜR ALLE HAAS MASCHINEN MIT NUR EINEM KLICK!

ANGEBOT ERHALTEN


Seitlich angeordneter Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 120+1 Magazinplätzen

    NUR CNY
Hochproduktiver Werkzeugwechsler für UMCs
  • Remote-Ladestation mit automatischer Verriegelung
  • Bidirektionale servogesteuerte Positionierung für schnelle Werkzeugbereitstellung
  • Wird für mehr Stabilität an der Brücke und am Sockel der Maschine befestigt
  • Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsel reduzieren die Nebenzeit
  • Werkzeug-Tabelle ermöglicht vollständige Kontrolle über den Werkzeugwechsler
  • Werkzeuge als GROSS kennzeichnen, um benachbarte Taschen leer zu lassen
  • Werkzeuge als SCHWER kennzeichnen, um die Bewegung des Werkzeugwechslers zu verlangsamen
  • 120+1 Werkzeuge
  • 40 Kegel
  • Seitlich angeordnet Typ

Voraussichtliche Lieferung für VF-3SS und VF-4SS: Juni 2026.
Geschätzte Lieferung für UMC-1000SS: Q2 2026.

120+1 Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    • Option-Info
    • Technische Daten

    ÜBERBLICK

    DOKUMENTE

    AUF DIESEN MASCHINEN VERFÜGBAR

    Dieser von Haas entwickelte 120+1 seitlich angeordnete Werkzeugwechsler fasst 120 Werkzeuge plus eines in der Spindel, so dass Sie genügend Platz für Ersatzwerkzeuge haben oder Werkzeuge für mehrere Aufträge einrichten können. Die perfekte Wahl für hohe Stückzahlen oder für den unbeaufsichtigten mannlosen Betrieb mit Palettenbahnhof, Cobot oder Roboter.

    Der Werkzeugwechsler verfügt über einen Hochgeschwindigkeits-Doppelarmgreifer, der Werkzeuge schnell auswechselt, um die Nebenzeiten zu minimieren, und ein von einem bidirektionalen Servomotor angetriebenes Magazin, das eine direkte Positionierung von jedem Werkzeug im Magazin ermöglicht. Die schnellere Positionierung verkürzt die Zykluszeiten bei kurzen Bearbeitungsvorgängen oder wenn das Magazin nicht für das nächste Werkzeug vorgerüstet ist. Eine Fernladestation mit automatischer Sperrfunktion ermöglicht die Inspektion, das Be- und Entladen von Werkzeugen, während die Maschine schneidet, was die Werkzeugwartung vereinfacht und das Laden der Werkzeuge durch die Spindel überflüssig macht.

    Wenn die benachbarten Plätze frei sind, nimmt der Werkzeugwechsler auch übergroße Werkzeuge auf. Auch bietet er einen automatischen Wiederherstellungsprozess, falls ein Werkzeugwechsel aus gleich welchem Grund einmal unterbrochen wird.

    Derzeit für diese Modelle erhältlich: UMC-500SS, UMC-750SS, VF-3SS und VF-4SS.

    TECHNISCHE DOKUMENTE

        * HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

        SERVICEDOKUMENTE
        Werkzeugwechsler S.A.E METRISCH
        Typ SMTC SMTC
        Tragfähigkeit 120+1 120+1
        Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 2,5 Zoll 64 mm
        Max. Werkzeugdurchmesser, groß (Nebenplätze leer) 5,0 Zoll 127 mm
        Max. Werkzeuglänge (ab Messlinie) 12,00 Zoll 305 mm
        Max. Werkzeuggewicht 12,0 lb 5,4 kg

        Hätten Sie gern mehr Informationen?

        Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

        Language Preference :
        Loading

        Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Feedback
        Haas Logo

        Haas Auslieferungspreis

        Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.