My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
High-Speed 120+1 Side-Mount (SMTC-120-40T-HS)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Suurinopeuksinen sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 120+1

    VAIN CNY
Suurten tuotantomäärien työkalunvaihtaja UMC-koneille
  • Etälatausasema automaattisella lukituksella
  • Kaksisuuntainen servokäyttöinen paikoitus nopeaan työkalun valmisteluun
  • Kiinnittyy koneen siltaan ja alustaan vakauden takaamiseksi
  • Nopeat työkalunvaihdot lyhentävät muun kuin työstöajan kestoa
  • Työkalupöytä sallii täydellisen työkalunvaihtajan hallinnan
  • SUURTEN työkalujen tunnistaminen jättää viereiset taskut tyhjäksi
  • RASKAIDEN työkalujen tunnistaminen hidastaa työkalunvaihtajan liikettä
  • 120+1 Työkalut
  • 40 Kartio
  • Sivukiinnitteinen Tyyppi

VF-3SS:n ja VF-4SS:n arvioitu toimitusaika: Kesäkuu 2026.
Arvioitu UMC-1000SS-mallin toimitusaika: Huhti–kesäkuu 2026.

Sivukiinnitteinen työkalunvaihtaja, 120+1-malli

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    • Asetustiedot
    • Tekniset tiedot

    Yleistä

    ASIAKIRJAT

    Saatavilla näille laitteille

    Haasin suunnittelemaan sivukiinnitteiseen 120+1-työkalunvaihtajaan mahtuu 120 työkalua sekä yksi karaan, mikä tarjoaa monia paikkoja varatyökaluille tai työkalujen asettamiselle usean eri työn suorittamista varten. Se sopii erinomaisesti suurten tuotantomäärien tuotantoon tai valvomattomaan toimintaan ilman valaistusta paletinvaihtajan, cobotin tai robotin avulla.

    Työkalunvaihtajassa on suurinopeuksinen kaksoisvartinen puristusleuka, joka vaihtaa työkalut nopeasti ja minimoi muun kuin työstöajan, sekä kaksisuuntainen servokäyttömoottorijärjestelmä, joka sallii minkä tahansa työkalun suoran paikoituksen karusellissa. Nopeampi paikoitus lyhentää kiertoaikoja lyhyiden koneistustoimintojen aikana tai kun karusellia ei ole esiasetettu seuraavaa työkalua varten. Automaattisella lukitustoiminnolla varustettu etälatausasema mahdollistaa työkalun tarkastuksen, lataamisen ja purkamisen koneen lastuamisen aikana, mikä yksinkertaistaa työkalun huoltoa ja poistaa tarpeen ladata työkaluja karan läpi.

    Kun vierekkäiset taskut ovat tyhjät, työkalunvaihtaja hyväksyy ylimitoitetut työkalut, ja vaihtajassa on sisäinen automaattinen palautustoiminto, mikäli työkalun vaihto keskeytyy mistä tahansa syystä.

    Saatavilla tällä hetkellä seuraaviin malleihin: UMC-500SS, UMC-750SS, VF-3SS ja VF-4SS.

    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

        *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

        PALVELUASIAKIRJAT
        Työkalunvaihtaja S.A.E METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
        Tyyppi SMTC SMTC
        Kapasiteetti 120+1 120+1
        Työkalun suurin halkaisija (täysi) 2,5” 64 mm
        Työkalun enimmäishalkaisija, suuri (vierekkäinen tyhjä paikka) 5,0” 127 mm
        Työkalun suurin pituus 12 tuumaa 305 mm
        Suurin työkalun paino 12,0 lb 5,4 kg

        Tarvitsetko lisätietoja?

        Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

        Language Preference :
        Loading

        Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Palaute
        Haas Logo

        Haasin toimitushinta

        Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.