Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
High-Speed 120+1 Side-Mount (SMTC-120-40T-HS)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Visokohitrostni stranski menjalec orodja 120+1

    SAMO CNY
Menjalec orodja za proizvodnjo velikega obsega za serijo UMC
  • Oddaljena nalagalna postaja z avtomatskim zaklepanjem
  • Dvosmerno servo gnano pozicioniranje za hitro nameščanje orodja
  • Montaža na most stroja in podnožje za stabilnost
  • Visokohitrostne menjave orodja skrajšajo jalovi čas
  • Tabela odprtin za orodje v nadzoru omogoča popolno kontrolo nad menjalcem orodja
  • Označite orodja kot VELIKA, da pustite sosednje odprtine prazne
  • Označite orodja kot TEŽKA, da upočasnite gibanje menjalca orodja
  • 120+1 Orodja
  • 40 Konus
  • Stranska namestitev Vrsta

Predvidena dobava za tipa VF-3SS in VF-4SS: Junij 2026.
Predvidena dobava za stroj UMC-1000SS: 2. kvartal 2026.

Stranski menjalec orodij 120+1

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    • Informacije o opcijah
    • Specifikacije

    PREGLED

    DOKUMENTI

    NA VOLJO NA TEH STROJIH

    Ta stranski menjalec orodja 120+1, načrtovan in izdelan v podjetju Haas, ima prostor za 120 orodij in eno v vretenu, zato ponuja dovolj mest za varnostno kopijo ali nastavljanje orodij za več različnih opravil. To je popolna izbira za proizvodnjo velikega obsega ali za obratovanje brez nadzora z lights-out upravljanjem z zalogovnikom palet, kobotom ali robotom.

    Menjalec orodja ima visokohitrostno prijemalo z dvojno roko, ki hitro zamenja orodje, da zmanjša jalovi čas in dvosmerni servopogonski sistem, ki omogoča neposredno pozicioniranje na katerokoli orodje v karuselu. Hitrejše pozicioniranje skrajša čase ciklov med kratkimi strojnimi obdelavami ali kadar karusel ni vnaprej nastavljen za naslednje orodje. Dodatna nalagalna postaja s funkcijo samodejnega zaklepanja omogoča pregled, natovarjanje in raztovarjanje orodja med rezanjem, poenostavlja vzdrževanje orodja in odpravlja potrebo po nalaganju orodja skozi vreteno.

    Če so sosednje odprtine prazne, bo menjalec orodja sprejel preveliko orodje, prav tako ima vgrajen samodejni postopek vračanja, če pride do prekinitve menjave orodja iz katerega koli razloga.

    Trenutno je na voljo pri naslednjih modelih: UMC-500SS, UMC-750SS, VF-3SS in VF-4SS.

    TEHNIČNI DOKUMENTI

        * OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

        SERVISNI DOKUMENTI
        Menjalnik orodja S.A.E METRIČNO
        Vrsta SMTC SMTC
        Kapaciteta 120+1 120+1
        Maks. premer orodja (polni) 2,5 in 64 mm
        Maks. premer orodja, velik (sosednja odprtina prazna) 5,0 in 127 mm
        Maks. dolžina orodja (od črte) 12,00 palca 305 mm
        Maks. teža orodja 12,0 lb 5,4 kg

        Želite več informacij?

        Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

        Language Preference :
        Loading

        Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

        Recently Viewed Items

        You Have No Recently Viewed Items Yet

        Povratne informacije
        Haas Logo

        HAAS dobavljena cena

        Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.