MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
7.5k Inline Spindle, 60 hp (7.5K-50T-IN-HP)

Product Image

DESCARREGAR UM ORÇAMENTO IMEDIATO PARA QUALQUER MÁQUINA HAAS

OBTENHA UM ORÇAMENTO


Spindle de alto desempenho de 7500 rpm

    APENAS CNY
Spindle em linha de cone ISO50
  • 7500 Velocidade
  • 50 Cone
  • 60 hp Potência
  • Incorporado Transmissão
  • Informações da opção
  • Gráfico de torque
  • Especificações

DESCRIÇÃO GERAL

DOCUMENTOS

DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS

Este spindle de alto desempenho de 7500 rpm para máquinas de cone ISO50 tem um sistema de vector drive de 60 hp (44,7 kW), que fornece maior energia e torque em todo o intervalo de rpm. O design compacto do sistema de acionamento direto simplifica o serviço e oferece uma operação silenciosa e suave.

  • Spindle de acionamento direto – concebido, fabricado e construído internamente
  • Sistema de vector drive de 60 cavalos de potência (44,7 kW)
  • Mais energia e torque para ferramentas de maior diâmetro e materiais mais resistentes
Documentos
DISPONÍVEL NAS SEGUINTE MÁQUINAS

Nota:

  • Os gráficos a seguir são apenas para referência.
  • Os valores referentes à energia baseiam-se num serviço de 240 V, fornecido com a amperagem necessária.
  • Os resultados reais podem variar dependendo da potência fornecida e das condições de operação.
  • Os spindles Haas fornecerão estes números de potência de pico (que equivalem a 200% de carga do spindle) durante 3 minutos, 
    150% de carga do spindle (75% do número de pico) durante 10 minutos, 100% de carga do spindle (50% do número de pico) continuamente.
Spindle S.A.E METRIC
Valor nominal máximo 60.0 hp 44.7 kW
Velocidade máxima 7500 rpm 7500 rpm
Torque máximo 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cone CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrificação do casquilho Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 7500 rpm 7500 rpm
Sistema de comando Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potência do fuso 60.0 hp 44.7 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.