My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
7.5k Inline Spindle, 60 hp (7.5K-50T-IN-HP)

Product Image

TÉLÉCHARGEZ VOS OFFRES PERSONNALISÉES POUR TOUTES LES MACHINES HAAS !

OBTENIR UN DEVIS


Broche haute performance 7 500 rpm

    CNY UNIQUEMENT
Électrobroche à cône 50
  • 7 500 Vitesse
  • 50 Cône de broche
  • 60 hp Alimentation
  • En ligne Transmission
  • Informations sur les options
  • Tableau couple
  • Caractéristiques

PRÉSENTATION

DOCUMENTS

DISPONIBLES SUR CES MACHINES

La broche haute performance de 7 500 tr/min à cône 50 est opérée par des servomoteurs à commande vectorielle de 60 HP (44,7 kW) qui fournissent une puissance et un couple élevés sur toute la plage de tr/min. La conception compacte du système à entraînement direct en ligne simplifie le service et permet un fonctionnement fluide et silencieux.

  • Broche à entraînement direct en ligne, conçue, fabriquée et construite en interne
  • Système de servomoteurs à commande vectorielle de 60 HP (44,7 kW)
  • Plus de puissance et de couple pour les outils de plus grand diamètre et les matériaux plus durs
Documents
DISPONIBLES SUR LES MACHINES SUIVANTES

Remarque :

  • Les tableaux suivants sont donnés à des fins de référence uniquement.
  • Ces puissances sont basées sur un service de 240 V, fourni à l’ampérage requis.
  • Les résultats réels peuvent varier en fonction de la puissance fournie et des conditions d’utilisation.
  • Les broches Haas généreront ces pics de puissance (équivalent à 200 % de la charge de la broche) pendant 3 minutes, 
    150 % de la charge de la broche (75 % du pic de puissance) pendant 10 minutes, 100 % de la charge de la broche (50 % du pic de puissance) en continu.
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 60.0 hp 44.7 kW
Vitesse max. 7500 rpm 7500 rpm
Couple max. 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT or BT 50 CT or BT 50
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 60.0 hp 44.7 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.