My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
7.5k Inline Spindle, 60 hp (7.5K-50T-IN-HP)

Product Image

LATAA VÄLITTÖMÄSTI SINULLE RÄÄTÄLÖITY TARJOUS MISTÄ TAHANSA HAAS-KONEESTA

PYYDÄ TARJOUS


Erittäin suorituskykyinen 7 500 rpm kara

    VAIN CNY
50-kartioinen inline-kara
  • 7 500 Nopeus
  • 50 Kartio
  • 60 hp Teho
  • Inline Käyttömoottori
  • Asetustiedot
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Tekniset tiedot

Yleistä

ASIAKIRJAT

Saatavilla näille laitteille

Tämä erittäin suorituskykyinen 7 500 rpm:n 50-kartioinen inline-kara toimii 60 hv:n (44,7 kW) vektorikäyttömoottorijärjestelmällä, joka takaa suuren tehon ja vääntömomentin koko rpm-alueella. Inline-suorakäyttömoottorijärjestelmän kompakti rakenne helpottaa huoltoa ja takaa tasaisen ja hiljaisen toiminnan.

  • inline-suorakäyttökara – suunniteltu, valmistettu ja rakennettu yhtiön tiloissa
  • 60 hevosvoiman (44,7 kW) vektorikäyttöjärjestelmä
  • Enemmän tehoa halkaisijaltaan suuremmille työkaluille ja vaativammille materiaaleille
Asiakirjat
SAATAVILLA SEURAAVISSA KONEISSA

Huomautus:

  • Seuraavat kaaviot ovat vain viitteellisiä.
  • Nämä teholuvut perustuvat 240 V:n virtaan, joka toimitetaan vaadituilla ampeeriluvuilla.
  • Todelliset tulokset saattavat vaihdella toimitetun tehon ja käyttöolosuhteiden perusteella.
  • Haas-karat tuottavat näitä huipputeholukuja (jotka vastaavat 200 %:n karakuormitusta) 3 minuutin ajan, 
    150 %:n karakuormituksen (75 % huipputehosta) 10 minuutin ajan, 100 %:n karakuormituksen (50 % huipputehosta) jatkuvasti.
Spindle S.A.E METRIC
Suurin teho 60.0 hp 44.7 kW
Suurin nopeus 7500 rpm 7500 rpm
Enimmäisvääntömomentti 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kartio CT or BT 50 CT or BT 50
Laakerin voitelu Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 7500 rpm 7500 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Karan teho 60.0 hp 44.7 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.