7.5k Inline Spindle, 60 hp (7.5K-50T-IN-HP)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


고성능 7,500rpm스핀들

    CNY 전용
50-테이퍼 인라인 스핀들
  • 7,500 속도
  • 50 테이퍼
  • 60hp 동력
  • 인라인 구동
  • 옵션 정보
  • 토크 차트
  • 규격

개요

문서

이 기계에서 사용 가능

이 고성능 7,500rpm 인라인 50 테이퍼 스핀들은 폭넓은 RPM 범위에 따라 높은 동력과 토크를 제공하는 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브 시스템을 특장점으로 합니다. 인라인 직접 구동 시스템의 소형 설계는 서비스를 단순화하고 부드러운 저소음 조작을 가능하게 합니다.

  • 인라인 직접 구동 스핀들 – 자체 설계, 제조 및 제작
  • 60hp(44.7kW) 벡터 드라이브 시스템
  • 더 큰 지름의 공구 및 강한 재료들에 높은 동력과 토크 제공
문서
다음 기계에서 사용 가능

참고:

  • 다음 차트는 참조용입니다.
  • 이 동력 수는 240V 서비스에 기반하며, 필수 암페어로 공급됩니다.
  • 실제 결과는 공급 동력 및 작동 조건에 따라 다를 수 있습니다.
  • Haas 스핀들은 3분 동안 이러한 최대 출력 수(200% 스핀들 부하에 해당), 
    10분 동안 150% 스핀들 부하(최대 수의 75%), 100% 스핀들 부하(최대 수의 50%)를 지속적으로 제공합니다.
Spindle S.A.E METRIC
최대 정격 60.0 hp 44.7 kW
최대 속도 7500 rpm 7500 rpm
최대 토크 170.0 ft-lbf @ 1800 rpm 230.0 Nm @ 1800 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
테이퍼 CT or BT 50 CT or BT 50
베어링 윤활 Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Electrical Specification S.A.E METRIC
스핀들 회전수 7500 rpm 7500 rpm
드라이브 시스템 Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
스핀들 동력 60.0 hp 44.7 kW
입력 AC 전압(3상) - 낮음 220 VAC 220 VAC
최대 부하 전류(3상) - 낮음 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.