MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
Compact APL, VMC

Visão geral do APL compacto

O carregador de peças automático compacto (C-APL) é uma maneira simples de automatizar a produção de peças nos centros de maquinagem vertical Haas VF-2, incluindo os modelos do SS e YT, os VM-2, DT e DM. A interface fácil de usar no controlador Haas orienta-o através de um processo de definição simples e passo a passo que “ensina” o braço C-APL as suas posições e automatiza-o em minutos, carregando e descarregando peças para maquinagem não vigiada.

Gestão de peças APL compactas


O controlo de peças na tabela C-APL é feito usando um template de padrão da grelha de linhas e colunas igualmente espaçadas. As pinças C-APL podem acomodar até 2" x 2" x 2" (51 x 51 x 51 mm) e pesando até 3 lb (1,4 kg). Várias formas de peças podem ser carregadas e as pinças podem ser ajustadas ou modificadas para se adequarem melhor às suas peças.

O C-APL é programado diretamente através do controlador Haas e configurado usando a interface Haas APL, que guia o operador pelas etapas necessárias para programar rapidamente o C-APL. Ao responder perguntas simples, o operador insere informações básicas posicionando as pinças da peça e apertando um único botão para registar a posição, ou digitando valores numéricos básicos. Todos os valores são calculados automaticamente pelo controlo e o C-APL está pronto para ser usado.

O C-APL opera em segundo plano durante as operações normais de maquinagem, devolvendo as peças para a mesa de armazenamento e recuperando novas peças em bruto enquanto as peças estão a ser maquinadas. O resultado é uma maquinagem quase contínua e sem supervisão. As pinças duplas poupam tempo ao tirarem uma peça maquinada da prensa eletrónica no interior da máquina e substituindo-a por um pedaço de matéria-prima, sem ter de retornar à mesa de armazenamento.

Interface APL compacta

Interface C-APL fácil de usar

A nossa interface C-APL fácil de usar usa instruções simples, passo a passo, para ajudar o operador a “ensinar” ao C-APL as posições corretas para pegar, carregar e descarregar peças.

  • O C-APL é operado diretamente no pendente da máquina, permitindo uma integração perfeita
  • Instruções passo a passo e gráficos ajudam a orientar o operador no processo de configuração, por exemplo:
    • Definir padrão de template – número de linhas e colunas
    • Definir a primeira posição de levantamento de peças
    • Definir a posição de preparação para C-APL para esperar até a maquinagem estar concluída 
    • Definir a carga e descarregar as posições na prensa eletrónica
    • Definir a posição de entrega de peça para primeira peça concluída

Modo APL

Simples de operar no modo APL

O Modo APL combina na perfeição o programa de peça selecionado na Memória [MEM] com um template de configuração APL designado para automatizar a produção de peças e aumentar a produtividade.

Um novo código M foi desenvolvido para utilização com carregadores de peças automáticos. O M299 é tipicamente utilizado no fim de um programa de peça. Se o programa for iniciado premindo [CYCLE START] no Modo de memória, o código M299 atua exatamente como um código M30 (Fim do programa e Reinício). Mas se o programa for iniciado enquanto o “Modo APL” estiver ativo, o M299 comandará o C-APL para carregar a primeira peça da mesa e, depois, correr o programa ativo na memória. 

  • Modo APL
    • Basta substituir a sua M30 por uma M299 no fim do seu programa de peça
    • No separador Run Job (Executar trabalho), prima [INSERT] para selecionar o template de definição APL designado (Job [Trabalho]) e ligue o Modo APL; irá aparecer uma marca de água “APL Mode” (Modo APL) sobre o programa e está a postos
    • Prima Cycle Start e o C-APL irá carregar a primeira peça e executar o programa de peça em Memória
    • Embora a peça esteja a ser maquinada, o C-APL irá largar completamente a peça e, em seguida, pegar numa nova peça em bruto e colocá-la no posicionamento de carregamento designado
    • O operador poderá monitorizar o estado da mesa, o número de peças concluídas, qual o número da peça no interior da máquina e qual a peça seguinte
    • O ciclo continua até que todas as peças da mesa estejam concluídas ou um número especificado de peças esteja atingido 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.