MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Compact APL, VMC

Oversikt over kompakt APL

Den kompakte automatiske delelasteren (C-APL) er en enkel måte å automatisere deleproduksjon på Haas VF-2-størrelse vertikale maskineringssentre, inkludert SS- og YT-modeller, VM-2-er, DT-er og DM-er. Det enkle-å-bruke grensesnittet i Haas-kontrollen veileder deg gjennom en enkel steg-for-steg oppsettprosess som «lærer» C-APL-armen posisjonene sine, og gjør deg fullt automatisert på minutter, med lasting og lossing av deler for uovervåket bearbeiding.

Kompakt APL-deladministrasjon


Deladministrasjonen på C-APL-tabellen gjøres ved å skape en nettmønstermal med lik avstand mellom rader og kolonner. C-APL-griperne kan ta opptil 2" x 2" x 2" (51 x 51 x 51 mm) og veier opptil 3 lb (1,4 kg). Diverse delformer kan lastes, og gripere kan justeres eller modifiseres til å best passe dine deler.

C-APL er programmert direkte gjennom dreiebenkens kontroll, og innstilt ved å bruke Haas APL-grensesnitt, som veileder operatøren gjennom trinnene nødvendige for å raskt programmere C-APL-en. Ved å svare på enkle spørsmål, legger operatøren inn grunnleggende informasjon ved å enten posisjonere delgriperene og trykke på en enkelt knapp for å registrere posisjonen, eller ved å legge inn grunnleggende numeriske verdi. Alle verdier beregnes automatisk av kontrollen, og C-APL-en er klar til å brukes.

C-APL-en opererer i bakgrunnen under normale maskineringsoperasjoner, returnerer deler til lagringsbordet og henter nye råemner når deler blir maskinert. Resulatet er nær kontinuerlig, uovervåket bearbeiding. De doble griperne sparer tid ved å ta en maskinert del fra den elektroniske skrustikken inne i maskinen og bytte den ut med et nytt stykke råmateriale, uten å måtte returnere til oppbevaringsbordet.

Kompakt APL-grensesnitt

Brukervennlig APL-grensesnitt

Vårt brukervennlige C-APL-grensesnitt bruker enkle, steg-for-steg instruksjoner for å hjelpe operatøren «å lære» C-APL-en de korrekte posisjonene for å plukke opp, laste og losse deler.

  • C-APL-en opereres direkte ved maskinens pendel, og tillater sømløs integrasjon
  • Steg-for-steg instruksjoner og grafikk hjelper med å veilede operatøren gjennom oppsettprosessen, for eksempel:
    • Still inn delemalmønster – antall rader og kolonner
    • Still først inn posisjon for opphenting av del
    • Innstill oppsettingsposisjon for C-APL til å vente til maskinering er fullført 
    • Innstill lastings- og avlastingsposisjoner til elektronisk skrustikke
    • Still delopphentingsposisjon for først fullførte del

APL-modus

Enkel å betjene i APL-modus

APL-modus kombinerer sømløst det del program som velges i minnet [MEM] med en angitt APL-oppsettmal for å automatisere delproduksjon og høyne produktivitet.

En ny M-kode ble utviklet for bruk med automatiske delelastere. M299 brukes typisk på slutten av et del program. Når programmet startes ved å trykke [CYCLE START] i minne-modus, oppfører M299 seg nøyaktig som en M30 (Programavslutning og tilbakestilling). Men hvis programmet er startet mens «APL-modus» er aktiv, vil M299 kommandere C-APL-en til å laste den første delen fra bordet, og deretter kjøre det aktive programmet i Minne. 

  • APL-modus
    • Bare skift ut din M30 med en M299 ved avslutningen av del programmet ditt
    • Fra Jobbkjøring-tasten, trykk [INSERT] for å velge angitt APL-oppsettmal (jobb) og skru på APL-modus; et “APL-modus” vannmerke vil vises over programmet ditt, og du er klar til å sette i gang
    • Trykk på Syklusstart, og C-APL-en laster den første delen og utføre del programmet i Minnet
    • Mens delen blir tilberedt i maskinen slipper C-APL-en ut den fullførte delen. Hent deretter et nytt ubearbeidet arbeidsstykke og setter dette opp på angitt lasteposisjon over døren
    • Operatøren kan overvåke tabellstatus, antall fullførte deler, hvilket delnummer som er inne i maskinen, og hvilken del som er den neste
    • Syklusen fortsetter til alle delene på bordet er fullført, eller et spesifisert antall deler er oppnådd 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.