My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Compact APL, VMC

Kompaktin APL:n yleiskatsaus

Kompakti automaattinen kappaleenlataaja (C-APL) on yksinkertainen tapa automatisoida osatuotantoa Haasin VF-2-kokoisissa pystytyöstökeskuksissa, mukaan lukien SS- ja YT-mallit, VM-2-, DT- ja DM-koneet. Haas-ohjaimen helppokäyttöinen käyttöliittymä ohjaa yksinkertaista, vaiheittaista asennusta, joka opettaa C-APL-varren asennot, ja automatisoi toimintasi muutamassa minuutissa täysin lataamalla ja purkamalla osia miehittämättömään työstöön.

Kompaktin APL:n osien hallinta


Osien hallinta C-APL-pöydällä suoritetaan käyttämällä verkkokuviomallia, jossa rivien ja sarakkeiden välit ovat yhtä suuret. C-APL-tarttujat voivat tarttua jopa kooltaan 2" x 2" x 2" (51 x 51 x 51 mm) ja jopa 3 lb (1,4 kg) painaviin kappaleisiin. Erilaisia muotoja voidaan ladata, ja puristusleukoja voidaan säätää tai muokata parhaiten osienne mukaan.

C-APL on ohjelmoitu suoraan Haas-ohjauksen kautta ja asetettu käyttäen Haas APL -käyttöliittymää, joka ohjaa käyttäjää C-APL:n nopeaan ohjelmointiin tarvittavilla vaiheilla. Operaattori syöttää perustiedot vastaamalla yksinkertaisiin kysymyksiin joko paikoittamalla osien puristusleuat ja tallentaa paikan painamalla yhtä painiketta tai syöttämällä numeeriset perusmitat. Ohjaus laskee kaikki arvot automaattisesti, ja C-APL on valmis toimintaan.

C-APL toimii taustalla normaalin koneistuksen aikana palauttamalla osia varastotaulukkoon ja hakemalla uusia raakakappaleita, kun osia käsitellään. Tuloksena on lähes jatkuva miehittämätön työstö. Kaksipuoliset puristusleuat säästävät aikaa ottamalla työstetyn osan koneen sisältä sähköisestä puristimesta ja korvaamalla sen toisella raaka-ainekappaleella ilman, että sinun täytyy palata varastointipöydälle.

Kompaktin APL:n käyttöliittymä

Helppokäyttöinen C-APL-käyttöliittymä

Helppokäyttöinen C-APL-käyttöliittymä käyttää yksinkertaisia, vaiheittaisia ohjeita, joiden avulla koneen käyttäjä voi opettaa C-APL:lle oikeat paikat osien noutamiseen, lataamiseen ja purkamiseen.

  • C-APL:ää käytetään suoraan koneen yhteydessä, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin
  • Vaiheittaiset ohjeet ja grafiikka auttavat käyttäjää ohjaamaan asennusprosessia, esimerkiksi:
    • Aseta osamallikaava – rivien ja sarakkeiden lukumäärä
    • Aseta ensimmäisen osan noutoasento
    • Aseta C-APL:n vaiheistuspaikoitus siihen saakka, kunnes koneistus on suoritettu 
    • Aseta sähköisen puristimen lataus- ja purkamispaikoitukset
    • Aseta ensimmäisen valmiin kappaleen jättöpaikoitus

APL-tila

Yksinkertainen käyttää APL-tilassa

APL-tilassa yhdistyvät saumattomasti muistista [MEM] valittu osaohjelma ja valittu APL-asetusmalli osien tuotannon automatisoimiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Uusi M-koodi on kehitetty automaattisten osalataajien kanssa käytettäväksi. M299:ää käytetään yleensä osaohjelman lopussa. Jos ohjelma on käynnistetty painamalla [CYCLE START] muistitilassa, niin M299 toimii täsmälleen kuin M30 (ohjelman loppu ja nollaus). Jos ohjelma on kuitenkin käynnistetty, kun ”APL-tila” on aktiivisena, M299 käskee C-APL:ää lataamaan ensimmäisen osan pöydältä ja suorittamaan sitten muistissa olevan aktiivisen ohjelman. 

  • APL-tila
    • Sinun pitää vain vaihtaa M30 M299:ään ohjelmasi lopusta
    • Aja työ -välilehdeltä (Run Job) paina [INSERT] valitaksesi haluamasi APL-asetusmallin (työ) ja aseta APL-tila päälle. ”APL-tila” -vesileima ilmestyy ohjelmasi päälle, jolloin olet valmiina aloittamaan.
    • Paina kierron aloitusta (Cycle Start), niin C-APL lataa ensimmäisen osan ja suorittaa muistissa olevan osaohjelman.
    • Kun osaa työstetään, C-APL jättöpaikoittaa valmiin osan ja poimii sitten uuden raakakappaleen ja asettaa sen valittuun latauspisteeseen.
    • Käyttäjä voi valvoa pöydän tilaa, valmistettujen osien lukumäärää, mikä on koneen sisällä olevan osan numero ja mikä osa tulee seuraavana.
    • Työkierto jatkuu, kunnes kaikki pöydällä olevat kappaleet ovat valmiita tai tietty kappalemäärä on valmiina 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.