My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Compact APL, VMC

Informacje o kompaktowym podajniku detali APL

Kompaktowy automatyczny podajnik detali (C-APL) to proste rozwiązanie umożliwiające automatyzację produkcji części na pionowych centrach obróbczych Haas klasy VF-2, w tym również modelach SS i YT oraz VM-2, DT i DM. Łatwy w użyciu interfejs systemu sterowania Haas prowadzi użytkownika krok po kroku przez prosty proces ustawiania, który „uczy” ramię C-APL odpowiednich pozycji, zapewniając pełną automatyzację w ciągu kilku minut, umożliwiającą załadunek i rozładunek części do obróbki bez nadzoru.

Zarządzanie częściami w kompaktowym podajniku APL


Zarządzanie częściami na stole C-APL odbywa się przez utworzenie szablonu o wzorze siatki z równomiernie rozmieszczonymi rzędami i kolumnami. Chwytaki C-APL mogą pobierać części o rozmiarach 2" x 2" x 2" (51 x 51 x 51 mm), o wadze do 3 funtów (1,4 kg). Ładować można części o różnych kształtach, a chwytaki umożliwiają regulację i modyfikację w taki sposób, aby najlepiej pasowały do przenoszonych elementów.

C-APL jest programowany bezpośrednio z poziomu systemu sterowania Haas i ustawiany przy użyciu interfejsu APL Haas, który prowadzi operatora przez cały proces szybkiej konfiguracji C-APL. Odpowiadając na proste pytania, operator wprowadza podstawowe informacje poprzez pozycjonowanie chwytaków części i naciśnięcie jednego przycisku w celu zarejestrowania pozycji lub poprzez wprowadzenie podstawowych wartości liczbowych. Wszystkie wartości są automatycznie obliczane przez system sterowania i C-APL jest gotowy do użycia.

C-APL pracuje w tle podczas normalnej obróbki, zwracając części na stół magazynowy i pobierając nowe przygotówki, podczas gdy inne części są obrabiane. Wynikiem tego jest niemal ciągła obróbka bez nadzoru. Podwójne chwytaki pozwalają oszczędzić czas, pobierając obrabianą część z elektronicznego imadła wewnątrz maszyny i zastępując ją nowym kawałkiem surowego materiału bez potrzeby powrotu na stół magazynowy.

Interfejs kompaktowego podajnika APL

Łatwy w użyciu interfejs C-APL

Łatwy w użyciu interfejs C-APL wykorzystuje proste instrukcje krok po kroku, które ułatwiają operatorowi „uczenie” C-APL odpowiednich pozycji podnoszenia, ładowania i rozładowywania części.

  • C-APL jest sterowany bezpośrednio przy pomocy kasety maszyny, co umożliwia bezproblemową integrację
  • Instrukcje krok po kroku i elementy graficzne prowadzą operatora przez proces ustawiania, na przykład:
    • Ustawienie wzorca szablonu części – liczba wierszy i kolumna
    • Ustawienie pozycji podnoszenia pierwszej części
    • Ustawienie C-APL w pozycji gotowości i oczekiwanie na zakończenie obróbki 
    • Ustawienie pozycji ładowania i rozładowywania na elektronicznym imadle
    • Ustawienie pozycji odkładania ukończonych części dla pierwszej części

Tryb APL

Prosty w obsłudze tryb APL

Tryb APL płynnie łączy program części wybrany w pamięci [MEM] z wyznaczonym szablonem konfiguracji APL w celu automatyzacji produkcji części i zwiększenia produktywności.

Stworzono nowy kod M przeznaczony do automatycznych ładowaczy części. M299 zwykle używany jest pod koniec programu części. Kiedy program jest aktywowany poprzez naciśniecie [CYCLE START] w trybie pamięci, to kod M299 działa dokładnie w ten sam sposób, co kod M30 (Koniec programu i ponowne uruchomienie). Jednak jeśli program zostanie uruchomiony, gdy „Tryb APL” jest aktywny, polecenie M299 nakaże C-APL załadować pierwszą część ze stołu, a następnie uruchomić aktywny program w pamięci. 

  • Tryb APL
    • Wystarczy zastąpić model M30 modelem M299 na końcu programu części
    • Na karcie Run Job należy nacisnąć przycisk [INSERT] w celu wybrania wybranego szablonu konfiguracji APL (Job) i włączyć tryb APL; znak wodny “APL Mode” pojawi się na programie, wskazując gotowość do pracy
    • Wystarczy nacisnąć przycisk Cycle Start, aby C-APL załadował pierwszą część i wykonał program części w pamięci.
    • W trakcie obrabiania części C-APL zrzuca ukończoną część, a następnie pobiera kolejny kawałek materiału i umieszcza go we wskazanej pozycji załadunku.
    • Operator może monitorować stan stołu, liczbę kompletnych części, numer części wewnątrz maszyny i część, która jest następna
    • Cykl jest kontynuowany do momentu ukończenia wszystkich części na stole lub osiągnięcia określonej liczby części 

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.