Compact APL, VMC

紧凑型 APL 概述

紧凑型 APL 自动装料器 (C-APL) 可轻松实现 Haas  VF-2 尺寸立式加工中心的零件生产自动化(包括 SS 和 YT 型号、VM-2、DT 和 DM)。Haas 控制装置的界面易于使用,可指导您通过简单、分布设置流程“教会”C-APL 臂其位置,在数分钟内帮助您完全实现自动化,装卸零件进行无人看守加工。

紧凑型 APL 零件管理


C-APL 表通过创建等间距行和列的栅格图样模板,进行零件管理。C-APL 夹持器最多可容纳 2" x 2" x 2"(51 毫米 x 51 毫米 x 51 毫米),重量最大为 3 磅(1.4 千克)。不同形状零件均可进行装载,可调整或修改夹持器,以最契合您的零件。

C-APL 可直接通过 Haas 控制中心编程,并可通过 Haas APL 接口设置,指导操作人员通过必要步骤快速编程 C-APL。若要回答简单问题,操作人员只需通过定位零件夹持器和单击按钮记录位置,或输入基本的数字尺寸,即可输入基本信息。所有值均由控制装置自动计算,C-APL 随时准备就绪。

若要在正常机床中心操作期间操作 C-APL,可将零件返回至存储台,检索新毛坯的同时加工零件。结果为接近连续无人看守加工。该双夹持器可从机床内的电子台虎钳中取出加工的零件,并以新原材料替换,不需要返回存储台,节省时间。

紧凑型 APL 接口

易于使用的 C-APL 接口

我们易于使用的 C-APL 接口采用简单、按步骤说明,帮助操作人员“告知”C-APL 正确的分拣、装载和卸载位置。

  • C-APL 可直接在机器的悬挂下运行,实现无缝集成
  • 分步说明和图表有助于在设置流程中指导操作人员,例如:
    • 设置零件模板模式的行和列
    • 设置首选零件分拣位置
    • 设置 C-APL 的分段位置,等待加工完成 
    • 设置电子虎钳的装卸位置
    • 设置成品零件的首选下放位置

APL 模式

易于在 APL 模式下操作

APL 模式可通过指定的 APL 设置模板,无缝结合 Memory [MEM](内存)中选定的零件加工程序,以实现零件生产的自动化,并提高生产力。

编制新 M 代码,以用于自动上料机。M299 通常用于零件加工程序的末尾。如果在内存模式下按 [CYCLE START] 启动该程序,则 M299 的作用与 M30(程序结束并复位)完全相同。但是,如开始编程时“APL 模式”激活,则 M299 将向 C-APL 发布指令,装载首个工作台零件,然后在内存中运行激活程序。 

  • APL 模式
    • 只需在零件加工程序结束后以 M299 替换 M30
    • 在 Run Job(运行工作)选项卡,按 [INSERT] 以选择指定的 APL 设置模板(工作),然后打开 APL 模式,您的程序上将显示“APL 模式”水印,然后您可进行操作
    • 按 Cycle Start(循环开始),C-APL 自动将装载首选零件,然后执行 Memory(内存)内的零件加工程序
    • 加工零件时,C-APL 将下放成品零件,然后分拣新原料,并将其放在指定装载位置
    • 操作人员可监控工作台状态、成品零件数量、当前加工零件编号以及后续加工零件编号
    • 当工作台所有零件完成后,或指定数量零件完成后,周期将继续