MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
0
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες Haas Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Product Image Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι Haas Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων τόρνου
    • Οριζόντιες φρέζες Haas Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες Haas Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Product Image Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Κέντρα διάτρησης Haas Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου Haas Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζα προβόλου
      • Τροχιστής επίπεδων επιφανειών, 2550
      • Μηχάνημα κοπής λέιζερ
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
0
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-1 Drill Center

  1. Κάθετες φρέζες
  2. Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
  3. Κέντρο διάτρησης DC-1

Κέντρο διάτρησης DC-1

Τιμή έναρξης: US$65,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
US$50,995
Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 330 mm, κωνικότητα 30

  • Άτρακτος 10.000 rpm BT30 (διαθέσιμη 15.000 rpm ή 20.000 rpm)
  • Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας, 21 εργαλεία
  • Διαθέσιμο αυτόματο παράθυρο για εύκολο αυτοματισμό
  • Οπίσθια εκφόρτιση ρινισμάτων με πρόσθια έκπλυση ρινισμάτων
  • Συμπαγές αποτύπωμα

Το DC-1 είναι ένα μηχάνημα παραδοσιακού τύπου διάτρησης/σπειροτόμου με άτρακτο BT30 10.000 rpm και μηχανισμό αλλαγής εργαλείων υψηλής ταχύτητας σε στυλ εργαλειοφορέα, για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κοπής και τη μείωση της διάρκειας κύκλου. Επιλέξτε την προαιρετική άτρακτο των 15.000 rpm ή 20.000 rpm για να μειώσετε ακόμα περισσότερο τους χρόνους παραγωγής.

Το συμπαγές αποτύπωμα και η οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων του DC-1 επιτρέπουν την τοποθέτηση μηχανημάτων δίπλα-δίπλα για τη μεγιστοποίηση του χώρου στο δάπεδο και την παροχή εύκολης πλευρικής πρόσβασης για συστήματα αυτοματισμού. Η μονοκόμματη, εξαιρετικά πλατιά βάση του μηχανήματος παρέχει σταθερή υποστήριξη για βαρύτερα τεμάχια και στερεώσεις σε ιδιοσυσκευή και η τριγωνική κολόνα ευρείας θέσης αυξάνει τη συνολική ακαμψία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το DC-1 διαθέτει υποδοχές Τ 14 mm. Το υλικό υποδοχής Τ και τα κιτ σφιγκτήρων πέλματος διατίθενται στη διεύθυνση HaasTooling.com.

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

3 Διαθέσιμο - Οι ρυθμίσεις παραμέτρων διαφέρουν

4 Weeks - Κατασκευάστηκε με βάση την παραγγελία

Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας HFO για λεπτομέρειες

Φίλτρα

  • 30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 21 Χωρητικότητα εργαλείου

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ HAAS

ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ HAAS

  1. USA - ENGLISH
  2. DEUTSCH
  3. ESPAÑOL
  4. FRANÇAIS
  5. ITALIANO
  6. POLSKI
  7. PORTUGUÊS
  8. NEDERLANDS
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Προδιαγραφές
  • Σχετικά εργαλεία κοπής
  • Πίνακας εφαρμογής περιστροφικού συστήματος

Loading
×

ΛΑΒΕΤΕ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ ΤΩΡΑ.

Παρακαλούμε εισαγάγετε τα στοιχεία σας παρακάτω για να λάβετε άμεσα την προσφορά τιμής σας. Για να παραλείψετε αυτό το βήμα στο μέλλον, απλά εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης παρακάτω για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό MyHaas χωρίς χρέωση.

Έχετε ήδη λογαριασμό; Σύνδεση

< Επιστροφή

Contact Information

+ Προσθήκη διεύθυνσης

Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο MyHaas. (προαιρετικό)

Θέλετε να κοινοποιήσετε την προσφορά τιμής σας; (προαιρετικό)


+ Άλλο

Πληροφορίες σειράς

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ταχύτητα | Ακρίβεια | Ευελιξία 

Κέντρα διάτρησης της σειράς DC της Haas που συνδυάζουν δυνατότητες υψηλής ταχύτητας και αποτυπώματα εξοικονόμησης χώρου για τη δημιουργία ευέλικτων κάθετων κέντρων κατεργασίας κατάλληλων για την παραγωγή τεμαχίων 2D και 3D υψηλής ακρίβειας, όπως αυτά που συναντώνται στις βιομηχανίες επικοινωνίας, αεροδιαστημικής, ιατρικής και αυτοκινητοβιομηχανίας. Αναπτύξτε ένα μονό μηχάνημα για γρήγορα αναμεμειγμένες εργασίες ή εγκαταστήστε πολλά μηχανήματα δίπλα-δίπλα για παραγωγή μεγάλου όγκου.

30 / 40

ΚΩΝΟΣ

3/4/5

ΑΞΟΝΑΣ

10.000-20.000

RPM

20 - 21

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ HAAS

✓  Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας


✓  Οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων και έκπλυση ψυκτικού υγρού


✓  Έτοιμο για αυτοματισμό – Cobot 

 

✓  Φιλικός προς τον χρήστη πίνακας ελέγχου Haas

 

✓  Άτρακτοι υψηλής απόδοσης

 

✓  Εύκολη ενσωμάτωση 4ου και 5ου άξονα

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
  1. DC Series
  2. DC-1 and DC-2
  3. DC-3 and DC-4

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 30

Haas DT-1

DC-1 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 330 mm, κωνικότητα 30

Ξεκινά από US$65,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
US$50,995
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DT-2

DC-2 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 1.000 x 500 x 330 mm, κωνικότητα 30

Ξεκινά από US$85,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
US$65,995
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ – ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 40

Haas DT-1

DC-1/40 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 600 x 450 x 300 mm, κώνος 40

Ξεκινά από US$69,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
US$54,995
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DT-2

DC-2/40 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 1.000 x 500 x 500 mm, κώνος 40

Ξεκινά από US$89,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
US$69,995
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ – ΚΩΝΟΣ 40

Haas DC-3/40

DC-3/40 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 2.000 x 500 x 300 mm, κώνος 40

Ξεκινά από US$109,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Haas DC-4/40

DC-4/40 Drill Center

Κέντρο διάτρησης υψηλής ταχύτητας με διαδρομές 2.500 x 500 x 300 mm, κώνος 40

Ξεκινά από US$149,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΥΛ ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑ

Οι εξαιρετικά γρήγοροι μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα στα μηχανήματα της σειράς DC αποδίδουν χρόνους εργαλείου με εργαλείο τόσο γρήγορους όσο 1,25 δευτ. και χρόνους από ρίνισμα σε ρίνισμα τόσο γρήγορους όσο 2,25 δευτερόλεπτα για να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι κοπής και να μειωθεί η διάρκεια κύκλου. Ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων κωνικότητας 30 συγκρατεί 21 εργαλεία και ο μηχανισμός αλλαγής εργαλείων κώνου 40 συγκρατεί 20 εργαλεία. Και οι δύο διαθέτουν ένα ισχυρό σύστημα μονάδας οδήγησης σερβομηχανισμού για ταχύτητα και αξιοπιστία.

 

ΑΤΡΑΚΤΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Όλα τα μηχανήματα της σειράς DC είναι εξοπλισμένα με άτρακτο υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένη λίπανση, η οποία τροφοδοτείται από ένα αξιόπιστο σύστημα οδηγού άμεσης σύνδεσης σε σειρά της Haas. Το φυσίγγιο ατράκτου διαθέτει ψύξη υγρού για πρόσθετη θερμική σταθερότητα. Το σύστημα οδηγού άμεσης σύνδεσης σε σειρά της Haas παρέχει υψηλούς ρυθμούς επιτάχυνσης/επιβράδυνσης για την ελαχιστοποίηση των χρόνων κοπής και επιτρέπει σύγχρονη σπειροτόμηση υψηλής ταχύτητας  για μείωση της διάρκειας κύκλου.

ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 30: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 40: 12.000 rpm | 15.000 rpm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ HAAS

Τα μηχανήματα της σειράς DC της Haas είναι εξοπλισμένα με τον ίδιο ισχυρό και εύχρηστο πίνακα ελέγχου που διαθέτει κάθε μηχάνημα της Haas. Ο πίνακας ελέγχου Haas – υλικό και λογισμικό – σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις μας, και βελτιστοποιείται συγκεκριμένα για τις εργαλειομηχανές Haas. Παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός σε κάθε μηχάνημα που πουλάμε και είναι ίδιος σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων. Ο πίνακας ελέγχου της Haas είναι γρήγορος, έξυπνος και ισχυρός, με απλή διεπαφή χρήστη και συνεπή, έξυπνη πλοήγηση που διευκολύνει την εκμάθηση και τη χρήση. Με περισσότερους από 300.000 ελέγχους Haas σε χρήση παγκοσμίως, αποτελεί σαφώς ένα βιομηχανικό πρότυπο.

Τυπικές δυνατότητες:

■ Διεπαφή οθόνης αφής
■ Ειδικό πληκτρολόγιο
■
Δυνατότητες με ένα κουμπί
■ Χειροστρόφαλος πολλαπλών λειτουργιών
■ Έγχρωμη οθόνη LCD
■ Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
■ Θύρα USB
■ Μονάδα αναπαραγωγής πολυμέσων M130

■ Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
■ Μνήμη προγράμματος 1 GB
■ Εντοπισμός διακοπής ρεύματος
■ Παρακολούθηση κινητής τηλεφωνίας HaasConnect
■ Συνδεσιμότητα WiFi
■ Ασφαλής εκτέλεση
■ Προστασία από υπέρταση
■ Ασύρματη μεταφορά αρχείων HaasDrop

ΕΚΠΛΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ & ΟΠΙΣΘΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΡΙΝΙΣΜΑΤΩΝ

Τα καλύμματα γλιστρών με απότομη κλίση και το γωνιακό εσωτερικό μεταλλικό έλασμα διοχετεύουν ρινίσματα στα πλευρικά βυθίσματα, ενώ τα ισχυρά ακροφύσια έκπλυσης μπροστά τα μεταφέρουν στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

Η οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων επιτρέπει την τοποθέτηση μηχανημάτων δίπλα-δίπλα, για μεγιστοποίηση του χώρου στο μηχανουργείο, και παρέχει εύκολη πλευρική πρόσβαση για συστήματα αυτοματισμού.

ΕΤΟΙΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Απογειώστε την παραγωγικότητα του μηχανήματός σας σειράς DC προσθέτοντας ένα από τα πλήρως ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού μας, όπως το σύστημα Haas HC10 Cobot. Αυτά τα συστήματα συνδέονται απευθείας με το μηχάνημα και λειτουργούν απρόσκοπτα από τον πίνακα ελέγχου Haas για γρήγορη και εύκολη μηχανουργική κατεργασία χωρίς επιτήρηση. 

ΠΡΟΒΟΛΗ COBOT

ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

Τα περιστροφικά συστήματα Haas αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο για περισσότερα από 40 χρόνια και όλα τα περιστροφικά συστήματα μετάδοσης κίνησης Haas προσφέρουν απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα μηχανήματα Haas. Απλώς προσθέστε τις προαιρετικές μονάδες οδήγησης 4ου και 5ου άξονα στα μηχανήματά σας σειράς DC για εύκολη συνδεσιμότητα plug-and-play σε περιστροφικά συστήματα μονού και διπλού άξονα της Haas. 

HA5CS
5C Μέγεθος κόλετ
725 °/δευτ. Μέγ. ταχύτητα
20 ft-lb Μέγιστη ροπή

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΙΡΕΤΩΝ

HRT160SS
160 mm Μέγεθος δίσκου
500 °/δευτ. Μέγ. ταχύτητα
110 ft-lb Μέγιστη ροπή

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ

HRT160
Μέγεθος δίσκου 160 mm
104 °/δευτ. μέγιστη ταχύτητα
112 ft-lb μέγιστη ροπή

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ 5 ΑΞΟΝΩΝ
Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 10.000 σ.α.λ., σειρά DC

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

  • Μηχανισμός αλλαγής 21 εργαλείων στυλ εργαλειοφορέα

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Πίδακας αέρα εμφύσησης στο παράθυρο
  • Περιλαμβάνει δοχείο ψυκτικού υγρού 40 γαλονιών (151 λίτρων)
  • Δυναμικότητα ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου Έτοιμο
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Οθόνη αφής για τον πίνακα ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • Ασφαλής εκτέλεση
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Βολικό πακέτο
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
Διαθέσιμες επιλογές

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 15.000 σ.α.λ., σειρά DC
  • Άτρακτος 20.000 rpm, σειρά DC

Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων

4ος- | 5ος άξονας

  • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 4ου άξονα
  • Μονάδα οδήγησης και καλωδίωση 5ου άξονα

Λήψη μετρήσεων

  • Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Ψυκτικό υγρό υπερχείλισης υψηλής πίεσης
  • Συμπυκνωτής σταγονιδίων ψυκτικού υγρού
  • Πακέτο συντήρησης ψυκτικού υγρού
  • Παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, 300 psi (21 bar)
  • Έτοιμο για παροχή ψυκτικού υγρού μέσω ατράκτου, τρίτου κατασκευαστή, για τη σειρά DC
  • Ψεκασμός αέρα μέσω περιστροφικού εργαλείου
  • Διαχωριστής λαδιού δοχείου ψυκτικού υγρού
  • Φίλτρο βοηθητικής παροχής ψυκτικού υγρού
  • Αυτόματη επαναπλήρωση ψυκτικού υγρού
  • Ψεκασμός αέρα, σειρά DC

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μεγάλο αποσπώμενο τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής
  • 8 εφεδρικές λειτουργίες κωδικών Μ
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Δεύτερη αρχική θέση
  • Συγκρότημα καλωδίων κωδικού Μ/ΜFIN
  • Μηχανουργική κατεργασία υψηλής ταχύτητας
  • Σύστημα οπτικού προγραμματισμού
  • Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας και Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου
  • Προσανατολισμός ατράκτου
  • Μακροεντολές που καθορίζονται από τον χρήστη
  • Περιστροφή και κλιμάκωση συντεταγμένων
  • Εκτεταμένη μνήμη 32 GB
  • Εκτεταμένη μνήμη 64 GB
  • Υποστήριξη περιστροφικού συστήματος τρίτου μέρους
  • Τυπικός μετασχηματιστής χαμηλής τάσης
  • Εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης
  • Μετασχηματιστής υψηλής τάσης, εκτός ΗΠΑ

Επιλογές προϊόντος

  • Κάμερα Wi-Fi
  • Προγραμματιζόμενος αέρας, για σειρά DC
  • Προγραμματιζόμενος αέρας, διπλή μέγγενη, για σειρά DC
  • Αυτόματο παράθυρο για σειρά DC

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ αγκύρωσης μηχανήματος

Αποστολή

  • Συσκευασία εξαγωγής

Εγγύηση

  • Παράταση εγγύησης 1 έτους
  • Παράταση εγγύησης 6 μηνών

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
  • Πακέτο Haas Cobot Package 10 kg
  • Πακέτο Haas Cobot Package 15 kg
  • Πακέτο Haas Robot Package 25 kg
  • Πακέτο Haas Robot Package 7 kg
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα ροπής
  • Σχέδιο διάταξης
  • Φυλλάδιο Σειράς DC
Βίντεο

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ HAAS

✓. Μηχανισμός αλλαγής εργαλείων τύπου εργαλειοφορέα υψηλής ταχύτητας


✓ Οπίσθια εκκένωση ρινισμάτων και έκπλυση ψυκτικού υγρού


✓ Έτοιμο για αυτοματισμό – Cobot ή APL


✓  Φιλικός προς τον χρήστη πίνακας ελέγχου Haas

 

✓ Άτρακτοι υψηλής απόδοσης

 

✓  Εύκολη ενσωμάτωση 4ου και 5ου άξονα

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ
ΛΗΨΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
Ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων Haas
Με το ασύρματο διαλογικό σύστημα λήψης μετρήσεων (WIPS) της Haas, η ρύθμιση των αντισταθμίσεων εργαλείων και εργασιών εκτελείται σε ελάχιστο χρόνο. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για ανιχνευτές άκρων ή φύλλα χαρτιού κάτω από το εργαλείο.
Προβάλετε εικόνες και βίντεο στο Haas σας
Με το M130, μπορείτε να εμφανίσετε φύλλα με ρυθμίσεις παραμέτρων, καταλόγους εργαλείων, οδηγίες εργασίας, ακόμα και βίντεο – τα πάντα μέσα από το πρόγραμμά σας. Τέρμα στην πληκτρολόγηση οδηγιών εργασίας στο μηχάνημα και στις γραπτές σημειώσεις για τον χειριστή σχετικά με τον τρόπο φόρτωσης ή επιθεώρησης ενός τεμαχίου. Τώρα προσθέστε τα όλα στο πρόγραμμα NC!
Απλοποιήστε την κατεργασία 3+2 και 5 αξόνων
Χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες DWO/TCPC (Δυναμικές αντισταθμίσεις εργασίας/Έλεγχος κεντρικού σημείου εργαλείου), μπορείτε να δημιουργείτε προγράμματα CAM εκ των προτέρων και, στη συνέχεια, να τοποθετείτε τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου και το τεμάχιο σε οποιοδήποτε σημείο του τραπεζιού, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου καταχώριση του προγράμματός σας!
ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΩΝΙΚΟΤΗΤΑ 40

Haas DM-2

DM-2

Κέντρο διάτρησης/φρεζαρίσματος CNC με διαδρομές 711 x 406 x 394 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 18+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Ξεκινά από US$76,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Haas DT-1

DT-1

Κέντρο διάτρησης/σπειροτόμησης CNC με διαδρομές 508 x 406 x 394 mm

  • 30 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 20+1 Χωρητικότητα εργαλείου
Ξεκινά από US$64,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΩΝΟΣ 40

Σούπερ μίνι φρέζα Haas (πολύ μικρό κέντρο κατεργασίας)

Super Mini Mill

Υπερταχεία μίνι κάθετη φρέζα με διαδρομές 406 x 355 x 381 mm

  • 40 Κώνος
  • 3 Άξονας
  • 10k RPM
  • 10 Χωρητικότητα εργαλείου
Ξεκινά από US$52,995 ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 23.60 in 600 mm
Άξονας Y 17.70 in 450 mm
Άξονας Z 13.00 in 330 mm
Απόσταση ατράκτου έως το τραπέζι (~ μέγ.) 18.9 in 480 mm
Απόσταση ατράκτου έως τραπέζι (~ ελάχ.) 5.9 in 150 mm
Spindle S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
Μέγιστη ταχύτητα 10000 rpm 10000 rpm
Μέγιστη ροπή 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Κώνος BT30 BT30
Λίπανση ρουλμάν Grease Packed Grease Packed
Ψύξη Liquid Cooled Liquid Cooled
Τραπέζι S.A.E METRIC
Μήκος 27.6 in 700 mm
Πλάτος 16.5 in 420 mm
Πλάτος υποδοχής T 0.550 in 14 mm
Απόσταση κέντρου υποδοχής T 4.92 in 125 mm
Αριθμός πρότυπων υποδοχών T 3 3
Μέγιστο βάρος στο τραπέζι (ισοκατανεμημένο) 550 lb 250 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Μέγιστη κοπή 1200 ipm 30.5 m/min
Ταχείες κινήσεις στον X 1890 ipm 48.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 1890 ipm 48.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 1890 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 2054 lbf 9137 N
Μέγιστη ώση Y 2054 lbf 9137 N
Μέγιστη ώση Z 2054 lbf 9137 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Τύπος Turret Turret
Χωρητικότητα 21 21
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (πλήρης) 2.4 in 60 mm
Μέγιστη διάμετρος εργαλείου (γειτονικό άδειο) 3.1 in 80 mm
Μέγιστο μήκος εργαλείου (από τη γραμμή μετρητή) 8 in 200 mm
Μέγιστο βάρος εργαλείου 4.4 lb 2.0 kg
Εργαλείο με εργαλείο (μέσος όρος) 1.50 s 1.50 s
Ρίνισμα με ρίνισμα (μέσος όρος) 2.50 s 2.50 s
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 40 gal 151 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 10000 rpm 10000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Ισχύς ατράκτου 15.0 hp 11.2 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Παλέτα εξαγωγών 100.0 in x 79.0 in x 100.0 in 254 cm x 201 cm x 254 cm
Βάρος 7040 lb 3402.0 kg

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

    ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Τ 14 MM ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΤ ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ ΠΕΛΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ HAASTOOLING.COM

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HAAS ΜΗΧΑΝΗΜΑ HAAS ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΜΕΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WARNING
HA5C DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C-T DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HA5C2 DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C2-T DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C3 DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C3-T DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C4 DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5C4-T DC-1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΣΟΧΗ Αυτό το περιστρεφόμενο εξάρτημα εφαρμόζει σε αυτό το συγκεκριμένο μηχάνημα αλλά μπορεί να χρειαστεί εναλλακτική στερέωση για σωστή τοποθέτηση, όπως μία δευτερεύουσα πλάκα ή εναλλακτική υποδοχή Τ.
HA5CS DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT100 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SP DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT160SS DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210HS DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210HT DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SP DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRT210SS DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA5 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
HRTA6 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
T5C DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TH240 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
TRT70 DC-1 ΘΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255