MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • tezgahlar Main Menu
    • Dik Frezeler
      Dik Frezeler
      Dik Frezeler View All
      • Dik Frezeler
      • VF Serisi
      • Üniversal Makineler
      • VR Serisi
      • VP-5 Prizmatik
      • Palet Değiştiricili VMC’ler
      • Mini Frezeler
      • Kalıp Makineleri
      • Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
      • Delme/Kılavuz Çekme/Freze Serisi
      • Takımhane Frezesi
      • Kompakt Frezeler
      • Gantry Serisi
      • SR Tabaka Yönlendiricileri
      • Ekstra Büyük VMC
      • Çift Kolonlu Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Freze Otomatik Parça Yükleyici
      • VMC/UMC Yandan Yüklemeli Otomatik Parça Yükleyici
      • Kompakt Otomatik Parça Yükleyici
    • Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler
      Çok Eksenli Çözümler View All
      • Çok Eksenli Çözümler
      • Y Eksenli Tornalar
      • 5-Eksenli Frezeler
    • Tornalar
      Tornalar
      Tornalar View All
      • Tornalar
      • ST Serisi
      • Çift İş Mili
      • Kutu Kızak Serisi
      • Takımhane Tornası
      • Aynalı Torna
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
    • Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler
      Yatay Frezeler View All
      • Yatay Frezeler
      • 50 Konikli
      • 40 Konikli
    • Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici
      Döner ve İndeksleyici View All
      • Döner ve İndeksleyici
      • Döner Tablalar
      • İndeksleyiciler
      • 5 Eksen Döner Tablalar
      • Çok Büyük Döner Tablalar
    • Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri
      Otomasyon Sistemleri View All
      • Otomasyon Sistemleri
      • Freze Otomasyonu
      • Torna Otomasyonu
      • Otomasyon Modelleri
    • Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler
      Masaüstü Makineler View All
      • Masaüstü Makineler
      • Masaüstü Freze
      • Masaüstü Torna
    • Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı
      Atölye Ekipmanı View All
      • Atölye Ekipmanı
      • Mafsallı Freze
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Seçenekler Main Menu
    • Product Image İş Milleri
      İş Milleri
      İş Milleri View All
      • İş Milleri
    • Product Image Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler
      Takım Değiştiriciler View All
      • Takım Değiştiriciler
    • Product Image 4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen
      4. | 5. Eksen View All
      • 4. | 5. Eksen
    • Product Image Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı
      Taretleri ve Tahrik Takımı View All
      • Taretleri ve Tahrik Takımı
    • Product Image Problama
      Problama
      Problama View All
      • Problama
    • Haas Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi View All
      • Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi
    • Haas Kontrol Ünitesi Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi
      Haas Kontrol Ünitesi View All
      • Haas Kontrol Ünitesi
    • Product Image Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri
      Ürün Seçenekleri View All
      • Ürün Seçenekleri
    • Product Image Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme
      Takımlar ve Fikstürleme View All
      • Takımlar ve Fikstürleme
    • Product Image İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama
      İş Parçası Bağlama View All
      • İş Parçası Bağlama
    • Product Image 5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler
      5 Eksen Çözümler View All
      • 5 Eksen Çözümler
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Otomasyon
      Otomasyon
      Otomasyon View All
      • Otomasyon
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Haas Farkını Keşfedin
    • Neden Haas
    • MyHaas
    • Eğitim Topluluğu
    • Endüstri 4.0
    • Haas Belgesi
    • Müşteri Görüşleri
  • Servis Main Menu
      Haas Service Hoş Geldiniz
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
      ALIŞVERİŞ ARAÇLARI
      • Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Fiyat Listesi
      • Mevcut Stok
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      BİR YETKİLİYLE Mİ GÖRÜŞMEK İSTİYORSUNUZ?

      Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling Misafir Sipariş Geçmişi MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling Hesabım Order History Return History MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
Distribütörünüzü Bulun
  1. Dil Seçenekleri
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Arama Sonuçları

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-2 Drill Center

  1. Dik Frezeler
  2. Yüksek Hızlı Delme Merkezleri
  3. DC-2 Delme Merkezi

DC-2 Delme Merkezi

    SADECE CNY
 
1.000 x 500 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

  • DC-1'e göre daha fazla hareket ve daha büyük
  • 10.000 rpm BT30 iş mili 
  • 15.000 rpm veya 20.000 rpm mevcuttur
  • Hızlı taret tarzı takım değiştirici, 21 takım
  • Kolay otomasyon için otomatik pencere mevcuttur
  • Önden talaş akışı ile arkadan talaş boşaltma

DC-2, daha fazla X ve Y hareketi ve daha büyük parçaları, çoklu mengeneleri veya yüksek yoğunluklu kurulumları yerleştirmek için daha büyük bir tabla sunan geleneksel tip delme/kılavuz çekme makinesinin daha büyük bir versiyonudur. Makine, kesme sürelerini en aza indirmek ve çevrim sürelerini kısaltmak için 10.000 rpm BT30 iş mili makine ve yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici makinesidir. Üretim sürelerini daha da azaltmak için isteğe bağlı 15.000 rpm veya 20.000 rpm iş mili seçin.

DC-2’nin arkadan talaş boşaltması, makinelerin zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için yan yana yerleştirilmesini ve otomasyon sistemleri için kolay yan erişim sağlar. Makinenin tek parçalı, ekstra geniş tabanı, daha ağır parçalar ve fikstürler için sabit destek sağlar ve geniş duruşlu üçgen kolon genel sağlamlığı artırır.

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 30 Konik
  • 3 Eksen
  • 10k RPM
  • 21 Takım Kapasitesi

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Makineler sadece CNY fiyatlandırmasında mevcuttur
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN

HAAS YÜKSEK HIZLI DELME MERKEZLERİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Makine Bilgileri
    • Teknik Özellikler
    • Döner Tabla Uyum Şeması

    Seri Bilgileri

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    VİDEOLAR

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Hız | Hassasiyet | Çok Yönlülük 

    İletişim, havacılık, tıp ve otomotiv endüstrilerinde bulunanlar gibi yüksek hassasiyetli 2D ve 3D parçalar üretmek için uygun çok yönlü dik işleme merkezleri oluşturmak amacıyla yüksek hız kabiliyetlerini ve yerden tasarruf sağlayan ayak izlerini bir araya getiren Haas DC Serisi delme merkezleri. Hızlı geçişli yüksek makine karışımlı işler için tek bir makine kurun veya yüksek hacimli üretim için birden fazla makineyi yan yana takın.

    30 / 40

    KONİK

    3/4/5

    EKSEN

    10.000 - 20.000

    RPM

    20 - 21

    TAKIM KAPASİTESİ

    GELENEKSEL FORMAT, KANITLANMIŞ HAAS DEĞERİ

    ✓  Yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici


    ✓  Arka talaş boşaltma ve soğutma sıvısı talaş boşaltma


    ✓  Otomasyona hazır – Cobot 

     

    ✓  Kullanıcı dostu Haas kontrol ünitesi

     

    ✓  Yüksek performanslı iş milleri

     

    ✓  Kolay 4. ve 5. eksen entegrasyonu

     

    AYRINTILARI GÖRÜNTÜLE

      YÜKSEK HIZLI DELME MERKEZLERİ – 30 KONİK

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      600 x 450 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

          SADECE CNY
       
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
      Haas DC-2

      DC-2 Drill Center

      1.000 x 500 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

          SADECE CNY
       
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

      YÜKSEK HIZLI DELME MERKEZLERİ – 40 KONİK

      Haas DC-1

      DC-1/40 Drill Center

      600 x 450 x 300 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

          SADECE CNY
       
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
      Haas DC-2

      DC-2/40 Drill Center

      1000 x 500 x 500 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

          SADECE CNY
       
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

      UZUN PARÇALI DELME MERKEZLERİ – 40 KONİKLİ

      Haas DC-3/40

      DC-3/40 Drill Center

      2.000 x 500 x 300 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

          SADECE CNY
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
      Haas DC-4/40

      DC-4/40 Drill Center

      2500 x 500 x 300 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 40 konikli

          SADECE CNY
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

      TARET TARZI TAKIM DEĞİŞTİRİCİ

      DC serisi makinelerde bulunan ultra hızlı, taret tipi takım değiştiriciler, takımdan takıma 1,25 saniye kadar hızlı süreler ve talaştan talaşa 2,25 saniye kadar hızlı süreler sağlayarak kesme sürelerini en aza indirir ve çevrim sürelerini kısaltır. 30 konikli takım değiştirici 21 takım ve 40 konikli takım değiştirici 20 takım tutar. Her ikisi de hız ve güvenilirlik için güçlü bir servo tahrik sistemine sahiptir.

       

      YÜKSEK PERFORMANSLI İŞ MİLLERİ

      Tüm DC serisi makineler, güvenilir bir Haas inline direkt tahrik sistemi ile çalışan yüksek iş mili performanslı, gres dolu bir iş mili ile donatılmıştır. İş mili kartuşu, termal kararlılık için sıvı soğutmalıdır. Haas inline direkt tahrik sistemi, kesimden kesime sürelerini en aza indirmek için yüksek ivmelenme/yavaşlama oranları sağlar ve çevrim sürelerini azaltmak için yüksek hızlı rijit kılavuz çekmeye izin verir.

      30 KONİK: 10.000 rpm | 15.000 rpm | 20.000 rpm
      40 KONİK: 12.000 rpm | 15.000 rpm

      HAAS KONTROL ÜNİTESİ

      Haas DC Serisi makineler, ürettiğimiz her makinede bulunan aynı güçlü, kullanımı kolay Haas Kontrol Ünitesi ile donatılmıştır. Donanım ve yazılımı şirket içinde tasarlanan ve üretilen Haas kontrol ünitesi, Haas takım tezgahları için özel olarak optimize edilmiştir. Sattığımız her makinede standart olarak bulunur ve tüm ürün serisinde aynıdır. Haas kontrol ünitesi, öğrenmeyi ve kullanmayı kolaylaştıran basit bir kullanıcı arayüzü ve tutarlı, sezgisel gezinme ile hızlı, akıllı ve güçlüdür. Dünya çapında kullanılan 300.000'den fazla Haas kontrol ünitesi ile kesinlikle bir endüstri standardıdır.

      Standart Özellikler:

      ■ Dokunmatik Ekran Arayüzü
      ■ Özel Tuş Takımı
      ■
      Tek Tuş Özellikleri
      ■ Çok Fonksiyonlu El Kumandası
      ■  Renkli LCD Ekran
      ■ Ethernet Arayüzü
      ■USB Portu
      ■ M130 Medya Oynatıcı

      ■ Gelişmiş Takım Yönetimi
      ■ 1 GB Program Belleği
      ■ Güç Arızası Algılama
      ■ HaasConnect Mobil İzleme
      ■ WiFi Bağlantısı
      ■ Güvenli Çalıştırma
      ■ Dalgalanma Koruması
      ■ HaasDrop Kablosuz Dosya Aktarımı

      SOĞUTMA SIVISI YIKAMA VE ARKA TALAŞ BOŞALTMA

      Dik eğimli kızak koruyucular ve açılı iç sac huni talaşları yan oluklara yönlendirir ve güçlü ön yıkama nozulları bunları makinenin arkasına doğru püskürtür.

      Arkadan talaş boşaltma, makinelerin zemin alanını en üst düzeye çıkarmak için yan yana yerleştirilmesini ve otomasyon sistemleri için kolay yan erişimi sağlar.

      HAZIR OTOMASYON

      Haas HC10 Cobot sistemi gibi tam entegre otomasyon sistemlerimizden birini ekleyerek DC serisi makinelerinizin üretkenliğini bir üst düzeye taşıyın. Bu sistemler doğrudan makineye bağlanır ve hızlı, kolay gözetimsiz işleme için Haas kontrol ünitesinden sorunsuz bir şekilde çalışır. 

      COBOT’U GÖRÜNTÜLE

      KOLAY DÖNER TABLA ENTEGRASYONU

      Haas döner tablaları 40 yılı aşkın bir süredir endüstri standardıdır ve tüm Haas döner tabla ürünleri Haas makineleriyle sorunsuz entegrasyon sağlar. Haas tek ve çift eksenli döner tablalara kolay tak ve çalıştır bağlantısı için DC serisi makinelere opsiyonel 4. ve 5. eksen sürücüleri eklemeniz yeterlidir. 

      HA5CS
      5C Pens Boyutu
      725 °/sn Maks Hız
      20 ft-lb Maks Tork

      İNDEKSLEYİCİLERİ GÖRÜNTÜLE

      HRT160SS
      160 mm Plaka Boyutu
      500 °/sn Maks Hız
      110 ft-lb Maks Tork

      DÖNER TABLALARI GÖRÜNTÜLE

      TRT160
      160 mm Plaka Boyutu
      104 °/sn Maks Hız
      112 ft-lb Maks Tork

      5 EKSEN DÖNER TABLALARI GÖRÜNTÜLE
      Standart Özellikler

      İş Milleri

      • 10.000 rpm İş Mili, DC Serisi

      Takım Değiştiriciler

      • 21 Takım Tareti Tarzı Takım Değiştirici

      Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

      • Havalı Cam Temizleyici
      • Takım İçerisinden Su Vermeye Hazır
      • Çok Kademeli Soğutma Sıvısı Pompası

      Haas Kontrol Ünitesi

      • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
      • Ethernet Arayüzü
      • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
      • Güç Dalgalanması Koruması
      • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
      • Gelişmiş Takım Yönetimi
      • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
      • HaasConnect: Uzaktan izleme
      • Güvenli Çalıştırma
      • HaasDrop
      • Rijit Kılavuz Çekme
      • Standart Program Hafızası, 1 GB

      Ürün Seçenekleri

      • Kolaylık Paketi
      • Telefon Şarj Standı

      Garanti

      • 1 Yıllık Standart Garanti
      • 6 Ay Standart Garanti
      Kullanılabilir Opsiyonlar

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      Otomasyon Seçenekleri
      TEKNİK BELGELER
      • 3D Model (ZIP)
      • Kurulum Kılavuzu
      • Yerleşim Çizimi
      • Tork Tablosu
      • Operatör El Kitabı
      Videolar

      GELENEKSEL FORMAT, KANITLANMIŞ HAAS DEĞERİ

      ✓  Yüksek hızlı taret tipi takım değiştirici


      ✓  Arka talaş boşaltma ve soğutma sıvısı talaş boşaltma


      ✓  Otomasyona hazır – Cobot veya Otomatik Parça Yükleyici


      ✓  Kullanıcı dostu Haas kontrol ünitesi

       

      ✓  Yüksek performanslı iş milleri

       

      ✓  Kolay 4. ve 5. eksen entegrasyonu

      AYRINTILARI GÖRÜNTÜLE
      BROŞÜRÜ İNDİR
      Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi
      Haas Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi (WIPS) ile, takım ve iş ofsetlerini kısa bir zamanda ayarlayabilirsiniz. Takımın altına kenar bulucu veya kağıt koymanıza gerek yok.
      Haas Makinenizde Fotoğraf ve Videoları Gösterin
      M130 ile programınızda kurulum sayfalarını, tezgah listelerini, çalışma talimatlarını ve hatta videoları görüntüleyebilirsiniz. Artık tezgahınıza çalışma talimatlarını yapıştırmanız veya operatöre nasıl yükleme yapacağını veya parçayı nasıl izleyeceğini anlatan elinizle yazdığınız notlara gerek yok, hepsini NC programına atın!
      3+2 ve 5 Eksenli İşlemeyi Basitleştirin
      DWO/TCPC (Dinamik Çalışma Ofsetleri / Takım Merkez Noktası Kontrolü) kullanarak CAM programınızı önceden oluşturabilir ve daha sonra programınızı yeniden göndermeye gerek kalmadan parça sıkmayı ve parçayı tablanızda istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz!
      İLGİLİ ÜRÜNLER

      DAHA KÜÇÜK SÜRÜM

      Haas DC-1

      DC-1 Drill Center

      600 x 450 x 330 mm hareket ile Yüksek Hızlı Delme Merkezi, 30 konikli

      • 30 Konik
      • 3 Eksen
      • 10k RPM
      • 21 Takım Kapasitesi
          SADECE CNY
       
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

      FARKLI YAKLAŞIM

      Haas DT-2

      DT-2

      711 x 406 x 394 mm hareketi ile CNC Delme/Kılavuz Çekme Merkezi

      • 30 Konik
      • 3 Eksen
      • 10k RPM
      • 20+1 Takım Kapasitesi
          SADECE CNY
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

      KOMPAKT 40 KONİKLİ

      Haas Süper Küçük Freze

      Super Mini Mill

      406 x 356 x 381 mm hareketle Süper Hızlı Mini Dik Freze

      • 40 Konik
      • 3 Eksen
      • 10k RPM
      • 10 Takım Kapasitesi
          SADECE CNY
      Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
      Hareketler S.A.E METRIC
      X Ekseni 39.40 in 1000 mm
      Y Ekseni 19.70 in 500 mm
      Z Ekseni 13.00 in 330 mm
      İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ maks.) 18.9 in 480 mm
      İş Mili Uç Normundan Tablaya (~ min.) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
      Maksimum Hız 10000 rpm 10000 rpm
      Maksimum Tork 14.0 ft-lbf @ 2500 rpm 19.0 Nm @ 2500 rpm
      Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      Konik BT30 BT30
      Rulman Yağlaması Grease Packed Grease Packed
      Soğutma Liquid Cooled Liquid Cooled
      Tabla S.A.E METRIC
      Uzunluk 43.3 in 1100 mm
      Genişlik 19.7 in 500 mm
      T Kanalı Genişliği 0.630 in 16 mm
      T-Kanalı Merkez Uzaklığı 3.94 in 100 mm
      Standart T Kanal Sayısı 5 5
      Tabla Üzerinde Maks. Ağırlık (eşit şekilde dağıtıldığında) 772 lb 350 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      Maksimum Kesme 1200 ipm 30.5 m/min
      X'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
      Y'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
      Z'de Hızlar 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      Maks. İtme X 2054 lbf 9137 N
      Maks. İtme Y 2054 lbf 9137 N
      Maks. İtme Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      Tip Turret Turret
      Kapasite 21 21
      Maks. Takım Çapı (tam) 2.4 in 60 mm
      Maks. Takım Çapı (bitişiği boş) 3.1 in 80 mm
      Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 8 in 200 mm
      Maks. Takım Ağırlığı 4.4 lb 2.0 kg
      Takımlar Arası (ort.) 1.50 s 1.50 s
      Talaşlar Arası (ort.) 2.50 s 2.50 s
      Genel S.A.E METRIC
      Soğutma Sıvısı Kapasitesi 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
      Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
      Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      İş Mili Hızı 10000 rpm 10000 rpm
      Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
      Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
      Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
      Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
      Yurt İçi Palet 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      İhracat Paleti 123.8 in x 90.0 in x 101.0 in 314 cm x 229 cm x 257 cm
      Ağırlık 8860 lb 4019.0 kg

      *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

      Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

      DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

      † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

       

      HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP WARNING
      HA5C DC-2 TAM UYUMLU
      HA5C-T DC-2 TAM UYUMLU
      HA5CS DC-2 TAM UYUMLU
      T5C DC-2 TAM UYUMLU
      HRT100 DC-2 TAM UYUMLU
      HRT160 DC-2 TAM UYUMLU
      HRT160SP DC-2 TAM UYUMLU
      HRT160SS DC-2 TAM UYUMLU
      HRT210 DC-2 TAM UYUMLU
      HRT210HS DC-2 TAM UYUMLU
      HRT210HT DC-2 TAM UYUMLU
      HRT210SP DC-2 TAM UYUMLU
      HRT210SS DC-2 TAM UYUMLU
      HRTA5 DC-2 TAM UYUMLU
      HRTA6 DC-2 TAM UYUMLU
      TH240 DC-2 TAM UYUMLU
      TRT70 DC-2 TAM UYUMLU
      HA2TS DC-2 TAM UYUMLU
      T5C2 DC-2 TAM UYUMLU
      T5C3 DC-2 TAM UYUMLU
      T5C4 DC-2 TAM UYUMLU
      HA5C2 DC-2 TAM UYUMLU
      HA5C2-T DC-2 TAM UYUMLU
      HA5C3 DC-2 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
      HA5C3-T DC-2 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
      HA5C4 DC-2 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
      HA5C4-T DC-2 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
      HRT200HS DC-2 TAM UYUMLU
      HQDA5 DC-2 TAM UYUMLU

      Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

      Oluşturma ve Fiyat

      Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

      Başlayın

      Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

      Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

      Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

      Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

      Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

      Language Preference :
      Loading

      Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, devlet & yerel vergiler, satıcının montaj ücreti ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      Geribildirim
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      Haas Teslim Fiyatı

      Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.

      EN YENİ HAAS İPUCU VE TEKNOLOJİLERİNDEN HABERDAR OLUN…

      Şimdi kaydolun!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • Servis ve Destek
      • Sahipler
      • Servis İste
      • Operatör El Kitapları
      • Haas Parçaları
      • Döner Tabla Onarım Talebi
      • Kurulum Öncesi Kılavuzları
      • Alışveriş Araçları
      • Yeni Bir Haas Oluştur ve Fiyatlandır
      • Mevcut Stok
      • Haas Fiyat Listesi
      • CNCA Taksit Seçenekleri
      • Haas Hakkında
      • DNSH Beyanı
      • İhracat Uygunluğu
      • Kariyer
      • Sertifikalar ve Güvenlik
      • İletişim
      • Geçmiş
      • Hüküm ve Koşullar
      • Haas Tooling Hüküm ve Koşulları
      • Gizlilik
      • Garanti
      • Haas Topluluğu
      • Haas Sertifikasyon Programı
      • Haas Motor Sporları
      • Gene Haas Vakfı
      • Haas Teknik Eğitim Topluluğu
      • Etkinlikler
      • Sohbete Katılın
      • Facebook
      • X
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 Haas Automation, Inc – CNC Takım Tezgahları

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255