MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DC-3/40 Drill Center

  1. ماكينات التفريز العمودية
  2. مراكز الثقب عالية السرعة
  3. مركز الثقب DC-3/40

مركز الثقب DC-3/40

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 2000 مم × 500 مم × 300، مستدق 40

DC-3/40 هي ماكينة ثقب/انجاز أوالب بنمط القنطرة بحركة انتقال للمحور X تبلغ 78,7 بوصة (2000 مم) لاستيعاب القطع الطويلة والضيقة أو إعدادات الإنتاج عالية الكثافة. ينتقل رأس المغزل القنطري للماكينة في المحورين X وZ، في حين تحدث حركة انتقال للطاولة في المحور Y، وهي مدعومة بالكامل على طولها للتعامل مع الأحمال الأثقل.

الماكينة مزودة بمغزل مستدق 40 بسرعة 10000 rpm ومبدل الأداة بنمط البرج عالي السرعة؛ لتقليل الأوقات بين القطع وتقصير أزمنة الدورات. اختر المغزل الاختياري بمعدل دوران 12000 أو 15000 لفة في الدقيقة لتقليل أوقات الإنتاج بشكل أكبر.

تناسب DC-3/40 جيدًا مجالات الإنشاء والسيارات والطيران بشكل جيد، ويمكنها معالجة القطع التي يزيد طولها عن 6,5 أقدام (مترين) وعرضها عن 1,6 قدم (0,5 متر)، في مجموعة متنوعة من الأشكال والأنماط، مثل قوالب البثق الطويلة والقناة الفولاذية وزوايا الحديد والأنابيب.

  • انتقال المحور X ‏78,7 بوصة (2000 مم) للتعامل مع القطع الطويلة والإعدادات عالية الكثافة
  • مغزل بمستدق 40 وبمعدل دوران 10000 لفة في الدقيقة (متوفر بمعدل دوران 12000 أو 15000 لفة في الدقيقة)
  • مبادل أدوات بنمط البرج عالي السرعة، 20 أداة
  • تفريغ ضميمة البُرادة وسائل التبريد الخلفية مع تدفق ضميمة البُرادة وسائل التبريد الأمامية

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 40 مستدق
  • 3 المحور
  • 12k RPM
  • 20 قدرة الأداة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد جميع المخزون

متاحة للطلب، مع تسليم مقدر في الربع الثالث من عام 2025.

مراكز ثقب عالية السرعة من HAAS

تنزيل الكتيب

مجلة HAAS

    مقارنة الماكينات
    التركيب والسعر
    اتصل بالموزع
    • التركيب والسعر
    • معلومات الماكينة
    • المواصفات
    • مخطط توافق القِطع الدوَّارة

    معلومات السلسلة

    الخيارات المتاحة

    وثائق فنية

    المنتجات ذات الصلة

    السرعة | الدقة | تعدد الاستخدامات 

    مراكز ثقب سلسلة DC من Haas تجمع بين إمكانيات عالية السرعة وبصمات موفِرة للمساحة لإنشاء مركز فرازة رأسية متعددة الاستخدامات مناسبة لإنتاج القِطع 2D و 3D عالية الدقة، مثل تلك الموجودة في صناعات الاتصالات والفضاء والأجهزة الطبية والسيارات. انشر ماكينة واحدة لإجراء عمل مختلط بدرجة كبيرة وسريع في التحول، أو قم بتركيب عدة ماكينات بجوار بعضها لإنتاج كميات كبيرة.

    30 / 40

    مستدق

    3/4/5

    المحور

    10000 – 20000

    RPM

    20 - 21

    قدرة الأداة

    التنسيق التقليدي، قيمة HAAS المثبتة

    ✓  مبدل أدوات بنمط البرج عالي السرعة


    ✓  تفريغ البُرادة الخلفية ودفق برادة سائل التبريد


    ✓  جاهزية الأتمتة – الروبوت التعاوني “الكوبوت” 

     

    ✓  وحدة تحكم Haas سهلة الاستخدام

     

    ✓  مغازل عالية الأداء

     

    ✓  سهولة تكامل المحورين الرابع والخامس

     

    عرض التفاصيل

      مراكز ثقب عالية السرعة – مستدق 30

      DC-1 من Haas

      DC-1 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 600 مم × 450 مم × 330 مم، مستدق 30

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price
      DC-2 من Haas

      DC-2 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 1000 مم × 500 مم × 330 مم، ومستدق 30

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price

      مراكز ثقب عالية السرعة – مستدق 40

      DC-1 من Haas

      DC-1/40 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 300 مم × 450 مم × 600 مم، مستدق 40

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price
      DC-2 من Haas

      DC-2/40 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 1000 مم × 500 مم × 500 مم، مستدق 40

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price

      مراكز الثقب للأجزاء الطويلة - مستدق 40

      DC-3/40 من Haas

      DC-3/40 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 2000 مم × 500 مم × 300، مستدق 40

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price
      DC-4/40 من Haas

      DC-4/40 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 2500 مم × 500 مم × 300 مم، مستدق 40

          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price

      مبدل أداة بنمط البرج

      تؤدي مبدلات الأدوات بنمط البرج فائقة السرعة بماكينات سلسلة DC إلى وصول أزمنة انتقال من أداة لأداة بسرعة 1,25 ثانية، وأزمنة انتقال ما بين تفريغ بُرادة إلى بُرادة بسرعة 2,25 ثانية لتقليل أوقات القطع وتقليل أزمنة الدورات. مبدل أداة ذو مستدق 30 يحمل 21 أداة، ومبدل أداة ذو مستدق 40 يحمل 20 أداة. يتميز كلاهما بنظام دفع محرك مؤازر قوي للسرعة والموثوقية.

       

      مغازل عالية الأداء

      تم تزويد جميع ماكينات سلسلة DC بمغزل عالي الأداء مشبع بالشحم يعمل بواسطة محرك مباشر مضمن موثوق من Haas. تُبرّد خرطوشة المغزل بالسوائل للحصول على استقرار حراري. يوفر نظام المحرك المباشر المضمن من Haas معدلات تسارع/تباطؤ عالية لتقليل أوقات القطع المتتابع، ويسمح بالتفريع الصلب  عالي السرعة لتقليل أزمنة الدورات.

      المستدق 30: 10000 لفة في الدقيقة | 15000 لفة في الدقيقة | 20000 لفة في الدقيقة
      المستدق 40: 12000 لفة في الدقيقة | 15000 لفة في الدقيقة

      وحدة تحكم Haas

      تأتي ماكينات سلسلة DC من Haas مجهزة بنفس وحدة تحكم Haas القوية وسهلة الاستخدام الموجودة في كل ماكينة نصنعها. تم تصميم وتصنيع وحدة تحكم Haas، بما في ذلك الأجهزة والبرامج، في داخل مصانع الشركة، وتم تحسينها خصيصًا لأدوات التصنيع من Haas. وهي تأتي قياسية في كل ماكينة نبيعها، ومن نفس الطراز في خط المنتجات بأكمله. وحدة تحكم Haas سريعة وذكية وقوية، مع واجهة مستخدم بسيطة وتنقل متسق وبسيط يجعل من السهل تعلمها واستخدامها. أضحت Haas تمثل معيارًا بالمجال، في ظل استخدام أكثر من 300000 وحدة تحكم من وحداتها في جميع أنحاء العالم.

      الميزات القياسية:

      ■ واجهة شاشة تعمل باللمس
      ■لوحة مفاتيح مخصصة
      ■
      ميزات زر واحد
      ■ مقبض تحكم متعدد الوظائف
      ■ شاشة LCD ملونة
      ■ واجهة إيثرنت
      ■ منفذ USB
      ■ مشغل وسائط M130

      ■ إدارة أدوات متقدمة
      ■ ذاكرة برنامج سعة 1 جيجابايت
      ■ اكتشاف تعطل الطاقة
      ■ المراقبة المحمولة HaasConnect
      ■ الاتصال بشبكة WiFi
      ■ التشغيل الآمن
      ■ الحماية من الأحمال الزائدة
      ■ نقل الملفات لاسلكيًا بواسطة HaasDrop

      تدفق سائل التبريد وتفريغ البُرادة الخلفي

      تنقل أغطية المسارات شديدة الانحدار والألواح المعدنية الداخلية بزاوية ضميمة البُرادة وسائل التبريد إلى الأحواض الجانبية ثم تجرفها فوهات الشطف بالماء الأمامية القوية إلى الجزء الخلفي من الماكينة.

      يسمح تفريغ ضميمة البُرادة وسائل التبريد الخلفية بوضع الماكينات جنبًا إلى جنب لزيادة مساحة الورشة إلى أقصى حد، وتوفير وصول جانبي سهل لأنظمة الأتمتة.

      الجاهزية للأتمتة

      يمكنك ترقية إنتاجية ماكينة فئة DC لديك إلى المستوى الأعلى عن طريق إضافة أحد أنظمة الأتمتة المتكاملة كليًا لدينا - مثل نظام الروبوت التعاوني “الكوبوت” HC10 من Haas. تتصل هذه الأنظمة مباشرة بالماكينة وتعمل بسلاسة من وحدة تحكم Haas من أجل تصنيع ذاتي التشغيل سريع وسهل. 

      عرض الروبوت التعاوني

      سهولة تكامل الأجزاء الدوارة

      ظلت أجزاء Haas الدوّارة هي معيار المجال لأكثر من 40 عامًا، وتوفر جميع منتجات Haas الدوَّارة تكاملاً سلسًا مع ماكينات Haas. ما عليك سوى إضافة محركات المحورين الرابع والخامس الاختيارية إلى ماكينات سلسلة DC لديك للحصول على إمكانية توصيل وتشغيل سهلة بالأجزاء الدوّارة أحادية وثنائية المحور من Haas. 

      HA5CS
      حجم طوق 5C
      سرعة قصوى تبلغ 725 درجة/ثانية
      عزم دوران بحد أقصى يبلغ 20 ‏ft-lb

      عرض المفهرسات

      HRT160SS
      حجم طبق 160 مم
      سرعة قصوى تبلغ 500 درجة/ثانية
      عزم دوران بحد أقصى 110 ‏ft-lb

      عرض الطاولات الدوارة

      TRT160
      حجم طبق 160 مم
      سرعة قصوى تبلغ 104 درجات/ثانية
      عزم دوران بحد أقصى 112 ft-lb

      عرض الأجزاء الدوَّارة ذات الخمسة المحاور
      المزايا القياسية

      المغازل

      • مغزل مستدق 40 بمعدل دوران 10,000-rpm، سلسلة DC

      مبادلات الأدوات

      • مبدل أدوات بنمط برج الأداة 20

      إدارة البُرادة وسائل التبريد

      • تدفق الهواء إلى النافذة
      • سائل التبريد العابر للمغزل الجاهز
      • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

      وحدة تحكم Haas

      • الشاشة العريضة للتحكم
      • واجهة إيثرنت
      • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
      • الحماية من الأحمال الزائدة
      • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
      • إدارة الأدوات المتقدمة
      • عرض الوسائط M-Code؛ M130
      • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
      • التشغيل الآمن
      • HaasDrop
      • تفريع صلب
      • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

      خيارات المنتج

      • حزمة وسائل الراحة
      • حامل شحن الهاتف

      الضمان

      • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
      • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
      الخيارات المتاحة

      * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

      خيارات الأتمتة
      وثائق فنية
      • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
      • دليل التثبيت (قريبًا)
      • الرسم التخطيطي
      • مخطط عزم الدوران
      • دليل المُشغِّل
      منتجات ذات الصلة

      إصدار أصغر

      DC-1 من Haas

      DC-1 Drill Center

      مركز ثقب عالي السرعة بحركة انتقالات 600 مم × 450 مم × 330 مم، مستدق 30

      • 30 مستدق
      • 3 المحور
      • 10k RPM
      • 21 قدرة الأداة
          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price

      نهج مختلف

      DT-2 من Haas

      DT-2

      مركز الحفر/ الاستدقاق في الماكينات بنظام التحكم الرقمي بحركة انتقالات 711 مم × 406 مم × 394 مم

      • 30 مستدق
      • 3 المحور
      • 10k RPM
      • 20+1 قدرة الأداة
          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price

      سلبة 40 صغيرة

      ماكينة تفريز صغيرة جدا من Haas

      Super Mini Mill

      ماكينة تفريز رأسية صغيرة فائقة السرعة بحركة انتقالات 406 مم × 356 مم × 381 مم

      • 40 مستدق
      • 3 المحور
      • 10k RPM
      • 10 قدرة الأداة
          اليوان الرينمنبي الصيني فقط
      معرفة المزيد Build & Price
      الانتقالات S.A.E METRIC
      المحور X 78.70 in 2000 mm
      المحور Y 19.70 in 500 mm
      المحور Z 11.80 in 300 mm
      مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأقصى) 17.7 in 450 mm
      مقدمةالمغزل باتجاه الطاولة (~ الحد الأدنى) 5.9 in 150 mm
      Spindle S.A.E METRIC
      أقصى تصنيف 15.0 hp 11.2 kW
      السرعة القصوى 10000 rpm 10000 rpm
      أقصى عزم دوران 52.0 ft-lbf @ 3000 rpm 70.5 Nm @ 3000 rpm
      نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      مستدق CT40 CT40
      تشحيم المحمل Grease Packed Grease Packed
      التبريد Liquid Cooled Liquid Cooled
      طاولة S.A.E METRIC
      الطول 82.7 in 2100 mm
      العرض 19.7 in 500 mm
      عرض الفتحة T 0.630 in 16 mm
      مسافة مركز فتحة T 3.94 in 100 mm
      عدد فتحات T القياسية 5 5
      أقصى وزن على الطاولة (موزعة بالتساوي) 1323 lb 600 kg
      Feedrates S.A.E METRIC
      الحد الأقصى للقطع 1200 ipm 30.5 m/min
      المسارع على X 1890 ipm 48.0 m/min
      المسارع على المحور Y 1890 ipm 48.0 m/min
      المسارع على Z 1890 ipm 48.0 m/min
      Axis Motors S.A.E METRIC
      أقصى قوة دافعة X 2054 lbf 9137 N
      أقصى قوة دافعة Y 2054 lbf 9137 N
      أقصى قوة دافعة Z 2054 lbf 9137 N
      Tool Changer S.A.E METRIC
      النوع Turret Turret
      السعة 20 20
      أقصى قُطر للأداة (كامل) 4.3 in 110 mm
      أقصى قُطر للأداة (المجاور فارغ) 6.3 in 160 mm
      أقصى طول للأداة (من خط القياس) 8 in 200 mm
      أقصى وزن للأداة 11.0 lb 5.0 kg
      أداة لأداة (المتوسط) 1.50 s 1.50 s
      بُرادة لبُرادة (متوسط) 2.50 s 2.50 s
      عام S.A.E METRIC
      سعة سائل التبريد 66 gal 250 L
      Air Requirements S.A.E METRIC
      Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
      خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
      مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
      الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
      Electrical Specification S.A.E METRIC
      سرعة المغزل 10000 rpm 10000 rpm
      نظام الدفع Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
      طاقة المغزل 15.0 hp 11.2 kW
      إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
      تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 40 A 40 A
      Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
      Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A

      *يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

      ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

      انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

      †قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

       

      القطعة الدوارة من HAAS ماكينة من HAAS نوع توافق الجزء الدوّار WARNING
      HA5C2 DC-3/40 توافق موجب
      HA5C2-T DC-3/40 توافق موجب
      HA5C3 DC-3/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
      HA5C3-T DC-3/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
      HA5C DC-3/40 توافق موجب
      HA5C-T DC-3/40 توافق موجب
      HA5C4 DC-3/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
      HA5C4-T DC-3/40 توافق بديل: تحذير توافق بديل: تحذير هذا الجزء الدوّار يناسب هذه الماكينة بعينها، ولكن قد تتطلب تركيبًا بديلاً لتحديد التمركز المناسب، مثل لوحة فرعية أو فتحة T بديلة.
      HA5CS DC-3/40 توافق موجب
      T5C DC-3/40 توافق موجب
      HRT100 DC-3/40 توافق موجب
      HRT160 DC-3/40 توافق موجب
      HRT160SP DC-3/40 توافق موجب
      HRT160SS DC-3/40 توافق موجب
      HRT210 DC-3/40 توافق موجب
      HRT210HS DC-3/40 توافق موجب
      HRT210HT DC-3/40 توافق موجب
      HRT210SP DC-3/40 توافق موجب
      HRT210SS DC-3/40 توافق موجب
      HRTA5 DC-3/40 توافق موجب
      HRTA6 DC-3/40 توافق موجب
      TH240 DC-3/40 توافق موجب
      TRT70 DC-3/40 توافق موجب
      HA2TS DC-3/40 توافق موجب
      T5C2 DC-3/40 توافق موجب
      T5C3 DC-3/40 توافق موجب
      T5C4 DC-3/40 توافق موجب

      هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

      التصميم والسعر

      دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

      البدء

      هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

      إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

      Language Preference :
      Loading

      تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

      Recently Viewed Items

      You Have No Recently Viewed Items Yet

      الملاحظات
      Haas Logo

      美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
      USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

      人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
      CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

      سعر تسليم Haas

      يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

      ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

      سجِّل الآن!   

      HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

      • الخدمة والدعم
      • المالكون
      • طلب خدمة
      • أدلة المُشغِّل
      • قطع غيار من Haas
      • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
      • أدلة ما قبل التركيب
      • تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
      • المخزون المتاح
      • قائمة أسعار Haas
      • تمويل CNCA
      • لمحة عن Haas
      • بيان DNSH
      • الوظائف
      • الشهادات والسلامة
      • اتصل بنا
      • التاريخ
      • الشروط والأحكام
      • شروط وأحكام Haas Tooling
      • الخصوصية
      • الضمان
      • مجتمع Haas
      • برنامج شهادة كفائة من Haas
      • رياضة سباق السيارات في Haas
      • مؤسسة Gene Haas
      • مجتمع Haas الفني التعليمي
      • الفعاليات
      • الانضمام إلى المحادثة
      • Facebook
      • x
      • Flickr
      • YouTube
      • LinkedIn
      • Instagram
      • TikTok
      © 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

      2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
      Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255