MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • μηχανήματα Main Menu
    • Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες
      Κάθετες φρέζες View All
      • Κάθετες φρέζες
      • Σειρά VF
      • mηχανεσ γενικησ χρησησ
      • Σειρά VR
      • VP-5 Prismatic
      • VMC αλλαγής παλετών
      • Μίνι φρέζες
      • Μηχανήματα κατασκευής καλουπιών
      • Κέντρα διάτρησης υψηλής ταχύτητας
      • Σειρά διάτρησης/σπειροτόμησης/φρεζαρίσματος
      • Φρέζες Toolroom
      • Συμπαγείς φρέζες
      • Σειρά γερανογεφυρών
      • Ρούτερ φύλλων σειράς SR
      • Πολύ μεγάλα VMC
      • Φρέζες τύπου διπλού βραχίονα
      • Προσομοιωτής ελέγχου
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
      • Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων φρέζας
      • VMC/UMC Αυτόματος φορτωτής τεμαχίων πλευρικής φόρτωσης
      • Συμπαγής αυτόματος φορτωτής τεμαχίων
    • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      Λύσεις πολλαπλών αξόνων View All
      • Λύσεις πολλαπλών αξόνων
      • Τόρνοι άξονα Υ
      • Φρέζες 5 αξόνων
    • Τόρνοι
      Τόρνοι
      Τόρνοι View All
      • Τόρνοι
      • Σειρά ST
      • Διπλή άτρακτος
      • Σειρά γλιστρών κιβωτίου
      • Τόρνος Toolroom
      • Τόρνος τύπου Chucker
      • Τροφοδότης μπάρας Haas V2
      • Τροφοδότης μπάρας Haas 12
    • Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες
      Οριζόντιες φρέζες View All
      • Οριζόντιες φρέζες
      • Κώνος 50
      • Κώνος 40
    • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες View All
      • Περιστροφικά συστήματα και διαιρέτες
      • Περιστροφικά τραπέζια
      • Διαιρέτες
      • Περιστροφικά συστήματα 5 αξόνων
      • Πολύ μεγάλα περιστροφικά συστήματα
    • Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού
      Συστήματα Αυτοματισμού View All
      • Συστήματα Αυτοματισμού
      • Αυτοματισμός φρέζας
      • Αυτοματισμός τόρνου
      • Μοντέλα αυτοματισμού
    • Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα
      Επιτραπέζια μηχανήματα View All
      • Επιτραπέζια μηχανήματα
      • Επιτραπέζια φρέζα
      • Επιτραπέζιος τόρνος
    • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου
      Εξοπλισμός μηχανουργείου View All
      • Εξοπλισμός μηχανουργείου
      • Φρέζα προβόλου
      • Πριονοταινία
      • Φρέζες προβόλου
      • Κάθετη πριονοταινία
      • Πριόνι με φαλτσογωνίες
    • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      Μηχανήματα μικρού μεγέθους View All
      • Μηχανήματα μικρού μεγέθους
      • Φρεζάρισμα υποδοχών
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Επιλογές Main Menu
    • Product Image Άτρακτοι
      Άτρακτοι
      Άτρακτοι View All
      • Άτρακτοι
    • Product Image Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
      Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων View All
      • Μηχανισμοί αλλαγής εργαλείων
    • Product Image 4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας
      4ος- | 5ος άξονας View All
      • 4ος- | 5ος άξονας
    • Product Image Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
      Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία View All
      • Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία
    • Product Image Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων
      Λήψη μετρήσεων View All
      • Λήψη μετρήσεων
    • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού Haas Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
      Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού View All
      • Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού
    • Ο πίνακας ελέγχου Haas Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas
      Ο πίνακας ελέγχου Haas View All
      • Ο πίνακας ελέγχου Haas
    • Product Image Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος
      Επιλογές προϊόντος View All
      • Επιλογές προϊόντος
    • Product Image Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
      Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή View All
      • Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή
    • Product Image Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
      Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου View All
      • Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου
    • Product Image Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων
      Λύσεις 5 αξόνων View All
      • Λύσεις 5 αξόνων
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός
      Αυτοματισμός View All
      • Αυτοματισμός
    • ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Ειδική σειρά  Ειδική σειρά 
      ΣΕΙΡΑ EU ΣΕΙΡΑ EU ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΛΉΨΗΣ ΤΙΜΉΣ | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Διαθέσιμα μηχανήματα Διαθέσιμα μηχανήματα ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ CNC
      ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
      • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή ένα νέο Haas
      • Τιμοκατάλογος
      • Διαθέσιμο απόθεμα
      • Χρηματοδότηση CNCA
      ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ;

      Ένα Εργοστασιακό Παράρτημα Haas (HFO) είναι διαθέσιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παράσχει πληροφορίες για τις καλύτερες επιλογές σας.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Ανακαλύψτε τη διαφορετικότητα της Haas
    • Γιατί Haas
    • MyHaas
    • Εκπαιδευτική Κοινότητα
    • Industry 4.0
    • Πιστοποίηση ISO
    • Μαρτυρίες πελατών
  • Service Main Menu
      Καλωσορίσατε στο Haas Service
      ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Σχέδια διάταξης Τρόποι εκτέλεσης Οδηγοί αντιμετώπισης προβλημάτων Προληπτική συντήρηση Εξαρτήματα Haas Haas Tooling Βίντεο
  • Βίντεο Main Menu
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Καλωσορίσατε
!
Haas Tooling Ιστορικό παραγγελιών επισκέπτη MyHaas/HaasConnect Σύνδεση Εγγραφή Haas Tooling Ο λογαριασμός μου Order History Return History MyHaas/HaasConnect Αποσύνδεση Καλωσορίσατε Τα μηχανήματά μου Τελευταία δραστηριότητα Οι προσφορές τιμής μου Ο λογαριασμός μου Οι χρήστες μου Αποσύνδεση
Εύρεση διανομέα
  1. Επιλέξτε γλώσσα
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Αναζήτηση στα αποτελέσματα

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

DS-20Y

  1. Τόρνοι
  2. Διπλή άτρακτος
  3. DS-20Y

DS-20Y

    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Not Currently Available In Your Region
Τόρνος CNC διπλής ατράκτου με άξονα Y και μέγιστη χωρητικότητα 298 x 572 mm

Το κέντρο τόρνευσης DS-20Y άξονα Y συνδυάζει τόρνευση διπλής ατράκτου με τον άξονα Y, τον άξονα C και περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής για τη δημιουργία μιας ισχυρής λύσης μηχανουργικής κατεργασίας «done-in-one» για κάθε μηχανουργείο. Δύνανται να εκτελεστούν λειτουργίες φρεζαρίσματος, διάτρησης και σπειροτόμησης εκτός κέντρου για αυξημένες ικανότητες μηχανουργικής κατεργασίας. Περιλαμβάνει στάνταρ εργαλειοφορέα BMT65 12 σταθμών και συγχρονισμένο άξονα C για ικανότητα πολλαπλών εφαρμογών με 4 άξονες. Οι αντιπαρατιθέμενες άτρακτοι υποστηρίζουν την πλήρως συγχρονισμένη τόρνευση, και επιτρέπουν το πέρασμα τεμαχίου ταχέως για μείωση της διάρκειας κύκλου.

Το DS-20Y έχει συμπαγές αποτύπωμα, αλλά παρέχει γενναιόδωρη ζώνη εργασίας. Η δευτερεύουσα άτρακτος διαθέτει πλήρη άξονα C για ακριβή τοποθέτηση και λειτουργίες περιστρεφόμενων εργαλείων κοπής με παρεμβολή και μηχανικό φρένο που παρέχει ροπή συγκράτησης 140 ft-lb (190 Nm) για φρεζάρισμα και διάτρηση εκτός κέντρου.

  • Σχεδιασμός διπλής ατράκτου για λειτουργίες «done-in-one»
  • Φρεζάρισμα, διάτρηση και σπειροτόμηση με άξονα Y
  • Άξονας C δευτερεύουσας ατράκτου με πλήρη παρεμβολή και μηχανικό φρένο
  • Ιδανικό για περιβάλλοντα μεγάλου όγκου, μεγάλης παραγωγής

See Available Stock

Τρέχων χρόνος παράδοσης

Φίλτρα

  • 8" Μέγεθος τσοκ
  • 2.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 4k RPM
  • 20 hp Ισχύς

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Τα μηχανήματα μοντέλου V διατίθενται μόνο με τιμολόγηση σε CNY
Σύγκριση μηχανημάτων
ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
Σύγκριση μηχανημάτων
BUILD & PRICE
Επικοινωνία με διανομέα
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή
  • Πληροφορίες μηχανήματος
  • Αυτοματισμός
  • Προδιαγραφές

ΔΙΑΘΈΣΙΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΒΙΝΤΕΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

✓ Συμπαγές αποτύπωμα | ✓ Πλήρως παρεμβαλλόμενος άξονας C δευτερεύουσας ατράκτου με πέδηση | ✓ Διαθέσιμη αυτόματη θύρα για αυτοματισμό | ✓ Συμβατό με πακέτα Haas Robot και Cobot

Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 4.000 rpm

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής 4.000 rpm με εργαλειοφορέα BMT65 12 σταθμών και άξονα C

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Προσανατολισμός ατράκτου
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ τυπικού εργαλειοδέτη με δευτερεύουσα άτρακτο και μέτρηση σε ίντσες, εργαλειοφορέας BMT65
  • Κιτ τυπικού μετρικού εργαλειοδέτη με δευτερεύουσα άτρακτο, εργαλειοφορέας BMT65
  • Κιτ εργαλειοδέτη BMT65 με οδηγούμενο εργαλείο

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Υδραυλικό τσοκ 165 mm, A2-5
  • Υδραυλικό τσοκ 210 mm, A2-6

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
  • Μοντέλο 3D (ZIP)
  • Οδηγός εγκατάστασης
  • Σχέδιο διάταξης (προσεχώς)
  • Διάγραμμα ροπής
  • Διάγραμμα ροπής δευτερεύουσας ατράκτου
  • Σχέδιο διάταξης
  • Διάγραμμα σύγκρισης άκρου ατράκτου και τσοκ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΩΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΡΝΟΥ HAAS

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΣΟΚ | ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ | ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΛΗΨΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ
ΒΙΝΤΕΟ

Συγχρονίστε τις ατράκτους σας με το G199

Σε αυτή τη Συμβουλή της ημέρας από τη Haas, ο Mark σάς εξηγεί πώς να συγχρονίζετε τις ατράκτους στον τόρνο διπλής ατράκτου Haas. Θα μάθετε πώς να παραδίδετε τεμάχια από την κύρια στη δευτερεύουσα άτρακτο, πώς να προσανατολίζετε τα τσοκ και πώς να διασφαλίζετε ότι οι ταχύτητες των ατράκτων αντιστοιχούν. Η λεπτομερής βήμα προς βήμα εξήγηση του Mark, σε συνδυασμό με ορισμένες εξαιρετικές απεικονίσεις και κοντινές λήψεις των ατράκτων, θα σας κάνουν να συγχρονίσετε τις ατράκτους σε χρόνο μηδέν!

Οι τόρνοι διπλής ατράκτου απλοποιημένοι

Ρυθμίστε σωστά τις αντισταθμίσεις περιστρεφόμενων εργαλείων

Εργαλειοφορέας BMT65 της Haas

Διάτρηση σε τόρνο: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΜΟΝΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ

Haas ST-20Y

ST-20Y

Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 298 x 572 mm και χωρητικότητα μπάρας 64 mm

  • 8.3" Μέγεθος τσοκ
  • 2.5" Χωρητικότητα μπάρας
  • 4k RPM
  • 20 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΚ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΙΣΧΥΣ

Haas ST-25Y

ST-25Y

Τόρνος CNC άξονα Y με μέγιστη χωρητικότητα 298 x 572 mm και χωρητικότητα μπάρας 76 mm

  • 10" Μέγεθος τσοκ
  • 3.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΑΡΑΣ

Haas DS-30Y

DS-30Y

Τόρνος CNC διπλής ατράκτου με άξονα Y και μέγιστη χωρητικότητα 349 x 826 mm

  • 10" Μέγεθος τσοκ
  • 3.0" Χωρητικότητα μπάρας
  • 4.5k RPM
  • 30 hp Ισχύς
    ΜΟΝΟ ΣΕ CNY
Μάθετε περισσότερα… δημιουργήστε και βάλτε τιμή
Πρότυπα χαρακτηριστικά

Άτρακτοι

  • Άτρακτος 4.000 rpm

Εργαλειοφορείς και περιστρεφόμενα εργαλεία

  • Περιστρεφόμενα εργαλεία κοπής 4.000 rpm με εργαλειοφορέα BMT65 12 σταθμών και άξονα C

Διαχείριση ρινισμάτων και ψυκτικού υγρού

  • Δοχείο ψυκτικού υγρού 55 γαλονιών
  • Αντλία ψυκτικού υγρού πολλαπλών σταδίων

Ο πίνακας ελέγχου Haas

  • Μόνιτορ ευρείας οθόνης ελέγχου
  • Διεπαφή σύνδεσης δικτύου
  • Σύνδεση WiFi για τον πίνακα ελέγχου Haas
  • Σύστημα ψύξης ερμαρίου ελέγχου CNC
  • Προστασία από υπερτάσεις ισχύος
  • Μονάδα έγκαιρης ανίχνευσης διακοπής ρεύματος
  • Προηγμένη διαχείριση εργαλείων
  • Οθόνη Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Παρακολούθηση εξ αποστάσεως
  • HaasDrop
  • Σύγχρονη σπειροτόμηση
  • Προσανατολισμός ατράκτου
  • Τυπικός αποθηκευτικός χώρος προγραμμάτων, 1 GB

Επιλογές προϊόντος

  • Καλύμματα γλιστρών από ανοξείδωτο χάλυβα
  • Βάση φόρτισης τηλεφώνου

Εργαλεία και Στερέωση σε ιδιοσυσκευή

  • Κιτ τυπικού εργαλειοδέτη με δευτερεύουσα άτρακτο και μέτρηση σε ίντσες, εργαλειοφορέας BMT65
  • Κιτ τυπικού μετρικού εργαλειοδέτη με δευτερεύουσα άτρακτο, εργαλειοφορέας BMT65
  • Κιτ εργαλειοδέτη BMT65 με οδηγούμενο εργαλείο

Διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου

  • Υδραυλικό τσοκ 165 mm, A2-5
  • Υδραυλικό τσοκ 210 mm, A2-6

Εγγύηση

  • Τυπική εγγύηση 1 έτους
  • Τυπική εγγύηση 6 μηνών
Διαθέσιμες επιλογές

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Επιλογές αυτοματισμού

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΟΜΠΟΤ ΤΗΣ HAAS: Δεν θα χρειαστεί πολύ χώρο, δεν θα κοστίσει πολλά χρήματα ούτε θα χρειαστούν εβδομάδες για να ενσωματωθεί. 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Capacities S.A.E METRIC
Μέγεθος τσοκ 8.3 in 210 mm
Μέγιστη ταλάντωση τεμαχίου 21.0 in 533 mm
Μέγιστη διάμετρος κοπής (με εργαλειοφόρο BMT65) 11.75 in 298 mm
Μέγιστο μήκος κοπής (ποικίλλει ανάλογα με τη διάταξη σύσφιξης κατεργαζόμενου τεμαχίου) 22.5 in 572 mm
Χωρητικότητα μπάρας 2.50 in 64 mm
Διαδρομές S.A.E METRIC
Άξονας X 8.40 in 213 mm
Άξονας Y ± 2.0 in ± 51 mm
Άξονας Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Ταχείες κινήσεις στον X 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Y 472 ipm 12.0 m/min
Ταχείες κινήσεις στον Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Μέγιστη ώση X 4100 lbf 18238 N
Μέγιστη ώση Y 2300 lbf 10231 N
Μέγιστη ώση Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Άκρο ατράκτου A2-6 A2-6
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 20.0 hp 14.9 kW
Μέγιστη ταχύτητα 4000 rpm 4000 rpm
Μέγιστη ροπή 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Διεύρυνση ατράκτου ø 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 60 rpm 60 rpm
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
Τοποθέτηση (±) 0.01 ° 0.01 °
Διάμετρος φρένου 13.9 in 353 mm
Ροπή συγκράτησης πέδησης 250 ft-lbf 339 Nm
Τύπος ελέγχου Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle S.A.E METRIC
Μέγεθος τσοκ 6.5 in 165 mm
Άκρο ατράκτου A2-5 A2-5
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 15.0 hp 11.2 kW
Μέγιστη ταχύτητα 5000 rpm 5000 rpm
Μέγιστη ροπή 100.0 ft-lbf @ 870 rpm 135.6 Nm @ 870 rpm
Chuck Throat Ø 1.81 in x 1.63 in DEEP Ø 46.0 mm x 41.4 mm DEEP
Drawbar Adapter Bore Ø 1.81 in x 4.25 in DEEP Ø 46.0 mm x 108.0 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.03 in x 5.00 in DEEP Ø 26.2 mm x 127.0 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 2.31 in 58.7 mm
Secondary Spindle C Axis S.A.E METRIC
Μέγιστος ρυθμός λειτουργίας 5.0 hp 3.7 kW
Μέγιστη ταχύτητα 60 rpm 60 rpm
Τοποθέτηση (±) 0.01 ° 0.01 °
Διάμετρος φρένου 8.5 in 216 mm
Ροπή συγκράτησης πέδησης 140 ft-lbf 190 Nm
Τύπος ελέγχου Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Secondary Spindle Positioning (M119) S.A.E METRIC
Τοποθέτηση (±) 0.02 ° 0.02 °
Διάμετρος φρένου 8.5 in 216 mm
Τύπος ελέγχου Positioning Only Positioning Only
Turret S.A.E METRIC
Αριθμός εργαλείων 12 Stations 12 Stations
Εργαλεία εξωτερικής διαμέτρου vs εσωτερικής διαμέτρου Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Πίσω διάκενο ασφαλείας μπάρας διεύρυνσης (από το οπίσθιο μέρος του εργαλειοφορέα) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Μέγιστη ταχύτητα 4000 rpm 4000 rpm
Σχέση μετάδοσης 1:1 1:1
Περιστρεφόμενα εργαλεία BMT65 BMT65
Γενικά S.A.E METRIC
Χωρητικότητα ψυκτικού υγρού 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα σε γραμμή 3/8 in 3/8 in
Κόπλερ (αέρας) 3/8 in 3/8 in
Ελάχιστη πίεση αέρα 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Ταχύτητα ατράκτου 4000 rpm 4000 rpm
Σύστημα μονάδας οδήγησης Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Ισχύς ατράκτου 20.0 hp 14.9 kW
Τάση εισόδου AC (3φασική) - Χαμηλή 220 VAC 220 VAC
Ένταση πλήρους φορτίου (3φασική) - Χαμηλή 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Παλέτα εσωτερικού χώρου 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Παλέτα εξαγωγών 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

*Τα μηχανήματα Haas έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με ισχύ 220 VAC (200-240 VAC). Ένας προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης (380 - 480 VAC) είναι διαθέσιμος για όλα τα μοντέλα, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. Αυτός ο προαιρετικός εσωτερικός μετασχηματιστής υψηλής τάσης δεν είναι ήδη εγκατεστημένος επί τόπου. Πρέπει να παραγγελθεί μαζί με το μηχάνημα.

Τα μηχανήματα Haas που προορίζονται για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι διαμορφωμένα με έναν εσωτερικό μη απομονωμένο μετασχηματιστή υψηλής τάσης για λειτουργία στα 400 VAC, εκτός από τα επιτραπέζια μηχανήματα, CL-1, CM-1 και τα ρούτερ της σειράς SR. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι προαιρετικές άτρακτοι υψηλής απόδοσης έχουν υψηλότερη απαίτηση ισχύος από την τυπική άτρακτο. Ωστόσο, εάν η ιπποδύναμη της ατράκτου (kW) δεν αλλάξει, η απαιτούμενη ισχύς παραμένει η ίδια. Επαληθεύστε την απαίτηση ισχύος πριν ενεργοποιήσετε το μηχάνημά σας.

† Η κατανάλωση αέρα σε μηχανήματα της σειράς DC κώνου 40 ενδέχεται να είναι υψηλότερη, όταν είναι ενεργοποιημένος ο ψεκασμός αέρα μέσω εργαλείου (TAB).

 

Χρειάζεστε βοήθεια στην αναζήτηση του κατάλληλου μηχανήματος;

Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή

Επιτρέψτε μας να σας βοηθήσουμε στην εύρεση του κατάλληλου μηχανήματος για εσάς.

Ξεκινήστε

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς ένα νέο μηχάνημα Haas μπορεί να αναζωογονήσει τα προϊόντα σας, παρακαλείστε να μας δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Language Preference :
Loading

Όλες οι τιμές και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. Δεν συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά φορτίου, η συναρμολόγηση, οι κρατικοί και τοπικοί φόροι, οι χρεώσεις εγκατάστασης του προμηθευτή και τα εξαρτήματα που εγκαθίστανται από τον αντιπρόσωπο. Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για κακέκτυπα ή τυπογραφικά λάθη. Τα μηχανήματα εμφανίζονται με προαιρετικό εξοπλισμό. Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Ανατροφοδότηση
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Τιμή με παράδοση από τη Haas

Αυτή η τιμή περιλαμβάνει το κόστος αποστολής, τους δασμούς εξαγωγής και εισαγωγής, την ασφάλεια και οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν κατά την αποστολή σε τοποθεσία εντός Γαλλίας, που συμφωνήθηκε μαζί σας ως αγοραστή. Καμία άλλη υποχρεωτική δαπάνη δεν μπορεί να προστεθεί στην παράδοση ενός προϊόντος CNC της Haas.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ HAAS...

Εγγραφείτε τώρα!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service και Υποστήριξη
  • Ιδιοκτήτες
  • Αίτημα Service
  • Εγχειρίδια χειριστή
  • Εξαρτήματα Haas
  • Αίτημα επισκευής περιστροφικού συστήματος
  • Οδηγίες προεγκατάστασης
  • Εργαλεία μηχανουργείου
  • Επέλεξε εξοπλισμό και πάρε τιμή (δημιουργήστε και βάλτε τιμή) ένα νέο Haas
  • Διαθέσιμο απόθεμα
  • Τιμοκατάλογος Haas
  • Χρηματοδότηση CNCA
  • Σχετικά με τη Haas
  • Δήλωση αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH)
  • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς περί εξαγωγών
  • Θέσεις εργασίας
  • Πιστοποιήσεις και ασφάλεια
  • Επικοινωνία
  • Ιστορικό
  • Όροι και Προϋποθέσεις
  • Όροι και Προϋποθέσεις Περιστρεφόμενων Haas Tooling
  • Απόρρητο
  • Εγγύηση
  • Κοινότητα Haas
  • Πρόγραμμα πιστοποίησης CNC της Haas
  • Μηχανοκίνητος αθλητισμός Haas
  • Gene Haas Foundation
  • Κοινότητα Τεχνικής Εκπαίδευσης της Haas
  • Εκδηλώσεις
  • Μπείτε στη συζήτηση
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Εργαλειομηχανές CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255