MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-1600ZT

  1. Horizontalni rezkarji
  2. 50-konusni
  3. EC-1600ZT

EC-1600ZT

    SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

Ta zelo priljubljeni HBC serije Haas EC ponuja velike delovne kocke in maksimalno kapaciteto delov, 10.000 lb, ter je izvrstna izbira za obdelavo velikih delov. Modeli so na voljo z vrtljivim pladnjem za 4. os, ki je nameščen na mizo s T-utorom, kar omogoča dostop do štirih strani obdelovanca ali bloka ali hkratno obdelavo 4. osi. EC-1600ZT ponuja večji hod za Z-os kot standardni EC-1600.

  • Podaljšani hod Z-osi
  • Standardni stranski menjalec orodja za 50+1 orodij
  • 50-konusno vreteno z 2-stopenjskim menjalnikom
  • Izjemno veliko delovno območje
  • Maksimalni zasuk obdelovanca 78" z vgrajeno 4. osjo (izbirno)

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 7.500 rpm

Menjalci orodja

  • Stranski menjalec orodja, konus 50, orodja 50+1

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • Polžni transporter odrezkov
  • Izpuh zaprtega sistema
  • 95-galonski rezervoar emulzije
  • Komplet filtra pladnja za odrezke
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Krmilni zaslon na dotik
  • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Hladilnik omarice CNC-krmilja
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Druga referenčna pozicija
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt - serija EC
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

Horizontalni rezkar: Hitri pregled


Ne glede na to ali potrebujete horizontalni obdelovalni center za proizvodnjo velikega obsega in obratovanje brez nadzora ali resnično velike delovne kocke in največjo nosilnost, ima Haas primeren HMC stroj za vas. Ta videoposnetek prikazuje naše rezkarje za menjavo palet, HMC-je velikega formata in 5-osne horizontalne rezkarje.

Prenovljeni EC-1600
Priljubljeni EC-1600 je bil deležen cele vrste izboljšav, tako da je zdaj boljši kot kdajkoli prej: ima na primer hitrejše vreteno in menjalec orodij, trše ohišje in nove priročne funkcije za lažje vodenje.
Sistem brezžičnega merjenja
Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
EC-1600ZT-5AX Haas
Vzeli smo preizkušeni EC-1600ZT in dodali zmogljivosti 4. in 5. osi ter ustvarili HMC, ki je sposoben polno strojno obdelavo na 5. osi pri velikih kosih.
Prikažite slike in videoposnetke na svojem krmilju Haas s pomočjo M130
Mark prikazuje zmogljivo novo funkcijo za prikaz medijskih vsebin Haas M130. Z upravljanjem M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse iz vašega programa.
PRIČEVANJA STRANK

Actron Engineering

»Za nakup EC-1600ZT smo se odločili, ker smo začeli prejemati večje dele in želeli smo si obdelave z vseh štirih strani. Prav tako smo menili, da je veliko del, ki smo jo izvajali, zahtevalo preveč nastavitev na navpičnicah, možnost vrtenja na C-osi pa mi je bila všeč, saj se vse vrti okoli obdelovanca, tako da lahko opravimo različne vrste obdelave.«

- John Staszewski, predsednik, Actron Engineering

Stranka pod žarometi - Straton Industries

Straton Industries že 5 let uporablja Haas CNC za obdelavo delov za raziskovanje ozračja in vesolja. Začeli so z univerzalnim 5-osnim obdelovalnim centrom UMC-750, nato pa so dodali še pet strojev Haas, vključno z dvema 5-osnima univerzalnima obdelovalnima centroma UMC-500SS, dvema horizontalnima obdelovalnima centroma EC-1600ZT in stružnim centrom ST-20. 

 

 

 

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 813  mm

  • 50 Konus
  • 3 Osi
  • 7.5k RPM
  • 50+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

WMC Z MANJŠIM DELOVNIM OBMOČJEM

Haas VF-840

VF-8/40

Vertikalni CNC-rezkar s hodi 1626 x 1016 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 3 Osi
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price


Premer pladenj – Izbirna 4. os: 30" (762 mm)


Maks. vrtenje obdelovanca, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

Vsi stebri VF-2 se obdelujejo na EC-1600s

HAAS STROJI DELAJO HAAS STROJE!

Gibanje S.A.E METRIC
X-os 64.00 in 1626 mm
Y-os 50.00 in 1270 mm
Z-os 40.00 in 1016 mm
Središčnica vretena do mize 11.97 in 304 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. ocena 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hitrost 7500 rpm 7500 rpm
Maks. navor 340.0 ft-lbf @ 700 rpm 460.0 Nm @ 700 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Konus CT or BT 50 CT or BT 50
Tabela S.A.E METRIC
Dolžina 64.0 in 1626 mm
Širina 36.0 in 914 mm
Širina T-utora 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Razdalja med T-utori 4.92 in 125 mm
Število standardnih T-utorov 7 7
Maks. dolžina na mizi (enakomerno porazdeljeno) 10000 lb 4536 kg
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
Tabela 64 in x 32 in 1626 mm x 813 mm
Premer pladnja 30.00 in 762 mm
Travel 360 ° 360 °
Maks. nihanje dela 78.0 in 1981 mm
Maksimalna teža na pladnju 10000 lb 4536.0 kg
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Rotacijski navor (konstantni) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor 4000 ft-lbf 5423 Nm
Min. ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Natančnost indeksiranja ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Ponovljivost 15 arc-sec 15 arc-sec
Hitri hodi na B 36 °/sec 36 °/sec
Maks. rezkanje B 36 °/sec 36 °/sec
Središčnica vretena do mize 5.75 in 146 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. rezkanje 500 ipm 12.7 m/min
Hodi na X 600 ipm 15.2 m/min
Hitri hodi na Y 600 ipm 15.2 m/min
Hitri hodi na Z 600 ipm 15.2 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4000 lbf 17793 N
Maks. sila Y 8000 lbf 35586 N
Maks. sila Z 8000 lbf 35586 N
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Vrsta SMTC SMTC
Kapaciteta 50+1 50+1
Maks. premer orodja (polni) 4.0 in 102 mm
Maks. premer orodja (poleg prazno) 10.0 in 254 mm
Maks. dolžina orodja (od črte) 20 in 508 mm
Maks. teža orodja 30.0 lb 13.6 kg
Od orodja do orodja (povprečno) 8.00 s 8.00 s
Od odrezka do odrezka (povprečno) 12.60 s 12.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 7500 rpm 7500 rpm
Pogonski sistem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Moč vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 192.0 in x 166.0 in x 136.0 in 488 cm x 422 cm x 346 cm
Izvozni zaboj 192.0 in x 166.0 in x 140.0 in 488 cm x 422 cm x 356 cm
Teža 29700 lb 13472.0 kg
Weight, Export Crate 31,400 lb 14,243.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/70+1 SMTC 31,279 lb 14,188.0 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 70+1 SMTC 207.5 in x 163.0 in x 140.0 in 527 cm x 414 cm x 356 cm
Weight w/Conveyor & 70+1 SMTC 32,320 lb 14,660.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HA2TS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5CS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC160 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRC210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160-2 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SP EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT160SS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210-2 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210M EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SP EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SP EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT450 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA5 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRTA6 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C2 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C3 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
T5C4 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR160-2 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR200Y EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TR310 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT100 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT160 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT210 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT70 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210HT EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH240 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C2-T EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT210SS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C-T EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C3-T EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HA5C4-T EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TRT310 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT310SS EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT630 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT350 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
LT260 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255