MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      • Podajalec palic Haas 12
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
50-Taper

Serija Haas EC

50-konusni

Izvrstna rešitev za obdelovanje večjih delov

50-konusni

  • Menjalec palet
  • Veliko ogrodje
  • 5-osni
Sestavi in preveri ceno
Recently Updated

Robusten 50-konusni HMC z veliko kapaciteto


50-konusni HMC-ji omogočajo visoko zmogljivost in veliko kapaciteto, ko morate obdelati veliko kosov.

Trden in zmogljiv stroj

Ti zelo priljubljeni 50-konusni HMC-ji Haas ponujajo velike delovne kocke in maksimalno kapaciteto delov, zaradi česar so izvrstna izbira za obdelavo velikih delov. Modeli so na voljo z vgrajenim vrtljivim pladnjem za 4. os.

50

KONUS

3/4/5

OSI

7500-10.000

RPM

50 - 70

KAPACITETA ORODIJ

HMC ZA MENJAVO PALET

Haas EC-500/50

EC-500/50

Dvopaletni HMC 500 mm, 50-konusni, s hodi 813 x 635 x 711 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas EC-630

EC-630

Dvopaletni HMC 630 mm, 50-konusni, s hodi 1016 x 940 x 1016 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

HMC Z VELIKIM OGRODJEM / VRTALNI REZKARJI

Haas EC-1600

EC-1600

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 813  mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Haas EC-1600ZT

EC-1600ZT

CNC horizontalni rezkar s hodi 1.626 x 1.270 x 1.016 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price


Premer pladenj – Izbirna 4. os: 30" (762 mm)


Maks. vrtenje obdelovanca, EC-1600: 50" (1270 mm)


Maks. vrtenje obdelovanca, EC-1600ZT: 78" (1.981 mm)

5-OSNI HMC

Haas EC-1600ZT-5AX

EC-1600ZT-5AX

5-osni CNC horizontalni rezkar s hodi 1626 x 1270 x 1016 mm

    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Vsi stebri VF-2 se obdelujejo na EC-1600s

HAAS STROJI DELAJO HAAS STROJE!

Recently Updated

HaasBuilt EC-1600


Oglejte si ta video HaasBuilt, ki predstavlja poudarke našega EC-1600 Ta veliki 50-konusni HMC preprosto obdela zelo velike kose.

Sistem brezžičnega merjenja
Z brezžičnim intuitivnim merjenjem Haas (WIPS) lahko nastavite orodje in ničelne točke obdelovanca v trenutku. Brez iskanja robov ali papirjev pod želenim orodjem.
EC-1600ZT-5AX Haas
Vzeli smo preizkušeni EC-1600ZT in dodali zmogljivosti 4. in 5. osi ter ustvarili HMC, ki je sposoben polno strojno obdelavo na 5. osi pri velikih kosih.
Prikaz slik in videoposnetkov
Mark prikazuje zmogljivo novo funkcijo za prikaz medijskih vsebin Haas M130. Z upravljanjem M130 lahko prikažete nastavitvene preglednice, sezname orodij, delovna navodila in celo videoposnetke – vse iz vašega programa.

 

Recently Updated

Sestavite svoj novi HMC


Ste pripravljeni sestaviti svoj novi horizontalni rezkar Haas?  

Poiščite pravi stroj za vašo delavnico in ga prilagodite svojim potrebam.

ZAČNITE
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.