MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Felületcsiszoló, 3063
      • Lézervágó gép
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

EC-500

  1. Vízszintes marók
  2. SK-40
  3. EC-500

EC-500

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
500 mm-es ikerpalettás HMC 813 x 635 x 711 mm-es járatokkal

A nagyobb munkadarabokhoz és felfogó tömbökhöz, valamint nagy termelőkapacitásra és felügyelet nélküli üzemhez készült EC-500 nagyobb munkateret és nagyobb palettákat kínál, mint a népszerű EC-400, miközben biztosítja ugyanazt a nagy teljesítményt és funkciókat. Gyorsjáratokkal, szinkronizált mozgáshoz szimultán 4. tengelyes forgató rendszerrel és hátsó kijáratú forgácsszállítóval rendelkezik a jobb forgácskezelés érdekében. 

  • Alapfelszereltségben megtalálható 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó,  50+1 vagy 100+1 opciókkal
  • Beépített palettaváltó 500 mm-es palettákkal
  • Szimultán 4. tengelyes forgató rendszer

Megjegyzés: A paletták nem cserélhetők fel a korábbi EC-500 generációval.

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 40 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Részletek
  • Műszaki adatok

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 8100 rpm fordulatszámú orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Változtatható áramoltatású hűtőközeg
  • Szállítószalagos forgácsszállító HMC
  • Ablak léglefúvatás
  • 95 gallonos hűtőközeg-tartály
  • Forgácstálca-szűrőkészlet
  • Egyfokozatú hűtőközeg-szivattyú

A Haas-vezérlés

  • A vezérlés érintőképernyője
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • 4. tengelyes forgóskálák
  • Telefontöltő állvány

Munkadarab befogó

  • EC-500 palettakészlet, hüvelykes méretezéssel
  • EC-500 raklap készlet, metrikus méretezéssel

Szállítás

  • Emelési előkészítés

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
  • 6 hónapos normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • CDF szállító elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • EC-sorozat szórólap
VIDEÓK
Recently Updated

Vízszintes maró: Gyors áttekintés


Függetlenül attól, hogy vízszintes megmunkáló központra van szüksége a nagy mennyiségű gyártáshoz és a felügyelet nélküli üzem érdekében, vagy valóban nagy megmunkálási térfogatra és maximális súlykapacitásra, a Haas rendelkezik olyan HMC-vel, amely megfelel a célra. Ez a videó áttekintést nyújt palettaváltó maróinkról, nagy vázas HMC-inkről és öttengelyes vízszintes maróinkról.

VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK


TMF Center

„A TMF Center gyakran végez nagy kiterjedésű vágási műveleteket. Az 50-es kúpos merevség az, ami a Haas gépeit igazán hasznossá tette műhelyünkben. Nagyon izgatottak voltunk, amikor az EC-500 piacra került. Simán vág, csendes, számtalan opcióval rendelkezik, a kettős paletta pedig fantasztikus funkció. Az EC-500 lehetővé teszi számunkra, hogy produktívak maradjunk: míg az egyik palettán a munkadarabok cseréje zajlik, addig a másik palettán folytatódhat a gyártás. A Haas gépek révén eladásainkat 5 millióról több, mint 50 millióra növeltük.”

– Lori Van Meter, elnök 

 

 

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas EC-400

EC-400

400 mm-es ikerpalettás HMC 559 x 635 x 559 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 4 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

ELTÉRŐ MEGKÖZELÍTÉS

Haas UMC-750

UMC-750

5 tengelyes CNC függőleges maró 762 x 508 x 508 mm-es járatokkal

  • 40 Kúpos
  • 5 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30-50 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

50-KÚPOS TELJESÍTMÉNY

Haas EC-1600

EC-1600

CNC vízszintes maró 1626 x 1270 x 1016 mm-es járatokkal

  • 50 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 7.5k Fordulatszám
  • 50+1 Szerszámkapacitás
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Áttekintés

Amikor a Haas Automation elhatározta a már népszerű, 500 mm-es palettacserélő vízszintes megmunkáló központunk fejlesztését, elemeztük ügyfeleink visszajelzéseit, és az eredmény egy fantasztikus szerszámgép lett, amelyről még a legszkeptikusabb gépkezelők is ódákat zengenek.

Egy nagyszerű szerszámgép még jobb kiadásban

  • Elérhető 100-zsebes szerszámváltóval a nagy termelőkapacitásért
  • Megnövelt Y-tengely úthossz a nagyobb kapacitásért
  • Fokozatokkal ellátott öntvény a nagyobb stabilitásért
  • A hátsó forgácskivezető értékes helyet takarít meg a műhely padlóján

Műszaki adatok összehasonlítás (hüvelyk)

  ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
Tengelyúthosszak (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm-es 813 x 508 x 711 mm-es
Maximális opcionális orsófordulatszám 15 000 rpm 12 000 rpm
Szerszámváltó kapacitás 30+1 40+1
Opcionális szerszámváltó kapacitás 50+1, 100+1 70+1
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 1400 in/min 1000 in/min
Maximális előtolási sebesség 833 in/min 500 in/min
90°-os forgásidő 3 másodperc 5,5 másodperc
Maximális súly a palettán 880 lb 660 lb
Forgónyomaték (folyamatos) 424 ft-lb 300 ft-lb

Műszaki adatok összehasonlítása (metrikus)

  ÚJ MODELL ELŐZŐ MODELL
Tengelyúthosszak (X, Y, Z) 813 x 635 x 711 mm 813 x 508 x 711 mm
Maximális opcionális orsófordulatszám 15 000 rpm 12 000 rpm
Szerszámváltó kapacitás 30+1 40+1
Opcionális szerszámváltó kapacitás 50+1, 100+1 70+1
Gyorsjáratok (X, Y, Z) 35,6 m/min 25,4 m/min
Maximális előtolási sebesség 21,2 m/min 12,7 m/min
90°-os forgásidő 3 másodperc 5,5 másodperc
Maximális súly a palettán 400 kg 300 kg
Forgónyomaték (folyamatos) 575 Nm 407 Nm

EC-500 forgácskezelés

A teljesen újratervezett EC-500 alapjaiban vált jobbá, vadonatúj öntvényekkel a nagyobb merevségért és jobb forgácsolóteljesítményért, 127 mm-rel (5”) hosszabb Y-tengely irányú úthosszal, 100-zsebes szerszámváltóval és javított forgácsürítéssel is kapható.

Az EC-500 továbbfejlesztett forgácskezelő rendszerének középpontjában a gép közepére, közvetlenül az orsó alá helyezett szélesebb szalag-típusú forgácsszállító áll. A belső burkolat meredek falai könnyen összeterelik a forgácsokat a szállítószalaghoz. 

A szállítószalag a forgácsokat a teljes méretű ipari hordó magasságában bocsátja ki. A plafonra felszerelt fúvókákat külön hűtőközeg szivattyúk táplálják, ami  lehetővé teszi,  hogy olyan területekre áramoltassa a hűtőközeget, ahol a forgácsok összegyűlhetnek, ezáltal fokozva a forgács-mentesítés hatékonyságát. 

EC-500 hűtőközeggyűrű


Az orsóorrot körbevevő, 4 fúvókával ellátott hűtőközeg gyűrű tökéletes elhelyezkedésével a fúvókák egy része  a legrövidebb szerszámokra is ráirányítható, míg másik része a hosszabb szerszámokra irányítható. A kompakt, henger alakú kivitelezés megakadályozza a forgácsok felgyülemlését a felső részen. MEGJEGYZÉS: A Haas programozható hűtőközeg–fúvóka (P-COOL) nem érhető el az EC-500 modellen.

EC-500 cikloidális forgó meghajtás

A cikloidális forgó meghajtórendszer, amely szerszámgépekhez és robotikához készült, a sebesség, a pontosság és a tartósság nagyszerű kombinációja a B-tengelyen. Az érdes kialakítás hosszú élettartamú igénybevételt tesz lehetővé, kevés karbantartással vagy anélkül, amely kifejezetten az összeomlások esetén tartós. A cikloidális forgó meghajtás hátrafelé is képes mozogni, hogy elnyelje az egyes behatások energiáját. A lökésállósági kapacitás ötszöröse a sebességváltó névleges nyomatékának, továbbá károsodás esetén a teljes sebességváltó egyszerűen becsúsztatva cserélhető.

EC-500 hidraulikus palettabefogó rendszer

A hidraulikus energiát használó egység befogja a palettákat a paletta tartóba, valamint megemeli és lejjebb helyezi a paletta-váltó mechanizmust.

EC-500 megnövelt tengelyúthosszok


A további 5" (127 mm-es) Y-tengely irányú úthossz  igazán jelentős különbség. Most az orsó középvonala 663 mm-es (26,1") magasságba kerülhet a paletta felülete felett. 

EC-500 lépcsős alap és oszlop

Az EC-500 lépcsős alapú és oszlopos kialakítása, ahol az egyik X-tengely lineáris megvezető sín a másiktól eltérő vízszintes síkon található, megnöveli az orsófejű oszlop-szerkezet merevségét és stabilitását.  A hidraulikus paletta befogással és a lépcsős alapú/oszlopos kialakítással az EC-500 merevebb, mint valaha, egészen a tetejéig! 

EC-500 automata mérőérintkező emelő


Az automata mérőérintkező kar a szerszámbeállító mérőérintkezőt a megmunkálási műveletek során egy védőrekeszben tárolja. Amikor szükség van a szerszám-mérőérintkezőre, egy M104 kód aktiválja az automata mérőérintkező kart, amely felemeli a mérőérintkezőt és a helyére rögzíti. Amint a mérőérintkező elvégezte a mérést, egy M105 visszahúzza a mérőérintkezőt a védőrekeszébe.

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 32.00 in 813 mm
Y tengely 25.00 in 635 mm
Z tengely 28.00 in 711 mm
Az orsó középvonala a raklaphoz 1.10 in 28 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Max. sebesség 8100 rpm 8100 rpm
Max. nyomaték 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kúpos CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Csapágy kenése Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Hűtés Air Cooled Air Cooled
Integrated 4th Axis (B Axis) S.A.E METRIC
90°-os elforgatás ideje (teljes negyedik) 3.0 s 3.0 s
Szorítófelületen lévő max. súly 880 lb 400.0 kg
Forgatónyomaték (folyamatos) 424 ft-lbf 575 Nm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fogaskerék-áttétel 106:1 106:1
Fékezőnyomaték 2500 ft-lbf 3390 Nm
Minimális felbontás 0.001 ° 0.001 °
Indexelési pontosság ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Gyorsjáratok – B 150 °/sec 150 °/sec
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 833 ipm 21.2 m/min
Gyorsjárat – X 1400 ipm 35.6 m/min
Gyorsjáratok - Y 1400 ipm 35.6 m/min
Gyorsjárat – Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 3380 lbf 15035 N
Max. tolóerő Y 2810 lbf 12500 N
Max. erő a Z tengely irányában 3380 lbf 15035 N
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettamennyiség 2 2
Palettahossz 19.69 in 500 mm
Palettaszélesség 19.69 in 500 mm
Max. palettaterhelés 880 lb 400.0 kg
Max. munkadarab-átmérő 29.5 in 749 mm
Max. munkadarab-magasság 36.5 in 927 mm
Palettaváltási idő 15 s 15 s
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 5.0 in 127 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 12 in 305 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Szerszámcsere (átl) 2.80 s 2.80 s
Forgácsolások között (átl.) 3.60 s 3.60 s
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 1/2 in 1/2 in
Csatoló (levegő) 1/2 in 1/2 in
Min. légnyomás 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 8100 rpm 8100 rpm
Meghajtórendszer Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Orsóteljesítmény 30.0 hp 22.4 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 202.0 in x 100.0 in x 111.0 in 513 cm x 254 cm x 282 cm
Export raklap 197.0 in x 91.5 in x 101.0 in 500 cm x 232 cm x 257 cm
Tömeg 20120 lb 9126.0 kg

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 VAC-on működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255