MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Vertikale fræsere
  2. Gantry-serie
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
5-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3.683 x 2.223 x 998 mm

GM-2-5AX er en 5-akse-gantry-fræser, der er designet til kompleks bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, krogformer og sammensatte strukturer.  Maskinens robuste stålkonstruktion er en stabil skæreplatform, og et 1" tykt aluminiumsbord er standard. Bevægelig beskyttelse beskytter operatøren mod spåner og kølevand og holder arbejdsområdet rent.

  • Spindelhoved med dobbelt-akse giver en ±245 graders C-akserotation og en ±120 graders B-aksehældning 
  • HSK 63F spindel med 20.000 o/m    
  • Stiv stålkonstruktion
  • Vandringsværn til spån- og kølevandsopsamling
  • 1" tykt aluminiumbord

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • HSK 63F Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • 20.000 rpm Spindel, HSK-63F

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Spånsnegl

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Aluminiumsbord
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure til GM-serien
VIDEOER
Recently Updated

GM-2-5AX Prøveskæring


GM-2-5AX har et bevægeligt hoved, som kan bearbejde alle fem sider af dit emne, så du kan klare alle dine processer med en enkelt opsætning. Se GM-2-5AX i aktion i denne korte video.

Recently Updated

Oversigt over modeller i gantry-serien


Disse maskiner klarer nemt store ark, eller kan bearbejde tusindvis af små dele. Se, hvilken gantry-maskine fra Haas, der er den rigtige for dig!

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas GM-2

GM-2

3-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Oversigt

Der er en række tekniske detaljer, der gør GM-2-5AX gantry-fræsern meget anderledes end alle andre Haas 5-aksemaskiner, der er tilgængelige i øjeblikket. Forskellene forklares i de følgende blokke. Bliv ved med at rulle ned for at få en bedre forståelse af mulighederne i denne unikke 5-aksemaskine.

Spindel
 

GM-2-5AX har en HSK-spindel med 20.000 rpm, som er perfekt til at trimme sammensatte strukturer, finpudse profilering af 3D-overflader samt til at lave huller med.  

Højhastighedsspindlen er bedst egnet til sammensatte materialer, aluminium, plastik, REN-plader og andre ikke-jernholdige materialer. Hastigheden på 20.000 rpm giver mulighed for meget højt overfladetryk, for fantastisk finpudsning og små redskaber.  

Det indbyggede spindeldesign giver hurtig acceleration, så spindlen hurtigt kommer op og ned i hastighed. Se momentskemaet til din anvendelse.

Gimbal-hoved
 

GM-2-5AX er en komplet 5-akses-”gimbalhoved”-maskine, hvor begge roterende akser er monteret på Z-akserammen, og samlingen af spindlen/skæreværktøjet roterer, mens arbejdsemnet står stille på maskinbordet. Dette gør det muligt for det skærende værktøj at pege i en hvilken som helst vinkel inden for den roterende akses vandringsgrænser.

G268 – Centralt koordinatsystem

Centralt koordinatsystem (G268) er en ny funktion i Haas-styringen, der er unik for denne maskine i gimbalhovedstil. Arbejdsplanet er pr. definition vinkelret på spindelcentrumlinjen. På alle andre 5-akse-Haas-fræsere er spindlens centerlinje parallel med Z-aksen, så uanset orienteringen af et arbejdsemne monteret på et rundbord er arbejdsplanet vinkelret på Z-aksen. Dette forudsætter, at faste vinkelhoveder ikke bliver brugt. Mere om det senere.

G268 – Centralt koordinatsystem (fortsat)

Nu hvor spindlens centerlinje (det skærende værktøj) kan hælde i stort set alle vinkler, skabte vi det centrale koordinatsystem G268 for at forenkle programmeringen af planværktøjsstier på vippede arbejdsplaner, herunder gemte cyklusser, cirkulær interpolering og kompensering for fræsning.

Styr G268 med X-, Y- og Z-akse-koordinater i arbejdsemnets koordinatsystem for at etablere nulpunktet i et nyt, centralt koordinatsystem. Den vippede arbejdsplans vinkel vil være vinkelret på den aktuelle værktøjsakses retning ved hjælp af de faktiske værktøjsaksevinkler (B- og C-akser på GM-2-5AX). Værktøjsaksens retning kan også defineres under anvendelse af valgfrie adressekoder I, J, K med G268. Denne alternative metode til at definere vinklerne giver mulighed for brugen af det centrale koordinatsystem G268 med faste vinkelhoveder på 3-akset fræsere samt 2- og 3-aksede drejebænke.

G253 – Normal orientering af spindel ift. centralt koordinatsystem

G253 – Normal orientering af spindel ift. centralt koordinatsystem forenkler programmering af vippede arbejdsplaner, når der bruges flere redskaber på samme vippede arbejdsplan.

Når G268 (vippet arbejdsplan) er aktiv, er værktøjsakselretningen og det centrale koordinatsystem gemt i styringen. Når arbejdet er færdigt med et bestemt skærende værktøj i det vippede plan, kan du trække dig tilbage til en sikker placering og kommandere en værktøjsændring. Når værktøjet er udskiftet og igen placeret et sikkert sted, bedes G253 (normal orientering af spindel ift. centralt koordinatsystem) styre værktøjsaksen tilbage til at annullere det vippede arbejdsplan. Det er ikke nødvendigt at annullere det hældende arbejdsplan og definere det igen til det næste værktøj, bare fordi du har foretaget et værktøjsskift. 

Vektorjogging

Maskiner med gimbal-hoveder har brug for en måde at jogge langs værktøjsaksevektoren. Aktivér Vektorjogging-tilstand ved at trykke på bogstavtasterne [V] og derefter [J] efterfulgt af [HANDLE JOG]-tasten. Jogging kan kun ske ved at dreje joghåndtagshjulet. Afslut vektorjog-tilstand ved at trykke på en enkeltakse-jog-tast. Maskiner uden gimbalhoved, men udstyret med hovedværktøjsholdere med fast vinkel, giver brugeren mulighed for at komme ind i den faste vinkel efter at have gået til vektorjog-tilstand.

Vektorjogging-funktionen hjælper med at komme i gang igen efter en strømafbrydelse, mens du borer et hul i en vinkel. Når strømmen er genoprettet, ved styringen, at drejesakserne ikke var nul, så den aktiverer GENOPRETTELSE-tilstand. Vektorjogging bruges til at fjerne det skærende værktøj fra arbejdsemnet, inden du bruger start-/genstart-funktionen til at nulstille maskinens akser. Dette virker endda til gevindgendannelse, hvis maskinen var i en gevindcyklus, da strømmen gik ud.

 

Gimbal-hovedmaskiners design gør dem meget nyttige til mange anvendelser, men de samme funktioner, der gør dem nyttige, gør dem også mere følsomme over for et nedbrud. Dét, at drejeakserne kan pege skærende værktøjer i stort set alle vinkler, betyder, at de sikre vandringsgrænser for denne maskine er dynamiske og ændres med maskinens position. Flere akser er både involveret i og begrænset af definitionen af disse grænser.

GM-2-5AX har permanente elementer (se ovenfor til venstre og højre), der potentielt kan være involveret i et nedbrud, som f.eks. maskinbordet, maskinkolonnen, spindelhovedet, værktøjsveksleren og maskinbroen. Det har også ikke-permanente elementer at tage i betragtning som værktøjslængde og dimensioner af emne på bordet.

Målet er at fjerne sandsynligheden for nedbrud mellem maskinens permanente elementer.

 

GM-2-5AX-softwaren definerer disse potentielle nedbrudszoner og gemmer deres placeringer baseret på data indsamlet under sondekalibrering og kalibreringscyklusser for sikkerhedszoner.

Når det er etableret, forhindrer styringen bevægelse i begrænsede zoner baseret på nuværende og kommende placeringskommandoer for alle akser.

Det mest enkle eksempel vises nedenfor. Z-aksevandringen er maksimeret, så bearbejdning med B-aksen roteret til 90 grader (billede nedenunder, venstre) kan gøres sikkert så tæt på maskinbordet som muligt. Problemet er, at spindelnæsen kunne kommanderes til at løbe ind i bordet, hvis B-aksen er sat til nul grader (billede nedenfor, højre). Sikkerhedszonefunktionen begrænser Z-aksevandringen, når B-aksen er ved nul, og fjerner vandringsgrænsen for sikkerhedszonen, når B-aksen er 90 grader (eller minus 90 grader).

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 145.00 in 3683 mm
Y-akse 87.50 in 2223 mm
Z-akse 39.30 in 998 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 37.0 in 940 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 16.0 hp 12.0 kW
Maks. hastighed 20000 rpm 20000 rpm
Maks. moment 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Konus HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Smøring af leje Grease Packed Grease Packed
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Maks. hastighed 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Vandringer ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Maks. hastighed 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Bord S.A.E METRIC
Længde 144.0 in 3658 mm
Bredde 72.0 in 1829 mm
Tykkelse 1.0 in 25 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 6000 lb 2722 kg
Mellem søjler 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Y 1889 ipm 48.0 m/min
Ilgang på Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4500 lbf 20017 N
Maks. stød Y 1650 lbf 7340 N
Maks. stød Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 3.5 in 89 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 11 in 279 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 20000 rpm 20000 rpm
Drevsystem Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Spindelstrøm 16.0 hp 12.0 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Eksportkasse 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Vægt 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Vægt for plademetalkasse 1400 lb 1400 lb

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255