MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • gépek Main Menu
    • Haas függőleges marók Függőleges marók
      Függőleges marók
      Függőleges marók View All
      • Függőleges marók
      • VF sorozat
      • Univerzális gépek
      • VR-sorozat
      • VP-5 Prismatic
      • Palettacserélős VMC-k
      • Minimaró
      • Formázógépek
      • Nagysebességű fúróközpontok
      • Fúró/menetfúró/maró sorozat
      • Szerszámmarók
      • Kompakt marók
      • Állványzat sorozatok
      • SR lapmarók
      • Extranagy VMC
      • Dupla oszlopos marók
      • Vezérlőszimulátor
      • Automata munkadarab-adagoló marógéphez
      • VMC/UMC oldalsó betöltésű APL
      • Kompakt automata munkadarab adagoló (APL)
    • Product Image Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások
      Többtengelyes megoldások View All
      • Többtengelyes megoldások
      • Y-tengelyű esztergák
      • 5-tengelyes marók
    • Haas esztergák Esztergák
      Esztergák
      Esztergák View All
      • Esztergák
      • ST sorozat
      • Kettős orsó
      • Dobozos sorozat
      • Szerszámesztergák
      • Tokmányos eszterga
      • Haas rúdadagoló V2
      • Automata munkadarab-adagoló esztergához
    • Haas vízszintes marók Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • SK-50
      • SK-40
    • Haas forgóasztalok és indexelők Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg
      Teszt lábjegyzet szöveg View All
      • Teszt lábjegyzet szöveg
      • Forgóasztalok
      • Indexelők
      • 5-tengelyes forgóasztalok
      • Extra méretű forgóasztalok
    • Product Image Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek
      Automatizálási rendszerek View All
      • Automatizálási rendszerek
      • Maró automatizálása
      • Eszterga automatizálása
      • Automatizálási modellek
    • Haas fúróközpontok Asztali gépek
      Asztali gépek
      Asztali gépek View All
      • Asztali gépek
      • Asztali maró
      • Asztali eszterga
    • Haas műhelyi berendezések Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása
      Berendezések vásárlása View All
      • Berendezések vásárlása
      • Szalagfűrész
      • Térdmaró
      • Felületcsiszoló, 2550
      • Lézervágó gép
    • View All
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Opciók Main Menu
    • Product Image Orsók
      Orsók
      Orsók View All
      • Orsók
    • Product Image Szerszámváltók
      Szerszámváltók
      Szerszámváltók View All
      • Szerszámváltók
    • Product Image 4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely
      4. | 5. tengely View All
      • 4. | 5. tengely
    • Product Image Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás
      Revolverek és hajtott szerszámozás View All
      • Revolverek és hajtott szerszámozás
    • Product Image Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel
      Mérés mérőérintkezővel View All
      • Mérés mérőérintkezővel
    • Haas forgács- és hűtőközeg-kezelés Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés
      Forgács- és hűtőközeg-kezelés View All
      • Forgács- és hűtőközeg-kezelés
    • A Haas-vezérlés A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés
      A Haas-vezérlés View All
      • A Haas-vezérlés
    • Product Image Termékopciók
      Termékopciók
      Termékopciók View All
      • Termékopciók
    • Product Image Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás
      Szerszámozás és befogás View All
      • Szerszámozás és befogás
    • Product Image Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó
      Munkadarab befogó View All
      • Munkadarab befogó
    • Product Image 5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások
      5-tengelyes megoldások View All
      • 5-tengelyes megoldások
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizálás
      Automatizálás
      Automatizálás View All
      • Automatizálás
    • GYORSHIVATKOZÁSOK Speciális sorozat  Speciális sorozat 
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
      SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA
      • Haas gép kiépítés és árazás
      • Árlista
      • Elérhető készlet
      • CNCA finanszírozás
      SZERETNE BESZÉLNI VALAKIVEL?

      A Haas gyárfiók (HFO) válaszol kérdéseire, és bemutatja a legjobb lehetőségeket.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Fedezze fel, hogy miben különbözik a Haas
    • Miért Haas?
    • MyHaas
    • Oktatóközösség
    • Ipar 4.0
    • Haas tanúsítás
    • Vásárlói élmények
  • Szerviz Main Menu
      A Haas Service üdvözli Önt
      SZERVIZ KEZDŐLAP Kezelői kézikönyvek Eljárási módok Hibaelhárítási útmutató Megelozo karbantartás Haas alkatrészek Haas Tooling Videók
  • Videók Main Menu
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
0
Keresse meg forgalmazóját
  1. Válasszon nyelvet
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Keresési eredmények

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2-5AX

  1. Függőleges marók
  2. Állványzat sorozatok
  3. GM-2-5AX

GM-2-5AX

Kezdő ár: US$524,995 CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
5-tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 998 mm mozgástartomány

A GM-2-5AX egy öttengelyes állványos felsőmaró, amely összetett, nagy munkadarabokat használó megmunkáláshoz készült, így repülőgépváz-összetevők, bonyolult öntőformák és összetett szerkezetek elkészítéséhez. A gép merevacél felépítése igen stabil forgácsolási platformot kínál, az 1" vastag alumíniumasztal pedig az alapfelszereltség része. A járatvédő megvédi a gépkezelőt a forgácstól és a hűtőközegtől és tisztán tartja a munkaterületet.

  • A kéttengelyes orsófej ±245 fokos C tengely mentén való forgást, és ±120 fokos B tengely mentén való döntést kínál 
  • 20 000 rpm HSK 63F orsó    
  • Merev acélkonstrukció
  • Járatvédő a forgács és hűtőközeg elválasztására
  • 1 hüvelyk vastag aluminium asztal

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

7 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Szűrők

  • HSK 63F Kúpos
  • 5 Tengely
  • 20k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Részletek
  • Műszaki adatok

Loading
×

KÉRJEN AZONNALI ÁRAJÁNLATOT MOST.

Kérjük, adja meg lent az adatait, hogy azonnali árajánlatot kaphasson. Ha a jövőben ki szeretné hagyni ezt a lépést, egyszerűen adjon meg lent egy jelszót ingyenes MyHaas-fiókjának létrehozásához.

Már van fiókja? Bejelentkezés

< Megtérülés

Contact Information

+ Cím hozzáadása

Adjon meg egy jelszót a MyHaas-fiók létrehozásához! (opcionális)

Megosztja az árajánlatát? (opcionális)


+ Másik

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

Orsók

  • 20 000 rpm HSK 63F orsó

Szerszámváltók

  • 30+1 szerszámos oldalsó felszerelésű szerszámváltó, HSK

Mérés mérőérintkezővel

  • Vezeték nélküli intuitív mérőérintkezős mérőrendszer

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • Forgácskihordó

A Haas-vezérlés

  • Széles képernyős monitor vezérlése
  • Nagy méretű távirányítós léptetőfogantyú érintőképernyővel
  • Ethernet-illesztőfelület
  • Wi-Fi-csatlakozás a Haas-vezérléshez
  • CNC vezérlőszekrény-hűtő
  • Túlfeszültség elleni védelem
  • Gyors áramszünet-érzékelő modul
  • Második kiindulási pozíció
  • Fejlett szerszámkezelés
  • Médiamegjelenítő M-kód; M130
  • HaasConnect: Távfelügyelet
  • HaasDrop
  • Dinamikus munkadarab-eltolások és szerszámközéppont-vezérlés
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB

Termékopciók

  • Alumínium Asztal
  • Telefontöltő állvány

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • GM sorozat szórólap
VIDEÓK
Recently Updated

GM-2-5AX tesztvágás


A GM-2-5AX artikuláló feje képes a munkadarab mind az 5 oldalának megmunkálására, így Ön egyszeres beállítással elvégezheti az összes műveletet. Tekintse meg a GM-2-5AX működését ebben a rövid bemutatóban.

Recently Updated

Állványos modellek – áttekintés


Ezek a gépek könnyen kezelik a nagy táblákat, vagy végzik apró munkadarabok ezreinek megmunkálását. Tekintse meg, melyik Haas állványzat a tökéletes megoldás az Ön számára.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB MUNKATÉR

Haas GM-2

GM-2

3 tengelyes állványos CNC-maró 3683 x 2223 x 559 mm mozgástartomány

  • 40 Kúpos
  • 3 Tengely
  • 8.1k Fordulatszám
  • 30+1 Szerszámkapacitás
Kezdet: US$288,995 CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Áttekintés

Számos technikai részlet teszi a GM-2-5AX gantry marógépet különbözővé a Haas jelenleg elérhető többi 5-tengelyes gépeitől. Ezeknek a különbségeknek a magyarázata az alábbi bekezdésekben olvasható. Hogy jobban átláthassa ennek az egyedi, 5-tengelyes gépnek a képességeit, görgessen tovább.

Orsó
 

A GM-2-5AX egy 20 000 rpm HSK orsóval rendelkezik, amely tökéletes a kompozit szerkezetek vágásához, a 3D felületek profilírozásának befejezéséhez és lyukfúráshoz.  

A nagy sebességű orsó kompozitok, alumínium, műanyagok, Ren-Board és egyéb nem fémből készült anyagok esetén a legjobb. A 20 000 rpm sebesség lehetővé teszi a nagyon nagy felületi terjedelmet a nagy műveleteknél és a kis eszközöknél egyaránt.  

Az integrált orsó kialakítás lehetővé teszi a nagy gyorsulást, az orsófordulatszám gyors növelését és csökkentését. Tekintse meg a nyomatéktáblázatot az alkalmazásához.

Csuklós fej
 

A GM-2-5AX egy teljes, 5-tengelyes “csuklós fejes” gép, amelyben mindkét forgótengely a Z-tengely dugattyújára van rögzítve, és az orsó/vágószerszám szerelvénye forog, amíg a munkadarab álló helyzetben van a gépasztalon. Ez lehetővé teszi a vágószerszám számára, hogy a forgótengely útjának határain belül bármilyen szögből tudjon vágni.

G268 funkció koordináta rendszer

A funkció koordináta rendszer (G268) a Haas vezérlés új eleme, egyedülálló módon ehhez a “csuklós fejes” stílusú géphez. Jellegénél fogva, a munkasík merőleges az orsó középvonalára. A többi Haas 5-tengelyes marógépen az orsó középvonala párhuzamos a Z tengellyel, így függetlenül a munkadarab elhelyezésétől a forgóasztalon, a munka síkja merőleges lesz a Z tengelyre. Feltételezve, hogy nem használunk rögzített szögű fejeket... de erről majd később.

G268 funkció koordináta rendszer (folytatás)

Így, hogy az orsó középvonala (vágószerszám) gyakorlatilag bármilyen szögben dönthető, megalkottuk a G268 funkció koordináta rendszert, megkönnyítve a sík szerszámutak programozását döntött munkasíkokon, például a tárolt ciklusokat, a körkörös közbetoldást és a vágáskiegyenlítést.

Irányítsa a G268-at az X, az Y és a Z tengelyek koordinátáival a munkadarab koordináta rendszerben az új funkció koordináta rendszer zéró pontjának megállapításához. A döntött munkasík szöge merőleges lesz az aktuális szerszám tengelyének irányára, amely az aktuális szerszám tengelyének szögeit használja (B és C-tengelyek a GM-2-5AX-on). A szerszám tengelyének irányát a G268-nál opcionális I, J, K címkódokkal is meg lehet határozni. A szögek meghatározásának ez az alternatív módszere lehetővé teszik a G268 funkció koordináta rendszer használatát rögzített szögű fejekkel 3-tengelyes marógépeken és 2 vagy 3 tengellyel rendelkező esztergákon.

G253 normál irányított orsó a funkció koordináta rendszerhez

G253 normál irányított orsó a funkció koordináta rendszeréhez leegyszerűsíti a döntött munkasíkok programozását, amikor több eszközt használ ugyanazon a döntött munkasíkon.

Amikor a G268 (döntött munkasík) aktív, a szerszám tengelyének iránya és a funkció koordináta rendszere a vezérlésben el vannak tárolva. Amikor a munkát egy adott vágószerszámmal elvégezték a döntött síkban, az visszahúzható egy biztonságos állásban, majd utasítást lehet adni a szerszám cseréjére. Miután az eszközt kicserélte és biztonságos állásban rögzítette, a G253 utasítással (normál irányított orsó a funkció koordináta rendszerhez) visszahelyezheti az eszköz tengelyét a döntött munkasíkra. Nincs szükség a döntött munkasík visszavonására és újbóli megadására a következő szerszámhoz csak azért, mert szerszámcsere történt. 

Vektorléptetés

A csuklós fejjel rendelkező gépeknek valahogyan végig kell haladniuk a szerszám tengelyvektorán. A Vektorléptetési mód aktiválásához nyomja meg a [V] majd a [J] betűgombokat, majd a [HANDLEJOG] gombot. A haladás csak a léptetőkerék forgatásával érhető el. A vektorléptetésből az egyéni tengely léptetőgombjai egyikének a megnyomásával léphet ki. A csuklós fej nélküli, de rögzített szögben álló fejű szerszámbefogóval ellátott gépek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy belépjenek a rögzített szögbe a vektorléptetési szögbe történő belépés után.

A vektorléptetési funkció segít a helyreállításban, ha egy adott szögben lyuk fúrása alatt áramkimaradás történt. Amint az áram visszatér, a vezérlés tudja, hogy a forgástengely nem nulla volt, ezért belép a VISSZAÁLLÍTÁSI módba. A vektorléptetés arra használható, hogy el lehessen távolítani a vágószerszámot a munkadarabból, mielőtt a be- és újraindítási művelet elkezdődne a géptengelyek kiindulási helyzetbe állításához. Ez még a fúró visszaállításához is használható, ha a gép menetfúrási ciklusban volt akkor, amikor az áramkimaradás történt.

 

A csuklós fejű gépek kialakítása különösen hasznossá teszi őket számos alkalmazásra, de ugyanezen jellemzőik teszik hajlamossá az ütközésre is. A tény, hogy a forgótengelyek a vágószerszámokat gyakorlatilag bármilyen szögbe tudják irányítani azt is jelenti, hogy ennek a gépnek a biztonságos mozgási határai dinamikusak, és a gép helyzetével együtt változnak. Ezen határok meghatározásához több tengely is kell, és azok korlátozzák is azt.

A GM-2-5AX olyan állandó részegységekkel rendelkezik (lásd fent balra és jobbra), amelyek potenciálisan részei lehetnek egy ilyen ütközésnek, például a gépasztal, a géposzlop, az orsófej, a szerszámváltó vagy a géphíd. Rendelkezik NEM állandó részegységekkel is, számításba lehet venni a szerszám hosszát és az alkatrészek méreteit is az asztalon.

A cél az, hogy kiküszöböljük az ütközések lehetőségét a gép állandó részegységei között.

 

A GM-2-5AX szoftver meghatározza a potenciális ütközési zónákat és eltárolja ezek helyzetét a szonda kalibrációja és a Biztonságos zóna kalibrációs ciklusok alatt összegyűjtött adatok alapján.

Amint ez megtörtént, a vezérlés megakadályozza a mozgást a korlátozás alá eső zónák felé az összes tengely jelenlegi és várható helyzeti parancsa alapján.

A legegyszerűbb példa lent látható. A Z-tengely mozgása a maximumra lett állítva, így a B-tengellyel 90-ban mozgó megmunkálási folyamat (lenti kép, balra) a gépasztalhoz olyan közel elvégezhető, amennyire erre biztonságosan lehetőség van. A probléma az, hogy az orsó orrát nem lehet olyan parancsot adni, hogy beleérjen az asztalba, ha a B-tengely nulla fokon van (lenti kép, jobbra). A biztonsági zóna funkció korlátozza a Z-tengely mozgását, amikor a B-tengely nulla fokon van, és kiveszi a biztonsági zóna mozgási korlátozását, amikor a B-tengely 90 (vagy mínusz 90) fokon van).

Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 145.00 in 3683 mm
Y tengely 87.50 in 2223 mm
Z tengely 39.30 in 998 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ max.) 37.0 in 940 mm
Orsóorrtól az asztalig (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. teljesítmény 16.0 hp 12.0 kW
Max. sebesség 20000 rpm 20000 rpm
Max. nyomaték 11.3 ft-lbf @ 7500 rpm 15.3 Nm @ 7500 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Kúpos HSK-63F | HSK-A63 HSK-63F | HSK-A63
Csapágy kenése Grease Packed Grease Packed
Hűtés Liquid Cooled Liquid Cooled
B tengely – dőlés S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
Max. sebesség 110 °/sec 110 °/sec
Torque (Continuous) 250 ft-lbf 339 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Elmozdulás ± 245 ° to 245- ° 245 ° to 245- °
Max. sebesség 200 °/sec 200 °/sec
Torque (Continuous) 254 ft-lbf 344 Nm
Asztal S.A.E METRIC
Hossz 144.0 in 3658 mm
Szélesség 72.0 in 1829 mm
Vastagság 1.0 in 25 mm
Max. súly az asztalon (egyenletesen elosztva) 6000 lb 2722 kg
Oszlopok között 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. forgácsolás 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjárat – X 472 ipm 12.0 m/min
Gyorsjáratok - Y 1889 ipm 48.0 m/min
Gyorsjárat – Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4500 lbf 20017 N
Max. tolóerő Y 1650 lbf 7340 N
Max. erő a Z tengely irányában 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Típus SMTC SMTC
Kapacitás 30+1 30+1
Max. szerszámátmérő (tele) 2.5 in 64 mm
Max. szerszámátmérő (szomszédos üres) 3.5 in 89 mm
Max. szerszámhossz (mérési vonaltól) 11 in 279 mm
Max. szerszámtömeg 12.0 lb 5.4 kg
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 20000 rpm 20000 rpm
Meghajtórendszer Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Orsóteljesítmény 16.0 hp 12.0 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 226.0 in x 143.0 in x 137.0 in 574 cm x 363 cm x 348 cm
Exportláda 226.0 in x 153.0 in x 143.0 in 574 cm x 389 cm x 363 cm
Tömeg 22040 lb 10000.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Súly fémlemez-ládánál 1400 lb 1400 lb

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.

KÖVESSE A LEGÚJABB HAAS TIPPEKET ÉS TECHNOLÓGIÁT…

Regisztráljon most!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Szerviz és támogatás
  • Tulajdonosok
  • Szervizkérés
  • Kezelési utasítások
  • Haas alkatrészek
  • Forgóasztal javításkérés
  • Útmutatók előtelepítése
  • Szerszámok vásárlása
  • Új Haas kiépítés és ár
  • Elérhető készlet
  • Haas árlista
  • CNCA finanszírozás
  • A Haas cégről
  • DNSH nyilatkozat
  • Exportmegfelelés
  • Álláslehetőségek
  • Tanúsítványok és biztonság
  • Lépjen velünk kapcsolatba
  • Történet
  • Szerződési feltételek
  • Haas Tooling - Szerződési feltételek
  • Adatvédelem
  • Jótállás
  • Haas közösség
  • Haas tanúsítási program
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas technikai oktató közösség
  • Események
  • Csatlakozzon a beszélgetéshez
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc. - CNC szerszámgépek

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255