MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikale fræsere
  2. Gantry-serie
  3. GM-2

GM-2

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
3-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

GM-2 er en kraftig 3-akset gantry-fræser, der er designet til bearbejdning af store emner, f.eks. flyskrogskomponenter, store plader og lange ekstruderinger. Maskinens robuste stålkonstruktion giver en meget stabil skæreplatform, og et 1" (25 mm) tykt aluminiumsbord er standard. Bevægelig beskyttelse beskytter operatøren mod spåner og kølevand og holder arbejdsområdet rent.

  • Robust inline spindel med konus 40
  • 75" (1905 mm) mellem kolonner til store dele    
  • Stiv stålkonstruktion
  • Vandringsværn til spån- og kølevandsopsamling
  • 1" (25 mm) tykt aluminiumbord

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 3 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Spån- og kølevandshåndtering

  • Spånsnegl

Haas-styring

  • Styring på touchskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • HaasDrop
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Aluminiumsbord
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
  • 6 måneders standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • Brochure for GM-2-serie
VIDEOER
Recently Updated

GM-2 Prøveskæring


Gantryfræseren GM-2 med stor ramme er den kraftige bror til vores gantryrouter GR-712. GM-2 er designet med færre skæringer for øje og omfatter tungere afstøbninger, dobbelt X-akse-kuglespindler, mere Z-aksevandring, højere aksetryk, spindel med 30 hk integreret og en 30+1 sidemonteret værktøjsveksler. Tilsammen skaber disse funktioner en kraftfuld arbejdshest til kraftig bearbejdning af store emner.

Recently Updated

Oversigt over modeller i gantry-serien


Disse maskiner klarer nemt store ark, eller kan bearbejde tusindvis af små dele. Se, hvilken gantry-maskine fra Haas, der er den rigtige for dig!

RELATEREDE PRODUKTER

5-AKSET + MERE KRAFT

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-akset CNC-gantryfræser med vandringer på 3.683 x 2.223 x 998 mm

  • HSK 63F Konus
  • 5 Akse
  • 20k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

Oversigt

En evolution af vores gantry router platform, GM-2 gantry fræser er en stor ramme fræser, i stand til at fjerne svære metalemner. Nedenfor er en sammenligning af funktioner, som adskiller sig fra GM-2 (gantry fræser) fra GR-712 (gantry router).

Gantry fræser design forbedringer:

  • Forbedret gantry design
  • Dobbelt X-akse kuglespindler
  • GM/UMC. spindelhoved sGM/UMC Spindelhoved samlingamling
  • Maksimalt moment
  • Forhøjet aksetryk
  • Højere værktøjsvekslerkapacitet
  • Mere Y-aksevandring
  • Snegle til fjernelse af spåner
  • Fritstående kontrolpanel

 

Forbedret gantry design

For at gantryfræseren kan skære meget kraftigere, har vi afstivet X-aksen betydeligt og redesignet gantry samlingens kolonner for at forbedre stabiliteten. Den forreste X-akse lineære føringstrucks er nu foran bænken og flytter midten for bevægelse af tyngdepunktet tilbage, således at X-aksel trucksene er mere jævnt fordelt. Ydermere er der nu fire lineære føringstrucks for hver side, og hver truck har en højere belastningsrate end maskinerne i gantry router serierne.

Dobbelt X-akse kuglespindler

For at få alle fordelene af det forbedrede kolonne og bænkdesign, har vi forbedret X-akse drevsystemet ved at tilføje en anden X-akse kuglespindel/motorsamling. Ved at føre gantryen synkront fra begge sider, snarere end gennem en enkelt forbindelse i midten, sikrer at gantryen holder sig stabil, når den er bevægelse, og forhindrer skævridning.

De to X-aksel motorsamlinger fordobler også næsten maskinens X-aksetryk, og giver mere kraft til kraftigere skæringer og hurtigere materialefjernelse.

GM/UMC Spindelhoved samling

Højdepunktet ved GM-2 er dens kraftige 30 hp (22,4 kW) inline spindel. Dette er den samme spindel med høj ydeevne i vores VF, EC, og UMC Series fræser - fås nu til at håndtere dine største jobs på denne store åben-ramme-maskine.

GM-2 kommer som standard med en 8100 rpm spindel, der er fremragende til alle bearbejdningsformål. Til bearbejdning med høj hastighed og høje fremføringshastigheder med småt værktøj, er valgfrie 10.000-rpm og 15.000 rpm højhastighedsspindler tilgængelige. Disse spindler er stand til drift med højt omdrejningstal, uden at ofre moment ved lav hastighed eller strøm ved høj hastighed.

GM-2 inkorporerer også den robuste spindelhoved samling fra vores meget succesfulde UMC-1000, som bruger lineære føringstrucks med en meget højere belastningsrate for øget robusthed, som omdanner vores meget succesfulde stor ramme gantry router til en gantry fræser med høj ydeevne.

Denne ændring betyder også at høj-produktivitetsindstillinger som Køling gennem spindel og Luftafblæsning gennem værktøj er tilgængelig på GM-2.

Maksimalt moment

GM-2’s opgraderede spindel/motor kombination mere en tredobler det tilgængelige moment og fordobler spindlets kraft-mærke, sammenlignet med vores GR-712 gantry router.

Du får 90 ft-lb (122 Nm) moment ved 2000 rpm. og en 30 hp (22,4 kW) vektordrev-system - præcis den samme effekt du får fra vores meget populære VF og UMC Series modeller. Nu skal du ikke ofre høje satser for at fjerne metal til et stort arbejdsområde.    

Aksetryk

Forhøjet spindel effekt og robusthed betyder intet, hvis du ikke kan skubbe fræseren gennem materialet. Således har vi stivnet GM-2’s gantry kolonne, bænk og spindelhoved samlinger til at håndtere de ekstra kræfter som genereres under kraftige skæringer, og så tilføjet en ekstra X-akse kuglespindel/motorsamling for at øge aksetrykket.

GM-2’s X-aksetryk 80% forhøjet til 4500 lbf (20.017 N) og Y-aksen 60% forhøjet til 1650 lbf (7340 N) - mere end nok til kraftige skæringer og hurtig fjernelse.

Værktøjsvekslerkapacitet

GM-2 har også vores 30+1 sidemonteret værktøjsveksler med højhastigheds-, direkte-positionerings karrusel. Denne værktøjsveksler mere end tredobler værktøjskapaciteten sammenlignet med vores GR serie gantry routere, og har de ekstra fordele ved at levere meget hurtigere værktøjsskift og værktøjsopbevaring udenfor maskinens område.

Z-aksevandring

Med tilføjelsen af spindelhovestøbning og spindelmotor samlingen fra UMC serie modellerne, kunne vi nemt øge Z-aksevandringen over gantry router modellerne.

Faktisk, har vi effektivt fordoblet Z-aksevandringen fra 11" (279 mm) til 22" (559 mm).

Derudover har vi forhøjet spindelnæse til bord dimensionerne for at tillade mere rum for den typiske emneholder, som anvendes i fræsere. Minimum næse til bord dimensionen er forhøjet fra 2,5" (64 mm) på GR-712 til 4" (102 mm) på GM-2. Den maksimale næse til bord dimension er forhøjet fra 13,5" (343 mm) på GR-712 til 26" (660 mm) på GM-2.

Snegle til fjernelse af spåner

Mere spindel effekt betyder at du vil kunne producere langt flere spåner hver time.

GM-2 kommer som standard med dobbelte spånsnegle - en på hver side af bordet, ved siden af X-aksen. Maskinen kommer også med aftagelig stænkbeskyttelsespaneler, som hjælper med at begrænse de fleste kølevandsstænk til bordet, og nemt at fjerne, så spåner og kølevand kan børstes ind i snegletrugene på hver side af bordet.

Alle GM seriemodeller kommer også udstyret med vandreindkapslinger, med fleksibel spånbeskyttelse. Disse overlappende klare plaststrimler skaber et fleksibelt “gardin”, som holder spåner og kølevand fra at flyve af værktøjet til området rundt om spindlet inden for pladedelenes indkapsling.

Fritstående kontrolpanel

GM-2’s fritstående kontrolpanel på hjul tillader operatøren at flytte styringen til enhver belejlig positionering, i stedet for at have den permanent fastgjort til det elektriske panel ved enden af maskinen, som gantry router modellerne.

Maskinen bruger også flere praktiske kontaktsikkerhedssensorer, så nu kan du gå tæt på maskine uden at udløse fremføringsstop. Du skal rent faktisk være i berøring med sikkerhedssensoren for at udløse en standsning af fremføring. Dette tillader operatøren at arbejde sikkert på bordet væk fra maskinområde, mens maskinen er i drift.

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 145.00 in 3683 mm
Y-akse 87.50 in 2223 mm
Z-akse 22.00 in 559 mm
Spindelnæse til bord (~ maks.) 26.0 in 660 mm
Spindelnæse til bord (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT or BT 40 CT or BT 40
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Coolant Jacket Coolant Jacket
Bord S.A.E METRIC
Længde 144.0 in 3658 mm
Bredde 72.0 in 1829 mm
Tykkelse 1.0 in 25 mm
Maks. vægt på bord (jævnt fordelt) 6000 lb 2722 kg
Mellem søjler 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på X 472 ipm 12.0 m/min
Ilgang på Y 1889 ipm 48.0 m/min
Ilgang på Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 4500 lbf 20017 N
Maks. stød Y 1650 lbf 7340 N
Maks. stød Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 3.5 in 89 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 11 in 279 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Eksportkasse 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Vægt 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Vægt for plademetalkasse 1400 lb 1400 lb

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255