MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroje Main Menu
    • Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá
      Vertikálne obrábacie centrá View All
      • Vertikálne obrábacie centrá
      • Séria VF
      • Univerzálny stroj
      • Séria VR
      • Prizmatický VP-5
      • Vertikálne obrábacie centrá s výmenou paliet
      • Mini frézovačky Mini Mills
      • Formovacie stroje
      • Vysokorýchlostné vŕtacie centrá
      • Séria strojov na vŕtanie/rezanie závitov/frézovanie
      • Nástrojárske frézky
      • Kompaktné frézovačky
      • Séria portálových strojov Gantry
      • Portálové frézky série SR
      • Mimoriadne veľké vertikálne obrábacie centrá (VMC)
      • Frézky s dvoma stojanmi
      • Simulátor riadenia
      • frézovanie kapsy
      • Automatický nakladač obrobkov pre frézky
      • Bočný automatický nakladač obrobkov pre VMC/UMC
      • Kompaktný automatický nakladač obrobkov
    • Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia
      Viacosové riešenia View All
      • Viacosové riešenia
      • Sústruhy s osou Y
      • 5-osové frézky
    • Sústruhy
      Sústruhy
      Sústruhy View All
      • Sústruhy
      • Séria ST
      • Stroje s dvojitým vretenom
      • Séria s klzným vedením
      • Nástrojárske sústruhy
      • Skľučovací sústruh
      • Podávač tyčí V2 Haas
      • Podávač tyčí Haas 12
    • Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá
      Horizontálne obrábacie centrá View All
      • Horizontálne obrábacie centrá
      • Kužeľ 50
      • Kužeľ 40
    • Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky
      Otočné zariadenia a deličky View All
      • Otočné zariadenia a deličky
      • Otočné stoly
      • Deličky
      • 5-osové otočné stoly
      • Extra veľké otočné stoly
    • Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie
      Systémy automatizácie View All
      • Systémy automatizácie
      • Automatizácia frézky
      • Automatizácia sústruhu
      • Modely automatizácie
    • Stolné stroje
      Stolné stroje
      Stolné stroje View All
      • Stolné stroje
      • Stolná frézka
      • Stolný sústruh
    • Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne
      Vybavenie dielne View All
      • Vybavenie dielne
      • Kolenová frézka
      • Pásová píla
      • Kolenové frézy
      • Vertikálna píla
      • Pokosová píla
    • Vreckové stroje
      Vreckové stroje
      Vreckové stroje View All
      • Vreckové stroje
      • frézovanie kapsy
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Voliteľné položky Main Menu
    • Product Image Vretená
      Vretená
      Vretená View All
      • Vretená
    • Product Image Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov
      Meniče nástrojov View All
      • Meniče nástrojov
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje
      Revolvery a poháňané nástroje View All
      • Revolvery a poháňané nástroje
    • Product Image Snímanie
      Snímanie
      Snímanie View All
      • Snímanie
    • Správa triesok a chladiacej kvapaliny od spoločnosti Haas Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
      Manažment triesok a chladiacej kvapaliny View All
      • Manažment triesok a chladiacej kvapaliny
    • Riadenie Haas Riadenie Haas
      Riadenie Haas
      Riadenie Haas View All
      • Riadenie Haas
    • Product Image Doplnková výbava
      Doplnková výbava
      Doplnková výbava View All
      • Doplnková výbava
    • Product Image Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie
      Nástroje a upnutie View All
      • Nástroje a upnutie
    • Product Image Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku
      Upnutie obrobku View All
      • Upnutie obrobku
    • Product Image 5-osové riešenia
      5-osové riešenia
      5-osové riešenia View All
      • 5-osové riešenia
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatizácia
      Automatizácia
      Automatizácia View All
      • Automatizácia
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte zmenu vďaka spoločnosti Haas
    • Prečo Haas
    • MyHaas
    • Vzdelávacia komunita
    • Industry 4.0
    • Certifikát Haas
    • Vyhlásenia zákazníkov
  • Servis Main Menu
      Víta vás Haas Service
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely Haas Haas Tooling Videá
  • Videá Main Menu
  • Main Menu
    • HFO Slovakia
      HFO Slovakia
      HFO Slovakia View All
      • HFO Slovakia
      • O nás
      • Servis
      • Školenie
      • Financovanie
      • Podujatia
      • Inventár showroomu
      • Kontaktujte nás
      • Referencie zákazníkov
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
      NÁKUPNÉ NÁSTROJE
      • Zostavte a naceňte si stroj Haas
      • Cenník
      • Dostupné zariadenia
      • Financovanie CNCA
      CHCETE SA PORADIŤ?

      Na vaše otázky vám odpovedia a tými najlepšími alternatívami vás prevedú v podnikovej predajni spoločnosti Haas.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Vitajte,
!
Haas Tooling História objednávok hosťa MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling Môj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
Nájdite svojho distribútora
  1. Zvoliť jazyk
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Výsledky vyhľadávania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

GM-2

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Séria portálových strojov Gantry
  3. GM-2

GM-2

    IBA CNY
 
Not Currently Available In Your Region
3-osová portálová frézka CNC s posuvmi 3683 mm x 2223 mm x 559 mm

GM-2 je vysokovýkonná 3-osová portálová frézka určená na obrábanie veľkých obrobkov, ako sú komponenty trupov lietadiel, veľké dosky a dlhé výlisky. Pevná oceľová konštrukcia stroja poskytuje veľmi stabilnú rezaciu platformu a hliníkový stôl s hrúbkou 1" (25 mm) je štandardnou výbavou. Pohyblivý ochranný kryt chráni operátora pred trieskami a chladiacou kvapalinou a udržuje pracovný priestor čistý.

  • Robustný kužeľ 40 so spriahnutým priamym pohonom
  • 75" (1 905 mm) medzi stojanmi pre veľké obrobky    
  • Konštrukcia z pevnej ocele
  • Pojazdný kryt na zadržiavanie triesok a chladiacej kvapaliny
  • Hliníkový stôl s hrúbkou 1" (25 mm)

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 3 Os
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Modely V sú k dispozícii iba v cenách v CNY
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Porovnať stroje
ZOSTAVENIE A CENA
Kontaktovať distribútora
  • Zostavenie a cena
  • Informácie o stroji
  • Podrobnosti
  • Špecifikácie

DOSTUPNÉ DOPLNKY

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

VIDEÁ

SÚVISIACE VÝROBKY

Štandardné funkcie

Vretená

  • Vreteno s 8 100 ot./min.

Meniče nástrojov

  • Bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

  • Dopravník triesok

Riadenie Haas

  • Ovládanie širokouhlého monitora
  • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
  • Rozhranie Ethernet
  • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
  • Prepäťová ochrana
  • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
  • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
  • Pokročilá správa nástrojov
  • M kód na zobrazenie médií, M130
  • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
  • HaasDrop
  • Rezanie závitu pevným závitníkom
  • Štandardná programová pamäť, 1 GB

Doplnková výbava

  • Hliníkový stôl
  • Stojan na nabíjanie telefónu

Záruka

  • Štandardná 1-ročná záruka
  • Štandardná 6-mesačná záruka
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Inštalačná príručka
  • Situačný výkres
  • Tabuľka krútiaceho momentu
  • Návod na obsluhu
  • Leták s výrobkami radu GM-2
VIDEÁ
Recently Updated

Testovací rez stroja GM-2


Portálová frézka GM-2 s dlhým rámom je silnejším bratom našej portálovej drážkovacej frézovačky GR-712. Model GM-2, navrhnutý s ohľadom na náročnejšie rezy, obsahuje ťažšie odliatky, dvojité guľôčkové skrutky na osi X, dlhší pojazd osi Z, vyšší osový tlak, spriahnuté vreteno s výkonom 30 hp a bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1. Spoločne tieto vlastnosti vytvárajú výkonný pracovný nástroj na obrábanie ťažkých veľkých obrobkov.

Recently Updated

Prehľad modelov typového radu Gantry


Tieto stroje si ľahko poradia s veľkými plechmi alebo môžu obrábať malé obrobky po tisícoch. Zistite, ktorý portálový stroj Haas je pre vás najvhodnejší!

SÚVISIACE VÝROBKY

5-OSOVÉ OBRÁBANIE + LEPŠÍ VÝKON

Haas GM-2-5AX

GM-2-5AX

5-osová portálová frézka CNC s pojazdmi 3 683 mm x 2 223 mm x 998 mm

  • HSK 63F Kužeľ
  • 5 Os
  • 20k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Prehľad

Vývojom našej platformy portálovej drážkovacej frézovačky vznikla portálová frézka GM-2. Je to frézovací stroj s dlhým rámom, ktorý je schopný náročného odvádzania kovov. Nižšie je uvedené porovnanie funkcií, ktoré odlišujú GM-2 (portálovú frézku) od GR-712 (portálovej drážkovacej frézovačky).

Vylepšenia dizajnu portálovej frézky:

  • Vylepšený portálový dizajn
  • Dvojité guľôčkové skrutky osi X
  • Zostava hlavy vretena GM/UMC
  • Maximálny krútiaci moment
  • Zvýšený osový tlak
  • Vyššia kapacita meniča nástrojov
  • Vyšší pojazd osi Z
  • Vrtáky na odvádzanie triesok
  • Voľne stojaci visací ovládací panel

 

Vylepšený portálový dizajn

Aby mohla portálová frézka robiť oveľa ťažie rezy, spevnili sme os X a prepracovali stojany portálovej zostavy na zlepšenie stability a pevnosti. Najprednejšie lineárne vodiace vozíky sú teraz v úplne prednej časti mosta a tým sa posúva ťažisko dozadu, čo spôsobuje rovnomernejšie vkladanie na vozíky osi X. Tiež má teraz každá strana štyri lineárne vodiace vozíky a každý vozík má väčšie zaťaženie v porovnaní so strojmi série portálových drážkovacích frézovačiek.

Dvojité guľôčkové skrutky osi X

Aby sme plne využili vylepšený dizajn stojana a mostíka, vylepšili sme hnací systém osi X tak, že sme pridali druhú zostavu guľôčkovej skrutky osi X/motora. Riadenie portálu synchrónne z oboch strán namiesto riadenia portálu cez jedno spojenie v strede zabezpečí to, že portál ostane počas pohybu stabilný a pevný a predíde sa vychýleniam.

Zostavy motora s dvoma osami X tiež takmer zdvojnásobujú tlak osi X stroja, čo poskytuje väčšiu silu pri ťažkých rezoch a rýchlejšie odvádzanie materiálu.

Zostava hlavy vretena GM/UMC

Zlatým klincom GM-2 je jeho výkonné 30 hp (22,4 kW) inline vreteno s priamym pohonom. Toto isté vysokovýkonné vreteno sme použili v našich frézkach série VF, EC a UMC – teraz k dispozícii na vykonávanie vašich najväčších prác na tomto veľkom stroji s otvoreným rámom.

GM-2 má v štandardnej výbave s 8 100 ot./min vretenom, ktoré je vynikajúce na rôzne typy obrábacích prác. K dispozícii sú 10 000 ot./min a 15 000 ot./min vysokorýchlostné vretená na vysokorýchlostné obrábacie činnosti a pre vysoké rýchlosti posuvu s malými nástrojmi. Tieto vretená je možné prevádzkovať s vysokými otáčkami bez obetovania nízkorýchlostného krútiaceho momentu alebo vysokorýchlostného výkonu.

GM-2 tiež zahŕňa robustnú zostavu hlavy vretena a nášho veľmi úspešného UMC-1000, ktoré používa lineárne vodiace vozíky s oveľa vyššou zaťažiteľnosťou pre vyššiu pevnosť. Vďaka tomu sa z našej portálovej drážkovacej frézovačky s dlhým rámom stal vysokovýkonný portálový frézovací stroj.

Táto premena tiež znamená, že na GM-2 sú k dispozícii možnosti vysokej produktivity, ako je chladenie cez vreteno a dúchadlo s prúdom vzduchu.

Maximálny krútiaci moment

V porovnaní s portálovou drážkovacou frézovačkou GR-712 má GM-2 vylepšenú kombináciu vretena/motora a viac než trojnásobný dostupný krútiaci moment a dvojnásobný menovitý výkon vretena.

Získate krútiaci moment 90 ft-lb (122 Nm) pri 2 000 ot./min a vektorový pohonný systém 30 hp (22,4 kW) – presne rovnaký výkon, ktorý získate s našimi veľmi populárnymi modelmi série VF a UMC. Teraz už nemusíte obetovať vysoké rýchlosti odvádzania kovov výmenou za obrovský pracovný kryt.    

Osový tlak

Zvýšený výkon vretena a pevnosť sú zbytočné, ak nemôžete pretlačiť frézu materiálom. Preto sme vystužili zostavy portálu, stojana, mosta a hlavy vretena GM-2, aby stroj zvládol ďalšie sily, ktoré vznikajú pri náročnom obrábaní. Potom sme pridali druhú guľôčkovú skrutku/zostavu motora na osi X, aby sa zvýšil osový tlak.

Tlak osi X na GM-2 sa zvýšil o 80 % na 4 500 lbf (20 017 N) a os Y sa zvýšila o 60 % na 1 650 lbf (7 340 N) – to je viac než dosť pre náročné obrábanie a rýchle odstraňovanie materiálu.

Kapacita meniča nástrojov

GM-2 tiež obsahuje náš bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1 s vysokorýchlostným karuselom s priamym polohovaním. Tento menič nástrojov viac ako strojnásobí kapacitu nástrojov v porovnaní s našimi portálovými drážkovacími frézovačkami série GR a má ďalšie výhody spočívajúce v poskytovaní oveľa rýchlejších výmen nástrojov a ukladanie nástrojov mimo obrábacieho priestoru.

Pojazd osi Z

Po pridaní liatinovej hlavy vretena a zostavy motora vretena z modelov série UMC sme dokázali ľahko zvýšiť pojazd osi Z v porovnaní s modelmi portálových drážkovacích frézovačiek.

Podarilo sa nám zdvojnásobiť pojazd osi Z z 11" (279 mm) na 22" (559 mm).

Tiež sme zväčšili rozmery čela vretena k stolu, aby sme získali viac priestoru pre typické upnutie obrobku používané vo frézovacích aplikáciách. Minimálny rozmer čela vretena k stolu sa zvýšil z 2,5" (64 mm) na GR-712 na 4" (102 mm) na GM-2. Maximálny rozmer čela vretena k stolu sa zvýšil z 13,5" (343 mm) na GR-712 na 26" (660 mm) na GM-2.

Vrtáky na odvádzanie triesok

Vyšší výkon vretena znamená, že budete produkovať každú hodinu oveľa viac triesok.

GM-2 je štandardne dodávaný s dvojitým šnekom na odvádzanie triesok – jeden na každej strane stola pozdĺž osi X. Stroj je tiež dodávaný s odnímateľnými ochrannými panelmi proti striekajúcej kvapaline, čo pomáha obmedziť väčšinu chladiacej kvapaliny striekajúcej na stôl a ľahko ju odstrániť, takže triesky a chladiaca kvapalina sa môžu zamiesť do šnekových žľabov na oboch stranách stola.

Všetky modely série GM sú tiež vybavené pojazdnými krytmi s flexibilnými ochrannými plechmi proti trieskam. Tieto prekrývajúce sa plastové pásy vytvárajú flexibilnú „záclonu“, ktorá zachytáva triesky a chladiacu kvapalinu vyletujúce z rezného nástroja v oblasti okolo vretena vo vnútri plechového krytu.

Voľne stojaci visací ovládací panel

Voľne stojaci visací ovládací panel na kolesách GM-2 umožňuje operátorovi presúvať riadenie do ľubovoľnej vhodnej polohy. Nie je teda potrebné ho natrvalo pripojiť k elektrickému panelu na konci stroja, tak ako je to pri modeloch portálových drážkovacích frézovačiek.

Stroj tiež používa pohodlnejšie bezpečnostné snímače kontaktu, takže teraz môžete byť v blízkosti stroja bez spustenia stavu zastavenia posuvu. Zastavenie posuvu je možné spustiť dotykom bezpečnostného senzora. Toto umožňuje obsluhe bezpečnú prácu na stole mimo oblasti obrábania počas prevádzky stroja.

Posuvy S.A.E METRIC
Os X 145.00 in 3683 mm
Os Y 87.50 in 2223 mm
Os Z 22.00 in 559 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ max) 26.0 in 660 mm
Vzdialenosť medzi špičkou vretena a stolom (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. hodnota 30.0 hp 22.4 kW
Maximálna rýchlosť 8100 rpm 8100 rpm
Max. krútiaci moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chladenie Coolant Jacket Coolant Jacket
Stôl S.A.E METRIC
Dĺžka 144.0 in 3658 mm
Šírka 72.0 in 1829 mm
Hrúbka 1.0 in 25 mm
Max. nosnosť stola (rovnomerne zaťažený) 6000 lb 2722 kg
Medzi stĺpikmi 75.0 in 1905 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Max. pri obrábaní 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi X 472 ipm 12.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Y 1889 ipm 48.0 m/min
Rýchloposuvy na osi Z 1181 ipm 30.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. rezný tlak X 4500 lbf 20017 N
Max. rezný tlak Y 1650 lbf 7340 N
Max. rezný tlak Z 2000 lbf 8896 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 30+1 30+1
Maximálny priemer nástroja (plný) 2.5 in 64 mm
Max. priemer nástroja (susedné prázdne) 3.5 in 89 mm
Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 11 in 279 mm
Maximálna hmotnosť nástroja 12.0 lb 5.4 kg
Všeobecné S.A.E METRIC
Kapacita chladiacej kvapaliny 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Otáčky vretena 8100 rpm 8100 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Výkon vretena 30.0 hp 22.4 kW
Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta na prepravu v rámci krajiny 226.0 in x 143.0 in x 109.0 in 574 cm x 363 cm x 277 cm
Exportná debna 226.0 in x 153.0 in x 127.0 in 574 cm x 389 cm x 323 cm
Hmotnosť 20200 lb 9190.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 89 in x 57 in x 50 in 226 cm x 145 cm x 126 cm
Hmotnosť pre plechovú debnu 1400 lb 1400 lb

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane, poplatky dodávateľa za inštaláciu a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.

DRŽTE KROK S NAJNOVŠÍMI TIPMI A TECHNOLÓGIAMI OD SPOLOČNOSTI HAAS

Prihláste sa na odber!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis a podpora
  • Vlastníci
  • Požiadať o servis
  • Návody na obsluhu
  • Diely Haas
  • Žiadosť o opravu otočného zariadenia
  • Sprievodcovia prípravy inštalácie
  • Nákupné nástroje
  • Zostavenie a cena nového zariadenia Haas
  • Dostupné zariadenia
  • Cenník Haas
  • Financovanie CNCA
  • Informácie o spoločnosti Haas
  • Vyhlásenie DNSH
  • Súlad pri exporte
  • Pracovné príležitosti
  • Certifikáty a bezpečnosť
  • Kontaktujte nás
  • História
  • Obchodné podmienky
  • Podmienky a pravidlá pre Haas Tooling
  • Ochrana osobných údajov
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikačný program Haas
  • Motošport Haas
  • Nadácia Gene Haas Foundation
  • Komunita technického vzdelávania spoločnosti Haas
  • Podujatia
  • Zapojte sa do diskusie
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC obrábacie stroje

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255