MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • stroji Main Menu
    • Vertikalni rezkarji Haas Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji
      Vertikalni rezkarji View All
      • Vertikalni rezkarji
      • VF Serija
      • Univerzalni stroji
      • Serija VF
      • VP-5 prizmatično
      • VMC z menjavo palet
      • Stroji Mini Mill
      • Kalupni stroji
      • Visokohitrostni vrtalni centri
      • Serija Drill/Tap/Mill
      • Rezkarji Toolroom Mill
      • Kompaktni rezkarji
      • Serija Gantry
      • SR usmerjevalniki pločevine
      • Izjemno velik vertikalni obdelovalni center (VMC)
      • Rezkarji z dvema stebroma
      • Simulator krmilja
      • AVTOMATSKI NALAGALNI SISTEM ZA REZKAR
      • VMC/UMC APL na strani
      • Kompaktni avtomatski nalagalni sistem
    • Product Image Večosne rešitve
      Večosne rešitve
      Večosne rešitve View All
      • Večosne rešitve
      • Stružnice z Y-osjo
      • 5-osni rezkarji
    • Stružnice Haas Stružnice
      Stružnice
      Stružnice View All
      • Stružnice
      • Serija ST
      • Dvojno-vreteno
      • Serija drsnih vodil
      • Stružnice Toolroom Lathe
      • Stružnica Chucker
      • Podajalec palic Haas V2
      • Avtomatski nalagalni sistem za stružnico
    • Horizontalni rezkarji Haas Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji
      Horizontalni rezkarji View All
      • Horizontalni rezkarji
      • 50-konusni
      • 40-konusni
    • Vrtljive mize in indekserji Haas Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji
      Rotacijske mize in indekserji View All
      • Rotacijske mize in indekserji
      • Vrtljive mize
      • Indekserji
      • 5-osne vrtljive mize
      • Zelo velike vrtljive mize
    • Product Image Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi
      Avtomatizirani sistemi View All
      • Avtomatizirani sistemi
      • Avtomatizacija rezkarja
      • Avtomatizacija stružnice
      • Modeli avtomatizacije
    • Haas vrtalni centri Namizni stroji
      Namizni stroji
      Namizni stroji View All
      • Namizni stroji
      • Namizni rezkar
      • Namizna stružnica
    • Oprema za trgovine Haas Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice
      Oprema za delavnice View All
      • Oprema za delavnice
      • Tračna žaga
      • Rezkar za koleno
      • Površinski brusilnik, 2550
      • Površinski brusilnik, 3063
      • Laserski rezalni stroj
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Možnosti Main Menu
    • Product Image Vretena
      Vretena
      Vretena View All
      • Vretena
    • Product Image Menjalci orodja
      Menjalci orodja
      Menjalci orodja View All
      • Menjalci orodja
    • Product Image 4. | 5. os
      4. | 5. os
      4. | 5. os View All
      • 4. | 5. os
    • Product Image Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja
      Revolverji in gnana orodja View All
      • Revolverji in gnana orodja
    • Product Image Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo
      Merjenje s sondo View All
      • Merjenje s sondo
    • Obvladovanje odrezkov in emulzije Haas Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije
      Obvladovanje odrezkov in emulzije View All
      • Obvladovanje odrezkov in emulzije
    • Krmilje Haas Krmilje Haas
      Krmilje Haas
      Krmilje Haas View All
      • Krmilje Haas
    • Product Image Opcije izdelka
      Opcije izdelka
      Opcije izdelka View All
      • Opcije izdelka
    • Product Image Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje
      Orodje in vpenjanje View All
      • Orodje in vpenjanje
    • Product Image Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca
      Vpenjanje obdelovanca View All
      • Vpenjanje obdelovanca
    • Product Image 5-osne rešitve
      5-osne rešitve
      5-osne rešitve View All
      • 5-osne rešitve
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Avtomatizacija
      Avtomatizacija
      Avtomatizacija View All
      • Avtomatizacija
    • HITRE POVEZAVE Posebna serija  Posebna serija 
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
      ORODJA ZA NAKUPOVANJE
      • Sestavi in preveri ceno Haas
      • Cenik
      • Razpoložljiv inventar
      • Financiranje CNCA
      SE ŽELITE S KOM POGOVORITI?

      Tovarniška izpostava Haas (HFO) lahko odgovori na vaša vprašanja in vam predstavi vaše najboljše možnosti.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Spoznajte Haasovo razliko
    • Zakaj Haas?
    • MyHaas
    • Skupnost za izobraževanje
    • Industrija 4.0
    • Certifikat Haas
    • Pričevanja strank
  • Servis Main Menu
      Dobrodošli v Haas Service
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
Poiščite distributerja
  1. Izberite jezik
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-20Y

  1. Stružnice
  2. Serija ST
  3. Y os
  4. ST-20Y

ST-20Y

    SAMO CNY
 
Not Currently Available In Your Region
CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 63.5 mm

Popolnoma smo prenovili naše najbolj prodajane stružne centre serije ST-20, da zagotovimo še večjo zmogljivost, funkcije in vrednost kot kdaj koli prej. Na novo smo zasnovali vse – od temeljev naprej – da bi ustvarili bolj tog stroj z večjim premerom palice skozi vreteno, vrhunsko učinkovitostjo rezanja in množico možnosti za izboljšanje produktivnosti.

  • Večja izvrtina vretena za večji premer palice skozi vreteno
  • Večji hod Z-osi
  • Razpoložljiva avtomatska vrata
  • Standardni WiFi
  • Idealno za okolja za visoko proizvodnjo velikega obsega

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 8.3" Velikost vpenjalne glave
  • 2.5" Kapaciteta droga
  • 4k RPM
  • 20 hp Moč

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Avtomatizacija
  • Podrobnosti
  • Specifikacije

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

PRIČEVANJA STRANK

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 4000 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja
  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 210 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Navodila za namestitev
  • Skica postavitve
  • Graf navora
  • Priročnik za operaterja
  • Prospekt – serija ST-Y
  • Tabela primerjave vrha vpenjalne glave in čela vretena

HAAS PRIMERJALNA TABELA STRUŽNIC V DELOVNEM OBMOČJU

VELIKOST VPENJALNE GLAVE | PREMER PALICE SKOZI VRETENO | DELOVNO OBMOČJE | MOŽNOSTI AVTOMATIZACIJE

PRENOS GRAFIKONA
VIDEOPOSNETKI

Prenovljena serija ST-20 

Prikaz rezanja s ST-20Y

Vrtanje s stružnico: Vse, kar morate vedeti

Skrajšajte čase ciklov in pozicionirajte svojo revolversko glavo z G53

Revolverska glava Haas BMT65

Nastavitev gnanih orodij

PRIČEVANJA STRANK


Sonitek Corporation

Podjetje Sonitek Corporation (Milford, CT) proizvaja opremo za ultrazvočno varjenje in stacioniranje toplote, ki se uporablja za sestavljanje in oblikovanje termoplastičnih delov za različne industrije. Podjetje izkorišča napredne zmogljivosti strojev Haas, vključno s 5-osnim VF-5SS z rotacijsko enoto TR210 in stružnico Y-osi ST-20Y, da racionalizira svoje delovanje in zmanjša nastavitve - znatno optimizira njihove proizvodne časovne okvire.

 

 


One Off Coating LLC

"Začeli smo s proizvajanjem posebnih premazov v panogi strelnega orožja. Na začetku so bili to majhni in posamezni projekti, ki so se naposled razvili v masovno proizvodnjo. Lotili smo se tudi laserskega graviranja. Kupili smo stroj ST-20Y, da bi se lahko razvijali s tem strojem. Zaradi gnanih orodij in možnosti Y-osi lahko opravimo veliko več. Nisem želel kupiti stroja, katerega bi prehitro opustili. Želel sem se lotiti vsakega projekta, ki nas je čakal."

– Tom Bacher, lastnik 

 

 


Machined Casting Specialties 

"Naša niša je litje, obdelujemo palice surovca in trdne surovce, vendar pa so železni in aluminijasti ulitki naša osnovna dejavnost. Izdelujemo predvsem ponve za podjetja. Še en vidik izdelave teh litoželeznih ponev so pokrovke, ki se namestijo na ponev. Pokrovke potrebujejo ročaje z logotipom strank, vgraviranim na ročaju. Ta izdelek smo lahko zagotovili na Haas ST-20Y. Pri protivretenu za gnana orodja lahko začnemo z okroglim bronastim surovcem s podajalcem palic in z našo osjo Y vgraviramo logotip na kroglasto površino ter s protivretenom obdelamo še hrbtno stran, tako da iz stroja pride končni izdelek."

– Monte Hoffman, lastnik

 

 

SAUNDERS MACHINE WORKS

"Ključni del tega stroja je bila rešitev za avtomatizacijo, zato smo dodali podajalnik palic."

JOHN SAUNDERS | LASTNIK | SAUNDERS MACHINE WORKS

John Saunders je lastnik podjetja Saunders Machine Works in pogosto objavlja videoposnetke na svojem kanalu YouTube z vsebino o NYC CNC.  John, mehanik samouk, je postal ugledna oseba v strojni in proizvodni industriji.  Osredotoča se na izobraževanje in navdihovanje naslednje generacije mehanikov ter podjetnikov v proizvodnem sektorju.

   Več Johnovih posnetkov si lahko ogledate na njegovem kanalu YouTube:  NYC | CNC


DK Custom Products

 

Družbo DK Custom Products sta ustanovila Devin in Kevin, da bi lastnikom Harleyja Davidsona, ki svoje motorje vozijo na dolge razdalje, zagotovila »boljše dele od originalne opreme«. Po prvotno ročno izdelanih delih sta investirala v svoj prvi CNC stroj, in sicer Haas TM-2P, s katerim sta začela obdelovati dele iz gredice. Ko se je obseg proizvodnje povečal, sta dodala Haas ST-20Y s podajalcem palic Haas za obdelavo cilindričnih delov z rezkalnimi funkcijami. Pred kratkim so dodali VF-2SS za dele velikega obsega, ki so predhodno obdelani na TM-2P. 

Olsbergs MSE

"Inovativna družba Olsbergs MSE že 15 let proizvaja dirkalne avtomobile in avtomobile, izdelane po meri. Družbo, katere gonilna sila je navdušenost nad tehnološkim razvojem, danes sama skrbi za celoten dizajn in inženiring. Proizvajajo celotne avtomobile, prototipe, izdelke v majhnem obsegu in razvijajo številne koncepte za prihodnost

Interna proizvodnja je mogoča zahvaljujoč nedavnim nakupom dveh strojev Haas: petosni stroj za večoperativna dejanja Haas UMC-750SS in CNC stružnico z gnanim orodjem, kot tudi ST-20Y Y-osni, od podjetja Edströms. Družba lahko tako zasnuje različne vrste komponent za same avtomobile, odslej tudi še bolj podrobno kot prej."

- Andreas Eriksson - generalni direktor

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Haas ST-10Y

ST-10Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 279 x 406 mm in premerom palice skozi vreteno 44 mm

  • 6.5" Velikost vpenjalne glave
  • 1.75" Kapaciteta droga
  • 6k RPM
  • 15 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO IN VPENJALNA GLAVA, VEČ MOČI

Haas ST-25Y

ST-25Y

CNC stružnica z Y-osjo in maks. kapaciteto 298 x 572 mm in premerom palice skozi vreteno 76 mm

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

VEČJE DELOVNO OBMOČJE IN VEČJI PREMER PALICE SKOZI VRETENO

Haas ST-30Y

ST-30Y

Srednje velika CNC-stružnica z Y-osjo s čelom vretena A2-6 in premerom palice skozi vreteno 3,0" (76 mm)

  • 10" Velikost vpenjalne glave
  • 3.0" Kapaciteta droga
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Moč
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Standardne funkcije

Vretena

  • Vreteno s 4000 rpm

Revolverji in gnana orodja

  • Gnano orodje s 4000 vrt/min z revolversko glavo BMT65 z 12 postajami in C-osjo

Obvladovanje odrezkov in emulzije

  • Emulzija s spremenljivim pretokom
  • 55-galonski rezervoar za emulzijo
  • Eno-stopenjska črpalka emulzije

Krmilje Haas

  • Širok nadzorni zaslon
  • Vmesnik Ethernet
  • WiFi povezava za krmilje Haas
  • Zaščita pred napetostnim sunkom
  • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
  • Napredno upravljanje orodij
  • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
  • HaasConnect: Oddaljen nadzor
  • HaasDrop
  • Togo vrezovanje navojev
  • Orientacija vretena
  • Standarden programski spomin, 1 GB

Opcije izdelka

  • Zaščite vodil iz nerjavečega jekla
  • Stojalo za polnjenje telefona

Orodje in vpenjanje

  • BMT65 Standardni komplet držala orodja
  • BMT65 Standardni komplet držala orodja z metričnimi enotami
  • Komplet za gnano držalo orodja BMT65

Vpenjanje obdelovanca

  • 210 mm hidravlična vpenjalna glava, A2-6

Garancija

  • 1 leto standardne garancije
  • 6-mesečna standardna garancija
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA GLEDE DODAJANJA ROBOTA HAAS: Ne bo zavzel veliko prostora, ne bo stal veliko denarja in ne bo trajalo več tednov za integracijo. 

PROSTORSKO UČINKOVITO

STROŠKOVNO UČINKOVITO

ENOSTAVNA VGRADNJA

ENOSTAVNO UČENJE UPORABE

Pregled

Popolnoma smo prenovili naše najbolj prodajane stružne centre serije ST-20, da zagotovimo še večjo zmogljivost, funkcije in vrednost kot kdaj koli prej. Na novo smo zasnovali vse – od temeljev naprej – da bi ustvarili bolj tog stroj z večjim premerom palice skozi vreteno, vrhunsko učinkovitostjo rezanja in množico možnosti za izboljšanje produktivnosti.

  • Novi ulitki – bolj kompaktni in bolj togi
  • 11 % manjši tloris stroja kot njegov predhodnik
  • Večja izvrtina vretena za večji premer palice skozi vreteno
  • Večji hod Z-osi
  • Standardni WiFi
  • Dvostopenjski samodejni odjemalec kosov (izbirno)
  • Protivreteno (izbirno)
  • Avtomatska strežna naprava za nalaganje kosov (izbirno)
  • Avtomatska vrata (izbirno)

Primerjava specifikacij (imperialne enote)

      NOV MODEL     PREJŠNJI MODEL
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Največje vrtenje obdelovanca 21,0" 31,75"
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost vretena 2,5", 4.000 rpm 2,0", 4.000 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 20 KM, jermenski pogon 20 KM, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 13" 15"
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 11,75"  
Maksimalno rezkanje po dolžini (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 22,5" 21"
Hod osi (X, Z)  8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Hod Y-osi (samo modeli z Y-osjo) 4,0" 4,0"

Primerjava specifikacij (metrične enote)

  NOV MODEL PREJŠNJI MODEL
Tloris stroja (dolžina, globina, višina) brez transporterja 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Največje vrtenje obdelovanca 533mm 806 mm
Premer palice skozi vreteno, najvišja hitrost 64 mm, 4000 rpm 51 mm, 4000 rpm
Najvišja nazivna moč, pogonski sistem 14,9 kW, jermenski pogon 14,9 kW, jermenski pogon
Čelo vretena, velikost vpenjalne glave A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BOT) 330 mm 381 mm
Največji premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 298  
Maksimalno rezkanje po dolžini (se spreminja z vpenjanjem obdelovanca) 572 mm 533  mm
Hod osi (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Hod Y-osi (samo modeli z Y-osjo) 100 mm 100 mm

Večja velikost izvrtine

Prenovljeni ST-20/Y ima 2,5" (64 mm) izvrtino vlečnega droga. To je za 25 % več od svojega predhodnika za povečan premer palice skozi vreteno. Tudi priložena vpenjalna glava ima večjo odprtino, da lahko namesti večje kose v čeljusti vpenjalne glave ali za več praznega prostora pri vrtanju ali izdelavi navojev velikih lukenj.

Izboljšana ergonomija za nalaganje kosov

Bolj kompakten tloris stroja in prenovljeno ploščato jeklo nove oblike omogočata krajšo razdaljo med vrati in centrom vpenjalne glave za boljšo ergonomijo. Ker je lažje doseči vpenjalno glavo, lahko upravljavec stroja enostavneje ročno nalaga in umika kose.

Večji naklon vpenjalnega elementa

Povečali smo naklon vpenjalnega elementa iz 45 stopinj na 55 stopinj, kar izboljša pretok odrezkov v delovnem območju in zmanjša tloris stroja za 11 %.

Standardna WiFi povezljivost

Vsi stroji Haas so standardno dobavljeni z vgrajenim WiFi za hitro, brezžično povezljivost med krmiljem Haas in lokalnim omrežjem. Prek WiFi lahko preprosto brezžično delite in prenašate datoteke ter spremljate svoj stroj na daljavo prek mobilnega nadzora stroja HaasConnect. Preprosto jo je mogoče nastaviti prek krmilja Haas, podpira pa zmogljivosti Netshare. 

  • Kabli niso potrebni
  • Idealna za velike delavnice z veliko stroji
  • Idealna je za delavnice, kjer je stroj daleč od mrežnega usmerjevalnika
  • Preprost prenos in deljenje datotek 

Standardna avtomatska vrata

Haas avtomatska vrata so na voljo na prenovljenih strojih, kar zmanjša utrujenost upravljavca in poenostavi avtomatizacijo. Avtomatska vrata odpirajo vrata stroja samodejno prek M-kode oziroma jih je mogoče odpreti ročno s tipko na krmilju. To zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave in omogoči obratovanje brez nadzora pri uporabi robotskih nalagalnikov ali naše izbirne strežne naprave za nalaganje kosov APL. Vrata se samodejno zaprejo ob zagonu cikla in jih je mogoče krmiliti prek nastavitev, tako da se odprejo ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve.

OPOMBA: Razpoložljivost je odvisna od regije. Ni na voljo v Evropi, razen pri namestitvah z robotom in strežno napravo za nalaganje kosov APL.

  • Izboljša ergonomijo stroja
  • Zmanjša utrujenost upravljavca med ponavljajočimi se operacijami obdelave
  • Deluje samodejno prek M-kode ali ročno prek tipke na krmilju
  • Omogoča obratovanje brez nadzora pri uporabi skupaj z robotskim nalagalnikom ali strežno napravo za nalaganje kosov APL
  • Zapre samodejno ob zagonu cikla in lahko odpre samodejno ob koncu cikla ali v primeru izbirne ustavitve 

Protivreteno (izbirno)

Naše izbirno protivreteno za končno obdelavo vam ne bo samo omogočilo večje produktivnosti, ampak ponudilo tudi nove opcije za končno obdelavo druge delovne strani vaših obdelovancev.

To cenovno ugodno vreteno A2-5 je opremljeno s 5,3" (135 mm) hidravlično vpenjalno glavo in se bo v celoti sinhroniziralo z glavnim vretenom, da zagotovi tekočo predajo kosa “v ciklu”. Tako lahko obe strani kosa dokončate v posamezni nastavitvi – preprosto naložite surovi obdelovanec, ko naslednjič odprete vrata, pa bo kos že dokončan. Vgrajeni izmetalec kosov usmeri dokončani kos v izbirni odjemalec kosov za avtomatizirano delovanje. Opomba: Ni združljivo z opcijo konjiček.  
 

  • 6000 rpm
  • Čelo vretena A2-5
  • 5,3" (135 mm) hidravlična vpenjalna glava 
  • 1,3" (33 mm) izvrtina vretena (neprebojna)
  • Dopušča v celoti usklajeno predajo kosov (za do 4800 rpm)
  • Vgrajeni izmetalec kosov
  • Vključeno je hlajenje omarice CNC-krmilja

 

Dvostopenjski odjemalec kosov (izbirno)

Naš dvostopenjski samodejni odjemalec kosov se med obdelavo popolnoma umakne iz primarnega delovnega območja, ob izdaji ukaza na koncu cikla pa se hitro pomakne na nastavljeno mesto. Pri kosih s kratkimi časi ciklov lahko roka ostane v iztegnjenem položaju, pri čemer se zasuče le pladenj, da ulovi kose na koncu cikla. 

Odjemalni pladenj se zlahka prilagodi za različne lokacije odrezovanja in ga je mogoče pozicionirati tako, da odjema kose z glavnega vretena ali izbirnega protivretena.

Avtomatska strežna naprava za nalaganje kosov (izbirno)

Avtomatski nakladalnik delov je preprost in cenovno ugoden način za avtomatizacijo proizvodnje delov na stružnih centrih z namenom povečanja produktivnosti. Zasnovan in sestavljen je izključno za uporabo na stružnih centrih Haas in se povezuje neposredno s krmiljem Haas.

  • Zasnova “vse vključeno” z zmožnostjo “priključi in uporabljaj” za stružne centre Haas ST-10 do ST-25, vključno z modeli z Y-osjo
  • Neposredna povezava s krmiljem Haas
  • Ustrezno za dele s premerom 5,8" x 5" x 10 lb (147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • S svetlobno zaveso za varno delovanje
  • Izdelano v ZDA

Nova oblika konjička (izbirno)

Nova oblika konjička omogoča nastavljanje hidravličnega tlaka na nizko vrednost do 60 psi (4,1 bara), da se zmanjša deformacija kosov pri strojni obdelavi tankih kosov. Pogonski sistem z vijaki Acme zagotovi boljšo podporo konjička pri operacijah grobe obdelave.

Capacities S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 8.3 in 210 mm
Maks. nihanje dela 21.0 in 533 mm
Maksimalni premer rezkanja (z revolverjem BMT65) 11.75 in 298 mm
Maks. dolžina rezkanja (se razlikuje glede na vpenjanje obdelovanca) 22.5 in 572 mm
Kapaciteta droga 2.50 in 64 mm
Gibanje S.A.E METRIC
X-os 8.40 in 213 mm
Y-os ± 2.0 in ± 51 mm
Z-os 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Hodi na X 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Y 472 ipm 12.0 m/min
Hitri hodi na Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. sila X 4100 lbf 18238 N
Maks. sila Y 2300 lbf 10231 N
Maks. sila Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Čelo vretena A2-6 A2-6
Maks. ocena 20.0 hp 14.9 kW
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Maks. navor 150.0 ft-lbf @ 500 rpm 203.0 Nm @ 500 rpm
Premer izvrtine vretena 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Maks. ocena 5.0 hp 3.7 kW
Maks. hitrost 60 rpm 60 rpm
Pozicioniranje (±) 0.01 ° 0.01 °
Premer zavore 13.9 in 353 mm
Zavorni navor 250 ft-lbf 339 Nm
Vrsta kontrole Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Velikost vpenjalne glave 5.3 in 135 mm
Čelo vretena A2-5 A2-5
Maks. hitrost 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 4800 rpm 4800 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 1.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Število orodij 12 Stations 12 Stations
OD vs ID orodja Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Odmik orodja za notranje struženje zadaj (od zadnje strani revolverja) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Maks. hitrost 4000 rpm 4000 rpm
Orodje BMT65 BMT65
Splošno S.A.E METRIC
Kapaciteta emulzije 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Hitrost vretena 4000 rpm 4000 rpm
Pogonski sistem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Moč vretena 20.0 hp 14.9 kW
Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 40 A 40 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 20 A 20 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domača paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Izvozna paleta 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Teža 10480 lb 4754.0 kg

*Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

† Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

 

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.

BODITE OBVEŠČENI O NAJNOVEJŠIH NASVETIH IN TEHNOLOGIJI PODJETJA HAAS…

Prijavite se zdaj!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Servis in podpora
  • Lastniki
  • Zahteva za servis
  • Priročniki za operaterja
  • Deli Haas
  • Zahteva za popravilo delilnika
  • Navodila za prednamestitev
  • Orodja za nakupovanje
  • Sestavi in preveri ceno novega Haas
  • Razpoložljiv inventar
  • Cenik Haas
  • Financiranje CNCA
  • O podjetju Haas
  • Izjava DNSH
  • Zaposlitev
  • Certifikati in varnost
  • Kontaktirajte nas
  • Zgodovina
  • Pogoji in določbe
  • Pogoji in določbe Haas Tooling
  • Zasebnost
  • Garancija
  • Skupnost Haas
  • Certifikacijski program Haas
  • Motošport Haas
  • Fundacija Gena Haasa
  • Haas skupnost za tehnično izobraževanje
  • Dogodki
  • Pridružite se pogovoru
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – Orodja CNC stroja

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255