MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • الماكينات Main Menu
    • ماكينات تفريز Haas العمودية ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      ماكينات التفريز العمودية View All
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • ماكينة قطع منشورية VP-5
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • مراكز الثقب عالية السرعة
      • سلسلة ماكينات الثقب/إنجاز الأوالب/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • جهاز توجيه الألواح لسلسلة SR
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • محاكي التحكم
      • وحدة التحميل الآلي للقطع بماكينة التفريز
      • وحدة التحميل الآلي للقطع ذات التحميل الجانبي VMC/UMC
      • وحدة التحميل الآلي للقطع المدمجة
    • Product Image حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور
      حلول متعددة المحاور View All
      • حلول متعددة المحاور
      • مخارط المحور Y
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
    • مخارط Haas المخارط
      المخارط
      المخارط View All
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • سلسلة ذات توجيه صندوقي
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • وحدة التحميل الآلي للقطع الخاصة بالمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية
      ماكينات تفريز أفقية View All
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      أجزاء دوَّارة ومفهرسات View All
      • أجزاء دوَّارة ومفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة
      أنظمة الأتمتة View All
      • أنظمة الأتمتة
      • أتمتة ماكينة التفريز
      • أتمتة المخرطة
      • نماذج الأتمتة
    • مراكز ثقب من Haas ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية
      ماكينات مكتبية View All
      • ماكينات مكتبية
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • المخرطة المكتبية
    • معدات ورشة Haas معدات الورشة
      معدات الورشة
      معدات الورشة View All
      • معدات الورشة
      • المنشار الشريطي
      • ماكينة تفريز ركبة
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 2550
      • ماكينة تجليخ التسوية السطحية، 3063
      • ماكينة القطع بالليزر
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات Main Menu
    • Product Image المغازل
      المغازل
      المغازل View All
      • المغازل
    • Product Image مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات
      مبادلات الأدوات View All
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس
      المحور الرابع | الخامس View All
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة View All
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image الفحص
      الفحص
      الفحص View All
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      إدارة البُرادة وسائل التبريد View All
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas View All
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image خيارات المنتج
      خيارات المنتج
      خيارات المنتج View All
      • خيارات المنتج
    • Product Image الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات View All
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image قطع العمل
      قطع العمل
      قطع العمل View All
      • قطع العمل
    • Product Image حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور
      حلول خمسة محاور View All
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image الأتمتة
      الأتمتة
      الأتمتة View All
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      سلسلة EU سلسلة EU التركيب والسعر | قائمة الأسعار التركيب والسعر | قائمة الأسعار الماكينات المتوفرة في المخزن الماكينات المتوفرة في المخزن ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
    • لماذا Haas
    • MyHaas
    • مجتمع التعليم
    • الصناعة 4.0
    • شهادة Haas
    • شهادات عملائنا
  • الخدمة Main Menu
      مرحباً في Haas Service
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas Haas Tooling الفيديوهات
  • الفيديوهات Main Menu
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
العثور على موزع
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

ST-40Y

  1. المخارط
  2. سلسلة ST
  3. المحور Y ذو التجويف الكبير
  4. ST-40Y مع BMT75

ST-40Y مع BMT75

    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
Not Currently Available In Your Region
مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات المحور Y بسعة قصوى 699 × 1118 مم وسعة عمود 102 مم

تضيف ST-40Y حركة المحور Y على ST-40 التي أثبتت فعاليتها في الورش، لإنشاء مركز خراطة بإطار كبير يوفّر نطاق عمل واسع وإمكانيات تفريز ثانوية. تتيح إضافة حركة المحور Y، واستكمال المحور C، والأدوات الدوارة، إجراء التفريز والثقب وإنجاز الأوالب لزيادة إمكانيات الماكينة. توفر هذه الماكينة أفضل أداء مقابل المال وأفضل قيمة في فئتها.

  • برج دوّار مثبت على قاعدة ذو 12 محطة (BMT75)
  • مقدمة المغزل A2-8 مع سعة عمود 4 بوصات (102 مم)
  • تفريز وحفر واستدقاق بالمحور Y
  • انتقال المحور Y بقدر يزيد أو يقل عن 3 بوصات (76 مم)
  • محور C مستكمل تمامًا

See Available Stock

وقت التشغيل الحالي

المرشحات

  • 15" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 2.4k RPM
  • 40 hp الطاقة

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* ماكينات من النموذج V متوفرة بأسعار اليوان الرينمنبي الصيني (CNY) فقط
مقارنة الماكينات
تفقّد المخزون
مقارنة الماكينات
التركيب والسعر
اتصل بالموزع
  • التركيب والسعر
  • معلومات الماكينة
  • التفاصيل
  • المواصفات

الخيارات المتاحة

وثائق فنية

الفيديوهات

المنتجات ذات الصلة

المزايا القياسية

المغازل

  • مغزل 2400 rpm

الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة

  • أدوات دوارة بمعدل 4000-rpm مع برج BMT75 ذو 12 محطة ومحور C

إدارة البُرادة وسائل التبريد

  • خزان سائل التبريد 95 جالونًا
  • مضخة سائل التبريد متعددة المراحل

وحدة تحكم Haas

  • الشاشة العريضة للتحكم
  • مقبض وظيفة الابتعاد عن بعد كبير مع شاشة عرض تعمل باللمس
  • واجهة إيثرنت
  • اتصال واي فاي لوحدة تحكم Haas
  • الحماية من الأحمال الزائدة
  • وحدة اكتشاف تعطل الطاقة مبكرًا
  • إدارة الأدوات المتقدمة
  • عرض الوسائط M-Code؛ M130
  • HaasConnect: المراقبة عن بُعد
  • HaasDrop
  • تفريع صلب
  • اتجاه المغزل
  • ذاكرة البرنامج القياسية، 1 جيجابايت

خيارات المنتج

  • جيب الأدوات الممدد
  • مستشعر حافة لأنظمة المؤتمتة
  • باب آلي للمخارط
  • أغطية مسار مصنوعة من الصلب الذي لا يصدأ
  • حامل شحن الهاتف

الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات

  • طقم حامل الأدوات الموجه BMT75
  • طقم حامل الأدوات القياسي BMT75
  • طقم حامل أدوات قياسي متري BMT75

قطع العمل

  • ظرف هيدروليكي 381 مم، A2-8

الشحن

  • إمكانية الرفع

الضمان

  • ضمان قياسي لمدة سنة واحدة
  • ضمان قياسي لمدة 6 أشهر
الخيارات المتاحة

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

خيارات الأتمتة
وثائق فنية
  • نموذج ثلاثي الأبعاد (ZIP)
  • دليل التركيب
  • الرسم التخطيطي
  • رسم مخطط مخنقة المخرطة
  • مخطط عزم الدوران
  • دليل المُشغِّل
  • مخطط مقارنة الظرف ومقدمة المغزل

مُخطَّط مقارنة نطاق العمل لمخرطة HAAS

حجم الظرف | سعة العمود | نطاق العمل | خيارات الأتمتة

تنزيل المخطط
الفيديوهات

الحفر بالمخرطة: كل ما تحتاج إلى معرفته

تقليل أزمنة الدورات وتحديد تموضع البرج باستخدام G53

برج BMT65 الدوّار من HAAS

إعداد الأدوات المباشرة

منتجات ذات الصلة

نموذج قياسي

Haas ST-40

ST-40

مخرطة بنظام التحكم الرقمي ذات سعة قصوى 762 × 1118 مم وسعة عمود 102 مم

  • 15" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 2.4k RPM
  • 40 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

غلاف عمل أصغر

Haas ST-35Y

ST-35Y

مخرطة بنظام التحكم الرقمي متوسطة الحجم ذات المحور Y بمقدمة المغزل A2-8 وسعة عمود تبلغ 4 بوصات (102 مم)

  • 12" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 3.2k RPM
  • 40 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نموذج فرش طويل قياسي

Haas ST-40L

ST-40L

مخرطة بنظام التحكم الرقمي بسعة قصوى 648 × 2032 بوصة وسعة عمود 102 مم صات

  • 15" مقاس الظرف
  • 4.0" سعة العمود
  • 2.4k RPM
  • 40 hp الطاقة
    اليوان الرينمنبي الصيني فقط
معرفة المزيد Build & Price

نظرة عامة

المخرطة ST-40Y هي إعادة تصميم كاملة لمركز الخراطة متعدد الاستخدامات ST-40 ذي الإطار الكبير، مع إضافة حركة المحور Y واستكمال المحور C بالكامل. باستخدام ترتيب التثبيت BMT75 للأدوات الدوارة، أصبحت المخرطة ST-40Y الآن قادرة على إنجاز مهام التفريز والثقب وإنجاز اللوالب؛ مما يلغي الحاجة إلى نقل القطع إلى ماكينة أخرى لإجراء عمليات ثانوية.

  • انتقال المحور Y بقدر يزيد أو يقل عن 3 بوصات (76 مم)
  • برج BMT75 ذو 12 محطة (24 محطة نصف تفريز اختياريًا)
  • أدوات دوارة بمعدل دوران 4000 لفة في الدقيقة
  • استكمال للمحور C بالكامل
  • أشكال سبك جديدة - تحسين FEA
  • تحسين بيئة العمل للعمليات اليومية
  • إخلاء البُرادة المُحسن
  • مثال الوتد المتزايد للأداء المتين
  • معيار واي فاي
  • النقل اللاسلكي القياسي للملفات من HaasDrop
  • التشغيل الآمن القياسي
  • المراقبة القياسية عن بعد من خلال نظام HaasConnect
  • باب آلي (اختياري)

مقارنة المواصفات (بوصة)

      النموذج الجديد     النموذج السابق
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل

168 × 91 × 98 بوصة

183 × 91 × 89 بوصة

تأرجح القطعة الأقصى 35,5 بوصة 34,5 بوصة
سعة العمود، سرعة المغزل القصوى 4 بوصات، 2400 لفة في الدقيقة 4 بوصات، 2400 لفة في الدقيقة
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع صندوق تروس بسرعتين بقدرة 40 حصانًا صندوق تروس بسرعتين بقدرة 40 حصانًا
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-8‏، 15 بوصة A2-8‏، 15 بوصة
قدرة القطع القصوى (مع برج BMT75) 27,5 بوصة 25,5 بوصة
معدل تغذية القطع الأقصى (يختلف باختلاف ماسك القطع)  44 بوصة 44 بوصة
انتقالات المحور (X وY وZ) 508 مم، ±76 مم، 1118 مم 17 بوصة،  44 بوصة

مقارنة المواصفات (متري)

  النموذج الجديد النموذج السابق
البصمة (الطول، العمق، الارتفاع) بدون ناقل

4267 × 2311 × 2489 مم

4648 × 2311 × 2261 مم

تأرجح القطعة الأقصى 902 مم 876 مم
سعة العمود، السرعة القصوى 102 مم، 2400 لفة في الدقيقة 102 مم، 2400 لفة في الدقيقة
تقييم الطاقة القصوى، نظام الدفع صندوق تروس بسرعتين بقدرة 29,9 كيلووات صندوق تروس بسرعتين بقدرة 29,9 كيلووات
مقدمة المغزل، حجم الظرف A2-8‏، 381 مم A2-8‏، 381 مم
قدرة القطع القصوى (مع برج BMT75) 699 مم 648 مم
معدل تغذية القطع الأقصى (يختلف باختلاف ماسك القطع) 1118 مم 1118 مم
انتقالات المحور (X وY وZ) 508 مم، ±76 مم، 1118 مم 432 مم، 1118 مم

برج BMT75

يوفّر البرج الدوّار BMT75 المكون من 12 محطة من Haas موضع تثبيت على الماكينة ذا صلابة إضافية لأدوات الخراطة والثقب لتحسين أداء القطع، ويوفر خلوص أدوات إضافي عند العمل باستخدام غُرَاب متحرك. يتم تثبيت حوامل الأدوات القياسية في المجال بسهولة، دون استقامة إضافية لتقليل أوقات الإعداد. يتوفر البرج الدوّار في كلا من الإصدارين بالادوات الثابت و بالأدوات الدوارة.

يسمح البرج BMT75 مع الأدوات الدوارة بالعمليات الثانوية - مثل التفريز والثقب وفتحات التثبيت وإنجاز اللوالب - على وجه القطعة وحول القطر. إن القدرة على خراطة القطع المعقدة وتفريزها وإجراء عمليات متعددة على ماكينة واحدة تزيد من الطاقة الإنتاجية، وتقلل المناولة، وتُحسِّن الدقة.

يتوفر برج BMT75 ذو الـ 24 محطة (نصف تفريز)، ويقدم ضعف عدد محطات الأدوات المبرمجة، لاستخدام أفضل للأدوات، مما يزيد من محطات الأدوات المتاحة لديك إلى 24، منها 12 محطة قادرة على قبول الأدوات الدوارة.

  • خلوص أداة أفضل لعمل الغُرَاب المتحرك
  • موصّل أداة أكثر صلابة
  • المزيد من خيارات الأدوات وتعدد الاستخدامات
  • استكمال متعدد المحاور ومتزامن بالكامل
  • يوفّر المحور C حركة ثنائية الاتجاه دقيقة وقابلة للتكرار
  • فرامل ذات محور C ونمط المشبك لسيطرة ثابتة قوية

بيئة عمل تحميل الأجزاء المحسَّنة

بفضل إجمالي البصمة والصفيحة المعدنية المعاد تصميمها للتصميم الجديد أصبحت المسافة أقصر بين الباب ومركز الظرف من أجل توفير بيئة عمل مريحة أفضل. يُيسّر الوصول المحدود للظرف على مشغِّلي الماكينات تحميل وتفريغ الأجزاء يدويًا. يتيح كذلك تحميل وتفريغ القِطع الآلي (روبوت) بشكل أسرع. 

زيادة زاوية الوتد

قمنا بزيادة زاوية الوتد من 45 درجة إلى 55 درجة، وهو ما يعمل على تحسين التدفق الإجمالي للبُرادة داخل غلاف عمل الشُّغْلَة. يسهم الميل الحاد هذا في إخلاء البُرادة بشكل أسرع عند استخدام ناقل البُرادة (اختياري). 

معيار اتصال شبكة واي فاي

ترِد كل ماكينات Haas مزودة معياريًا بشبكة واي فاي مدمجة من أجل الاتصال السريع بدون أسلاك بين منطقة تحكم Haas وشبكة المنطقة المحلية. استخدم شبكة واي فاي لمشاركة الملفات ونقلها لاسلكيًا بسهولة، ومراقبة ماكينتك عن بُعد من خلال مراقبة الماكينة باستخدام HaasConnect المتنقل. يتم إعداده بسهولة من خلال وحدة تحكم Haas ويدعم إمكانات Netshare. 

  • ليست هناك حاجة للكابلات
  • مثالية للورش الكبيرة التي يوجد بها الكثير من الماكينات
  • مثالية للورش التي تكون الماكينة فيها بعيدة عن موجه الشبكة
  • سهولة نقل وتبادل الملفات 

باب آلي (اختياري)

يتوفر باب Haas الآلي على الماكينات المُعاد تصميمها، فيُقلّل من إرهاق المشغِّل ويُبسّط من عملية الأتمتة. يفتح الباب الآلي أبواب الماكينة آليًا عبر كود M، أو يمكن فتحها يدويًا عن طريق زر على وحدة التحكم المتحركة. ويُقلّل هذا من إجهاد المشغِّل أثناء عمليات تصنيع آلي متكررة، ويُتيح عملية ذاتية التشغيل عند استخدامه مع محمل روبوتي أو مع وحدة التحميل الآلي للقطع الاختيارية الخاصة بنا. تُغلق الأبواب تلقائيًا عند بداية الدورة، ويمكن التحكم فيها عبر الإعدادات لفتحها عند نهاية الدورة، أو عند توقف اختياري.

ملاحظة: يتطلب تنشيط الكود M أن تتلقى الماكينة إشارة سلامة خلية من روبوت، أو تركيب ستارة ضوئية. قد يختلف مدى التوافر حسب المنطقة. غير متوفرة في أوروبا، باستثناء تثبيتات وحدة التحميل الآلي للقطع والتثبيتات الروبوتية. 

  • يُحسِّن بيئة العمل للماكينات
  • يقلل من إجهاد المشغِّل أثناء عمليات تصنيع آلي متكررة
  • يعمل تلقائيًا عن طريق الكود M، أو يدويًا عن طريق زر على قلادة التحكم
  • يُتيح عملية ذاتية التشغيل عند استخدامه إلى جانب محمل روبوتي أو وحدة التحميل الآلي للقطع
  • يُغلق تلقائيًا عند بداية الدورة، و يمكن فتحه تلقائيًا عند نهاية الدورة أو توقف اختياري 
Capacities S.A.E METRIC
مقاس الظرف 15.0 in 381 mm
أقصى تأرجح للقِطعة 35.5 in 902 mm
Max Cutting Diameter (with BMT75 turret) 27.50 in 699 mm
الطول الأقصى للقطع (يختلف حسب قطع العمل) 44.0 in 1118 mm
سعة العمود 4.00 in 102 mm
الانتقالات S.A.E METRIC
المحور X 20.00 in 508 mm
المحور Y ± 3.0 in ± 76 mm
المحور Z 44.00 in 1118 mm
Feedrates S.A.E METRIC
المسارع على X 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على المحور Y 472 ipm 12.0 m/min
المسارع على Z 710 ipm 18.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
أقصى قوة دافعة X 5500 lbf 24465 N
أقصى قوة دافعة Y 2300 lbf 10231 N
أقصى قوة دافعة Z 9000 lbf 40034 N
Spindle S.A.E METRIC
مقدمة المغزل A2-8 A2-8
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
أقصى تصنيف 40.0 hp 29.8 kW
السرعة القصوى 2400 rpm 2400 rpm
أقصى عزم دوران 1400.0 ft-lbf @ 150 rpm 1898.0 Nm @ 150 rpm
تجويف المغزل ø 4.62 in 117.3 mm
XP Option S.A.E METRIC
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
أقصى تصنيف 55.0 hp 41.0 kW
السرعة القصوى 2400 rpm 2400 rpm
أقصى عزم دوران 2100.0 ft-lbf @ 150 rpm 2847.0 Nm @ 150 rpm
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 105 A 105 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 53 A 53 A
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
أقصى تصنيف 5.0 hp 3.7 kW
السرعة القصوى 49 rpm 49 rpm
تموضع (±) 0.01 ° 0.01 °
قُطر الفرامل 21.5 in 546 mm
عزم الدوران القابض للفرامل 450 ft-lbf 610 Nm
نوع التحكم Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Tailstock S.A.E METRIC
مستدق MT5 MT5
Travel 42.0 in 1,067 mm
Max Thrust (Acme) 3,000 lbf 13,345 N
Min Thrust (Acme) 100 lbf 445 N
Turret S.A.E METRIC
عدد الأدوات 12 Stations 12 Stations
مقارنة بين الأداتين OD وID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
وقت التفريز (أداة واحدة) 2 s 2 s
الخلوص الخلفي لعمود الحفر (من وجه البرج الدوّّار) 4.50 in 114.0 mm
الأدوات BMT75 BMT75
Live Tooling S.A.E METRIC
السرعة القصوى 4000 rpm 4000 rpm
الأدوات BMT75 BMT75
عام S.A.E METRIC
سعة سائل التبريد 95 gal 360 L
معدل تدفق سائل التبريد
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
خرطوم هواء مضمن 3/8 in 3/8 in
مقرنة (هوائية) 3/8 in 3/8 in
الحد الأدنى لضغط هواء 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
سرعة المغزل 2400 rpm 2400 rpm
نظام الدفع 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
طاقة المغزل 40.0 hp 29.8 kW
إدخال الجهد المتردد (المرحلة 3) - منخفض 220 VAC 220 VAC
تحميل كامل الأمبير (3 مراحل) - منخفض 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
المنصة الداخلية 216.5 in x 94.3 in x 110.0 in 550 cm x 239 cm x 279 cm
منصة تصدير 216.5 in x 98.0 in x 120.0 in 550 cm x 249 cm x 305 cm
Weight, Export Crate 22,880 lb 10,378.0 kg

*يتم تصميم ماكينات Haas للعمل على طاقة 220 فولت تيار متردد (200 - 240 فولت تيار متردد). يتوفر مُحوِّل عالي الجهد داخلي اختياري (380 إلى 480 فولت تيار متردد) لجميع الطُرُز، باستثناء الماكينات المكتبية CL-1، وCM-1، وأجهزة التوجيه لسلسلة SR. لا يمكن تركيب هذا المُحوِّل عالي الجهد الداخلي الاختياري ميدانيًا؛ ويجب طلبه مسبقًا مع الماكينة.

ماكينات Haas الموجهة إلى أوروبا والمملكة المتحدة مهيأة بمحول داخلي غير معزول عالي الجهد للتشغيل على 400 فولت تيار متردد، باستثناء أجهزة التوجيه Desktop من سلسلة CL-1 وCM-1 وSR. 

انتبه! تتطلب المغازل عالية الأداء الاختيارية متطلبات طاقة أعلى من المغزل القياسي. ومع ذلك، إذا لم تتغير القوة الحصانية للمغزل (كيلو وات)، فإن متطلبات الطاقة تظل كما هي. تحقق من متطلبات الطاقة قبل تشغيل الطاقة في ماكينتك.

†قد يكون استهلاك  الهواء في ماكينات سلسلة التيار المستمر سلبة 40 أعلى، عند تنشيط اندفاع الهواء عبر الأداة (TAB).

 

هل تحتاج إلى مساعدة في العثور على الماكينة المناسبة؟

التصميم والسعر

دعنا نساعدك في العثور على الماكينة المناسبة لورشتك.

البدء

هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟

إذا كنت تريد الحصول على مزيدٍ من المعلومات حول كيف يمكن لماكينة Haas جديدة إعادة تصنيع منتجاتك وإحياء قيمتها، يُرجى مشاركة بياناتك.

Language Preference :
Loading

تخضع كل الأسعار والمواصفات للتغيير دون إشعار. لا يشمل أجرة الشحن، والتجهيزات، وضرائب الولاية والضرائب المحلية، ورسوم التركيب الخاصة بالبائع، وملحقات الوكيل التي تم تركيبها. نحن غير مسؤولين عن الأخطاء المطبعية. تاماكينات موضحة بالمعدات الاختيارية. قد يختلف المظهر الفعلي للمنتج.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • بيان DNSH
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام Haas Tooling
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • x
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255