MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
    27. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-1000

  1. Vertikale fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-1000

UMC-1000

    KUN CNY
Not Currently Available In Your Region
5-akset vertikal CNC-fræser med vandringer på 1016 x 635 x 635 mm

5-akse-bearbejdning er en effektiv måde at reducere opsætninger og øge nøjagtighed for flersidede og komplekse emner. De større vandringer og større skiver i Haas UMC-1000-seriens universelle bearbejdningscentre gør dem til perfekte løsninger til 3+2 bearbejdning og simultan 5-akse-bearbejdning af store emner.

  • 5-akset simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel
  • Sidemonteret værktøjsveksler med stor kapacitet
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
Recently Updated

10+1 pallette pool er tilgængelig


Tilføj en pallette pool til din UMC-1000 eller UMC-1000SS for at løfte din produktion til det næste niveau. Vores 10+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

10 STATIONER
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • BROCHURE TIL UMC-SERIEN
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram

UMC-KOMPARISON – Arbejdsområde ≠ Maskinvandringer

Ved 5-akset bearbejdning skal dit emne og emneholder kunne rotere og hælde i arbejdsområdet, så du kan nå alle områder af emnet uden interferens eller kollisioner. Dette giver et cylindrisk arbejdsområde, der er mindre end maskinvandringerne.

DOWNLOAD SAMMENLIGNING

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

VIDEOER

Demonstration af skæring med UMC-1000

Se UMC-1000 i arbejde! Se denne 5-aksede maskine skære komplekse emner med flere sider. Med større vandring og en større platte er UMC-1000 fantastisk til 5. akse-bearbejdning af store, komplekse emner.

STØRRE DELE? INTET PROBLEM!

UMC-1000 er det perfekte valg til værksteder, der ønsker en brugervenlig 5-akse-løsning til at håndtere store dele. Den tilbyder samme værkstedsdokumenterede ydeevne og værdi som vores super populære UMC-750, men med større vandringer og en større platte.

KUNDEHISTORIER


Kibbetech

Vi fik vores VF-4SS og ST-20 i begyndelsen af december 2018. Vi udvidede med vores UMC-1000 i marts 2021. Vi bruger vores UMC-1000 til mange nye og eksisterende ophængskomponenter. Vi kan tage emner med fem til ni forskellige opsætninger og få dem lavet på to opsætninger. Vores Haas-maskine har fuldstændig ændret den måde, vi fremstiller og designer vores komponenter på, fordi vi kan styre denne proces internt. Haas var det klare valg for os, da vi besluttede at hente bearbejdningen ind i huset. Den tid, vi sparer på opsætninger, betaler for maskinen.


– Ryan Kibbe, administrerende direktør

 

 

RELATEREDE PRODUKTER

MINDRE ARBEJDSOMRÅDE

Haas UMC-750

UMC-750

5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Product Image

VF-6/40TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1626 x 813 x 762 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris

HØJERE PRODUKTION

Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Super-Speed 5-akset vertikal CNC-fræser med vandringer på 1.016 x 635 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
    KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Recently Updated

10+1 pallette pool er tilgængelig


Tilføj en pallette pool til din UMC-1000 eller UMC-1000SS for at løfte din produktion til det næste niveau. Vores 10+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

10 STATIONER

Oversigt


UMC-1000 har større vandring og en større platte end UMC-750, og så har den en række designforbedringer.

Designforbedringer i det universale bearbejdningscenter:

  • Cycloide rotationsdrev
  • Lettere operatørdør
  • Foranmonteret kontrolpanel
  • Lettilgængelige funktioner for operatørbekvemmelighed
  • Større vindue i siden
  • Stivere afstøbningsbase
  • Standard rollaway-kølevandstank

 

Cycloide rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på både B– og C-akserne. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader. 

Forbedringer ved operatørdøren


UMC-1000-døren monteres inde i kabinettet, som hæver bunden af kabinettets åbning og giver bedre spånkontrol. 

Montering af kontrolpanel


Det indvendige monteringsdesign af UMC-1000-døren gør, at kontrolpanelet kan monteres foran på maskinen i stedet for på siden, så operatøren nemmere kan bruge det.  

Funktioner for operatørbekvemmelighed

Funktioner for operatørbekvemmelighed i UMC-1000 er monteret foran på maskinen, så det er lettilgængelige, inklusive en opbevaringshylde til værktøjsholderen,  arbejdsbord,  skruestik til værktøjsholder, opbevaringsbakke og en afvaskningsslange.

Design af vindue i siden

Vi flyttede kontrolpanelet hen foran på UMC-1000, hvilket gav os mere plads, så vi kunne have et større vindue med skydeåbning i siden. Dette giver adgang til maskinens platte og gør også, at der kan tilføjes en pallette pool eller andet, der er automatiseret, til maskinen.

Afstøbningsbase og kølevandstank

Afstøbningsbasen i UMC-1000 er mere stiv og kompakt. Det forbedrer skæreevnen og giver os mulighed for at bruge vores standard 55-gallon (208 l) rollaway-kølevandstank, så rengøring og vedligeholdelse bliver nemt som ingenting. Det er også muligt at bruge en 95-gallon (360 l) kølemiddeltank. De kan begge bruge olieskimmer og genopfyldes med kølemiddel, så produktiviteten øges.    

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 40.00 in 1016 mm
Y-akse 25.00 in 635 mm
Z-akse 25.00 in 635 mm
Spindelnæse til platte (~ maks.) 29.0 in 737 mm
Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. emnesving 34.0 in 864 mm
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 25.00 in 635 mm
Maks. vægt på platte 1000 lb 454.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal std. T-åbninger 7 7
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Y 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Y 3300 lbf 14680 N
Maks. stød Z 4050 lbf 18015 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 168.0 in x 94.0 in x 116.0 in 427 cm x 239 cm x 295 cm
Eksportpalle 174.0 in x 92.0 in x 101.0 in 442 cm x 234 cm x 257 cm
Vægt 15600 lb 7077.0 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 94.0 in x 130.0 in 427 cm x 239 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 96.0 in x 141.5 in 427 cm x 244 cm x 359 cm
Weight w/70+1 SMTC 17,540 lb 7,956.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Vægt for plademetalkasse 840 lb 528 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255