MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
  • maskiner Main Menu
    • Haas’ vertikale fræsere Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • Prismatisk VP-5
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Boringscentre med høj hastighed
      • Bore-/gevindskære-/fræseserie
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • VMC/UMC APL-robot med sideisætning
      • Kompakt APL-robot
    • Product Image Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger
      Multi-aksede løsninger View All
      • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Haas-drejebænke Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Box Way-serien
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Haas’ horisontale fræsere Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser
      Rundborde og indekser View All
      • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automationssystemer
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Haas-boringscentre Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Haas værkstedsudstyr Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Båndsav
      • Knæfræser
      • Overfladesliber, 2550
      • Overfladesliber, 3063
      • Laserskæremaskine
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr Main Menu
    • Product Image Spindler
      Spindler
      Spindler View All
      • Spindler
    • Product Image Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      Revolverhoveder og roterende værktøj View All
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image Probing
      Probing
      Probing View All
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering View All
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse View All
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
    • Product Image 5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image Automatisering
      Automatisering
      Automatisering View All
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie 
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas Main Menu
      Opdag Haas-forskellen
    • Hvorfor Haas
    • MyHaas
    • Uddannelsesfællesskab
    • Industri 4.0
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
      Velkommen til Haas Service
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
0
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español - España
    4. Español - México
    5. Français
    6. Italiano
    7. Português
    8. Český
    9. Dansk
    10. Nederlands
    11. Magyar
    12. Polski
    13. Svenska
    14. Türkçe
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

UMC-750

  1. Vertikale fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-750

UMC-750

Startpris: US$182,995 KUN CNY
 
Not Currently Available In Your Region
5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

5-akse-bearbejdning er en effektiv måde at reducere opsætninger og øge nøjagtighed for flersidede og komplekse emner. Haas UMC-seriens universelle bearbejdningscentre er omkostningseffektive løsninger til 3+2 bearbejdning og simultan 5-akse-bearbejdning. UMC-750 har et integreret dobbeltakset tapbord med en skive med en diameter på 500 mm, der har standard T-åbninger og en præcisionspilotboring til alsidig fastgørelse. Rundbordet med vugge har hældninger på +120 og -35 grader og 360-graders rotation, så der opnås fremragende værktøjsfrigang og kapacitet til store emner.

  • 5-akset, simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel
  • Sidemonteret værktøjsveksler med stor kapacitet
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

2 Weeks - Contact your local HFO for delivery times.

Filtre

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-modelmaskiner fås kun prissat i CNY
Sammenlign maskiner
SE VORES LAGER
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler
  • Version og pris
  • Oplysninger om maskine
  • Automatisering
  • Detaljer
  • Specifikationer

Loading
×

FÅ DIT OMGÅENDE TILBUD NU.

Indtast venligst dine oplysninger nedenfor for at modtage dit strakstilbud. For at springe over dette trin i fremtiden skal du blot indtaste din adgangskode nedenfor for at oprette en gratis MyHaas-konto.

Har du allerede en konto? Log på

< Gå tilbage

Contact Information

+ Tilføj adresse

Indtast en adgangskode for at oprette en MyHaas-konto! (valgfrit)

Ønsker du at dele din pris? (valgfrit)


+ Andet

TILGÆNGELIGE MULIGHEDER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

KUNDEHISTORIER

RELATEREDE PRODUKTER

Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Transportbånd til spåner af remtypen, UMC
  • Støtte til tredjeparts-transportør
  • Spåntransportør med diskfiltrering
  • Filtreringstransportør
  • Kabinetudsugningssystem
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Registrering af ødelagt værktøj
  • 8 ekstra M-funktioner
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer
  • Højspændingstransformer, ikke-USA
  • Kraftig, intern, uisoleret transformer til højspænding

Produktvalg

  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt
  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Emneholder

  • Hydraulisk skruestik-klar
  • Ekstraudstyret “forberedt til luftskruestik”.
  • Blank skive, UMC-750/750SS
  • UMC-reservepallette-V2

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti
  • 6 måneders udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering
Recently Updated

10+1 pallette pool er tilgængelig


Tilføj en pallette pool til din UMC-750 eller UMC-750SS for at løfte din produktion til det næste niveau. Vores 10+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

10 STATIONER
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-model (ZIP)
  • Installationsvejledning
  • Layouttegning
  • Layouttegning af CDF-transportør
  • Momentdiagram
  • Betjeningsvejledning
  • BROCHURE TIL UMC-SERIEN
  • Automatisk emneholder og konfigurationsdiagram
  • Automatiseringsmuligheder og konfigurationsdiagram

UMC-KOMPARISON – Arbejdsområde ≠ Maskinvandringer

Ved 5-akset bearbejdning skal dit emne og emneholder kunne rotere og hælde i arbejdsområdet, så du kan nå alle områder af emnet uden interferens eller kollisioner. Dette giver et cylindrisk arbejdsområde, der er mindre end maskinvandringerne.

DOWNLOAD SAMMENLIGNING

DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

VIDEOER

Demonstration af UMC-750 og HRP-2-robot

Se denne demonstration af UMC-750 og Robot-pakke-2 fra IMTS Chicago 2022.

HaasBuilt - UMC-750

Se nærmere på, hvordan din UMC-750 er bygget og samlet fra bunden og op – direkte fra vores fabrik i Oxnard i Californien!

Designforbedringer i det universale bearbejdningscenter

Maskinchef Eric Wood taler med Bryan O'Fallon om alle de funktioner, der er ændret i den UMC-750 og 750SS, der for nylig blev lanceret. Eric, fremhævet af en ny operatørdør og tilgængelig HSK-spindel, kom også ind på emner som brugervenlighed, øget performance, bedre fjernelse af spåner, holdbarhed ved nedbrud af rundbord og meget mere.

UMC-750 i arbejde

Komplekse dele er perfekte til UMC-750. Med sine generøse vandringer og 5-akse-funktionalitet vil du nemt reducere opsætninger og emnehåndtering, mens du øger funktion-til-funktion-nøjagtigheden.

KUNDEHISTORIER

L&S Machine Company

“Vores virksomhed har alle 5-aksede maskiner, så vi kan understøtte en lang række forskellige industrier. Grunden til at vi fik 5-aksede maskiner er, at de kan løse opgaverne med færre bearbejdninger. Den første handling kan samle fem af de seks sider på et emne op, og den sidste handling kan samle den sidste side op, der er boltet fast i bordet. Da vi har de samme maskiner, kan vi let planlægge arbejdet mellem dette anlæg og vores anlæg i San Jose, og da vi har den samme styring, kan vi overføre programmet til begge lokationer.”

– Rob DiNardi, direktør

 

Skrawpol

“Skrawpol Tool Factory er en moderne polsk virksomhed, der blev grundlagt i 2010. Virksomhedens hovedaktivitet er fremstilling af skære- og specialværktøj. Vi har en moderne maskinpark, der muliggør drejning og fræsning med stor nøjagtighed på tre, fire og fem akser. Vores maskinpark omfatter de nyeste modeller af numerisk styret maskinværktøj fra Haas, hvilket giver en høj kvalitet af de værktøjer, vi fremstiller. Vi har et team bestående af kvalificerede medarbejdere, både unge mennesker og medarbejdere med mange års erfaring i branchen, som er med til at opbygge vores virksomhed.”

– Paweł Zoń, medejer 

DesignWerkes

“Vores virksomhed leverer til den kommercielle transportindustri såvel som rumfartsindustrien. Vi designer og bygger strømkonverteringssystemer og det sekundære strømsystem til hybridbusser til offentlig transport. Til rumfartsbranchen laver vi emner til kommerciel og militær flyelektronik.

Med UMC-750 bearbejder vi fem ud af de seks sider på de emner, som vi skal bygge, og vi udfører også simultant 5-akset arbejde med radiusser mellem kanter, hvilket vi ikke kunne gøre uden den 5-aksede funktionalitet.

– Steve Kille, direktør & ejer

Boulevard Machine & Gear

“Jeg vidste, at det var tid til at investere i teknologi, så i 2009 købte vi vores første Haas-maskine. Den UMC-750, som vi har nu, giver os mulighed for at udføre opgaver, der plejede at bruge 4, 5 eller endda 10 opsætninger på en 3-akset maskine, med kun en eller to opsætninger. Det giver os mulighed for at påtage os mere arbejde.”

– Susan Kasa, direktør

 

Centerline Precision Technologies

Da Centerline Precision Technologies i Edinburgh, USA – et Haas-værksted gennem mange år – købte deres første UMC-750, troede de ikke, at de havde arbejde nok til det. Det var “mere som et fiskeblink”, siger ejeren Scott Bringle. Men “det har gjort meget af det arbejde, vi allerede havde, så meget nemmere og mere effektivt, og med 5-akset teknologi har det givet os en masse nyt arbejde”.

 

Core Moto

Core Moto designer og producerer smedede hjul til supercykler, der konkurrerer i landevejsløb på top-niveau, men er også lovlige på almindelige gader. Ifølge Luke McCracken, direktør for Core Moto, er deres mål at producere verdens letteste og stærkeste smedede hjul med monolitisk nav, samtidig med at de giver det en vis stil. Hjulene bearbejdes på et 5-akset UMC, Haas UMC-750SS, der fjerner op mod 75 % af materialet ved fræsning.

Kunde i fokus – Pragmatic Manufacturing

Efter at have købt over 20 Haas CNC'er i en tidligere virksomhed besluttede ledergruppen hos Pragmatic Manufacturing sig for at standardisere med Haas-fræsere og -drejebænke fra dag 1. Pragmatic Manufacturing fejrer nu fem-års jubilæum og er blevet førende inden for rumfarts- og forsvarsindustrien.

 

Kunde i fokus – Metalogic Industries

For fire år siden købte producenten Metalogic Industries i Massachusetts, USA deres første 5-aksede universelle bearbejdningscenter (UMC) fra Haas for at reducere opsætningstiden for komplekse emner, som de producerer til landbaserede gasturbinestrømgeneratorer. 5-akset bearbejdning bidrog til at tage Metalogic i en helt ny retning, og i dag har de i alt 7 UMC'er fra Haas sammen med over et dusin flere vertikale bearbejdningscentre fra Haas.

RELATEREDE PRODUKTER

HØJERE PRODUKTION

Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Super-Speed 5-akset, vertikal CNC-fræser med vandringer på 762 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k-15k RPM
  • 30-50 Værktøjskapacitet
Starter ved US$227,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

ANDERLEDES TILGANG

Haas VF-540TR

VF-5/40TR

Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 1.270 x 660 x 635 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$214,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris

DOBBELT STATION

Haas UMC-1500_DUO

UMC-1500-DUO

5-akset, vertikalt bearbejdningscenter med dobbeltstation; 1524 x 508 x 508 mm

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Starter ved US$272,995 KUN CNY
Lær mere Version og pris
Standardfunktioner

Spindler

  • Spindel med 8.100 rpm

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

Probing

  • Trådløst, intuitivt probesystem

Spån- og kølevandshåndtering

  • Kølevandstank til 55 gallons
  • Kølevandspumpe med flere trin

Haas-styring

  • Bred kontrolskærm
  • Stor fjernbetjening med touch-skærm
  • Ethernet-interface
  • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
  • Kabinetkøler med CNC-styring
  • Overspændingsbeskyttelse
  • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
  • 2. hjemposition
  • Avanceret værktøjsstyring
  • Mediedisplay M-kode; M130
  • HaasConnect: Monitorering
  • Sikker drift
  • HaasDrop
  • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
  • Synkron gevindskæring
  • Standardprogramhukommelse, 1 GB

Produktvalg

  • Roterende målestokke
  • Topdæksel i UMC-serien
  • Telefonopladningsstander

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Garanti

  • 1 års standardgaranti
Tilgængelige muligheder

Spindler

  • Integreret spindel med smørefedt og 10.000 rpm
  • Spindel med 10.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm
  • Spindel med 15.000 rpm, HSK-A63

Værktøjsvekslere

  • 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 50+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • 70+1 sidemonteret værktøjsveksler, HSK

Probing

Spån- og kølevandshåndtering

  • Højtryks flydekølemiddel
  • Programmerbar kølevandsdyse
  • Transportbånd til spåner af remtypen, UMC
  • Støtte til tredjeparts-transportør
  • Spåntransportør med diskfiltrering
  • Filtreringstransportør
  • Kabinetudsugningssystem
  • Vedligeholdelsespakke til kølevand
  • Kølevandstank til 95 gallons
  • Spånbakke-filtersæt
  • Kølemiddel gennem spindel, 21 bar (300 psi)
  • Kølemiddel gennem spindel, 1000 psi
  • Forberedt til køling gennem spindel
  • Forberedt til køling gennem spindel, tredjepart
  • Luftstrøm gennem værktøjer
  • Olieskimmer til kølevandstank
  • Ekstra kølevandsfilter
  • Automatisk påfyldning af kølevand
  • Desinfektion af kølevand

Haas-styring

  • Registrering af ødelagt værktøj
  • 8 ekstra M-funktioner
  • M-kode/MFIN-kabelsamling
  • Bearbejdning med høj hastighed
  • 32 GB udvidet hukommelse
  • 64 GB udvidet hukommelse
  • Standard lavspændingstransformer
  • Kraftig transformer til lavspænding
  • Intern isoleret højspændingstransformer
  • Kraftig, intern, isoleret højspændingstransformer
  • Højspændingstransformer, ikke-USA
  • Kraftig, intern, uisoleret transformer til højspænding

Produktvalg

  • WiFi kamera
  • 24V Arbejdsbordlys
  • Kantsensor til automatiserede systemer
  • Autodør til fræsere
  • Autovindue
  • Ekstra værktøjsblok

Værktøjsbearbejdning og fastgørelse

  • Maskinanker-sæt
  • Rektangulær gitter-fixtureplade, UMC'er

Emneholder

  • Hydraulisk skruestik-klar
  • Ekstraudstyret “forberedt til luftskruestik”.
  • Blank skive, UMC-750/750SS
  • UMC-reservepallette-V2

Forsendelse

  • Eksportemballage

Garanti

  • 1 års udvidet garanti
  • 6 måneders udvidet garanti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Muligheder for automatisering

SVARENE PÅ DINE OVERVEJELSER OM AT TILFØJE EN HAAS ROBOT: Den optager ikke meget plads og koster mange penge, og det tager ikke flere uger at integrere den. 

PLADSBESPARENDE

OMKOSTNINGSEFFEKTIV

NEM AT INTEGRERE

NEM AT LÆRE

Recently Updated

10+1 pallette pool er tilgængelig


Tilføj en pallette pool til din UMC-750 eller UMC-750SS for at løfte din produktion til det næste niveau. Vores 10+1 pallette pool er perfekt til produktion af store mængder eller bearbejdning af forskellige emner/lave styktal.

10 STATIONER

Oversigt


UMC-750 og UMC-750SS er blevet gendesignet til at omfatte alle designforbedringerne, som er udviklet til vores større UMC-1000 og mindre UMC-500 – hvorved fuldendes opgraderingen af vores komplette sortiment af 5-akse universal-bearbejdningscentre.

Designforbedringer i det universale bearbejdningscenter:

  • Cykloidalt rotationsdrev
  • Lettere operatørdør
  • Foranmonteret kontrolpanel
  • Lettilgængelige funktioner for operatørbekvemmelighed
  • Større vindue i siden
  • Stivere afstøbningsbase
  • Standard rollaway-kølevandstank

 

Cycloide rotationsdrev

Systemet cycloidrotationsdrev er designet til maskinværktøj og robotteknologi. Det er en god kombination af hastighed, nøjagtighed og holdbarhed på både B– og C-akserne. Det rå design har lang levetid med lidt eller ingen vedligeholdelse, og det er særligt holdbart under nedbrud. Cycloid rotationsdrevet kan drives baglæns for at absorbere energi fra en påvirkning. Choklastkapaciteten er 5 gange gearkassens nominelle drejningsmoment, og hele gearkassen er en simpel drop-in-udskiftning, hvis der opstår skader. 
  

Operatørdør og kontrolpanel


Nu er døren på UMC-750 monteret indeni indkapslingen, hvilket hæver bunden på indkapslingens åbning og yder bedre spånkontrol Dørens indvendige monteringsdesign muliggør at kontrolpanelet kan monteres på maskinens front i en operatørvenlig position.  

Funktioner for operatørbekvemmelighed

Funktioner for operatørbekvemmelighed i UMC-750 er monteret foran på maskinen, så de er lettilgængelige, inklusive en opbevaringshylde til værktøjsholderen, arbejdsbord, skruestik til værktøjsholder, opbevaringsbakke og en afvaskningsslange.

Design af vindue i siden

Vi flyttede kontrolpanelet hen foran på UMC-750, hvilket gav os mere plads, så vi kunne have et større vindue med skydeåbning i siden. Dette giver adgang til maskinens platte og gør også, at der kan tilføjes en pallette pool eller andet, der er automatiseret, til maskinen.

Afstøbningsbase og kølevandstank

Afstøbningsbasen i UMC-750 er mere stiv og kompakt. Det forbedrer skæreevnen og giver os mulighed for at bruge vores standard 55-gallon (208 l) rollaway-kølevandstank, så rengøring og vedligeholdelse bliver nemt som ingenting. Kølevandstanken accepterer også vores olieskimmer og kølevand-refill til yderligere at forbedre produktiviteten.    

Vandringer S.A.E METRIC
X-akse 30.00 in 762 mm
Y-akse 20.00 in 508 mm
Z-akse 20.00 in 508 mm
Spindelnæse til platte (~ maks.) 24.0 in 610 mm
Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Maks. effekt 30.0 hp 22.4 kW
Maks. hastighed 8100 rpm 8100 rpm
Maks. moment 90.0 ft-lbf @ 2000 rpm 122.0 Nm @ 2000 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Konus CT40 | BT40 | HSK-A63 CT40 | BT40 | HSK-A63
Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Køling Liquid Cooled Liquid Cooled
B-akse - Hældning S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 35- ° 120 ° to 35- °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 2240 ft-lbf 3037 Nm
Bremsemoment 2000 ft-lbf 2712 Nm
C Axis - Rotation S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 1854 ft-lbf 2514 Nm
Bremsemoment 900 ft-lbf 1220 Nm
Maks. emnesving 27.0 in 686 mm
Platter S.A.E METRIC
Diameter for platte 19.70 in 500 mm
Maks. vægt på platte 660 lb 300.0 kg
Max Weight on Platter w/Pallet Pool 200 lb 90.7 kg
Bredde på T-åbning 0.626 in to 0.630 in 15.90 mm to 16.00 mm
Antal std. T-åbninger 7 7
Centerafstand for T-åbning 2.48 in 63 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Maks. fræsning 650 ipm 16.5 m/min
Ilgang på X 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Y 900 ipm 22.9 m/min
Ilgang på Z 900 ipm 22.9 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. stød X 2750 lbf 12233 N
Maks. stød Y 2750 lbf 12233 N
Maks. stød Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Kapacitet 30+1 30+1
Maks. værktøjsdiameter (fuld) 2.5 in 64 mm
Maks. værktøjsdiameter (tilstødende tom) 5.0 in 127 mm
Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 12 in 305 mm
Maks. værktøjsvægt 12.0 lb 5.4 kg
Værktøj til værktøj (gns.) 2.80 s 2.80 s
Spån-til-spån (gns.) 3.60 s 3.60 s
Generelt S.A.E METRIC
Kølevandskapacitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighed 8100 rpm 8100 rpm
Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelstrøm 30.0 hp 22.4 kW
Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Indenrigspalle 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Eksportpalle 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Vægt 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Vægt for plademetalkasse 840 lb 484 kg

*Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 VAC (200-240 VAC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380 - 480 VAC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 VAC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.

† Luftforbruget på konus 40-maskiner i DC-serien kan være højere, når luft igennem spindel gennem værktøj (TAB) aktiveres.

 

Har du brug for hjælp til at finde den rigtige maskine?

Modeller og pris

Lad os hjælpe dig med at finde den rigtige til dit værksted.

Kom i gang

Har du brug for mere information?

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og &lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Anbefalinger inden du installerer
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • DNSH-erklæring
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas Tooling: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • Haas teknisk træningsfællesskab
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • X
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2025 Haas Automation, Inc – CNC-maskiner

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255